Skip to main content

AquaSnap® - Unidade de condensação arrefecida a ar
38RBS

Fluido frigorigéneo: R-410A

Compressor: tipo scroll, velocidade fixa

Capacidade de arrefecimento nominal: 40-160 kW

A gama de unidades de condensação 38RBS foi concebida para aplicações comerciais (ar condicionado em escritórios, hotéis,etc.). As unidades 38RBS são concebidas para um funcionamento durante todo o ano e operam com temperaturas mínimas de -10 °C sem recurso a acessórios.

  • Aplicações comerciais e industriais
  • Design compacto
  • Funcionamento silencioso

Níveis sonoros de funcionamento reduzidos

  • Compressores tipo scroll de baixo ruído e com baixo nível de vibrações, instalados num chassi independente e apoiados por suportes antivibrações
  • Ventiladores Flying Bird™ IV da última geração, de baixo ruído, fabricados em material composto

Instalação simples e rápida

  • Unidade de pequena pegada e com baixa altura
  • Ligações elétricas simplificadas
  • O circuito de controlo está equipado com um transformador standard de baixa tensão (24 V)
  • Rápida colocação em funcionamento

Funcionamento económico

  • Maior eficiência energética com carga parcial
  • Custos de manutenção reduzidos

Proteção ambiental

  • Fluido frigorigéneo R-410A não destruidor do ozono
  • Circuito de fluido frigorigéneo estanque

Fiabilidade superior

  • Conceito de última geração
  • Controlo autoadaptável
  • Testes de resistência excecionais

Permutadores de calor de microcanais Novation® em alumínio

  • Liga de alumínio extremamente resistente
  • Resistência à corrosão
  • Podem ser usados em ambientes marinhos e urbanos moderados
  • Aproximadamente 10% mais eficientes do que as serpentinas tradicionais
  • Redução de 40% na quantidade de fluido frigorigéneo utilizado no chiller
  • Reduz as perdas de pressão de ar em 50%
  • Podem limpar-se muito rapidamente

Controlo Pro-Dialog+

  • Gestão de energia
  • Modo noturno
carrier-controlo Pro Dialog plus

Interface remota Pro-Dialog+ (opção)

  • Afastamento até 300 m
  • interface LCD com luz de fundo (opção)
  • Menus intuitivos de estrutura de árvore

Sensores da temperatura ambiente e da temperatura do ar de abastecimento para controlo de capacidade (opção)

  • O sensor da temperatura ambiente permite ajustar a temperatura
  • O sensor da temperatura do ar de abastecimento tem de ser instalado no fluxo de ar da unidade de tratamento de ar para controlar a temperatura mínima do ar de abastecimento
carrier-sensor de temperatura 38RBS
  • Proteção anticorrosão das serpentinas
  • Funcionamento no inverno até -20 °C
  • Nível de ruído muito baixo
  • Grelhas e painéis de revestimento
  • Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
  • Arrancador suave
  • Filtragem CEM reforçada
  • Conformidade com os regulamentos russos
  • Secador do filtro substituível

Níveis sonoros de funcionamento reduzidos

  • Compressores tipo scroll de baixo ruído e com baixo nível de vibrações, instalados num chassi independente e apoiados por suportes antivibrações
  • Ventiladores Flying Bird™ IV da última geração, de baixo ruído, fabricados em material composto

Instalação simples e rápida

  • Unidade de pequena pegada e com baixa altura
  • Ligações elétricas simplificadas
  • O circuito de controlo está equipado com um transformador standard de baixa tensão (24 V)
  • Rápida colocação em funcionamento

Funcionamento económico

  • Maior eficiência energética com carga parcial
  • Custos de manutenção reduzidos

Proteção ambiental

  • Fluido frigorigéneo R-410A não destruidor do ozono
  • Circuito de fluido frigorigéneo estanque

Fiabilidade superior

  • Conceito de última geração
  • Controlo autoadaptável
  • Testes de resistência excecionais

Permutadores de calor de microcanais Novation® em alumínio

  • Liga de alumínio extremamente resistente
  • Resistência à corrosão
  • Podem ser usados em ambientes marinhos e urbanos moderados
  • Aproximadamente 10% mais eficientes do que as serpentinas tradicionais
  • Redução de 40% na quantidade de fluido frigorigéneo utilizado no chiller
  • Reduz as perdas de pressão de ar em 50%
  • Podem limpar-se muito rapidamente

Controlo Pro-Dialog+

  • Gestão de energia
  • Modo noturno
carrier-controlo Pro Dialog plus

Interface remota Pro-Dialog+ (opção)

  • Afastamento até 300 m
  • interface LCD com luz de fundo (opção)
  • Menus intuitivos de estrutura de árvore

Sensores da temperatura ambiente e da temperatura do ar de abastecimento para controlo de capacidade (opção)

  • O sensor da temperatura ambiente permite ajustar a temperatura
  • O sensor da temperatura do ar de abastecimento tem de ser instalado no fluxo de ar da unidade de tratamento de ar para controlar a temperatura mínima do ar de abastecimento
carrier-sensor de temperatura 38RBS
  • Proteção anticorrosão das serpentinas
  • Funcionamento no inverno até -20 °C
  • Nível de ruído muito baixo
  • Grelhas e painéis de revestimento
  • Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
  • Arrancador suave
  • Filtragem CEM reforçada
  • Conformidade com os regulamentos russos
  • Secador do filtro substituível

Outros artigos que podem interessar-lhe


Trabalha bem com