AquaSnap® - Chiller de líquidos tipo scroll arrefecido a ar, com possibilidade de ligação a conduta
30RBY
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 16-32 kW
A gama de chillers de líquidos Aquasnap foi concebida para aplicações comerciais, como o ar condicionado em escritórios, hotéis, etc.
- Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico disponível
- Funcionamento económico
- Fiabilidade superior
Funcionamento silencioso
- Compressores tipo scroll de baixo ruído, colocado sobre suportes antivibrações
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
- Ventiladores de baixo ruído da última geração
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Pequena pegada
- Painéis facilmente removíveis
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
- Fácil conexão de condutas
Funcionamento económico
- Maior eficiência energética com carga parcial
- Custos de manutenção reduzidos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo não destruidor do ozono R-410A
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo Pro-Dialog+
- Gestão de energia
- Relógio de horários interno para sete dias
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno ou com base no delta T do permutador de calor a água
- Controlo mestre/escravo de duas unidades a funcionar em paralelo
- Comutação com base na temperatura do ar exterior
- Modo noturno
- Facilidade de utilização
- A nova interface LCD com luz de fundo inclui um potenciómetro de controlo manual para garantir a legibilidade sob quaisquer condições de iluminação
- Informação é apresentada com clareza em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol
- A navegação Pro-Dialog+ usa menus intuitivos de estrutura de árvore, semelhantes aos navegadores de Internet. São de fácil utilização e permitem o acesso rápido aos parâmetros de funcionamento principais

Modo de funcionamento remoto com contactos sem tensão (standard)
- Arranque/paragem
- Ponto de ajuste duplo
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
- Segurança do utilizador
- Fora de serviço
- Capacidade da unidade
- Funcionamento do compressor
Interface remota (opção)
Funcionamento silencioso
- Compressores tipo scroll de baixo ruído, colocado sobre suportes antivibrações
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
- Ventiladores de baixo ruído da última geração
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Pequena pegada
- Painéis facilmente removíveis
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
- Fácil conexão de condutas
Funcionamento económico
- Maior eficiência energética com carga parcial
- Custos de manutenção reduzidos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo não destruidor do ozono R-410A
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo Pro-Dialog+
- Gestão de energia
- Relógio de horários interno para sete dias
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno ou com base no delta T do permutador de calor a água
- Controlo mestre/escravo de duas unidades a funcionar em paralelo
- Comutação com base na temperatura do ar exterior
- Modo noturno
- Facilidade de utilização
- A nova interface LCD com luz de fundo inclui um potenciómetro de controlo manual para garantir a legibilidade sob quaisquer condições de iluminação
- Informação é apresentada com clareza em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol
- A navegação Pro-Dialog+ usa menus intuitivos de estrutura de árvore, semelhantes aos navegadores de Internet. São de fácil utilização e permitem o acesso rápido aos parâmetros de funcionamento principais

Modo de funcionamento remoto com contactos sem tensão (standard)
- Arranque/paragem
- Ponto de ajuste duplo
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
- Segurança do utilizador
- Fora de serviço
- Capacidade da unidade
- Funcionamento do compressor