AquaSnap® - Chiller de líquidos arrefecido a ar de velocidade variável
30RBV
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: rotativo
Capacidade de arrefecimento nominal: 15-18 kW
A gama de chillers de líquidos Aquasnap Greenspeed® foi concebida para aplicações comerciais, como o ar condicionado em escritórios, hotéis e grandes casas residenciais.
- Instalação simples e rápida
- Módulo hidrónico disponível
- Compressor e ventiladores com tecnologia de inversor
- Fiabilidade superior
Funcionamento silencioso
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- Compressor rotativo duplo com inversor de baixo ruído, com baixos níveis de vibrações
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Unidade compacta com uma pegada excecionalmente pequena
- Painéis facilmente removíveis
- Uma cor neutra (RAL 7035) para facilitar a integração na área residencial
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Maior eficiência sazonal
- Custos de manutenção reduzidos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-410A protetor da camada de ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo NHC
- Facilidade de utilização
- O controlo NHC pode ser associado a uma nova interface do utilizador (WUI), que proporciona um acesso fácil aos parâmetros de configuração (compressor de frequência, temperatura do circuito do fluido frigorigéneo, pontos de ajuste, temperatura do ar, temperatura da água de entrada, relatório de alarmes)
- A utilização desta interface do utilizador também é muito intuitiva. Permite ler e selecionar facilmente o modo de funcionamento. As funções são representadas por ícones no ecrã LCD retroiluminado
- Para facilitar a utilização desta interface, estão disponíveis 3 níveis de acesso: utilizador final, instalador e fábrica
- Modo de aquecimento e arrefecimento
- Água quente sanitária
- Seleção do produto de controlo para a unidade 30RBV 017-021:
- Contacto seco
- Interface do utilizador WUI
- Protocolo ModBus

Funcionamento silencioso
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- Compressor rotativo duplo com inversor de baixo ruído, com baixos níveis de vibrações
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Unidade compacta com uma pegada excecionalmente pequena
- Painéis facilmente removíveis
- Uma cor neutra (RAL 7035) para facilitar a integração na área residencial
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Maior eficiência sazonal
- Custos de manutenção reduzidos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-410A protetor da camada de ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo NHC
- Facilidade de utilização
- O controlo NHC pode ser associado a uma nova interface do utilizador (WUI), que proporciona um acesso fácil aos parâmetros de configuração (compressor de frequência, temperatura do circuito do fluido frigorigéneo, pontos de ajuste, temperatura do ar, temperatura da água de entrada, relatório de alarmes)
- A utilização desta interface do utilizador também é muito intuitiva. Permite ler e selecionar facilmente o modo de funcionamento. As funções são representadas por ícones no ecrã LCD retroiluminado
- Para facilitar a utilização desta interface, estão disponíveis 3 níveis de acesso: utilizador final, instalador e fábrica
- Modo de aquecimento e arrefecimento
- Água quente sanitária
- Seleção do produto de controlo para a unidade 30RBV 017-021:
- Contacto seco
- Interface do utilizador WUI
- Protocolo ModBus

Documentos