AquaSnap® - Chiller tipo scroll arrefecido a ar
30RBM / 30RBP
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 170-520 kW
Os chillers de líquidos AquaSnap são a melhor solução para aplicações comerciais e industriais, onde os instaladores, os departamentos de engenharia e design e os proprietários de imóveis exigem custos de instalação reduzidos, desempenhos ótimos e a mais alta qualidade.
- Alta eficiência com carga total e parcial
- Compacto e simples de instalar
- Baixo nível acústico
- Baixa carga de fluido frigorigéneo
- Fiabilidade superior
Os chillers de líquidos AquaSnap estão disponíveis em duas versões:
O AquaSnap 30RBM integra um pacote tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga total onde é necessário um custo de investimento reduzido. Para climas frios ou quentes, o AquaSnap pode ser equipado com opções específicas, de forma a operar entre -20 °C e +52 °C.
O AquaSnap Greenspeed® 30RBP é um tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga parcial onde são necessários valores SEER, SEPR e IPLV elevados. Adicionalmente, os baixos níveis sonoros obtidos nas condições de carga parcial podem ser muito benéficos para aplicações acústicas sensíveis. Por norma, o AquaSnap Greenspeed® opera entre -20 °C e 48 °C.
Funcionamento muito económico
- Elevada eficiência energética da unidade com carga parcial e total e conceção eficiente do lado da água
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia de arrefecimento da unidade durante períodos ocupados e não ocupados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® para reduzir o consumo de energia da bombagem em até dois terços (opção recomendada pela Carrier)
- Poupanças energéticas adicionais através de múltiplas opções: arrefecimento gratuito de expansão direta sem glicol em um ou dois circuitos de refrigeração, recuperação de calor parcial
- Custos de manutenção reduzidos
Baixo nível acústico
- Condensador com ventiladores de velocidade fixa (modelos 30RBM)
- Condensador com ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído (modelos 30RBP para um funcionamento ainda mais silencioso)
- Funções ou funcionalidades de controlo específicas para redução do nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado com bomba Greenspeed® de velocidade variável (opção recomendada pela Carrier)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação da unidade em funcionamento
Custos de instalação reduzidos
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
- Não é necessário nenhum reservatório de compensação
Ambientalmente responsável
- Fluido frigorigéneo R-410A não destruidor do ozono
- Potencial de aquecimento direto reduzido:
- baixa carga de fluido frigorigéneo R-410A
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque com um mínimo de conexões de fluido frigorigéneo soldadas
- Utilização reduzida da energia da unidade (elevada eficiência com carga parcial e total)
- O consumo de energia de bombagem pode ser reduzido até 2/3 utilizando bombas de velocidade variável Greenspeed®
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Permutadores de calor de microcanais Novation® em alumínio
- Tecnologia de serpentinas de microcanais Novation®
- Liga de alumínio extremamente resistente
- Resistência à corrosão
- Podem ser usados em ambientes marinhos e urbanos moderados
- Aproximadamente 10% mais eficientes do que as serpentinas tradicionais
- Redução de 40% na quantidade de fluido frigorigéneo utilizado no chiller
- Reduz as perdas de pressão de ar em 50%
- Podem limpar-se muito rapidamente
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia

Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Solução de salmoura para temperaturas médias e muito baixas
- Funcionamento no inverno até -20 °C apenas para 30RBM
- Recuperação de calor parcial
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas e painéis de revestimento
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Módulo de reservatório de compensação de água
- Tanque de expansão
- Proteção contra gelo
- Sistema de arrefecimento gratuito DX
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento mestre/escravo
- Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
- Arrancador suave
- Ficha elétrica de 230 V
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Permutador de calor do tipo "shell and tube" para 30RBM/RBP 160-260
Os chillers de líquidos AquaSnap estão disponíveis em duas versões:
O AquaSnap 30RBM integra um pacote tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga total onde é necessário um custo de investimento reduzido. Para climas frios ou quentes, o AquaSnap pode ser equipado com opções específicas, de forma a operar entre -20 °C e +52 °C.
O AquaSnap Greenspeed® 30RBP é um tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga parcial onde são necessários valores SEER, SEPR e IPLV elevados. Adicionalmente, os baixos níveis sonoros obtidos nas condições de carga parcial podem ser muito benéficos para aplicações acústicas sensíveis. Por norma, o AquaSnap Greenspeed® opera entre -20 °C e 48 °C.
Funcionamento muito económico
- Elevada eficiência energética da unidade com carga parcial e total e conceção eficiente do lado da água
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia de arrefecimento da unidade durante períodos ocupados e não ocupados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® para reduzir o consumo de energia da bombagem em até dois terços (opção recomendada pela Carrier)
- Poupanças energéticas adicionais através de múltiplas opções: arrefecimento gratuito de expansão direta sem glicol em um ou dois circuitos de refrigeração, recuperação de calor parcial
- Custos de manutenção reduzidos
Baixo nível acústico
- Condensador com ventiladores de velocidade fixa (modelos 30RBM)
- Condensador com ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído (modelos 30RBP para um funcionamento ainda mais silencioso)
- Funções ou funcionalidades de controlo específicas para redução do nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado com bomba Greenspeed® de velocidade variável (opção recomendada pela Carrier)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação da unidade em funcionamento
Custos de instalação reduzidos
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
- Não é necessário nenhum reservatório de compensação
Ambientalmente responsável
- Fluido frigorigéneo R-410A não destruidor do ozono
- Potencial de aquecimento direto reduzido:
- baixa carga de fluido frigorigéneo R-410A
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque com um mínimo de conexões de fluido frigorigéneo soldadas
- Utilização reduzida da energia da unidade (elevada eficiência com carga parcial e total)
- O consumo de energia de bombagem pode ser reduzido até 2/3 utilizando bombas de velocidade variável Greenspeed®
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Permutadores de calor de microcanais Novation® em alumínio
- Tecnologia de serpentinas de microcanais Novation®
- Liga de alumínio extremamente resistente
- Resistência à corrosão
- Podem ser usados em ambientes marinhos e urbanos moderados
- Aproximadamente 10% mais eficientes do que as serpentinas tradicionais
- Redução de 40% na quantidade de fluido frigorigéneo utilizado no chiller
- Reduz as perdas de pressão de ar em 50%
- Podem limpar-se muito rapidamente
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia

Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Solução de salmoura para temperaturas médias e muito baixas
- Funcionamento no inverno até -20 °C apenas para 30RBM
- Recuperação de calor parcial
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas e painéis de revestimento
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Módulo de reservatório de compensação de água
- Tanque de expansão
- Proteção contra gelo
- Sistema de arrefecimento gratuito DX
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento mestre/escravo
- Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
- Arrancador suave
- Ficha elétrica de 230 V
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Permutador de calor do tipo "shell and tube" para 30RBM/RBP 160-260
Documentos