AquaSnap® - Chiller de líquidos tipo scroll arrefecido a ar, com possibilidade de ligação a conduta
30PA
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 17-36 kW
Os produtos 30PA apenas de arrefecimento são unidades compactas para ar exterior/água. Estas unidades foram concebidas para funcionamento no interior, constituindo a solução ideal para toda a aplicação de arrefecimento de processos
- Unidade autónoma tudo-em-um
- Alta eficiência
- Funcionamento silencioso
- Configuração flexível
- Função com possibilidade de ligação a conduta para instalação no interior


Disponível em duas versões:
- STD (standard)
- HEE (alta eficiência energética)
Invólucro
- Invólucro em chapa de aço galvanizado com tinta de poliéster, cor RAL 7035
- Chassi autoportante e isolado
Circuito exterior
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
- Tabuleiro de drenagem de condensado
- Escolha da posição da alimentação de ar
- Ventilador de alimentação: versão standard ou de alta eficiência energética
Circuito de arrefecimento
- Compressor hermético tipo scroll com cobertura de isolamento acústico, montado sobre suportes antivibrações
- Aquecedor do cárter
- Válvula de expansão termostática com equalização externa
- Filtro desidratador antiácido
Circuito interior
- Permutador de placas em aço inoxidável soldado, com isolamento térmico
Proteções
- Pressóstatos de alta e baixa pressão
- Interruptor de pressão diferencial para controlo do fluxo de água
- Proteção anticongelante da água integrada no controlo
- Proteção anticongelante do fluido frigorigéneo
- Controlo da temperatura de descarga do compressor
- Válvula antirretorno integrada na descarga do compressor
- Proteção térmica do compressor
- Interruptor na porta principal
- Interruptor automático no circuito de controlo
- Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do compressor e do motor do ventilador
- Temporização da desconexão da bomba de circulação
- Dispositivo de segurança em caso de falha para a bomba de circulação
Quadro elétrico
- Quadro elétrico completo e completamente cablado. Tampa do quadro isolada para prevenir condensação
- Proteção IP55
- Fonte de alimentação com conexão neutra e à terra
- Contactos do compressor e do motor do ventilador
Painel de controlo eletrónico 30PA
O controlo 30PA é, basicamente, composto por uma placa de controlo µPC SMAL, um terminal gráfico pGD1, um terminal do utilizador TCO (opcional para controlo remoto) e sensores.
Funções principais:
- Seleção de pontos de ajuste da temperatura da água à entrada
- Controlo e otimização permanentes dos parâmetros de funcionamento
- Gestão de segurança
- Temporização do compressor
- Regulação da temperatura da água à saída
- Temporizador e programação semanal
- Diagnóstico de falhas e alarme principal
Terminal pGD1
Este terminal gráfico, instalado no quadro elétrico da máquina, permite:
- A programação inicial da unidade
- A modificação do modo de funcionamento
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento
- Definir pontos de ajuste
- A visualização no ecrã de variáveis controladas e valores do sensor medidos
- A visualização no ecrã de alarmes ativos e do histórico de alarmes

Terminal do utilizador TCO (opcional para controlo remoto)
O terminal do utilizador TCO, para controlo remoto, permite:
- A modificação de alguns parâmetros de funcionamento
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento e definir pontos de ajuste
- A visualização no ecrã de algumas variáveis controladas e valores das sondas
- A visualização no ecrã de códigos de alarmes

Configuração
- Alimentação de ar vertical, módulo M01 (alimentação horizontal predefinida, módulo M00)
- Na versão STD: diferentes configurações da pressão disponível entre 7 e 35 mm.c.a.
- Alimentação de ar vertical, módulo M01 (alimentação horizontal predefinida, módulo M00)
- Na versão STD: diferentes configurações da pressão disponível entre 7 e 35 mm.c.a.
Condições climatéricas
- Em unidades com a versão STD a trabalhar no modo de arrefecimento com uma temperatura exterior inferior a 12 °C, é obrigatório o controlo da pressão de condensação a permitir um funcionamento "em todas as estações do ano" (até -15 °C). Tal é realizado através de um registo motorizado na saída do ventilador.
- Proteção das serpentinas:
- Serpentinas com tubos e aletas de cobre (a pedido)
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento em poliuretano e Blygold
- Durante períodos com temperaturas exteriores baixas, proteção anticongelante para a unidade:
- Aquecedores elétricos no tabuleiro de drenagem de condensado. Obrigatório se as temperaturas exteriores forem inferiores a 3 °C
- Funcionamento com água glicolada até uma temperatura mínima na saída de -7 °C
- Proteção anticongelante com aquecedores elétricos flexíveis em torno do tubo do circuito hidráulico
Instalação
- Suportes antivibrações em borracha
- Grelha de proteção para a serpentina
- Filtros gravimétricos no ar de retorno. O chassi dos filtros pode ser removido e, a pedido, é possível fornecer o chassi em separado com a unidade, para que seja unido no local
- Condutas flexíveis para o ar de abastecimento e de retorno
- Conexões hidráulicas flexíveis (500 mm), fornecidas no kit
Disponível para:
- Entrada / saída da unidade
- Entrada / saída do circuito do dessuperaquecedor
- Para unidades 30PA, filtro com malha de aço inoxidável (500 mícrones), fornecido no kit
- Válvulas de retenção e de controlo da água, fornecidas no kit
- Manómetros de alta e de baixa pressão no circuito de arrefecimento
Recuperação de energia
Circuito de dessuperaquecedor, que inclui:
- Permutador de placas em aço inoxidável soldado, com isolamento térmico, para trabalhar num circuito fechado na recuperação de gases quentes
- Válvula de drenagem e válvula esférica
- Termóstato de controlo da recuperação de água quente
- Opção para uma bomba de circulação de água quente de 3 velocidades
Quadro elétrico
- Arrancador suave do compressor
- Transformador para fonte de alimentação sem neutro
- Tensão 400 / 440 V - 60 Hz (a pedido)
- Medidor de energia para monitorização do consumo de energia da instalação
Controlo / gestão das comunicações
- Terminal do utilizador TCO, para controlo remoto
- Placas série RS485 para comunicação de rede com protocolos: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
- Placa Ethernet pCO Web para comunicação de rede com protocolos: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP e HTTP
Disponível em duas versões:
- STD (standard)
- HEE (alta eficiência energética)
Invólucro
- Invólucro em chapa de aço galvanizado com tinta de poliéster, cor RAL 7035
- Chassi autoportante e isolado
Circuito exterior
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
- Tabuleiro de drenagem de condensado
- Escolha da posição da alimentação de ar
- Ventilador de alimentação: versão standard ou de alta eficiência energética
Circuito de arrefecimento
- Compressor hermético tipo scroll com cobertura de isolamento acústico, montado sobre suportes antivibrações
- Aquecedor do cárter
- Válvula de expansão termostática com equalização externa
- Filtro desidratador antiácido
Circuito interior
- Permutador de placas em aço inoxidável soldado, com isolamento térmico
Proteções
- Pressóstatos de alta e baixa pressão
- Interruptor de pressão diferencial para controlo do fluxo de água
- Proteção anticongelante da água integrada no controlo
- Proteção anticongelante do fluido frigorigéneo
- Controlo da temperatura de descarga do compressor
- Válvula antirretorno integrada na descarga do compressor
- Proteção térmica do compressor
- Interruptor na porta principal
- Interruptor automático no circuito de controlo
- Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do compressor e do motor do ventilador
- Temporização da desconexão da bomba de circulação
- Dispositivo de segurança em caso de falha para a bomba de circulação
Quadro elétrico
- Quadro elétrico completo e completamente cablado. Tampa do quadro isolada para prevenir condensação
- Proteção IP55
- Fonte de alimentação com conexão neutra e à terra
- Contactos do compressor e do motor do ventilador
Painel de controlo eletrónico 30PA
O controlo 30PA é, basicamente, composto por uma placa de controlo µPC SMAL, um terminal gráfico pGD1, um terminal do utilizador TCO (opcional para controlo remoto) e sensores.
Funções principais:
- Seleção de pontos de ajuste da temperatura da água à entrada
- Controlo e otimização permanentes dos parâmetros de funcionamento
- Gestão de segurança
- Temporização do compressor
- Regulação da temperatura da água à saída
- Temporizador e programação semanal
- Diagnóstico de falhas e alarme principal
Terminal pGD1
Este terminal gráfico, instalado no quadro elétrico da máquina, permite:
- A programação inicial da unidade
- A modificação do modo de funcionamento
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento
- Definir pontos de ajuste
- A visualização no ecrã de variáveis controladas e valores do sensor medidos
- A visualização no ecrã de alarmes ativos e do histórico de alarmes

Terminal do utilizador TCO (opcional para controlo remoto)
O terminal do utilizador TCO, para controlo remoto, permite:
- A modificação de alguns parâmetros de funcionamento
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento e definir pontos de ajuste
- A visualização no ecrã de algumas variáveis controladas e valores das sondas
- A visualização no ecrã de códigos de alarmes

Configuração
- Alimentação de ar vertical, módulo M01 (alimentação horizontal predefinida, módulo M00)
- Na versão STD: diferentes configurações da pressão disponível entre 7 e 35 mm.c.a.
- Alimentação de ar vertical, módulo M01 (alimentação horizontal predefinida, módulo M00)
- Na versão STD: diferentes configurações da pressão disponível entre 7 e 35 mm.c.a.
Condições climatéricas
- Em unidades com a versão STD a trabalhar no modo de arrefecimento com uma temperatura exterior inferior a 12 °C, é obrigatório o controlo da pressão de condensação a permitir um funcionamento "em todas as estações do ano" (até -15 °C). Tal é realizado através de um registo motorizado na saída do ventilador.
- Proteção das serpentinas:
- Serpentinas com tubos e aletas de cobre (a pedido)
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento em poliuretano e Blygold
- Durante períodos com temperaturas exteriores baixas, proteção anticongelante para a unidade:
- Aquecedores elétricos no tabuleiro de drenagem de condensado. Obrigatório se as temperaturas exteriores forem inferiores a 3 °C
- Funcionamento com água glicolada até uma temperatura mínima na saída de -7 °C
- Proteção anticongelante com aquecedores elétricos flexíveis em torno do tubo do circuito hidráulico
Instalação
- Suportes antivibrações em borracha
- Grelha de proteção para a serpentina
- Filtros gravimétricos no ar de retorno. O chassi dos filtros pode ser removido e, a pedido, é possível fornecer o chassi em separado com a unidade, para que seja unido no local
- Condutas flexíveis para o ar de abastecimento e de retorno
- Conexões hidráulicas flexíveis (500 mm), fornecidas no kit
Disponível para:
- Entrada / saída da unidade
- Entrada / saída do circuito do dessuperaquecedor
- Para unidades 30PA, filtro com malha de aço inoxidável (500 mícrones), fornecido no kit
- Válvulas de retenção e de controlo da água, fornecidas no kit
- Manómetros de alta e de baixa pressão no circuito de arrefecimento
Recuperação de energia
Circuito de dessuperaquecedor, que inclui:
- Permutador de placas em aço inoxidável soldado, com isolamento térmico, para trabalhar num circuito fechado na recuperação de gases quentes
- Válvula de drenagem e válvula esférica
- Termóstato de controlo da recuperação de água quente
- Opção para uma bomba de circulação de água quente de 3 velocidades
Quadro elétrico
- Arrancador suave do compressor
- Transformador para fonte de alimentação sem neutro
- Tensão 400 / 440 V - 60 Hz (a pedido)
- Medidor de energia para monitorização do consumo de energia da instalação
Controlo / gestão das comunicações
- Terminal do utilizador TCO, para controlo remoto
- Placas série RS485 para comunicação de rede com protocolos: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
- Placa Ethernet pCO Web para comunicação de rede com protocolos: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP e HTTP
Documentos