Skip to main content

AquaSnap® - Bomba de calor ar/água monobloco de alta temperatura, com módulo hidráulico integrado
61AF 022-105

Fluido frigorigéneo: R-407C

Compressor: tipo scroll, velocidade fixa

Capacidade de aquecimento nominal: 22-105 kW

A gama de bombas de calor de alta temperatura Aquasnap foi concebida para aplicações comerciais, como o aquecimento de escritórios, apartamentos e hotéis, bem como para a produção de água quente sanitária em edifícios novos e recuperados.

  • Unidade 61AF otimizada para aquecimento
  • Design compacto
  • Abordagem plug & play
  • Alta temperatura: 65 °C

Descrição geral

  • Pegada pequena e baixa altura, permitindo a sua integração em qualquer estilo arquitetónico
  • Poupanças de energia: classe de eficiência energética A com certificação Eurovent
  • A gama de funcionamento permite temperaturas exteriores mínimas de -20 °C e temperaturas máximas da água à saída até 65 °C para aplicações de água quente sanitária
  • O controlo inteligente da unidade permite o funcionamento da unidade em condições extremas, minimizando os períodos de inatividade

Funcionamento silencioso

  • Compressores tipo scroll de ruído reduzido com baixo nível de vibração
  • O módulo do compressor está instalado num chassi independente e é apoiado por suportes antivibrações
  • A sucção dinâmica e os suportes da tubagem de descarga minimizam a transmissão das vibrações (patente Carrier)
  • Serpentinas do evaporador verticais
  • Grelhas de proteção em suportes antivibrações para proteger o permutador de calor contra eventuais choques
  • Ventiladores Flying Bird™ de baixo ruído da última geração, feitos em material composto, são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
  • Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido

Instalação simples e rápida

  • Módulo hidrónico integrado (opção)
    • Bomba de água de velocidade variável
    • O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
    • Bomba protegida contra cavitação por um transdutor de pressão que mede a pressão da água à entrada
    • Válvula de sobrepressão
    • Isolamento térmico e proteção contra gelo até aos -20 °C, utilizando uma resistência elétrica
  • Painéis facilmente removíveis
  • Ligações elétricas simplificadas
  • Rápida colocação em funcionamento

Funcionamento económico

  • Eficiência energética aumentada
    • Classe de eficiência energética Eurovent A
    • Válvula de expansão eletrónica
    • Gestão dinâmica do sobreaquecimento
    • Algoritmo FreeDefrost patenteado
  • Custos de manutenção reduzidos
    • Compressores tipo scroll sem necessidade de manutenção, com injeção de vapor
    • O controlo Touch Pilot Junior proporciona um diagnóstico rápido

Proteção ambiental

  • Fluido frigorigéneo R-407C não destruidor do ozono
  • Circuito de fluido frigorigéneo estanque

Fiabilidade superior

  • Conceito de última geração
  • Controlo autoadaptável
  • Teste de resistência excecional

Controlo SmartVu™

  • Gestão de energia
    • Relógio de horários interno
    • Compensação de ponto de ajuste baseado na temperatura do ar exterior
    • Controlo mestre/escravo de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
  • Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
    • Modo noturno
    • Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
    • Permite acesso a múltiplos parâmetros da unidade
  • Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Gestão remota (standard)

  • Acesso fácil a partir da internet
  • Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
  • Gateways de comunicação opcionais
  • Iniciar/parar a máquina
  • Gestão de ponto de ajuste duplo
  • Controlo da bomba de água

Opções

  • Proteção anticorrosão das serpentinas
  • Nível de ruído baixo
  • Nível de ruído muito baixo
  • Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
  • Grelhas e painéis de revestimento
  • Bomba simples de baixa pressão com VSD
  • Proteção contra gelo
  • Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
  • Funcionamento mestre/escravo
  • Arrancador suave
  • Conformidade com os regulamentos russos
  • Kit de ligação de permutadores soldados

Acessórios

  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar

Descrição geral

  • Pegada pequena e baixa altura, permitindo a sua integração em qualquer estilo arquitetónico
  • Poupanças de energia: classe de eficiência energética A com certificação Eurovent
  • A gama de funcionamento permite temperaturas exteriores mínimas de -20 °C e temperaturas máximas da água à saída até 65 °C para aplicações de água quente sanitária
  • O controlo inteligente da unidade permite o funcionamento da unidade em condições extremas, minimizando os períodos de inatividade

Funcionamento silencioso

  • Compressores tipo scroll de ruído reduzido com baixo nível de vibração
  • O módulo do compressor está instalado num chassi independente e é apoiado por suportes antivibrações
  • A sucção dinâmica e os suportes da tubagem de descarga minimizam a transmissão das vibrações (patente Carrier)
  • Serpentinas do evaporador verticais
  • Grelhas de proteção em suportes antivibrações para proteger o permutador de calor contra eventuais choques
  • Ventiladores Flying Bird™ de baixo ruído da última geração, feitos em material composto, são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
  • Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido

Instalação simples e rápida

  • Módulo hidrónico integrado (opção)
    • Bomba de água de velocidade variável
    • O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
    • Bomba protegida contra cavitação por um transdutor de pressão que mede a pressão da água à entrada
    • Válvula de sobrepressão
    • Isolamento térmico e proteção contra gelo até aos -20 °C, utilizando uma resistência elétrica
  • Painéis facilmente removíveis
  • Ligações elétricas simplificadas
  • Rápida colocação em funcionamento

Funcionamento económico

  • Eficiência energética aumentada
    • Classe de eficiência energética Eurovent A
    • Válvula de expansão eletrónica
    • Gestão dinâmica do sobreaquecimento
    • Algoritmo FreeDefrost patenteado
  • Custos de manutenção reduzidos
    • Compressores tipo scroll sem necessidade de manutenção, com injeção de vapor
    • O controlo Touch Pilot Junior proporciona um diagnóstico rápido

Proteção ambiental

  • Fluido frigorigéneo R-407C não destruidor do ozono
  • Circuito de fluido frigorigéneo estanque

Fiabilidade superior

  • Conceito de última geração
  • Controlo autoadaptável
  • Teste de resistência excecional

Controlo SmartVu™

  • Gestão de energia
    • Relógio de horários interno
    • Compensação de ponto de ajuste baseado na temperatura do ar exterior
    • Controlo mestre/escravo de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
  • Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
    • Modo noturno
    • Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
    • Permite acesso a múltiplos parâmetros da unidade
  • Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Gestão remota (standard)

  • Acesso fácil a partir da internet
  • Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
  • Gateways de comunicação opcionais
  • Iniciar/parar a máquina
  • Gestão de ponto de ajuste duplo
  • Controlo da bomba de água

Opções

  • Proteção anticorrosão das serpentinas
  • Nível de ruído baixo
  • Nível de ruído muito baixo
  • Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
  • Grelhas e painéis de revestimento
  • Bomba simples de baixa pressão com VSD
  • Proteção contra gelo
  • Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
  • Funcionamento mestre/escravo
  • Arrancador suave
  • Conformidade com os regulamentos russos
  • Kit de ligação de permutadores soldados

Acessórios

  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar

Trabalha bem com