XP Energy - Bomba de calor ar/água e módulo de conforto
38AW / 80AW
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: rotativo
Capacidade de arrefecimento nominal: 4-16 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 5-15 kW
As bombas de calor ar/água reversíveis de sistema split XP Energy com tecnologia de inversor integrada foram concebidas para aplicações residenciais e comerciais ligeiras. Apresentam excelentes valores de eficiência energética e um funcionamento excecionalmente silencioso e cumprem as mais rigorosas exigências em termos de temperatura de funcionamento. Com valores excecionais de eficiência energética, as bombas de calor ar/água de sistema split com inversor podem beneficiar, a nível local, de deduções fiscais e planos de incentivos em todos os países da UE.
- Unidade exterior operada por inversor
- Módulo de conforto compacto
- Eficiência energética do sistema
- Solução de aquecimento fácil


Descrição geral
- Vasta gama de funcionamento, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento
- Compressores rotativos duplos com inversor CC
- Ventiladores de velocidade variável com uma inovadora forma das pás, patenteada, asseguram uma melhor distribuição do ar com níveis de ruído excecionalmente baixos
- Seleção predefinida ou personalizada da curva climática apropriada para uma capacidade de saída estável correspondente à carga de calor
- A saída para ligar ou integrar a unidade às fontes de calor existentes oferece uma abordagem de energia dupla, maiores poupanças e conforto ideal em todas as condições climatéricas
- Capacidade de controlar duas zonas de conforto independentes com um kit de duas zonas adicional ao módulo de conforto principal
- Temperatura da água à saída até 60 °C para aplicações de radiador e água quente sanitária, estando a água quente prontamente disponível
Adaptado às suas necessidades
- Módulo de conforto reversível ou apenas aquecimento
- Aquecimento de reserva, com caldeira elétrica (aplicações de energia simples) ou a gás (aplicações de energia dupla)
- O conforto é assegurado através da interface do utilizador e a possibilidade de integração de duas zonas de temperatura da água à saída
Tecnologia avançada
- Gestão do sistema eletrónico: vários sensores colocados em posições chave no circuito do fluido frigorigéneo detetam o estado do sistema operacional
- Uma válvula de modulação de impulsos, um dispositivo de expansão eletrónica bifluxo, otimiza a quantidade de fluido frigorigéneo no circuito e o superaquecimento e evita que o fluido frigorigéneo regresse ao compressor
- O sistema de gestão do ar, composto por um ventilador helicoidal, um orifício e uma grelha de descarga de ar, garante níveis de ruído minimizados
Desempenho avançado
- Rácio de eficiência energética extremamente alto, tanto no modo de arrefecimento, como no de aquecimento, assegurando significativas poupanças energéticas
- A eficiência em condições de carga parcial (eficiência energética sazonal) alcança o nível mais alto na indústria
- Conforto durante todo o ano e níveis de conforto individual otimizados, tanto no inverno, como no verão
- Vasta gama de temperaturas de funcionamento
- As unidades operam no modo de aquecimento com temperaturas exteriores mínimas de -20 °C
- As unidades produzem água quente até 60 °C com temperaturas exteriores até 30 °C
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo não destruidor do ozono R-410A.
- A nova embalagem assegura uma alta proteção durante o transporte e o manuseamento e é 100% reciclável
Instalação e manutenção rápidas e simples
- Acesso fácil a todos os componentes internos
- Unidade compacta com uma pegada excecionalmente pequena
- Peso reduzido e uma pega nos painéis da unidade para facilitar o transporte
- Não é necessário nenhum reservatório de compensação adicional
Compressor rotativo duplo com inversor CC
- Máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
- A frequência do compressor é continuamente aumentada até ao nível máximo
- Níveis reduzidos de vibrações e ruído, mesmo a velocidades de funcionamento muito baixas
- Cilindros rotativos duplos, baixas vibrações e baixa carga no veio asseguram a mais alta fiabilidade do compressor e uma vida útil longa e sem problemas

Fiabilidade superior
- Testes de resistência excecionais
- Testes e certificação por terceiros: a segurança da unidade possui certificação IMQ
- Todas as unidades são testadas em diversas fases na linha de produção em relação a fugas no circuito, conformidade elétrica e pressões da água e do fluido frigorigéneo
- Invólucro resistente à corrosão
- Teste de envelhecimento acelerado em componentes críticos e em unidades totalmente montadas
- Exaustivos testes de campo e no local
Funcionamento económico
- Maior eficiência energética com carga parcial
- A utilização de ar ambiente como fonte de energia primária em aplicações de aquecimento doméstico reduz significativamente o consumo de energia global e minimiza as emissões de CO2
- Funcionamento em modo noturno
- Modo silencioso, fácil de configurar e económico
Módulo de conforto
- Melhorias em termos de estética e compacidade
- A produção de água quente sanitária é facilitada e pode ser interligada com painéis térmicos solares
Reservatório de água quente sanitária
- 200 ou 300 litros
- Com ou sem conexão a um painel térmico solar
- Backup do aquecedor elétrico integrado
- Proteção anti-legionella
- Água quente sanitária prontamente disponível
- Seguro e eficiente em termos energéticos

Kit de duas zonas
- Fácil controlo de duas zonas de conforto independentes
- O kit inclui um coletor de desconexão hidráulico, as bombas de circulação necessárias e a válvula modulante
- Quando instalado em conjunto com o reservatório de água quente sanitária, o kit de duas zonas pode integrar todos os acessórios, como a válvula de desvio e a conexão em T
Placa GMC
O novo controlador GMC foi desenvolvido especificamente para as bombas de calor de inversor XP Energy e integra novos algoritmos de controlo. As funcionalidades personalizadas predefinidas incluem:
- Curvas climáticas
- Controlo de água quente sanitária
- Função de redução do ruído durante a noite
- Sinal de descongelação / saída de alarme
- Fonte de calor externa
- Função de prevenção de bloqueio da bomba
- Proteção anticongelante
- Gestão de funcionamento do compressor
Interface do utilizador
- Interface do utilizador simples de usar, com ecrã LCD de fácil leitura
- Maior capacidade de controlo para o máximo desempenho, fiabilidade e conforto interior
- Vastas funções de programação, como a programação semanal
- O elegante design contemporâneo integra-se em qualquer decoração de interiores

Descrição geral
- Vasta gama de funcionamento, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento
- Compressores rotativos duplos com inversor CC
- Ventiladores de velocidade variável com uma inovadora forma das pás, patenteada, asseguram uma melhor distribuição do ar com níveis de ruído excecionalmente baixos
- Seleção predefinida ou personalizada da curva climática apropriada para uma capacidade de saída estável correspondente à carga de calor
- A saída para ligar ou integrar a unidade às fontes de calor existentes oferece uma abordagem de energia dupla, maiores poupanças e conforto ideal em todas as condições climatéricas
- Capacidade de controlar duas zonas de conforto independentes com um kit de duas zonas adicional ao módulo de conforto principal
- Temperatura da água à saída até 60 °C para aplicações de radiador e água quente sanitária, estando a água quente prontamente disponível
Adaptado às suas necessidades
- Módulo de conforto reversível ou apenas aquecimento
- Aquecimento de reserva, com caldeira elétrica (aplicações de energia simples) ou a gás (aplicações de energia dupla)
- O conforto é assegurado através da interface do utilizador e a possibilidade de integração de duas zonas de temperatura da água à saída
Tecnologia avançada
- Gestão do sistema eletrónico: vários sensores colocados em posições chave no circuito do fluido frigorigéneo detetam o estado do sistema operacional
- Uma válvula de modulação de impulsos, um dispositivo de expansão eletrónica bifluxo, otimiza a quantidade de fluido frigorigéneo no circuito e o superaquecimento e evita que o fluido frigorigéneo regresse ao compressor
- O sistema de gestão do ar, composto por um ventilador helicoidal, um orifício e uma grelha de descarga de ar, garante níveis de ruído minimizados
Desempenho avançado
- Rácio de eficiência energética extremamente alto, tanto no modo de arrefecimento, como no de aquecimento, assegurando significativas poupanças energéticas
- A eficiência em condições de carga parcial (eficiência energética sazonal) alcança o nível mais alto na indústria
- Conforto durante todo o ano e níveis de conforto individual otimizados, tanto no inverno, como no verão
- Vasta gama de temperaturas de funcionamento
- As unidades operam no modo de aquecimento com temperaturas exteriores mínimas de -20 °C
- As unidades produzem água quente até 60 °C com temperaturas exteriores até 30 °C
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo não destruidor do ozono R-410A.
- A nova embalagem assegura uma alta proteção durante o transporte e o manuseamento e é 100% reciclável
Instalação e manutenção rápidas e simples
- Acesso fácil a todos os componentes internos
- Unidade compacta com uma pegada excecionalmente pequena
- Peso reduzido e uma pega nos painéis da unidade para facilitar o transporte
- Não é necessário nenhum reservatório de compensação adicional
Compressor rotativo duplo com inversor CC
- Máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
- A frequência do compressor é continuamente aumentada até ao nível máximo
- Níveis reduzidos de vibrações e ruído, mesmo a velocidades de funcionamento muito baixas
- Cilindros rotativos duplos, baixas vibrações e baixa carga no veio asseguram a mais alta fiabilidade do compressor e uma vida útil longa e sem problemas

Fiabilidade superior
- Testes de resistência excecionais
- Testes e certificação por terceiros: a segurança da unidade possui certificação IMQ
- Todas as unidades são testadas em diversas fases na linha de produção em relação a fugas no circuito, conformidade elétrica e pressões da água e do fluido frigorigéneo
- Invólucro resistente à corrosão
- Teste de envelhecimento acelerado em componentes críticos e em unidades totalmente montadas
- Exaustivos testes de campo e no local
Funcionamento económico
- Maior eficiência energética com carga parcial
- A utilização de ar ambiente como fonte de energia primária em aplicações de aquecimento doméstico reduz significativamente o consumo de energia global e minimiza as emissões de CO2
- Funcionamento em modo noturno
- Modo silencioso, fácil de configurar e económico
Módulo de conforto
- Melhorias em termos de estética e compacidade
- A produção de água quente sanitária é facilitada e pode ser interligada com painéis térmicos solares
Reservatório de água quente sanitária
- 200 ou 300 litros
- Com ou sem conexão a um painel térmico solar
- Backup do aquecedor elétrico integrado
- Proteção anti-legionella
- Água quente sanitária prontamente disponível
- Seguro e eficiente em termos energéticos

Kit de duas zonas
- Fácil controlo de duas zonas de conforto independentes
- O kit inclui um coletor de desconexão hidráulico, as bombas de circulação necessárias e a válvula modulante
- Quando instalado em conjunto com o reservatório de água quente sanitária, o kit de duas zonas pode integrar todos os acessórios, como a válvula de desvio e a conexão em T
Placa GMC
O novo controlador GMC foi desenvolvido especificamente para as bombas de calor de inversor XP Energy e integra novos algoritmos de controlo. As funcionalidades personalizadas predefinidas incluem:
- Curvas climáticas
- Controlo de água quente sanitária
- Função de redução do ruído durante a noite
- Sinal de descongelação / saída de alarme
- Fonte de calor externa
- Função de prevenção de bloqueio da bomba
- Proteção anticongelante
- Gestão de funcionamento do compressor
Interface do utilizador
- Interface do utilizador simples de usar, com ecrã LCD de fácil leitura
- Maior capacidade de controlo para o máximo desempenho, fiabilidade e conforto interior
- Vastas funções de programação, como a programação semanal
- O elegante design contemporâneo integra-se em qualquer decoração de interiores

Documentos