AquaSnap® - Chiller de líquidos arrefecido a ar com inversor e bomba de calor ar/água reversível
30RQV
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: rotativo
Capacidade de arrefecimento nominal: 15-18 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 17-21 kW
A gama de bombas de calor de líquidos Aquasnap Greenspeed® foi concebida para aplicações comerciais, como o ar condicionado em escritórios, hotéis e grandes casas residenciais.
- Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico disponível
- Compressor e ventiladores com tecnologia de inversor
- Fiabilidade superior
Funcionamento silencioso
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- Compressor rotativo duplo com inversor de baixo ruído, com baixos níveis de vibrações
- Tecnologia avançada que proporciona a máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
- Os ventiladores de baixo ruído da última geração são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
- Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido.
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Unidade compacta com uma pegada excecionalmente pequena
- Painéis facilmente removíveis
- Uma cor neutra (RAL 7035) para facilitar a integração na área residencial
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Maior eficiência sazonal
- De acordo com a EN 14825:2013, ambiente médio, rótulo energético de nível A+
- A eficiência energética excecionalmente alta da unidade AquaSnap Greenspeed® é o resultado de um longo processo de qualificação e otimização
- Custos de manutenção reduzidos
- Compressores rotativos duplos sem necessidade de manutenção
- Diagnóstico rápido de possíveis incidentes e o seu histórico através da interface do utilizador WUI
- O fluido frigorigéneo R-410A é mais simples de utilizar do que outras misturas de fluidos frigorigéneos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-410A protetor da camada de ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo NHC
- Facilidade de utilização
- O controlo NHC pode ser associado a uma nova interface do utilizador (WUI), que proporciona um acesso fácil aos parâmetros de configuração (compressor de frequência, temperatura do circuito do fluido frigorigéneo, pontos de ajuste, temperatura do ar, temperatura da água de entrada, relatório de alarmes)
- A utilização desta interface do utilizador também é muito intuitiva. Permite ler e selecionar facilmente o modo de funcionamento. As funções são representadas por ícones no ecrã LCD retroiluminado
- Para facilitar a utilização desta interface, estão disponíveis 3 níveis de acesso: utilizador final, instalador e fábrica
- Modo de aquecimento e arrefecimento
- Água quente sanitária
- Controlo mestre/escravo de 4 unidades a funcionar em paralelo
- Período de programação
- Seleção do produto de controlo, 3 opções para a unidade 30RQV 017-021:
- Contacto seco
- Interface do utilizador WUI
- Protocolo ModBus

Funcionamento silencioso
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- Compressor rotativo duplo com inversor de baixo ruído, com baixos níveis de vibrações
- Tecnologia avançada que proporciona a máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
- Os ventiladores de baixo ruído da última geração são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
- Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido.
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Unidade compacta com uma pegada excecionalmente pequena
- Painéis facilmente removíveis
- Uma cor neutra (RAL 7035) para facilitar a integração na área residencial
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Maior eficiência sazonal
- De acordo com a EN 14825:2013, ambiente médio, rótulo energético de nível A+
- A eficiência energética excecionalmente alta da unidade AquaSnap Greenspeed® é o resultado de um longo processo de qualificação e otimização
- Custos de manutenção reduzidos
- Compressores rotativos duplos sem necessidade de manutenção
- Diagnóstico rápido de possíveis incidentes e o seu histórico através da interface do utilizador WUI
- O fluido frigorigéneo R-410A é mais simples de utilizar do que outras misturas de fluidos frigorigéneos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-410A protetor da camada de ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo NHC
- Facilidade de utilização
- O controlo NHC pode ser associado a uma nova interface do utilizador (WUI), que proporciona um acesso fácil aos parâmetros de configuração (compressor de frequência, temperatura do circuito do fluido frigorigéneo, pontos de ajuste, temperatura do ar, temperatura da água de entrada, relatório de alarmes)
- A utilização desta interface do utilizador também é muito intuitiva. Permite ler e selecionar facilmente o modo de funcionamento. As funções são representadas por ícones no ecrã LCD retroiluminado
- Para facilitar a utilização desta interface, estão disponíveis 3 níveis de acesso: utilizador final, instalador e fábrica
- Modo de aquecimento e arrefecimento
- Água quente sanitária
- Controlo mestre/escravo de 4 unidades a funcionar em paralelo
- Período de programação
- Seleção do produto de controlo, 3 opções para a unidade 30RQV 017-021:
- Contacto seco
- Interface do utilizador WUI
- Protocolo ModBus

Documentos