AquaSnap® - Bombas de calor ar/água multiusos tipo scroll de 4 tubos de alta eficiência e arrefecidas a ar
30FQ
Fluido frigorigéneo: R-454B
Compressor: tipo scroll
Capacidade de arrefecimento nominal: 38-390 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 45-430 kW
As bombas de calor ar/água de alta eficiência AquaSnap® 30FQ são particularmente adequadas a aplicações em que se requer máxima eficiência no modo de aquecimento e um nível de ruído baixo. As unidades são especificamente concebidas para proporcionar a melhor eficiência no modo de aquecimento; podem funcionar a temperaturas exteriores até -20 °C e produzir água até uma temperatura de 60 °C. As unidades AquaSnap® 30FQ também podem produzir água fria na época de verão.
Equipadas com compressor tipo scroll, permutadores de placas soldadas e ventiladores axiais com fluido frigorigéneo R-454B de baixo PAG
As unidades AquaSnap® 30FQ estarão disponíveis em 4 versões.
As unidades AquaSnap® 30FQ utilizam 4 ligações hidráulicas e são utilizadas em sistemas modernos de 4 tubos. Nestes sistemas, está sempre disponível água fria e água quente (em todas as épocas do ano) no circuito hidráulico específico. Estes sistemas permitem a produção simultânea de água fria e água quente através de 4 ligações hidráulicas; 2 ligações estão relacionadas com o circuito de água quente e 2 ligações estão relacionadas com o circuito de água fria. A instalação assim concebida é capaz de aquecer e, ao mesmo tempo, se necessário, arrefecer com eficiências energéticas muito altas. No entanto, nesta configuração, as unidades também podem produzir água quente ou água fria separadamente em qualquer altura do ano.
Versão HA
Versão de alta eficiência, de acordo com a norma atual. Unidade equipada com ventiladores AC.
Versão HE
Versão de alta eficiência, de acordo com a norma atual. Unidade equipada com ventiladores EC.
Versão LS de baixo ruído
Esta versão inclui o isolamento acústico completo da unidade com revestimentos do compressor e material de isolamento feito com meios de alta densidade e a interposição de uma camada de isolante acústico.
Versão XL de super baixo ruído
Todas as unidades XL super silenciosas são fornecidas equipadas com um sistema especial de amortecimento de vibrações que consiste numa base flutuante colocada no chassi da unidade, através da interposição de molas de aço de elevado amortecimento.
Desempenho excecional
- Versão com ventiladores de velocidade variável EC
- TER até 7,3
- Em total conformidade com os regulamentos de conceção ecológica atuais.
- Tipo de compressor em tandem, permitindo uma eficiência superior
Dispositivos de controlo e proteção
Todas as unidades estão equipadas de série com vários dispositivos de controlo e segurança: sensor da temperatura de retorno da água, instalado no tubo de retorno da água do sistema, e sonda anticongelante, instalada no tubo de fornecimento de água ao interruptor de alta pressão do sistema com reposição automática. Também estão incluídos um reset automático de baixa pressão, um transdutor de pressão (utilizado para otimizar o ciclo de descongelação e modular a velocidade de rotação dos ventiladores de acordo com as condições externas), um dispositivo de segurança do lado do fluido frigorigéneo, uma proteção térmica do compressor, uma proteção térmica do ventilador, um interruptor de fluxo e uma sonda de compensação do ar exterior.
Placa de interface série RS485 com protocolo Modbus
Esta placa de controlador permite que o controlador comunique com outros dispositivos num sistema de gestão de edifícios utilizando o protocolo Modbus.
- Bomba de água hidráulica com ou sem reservatório de água
- Funcionamento a baixa temperatura
- Manómetros
- Válvula de segurança dupla
- Kit otimizador interno COP
- Válvula de corte no lado de descarga do compressor
- Detetor de fugas de fluido frigorigéneo
- Arrancador suave eletrónico
- Painel de controlo remoto
- Interface série RS485 com protocolo BACNET
- Sistema de controlo de avanço/atraso (até 6 unidades)
- Aplicação HIPRO.WEB
- Amortecedores de vibrações em borracha
- Amortecedores de vibrações de mola
- Kit anticongelante
- Kit anticongelante para o reservatório
- Kit anticongelante para o utilizador
- Grelha de proteção da serpentina
- Serpentina de condensação com revestimento em epóxi
- Serpentina de condensação com alhetas pré-pintadas
- Serpentinas cobre/cobre
- Embalagem Seawood
As unidades AquaSnap® 30FQ estarão disponíveis em 4 versões.
As unidades AquaSnap® 30FQ utilizam 4 ligações hidráulicas e são utilizadas em sistemas modernos de 4 tubos. Nestes sistemas, está sempre disponível água fria e água quente (em todas as épocas do ano) no circuito hidráulico específico. Estes sistemas permitem a produção simultânea de água fria e água quente através de 4 ligações hidráulicas; 2 ligações estão relacionadas com o circuito de água quente e 2 ligações estão relacionadas com o circuito de água fria. A instalação assim concebida é capaz de aquecer e, ao mesmo tempo, se necessário, arrefecer com eficiências energéticas muito altas. No entanto, nesta configuração, as unidades também podem produzir água quente ou água fria separadamente em qualquer altura do ano.
Versão HA
Versão de alta eficiência, de acordo com a norma atual. Unidade equipada com ventiladores AC.
Versão HE
Versão de alta eficiência, de acordo com a norma atual. Unidade equipada com ventiladores EC.
Versão LS de baixo ruído
Esta versão inclui o isolamento acústico completo da unidade com revestimentos do compressor e material de isolamento feito com meios de alta densidade e a interposição de uma camada de isolante acústico.
Versão XL de super baixo ruído
Todas as unidades XL super silenciosas são fornecidas equipadas com um sistema especial de amortecimento de vibrações que consiste numa base flutuante colocada no chassi da unidade, através da interposição de molas de aço de elevado amortecimento.
Desempenho excecional
- Versão com ventiladores de velocidade variável EC
- TER até 7,3
- Em total conformidade com os regulamentos de conceção ecológica atuais.
- Tipo de compressor em tandem, permitindo uma eficiência superior
Dispositivos de controlo e proteção
Todas as unidades estão equipadas de série com vários dispositivos de controlo e segurança: sensor da temperatura de retorno da água, instalado no tubo de retorno da água do sistema, e sonda anticongelante, instalada no tubo de fornecimento de água ao interruptor de alta pressão do sistema com reposição automática. Também estão incluídos um reset automático de baixa pressão, um transdutor de pressão (utilizado para otimizar o ciclo de descongelação e modular a velocidade de rotação dos ventiladores de acordo com as condições externas), um dispositivo de segurança do lado do fluido frigorigéneo, uma proteção térmica do compressor, uma proteção térmica do ventilador, um interruptor de fluxo e uma sonda de compensação do ar exterior.
Placa de interface série RS485 com protocolo Modbus
Esta placa de controlador permite que o controlador comunique com outros dispositivos num sistema de gestão de edifícios utilizando o protocolo Modbus.
- Bomba de água hidráulica com ou sem reservatório de água
- Funcionamento a baixa temperatura
- Manómetros
- Válvula de segurança dupla
- Kit otimizador interno COP
- Válvula de corte no lado de descarga do compressor
- Detetor de fugas de fluido frigorigéneo
- Arrancador suave eletrónico
- Painel de controlo remoto
- Interface série RS485 com protocolo BACNET
- Sistema de controlo de avanço/atraso (até 6 unidades)
- Aplicação HIPRO.WEB
- Amortecedores de vibrações em borracha
- Amortecedores de vibrações de mola
- Kit anticongelante
- Kit anticongelante para o reservatório
- Kit anticongelante para o utilizador
- Grelha de proteção da serpentina
- Serpentina de condensação com revestimento em epóxi
- Serpentina de condensação com alhetas pré-pintadas
- Serpentinas cobre/cobre
- Embalagem Seawood