Skip to main content

AquaSnap® - Bomba de calor ar/água reversível
30AWH

Fluido frigorigéneo: R-410A

Compressor: rotativo duplo com inversor CC

Capacidade de arrefecimento nominal: 3-16 kW

Capacidade de aquecimento nominal: 4-15 kW

As novas bombas de calor ar/água e chillers reversíveis AquaSnap PLUS com tecnologia de inversor integrada foram concebidas para aplicações residenciais e comerciais ligeiras. Apresentam excelentes valores de eficiência energética e um funcionamento excecionalmente silencioso e cumprem as mais rigorosas exigências em termos de temperatura de funcionamento.

  • Inversor monobloco
  • Unidades compactas, fiáveis e eficientes
  • Mais do que uma bomba de calor

  • 4 modelos monofásicos
  • 2 modelos trifásicos
  • Funcionamento no modo de refrigeração com uma temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
  • Funcionamento no modo de aquecimento com uma temperatura exterior de -20 °C a 35 °C

Descrição geral

  • Uma vasta gama de funcionamento, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, oferecendo um excelente desempenho numa ampla faixa de temperaturas
  • Compressores rotativos duplos com inversor CC com modulação de amplitude de impulsos (PAM) e modulação de largura de impulsos (PWM) para maior fiabilidade, menor consumo de energia e funcionamento sem vibrações, independentemente das condições de funcionamento
  • Ventiladores de velocidade variável com uma inovadora forma das pás, patenteada, assim assegurando uma melhor distribuição do ar com níveis sonoros excecionalmente baixos
  • Curvas climáticas pré-configuradas ou configuráveis, para níveis de potência estáveis
  • A opção de conectar e integrar a unidade às fontes de calor existentes ou a uma fonte de aquecimento auxiliar (abordagem com uma ou duas fontes de energia), permitindo um aumento das poupanças e um nível de conforto ideal, independentemente das condições climatéricas
  • Conexões de entrada e saída à válvula de três vias, para permitir a conexão a um reservatório de compensação de água quente sanitária, aumentam a flexibilidade de utilização, independentemente da aplicação
  • Uma temperatura da água à saída de até 60 °C para aquecimento e água quente sanitária em aplicações residenciais
  • Controlo plug and play para segurança intrínseca da manutenção e conservação
  • Para maior segurança, a entrada de um sinal de alarme pode forçar a unidade a desativar-se, sendo compatível com dispositivos de segurança ou sistemas de controlo externos
  • Sinal de saída que possibilita o controlo do funcionamento de uma bomba aceleradora do cliente ou de uma bomba adicional para aumentar a versatilidade da instalação

Tecnologia avançada

  • Gestão do sistema eletrónico: vários sensores colocados em posições chave no circuito do fluido frigorigéneo detetam o estado de funcionamento do sistema
  • A válvula de expansão eletrónica é um dispositivo eletrónico de expansão de fluxo duplo que otimiza o volume do fluido frigorigéneo presente no circuito e em sobreaquecimento, evitando que o fluido regresse ao compressor
  • O sistema de gestão do ar, que inclui o ventilador de fluxo axial, o orifício e a grelha de descarga de ar, garante níveis sonoros mínimos
  • A nova serpentina possui um revestimento hidrofílico azul que permite que a água migre mais facilmente para o permutador, através da gravidade

Desempenhos avançados

  • Uma eficiência energética extremamente alta, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, assim garantindo significativas poupanças de energia
  • Conforto todo o ano - a avançada tecnologia empregue proporciona aos utilizadores níveis otimizados de conforto, em termos de regulação da temperatura da água e de baixo nível sonoro
  • Pode funcionar a temperaturas ambiente baixas no modo de arrefecimento (com temperaturas exteriores entre os 0 °C e os 46 °C)
  • Software "Positive Defrost". Esta lógica de controlo avançada permite a extração de energia do ar exterior para derreter o gelo na serpentina utilizando ventiladores enquanto o compressor está desligado

Proteção ambiental

  • Fluido frigorigéneo R410A não destruidor do ozono, muito denso, pelo que é necessária uma quantidade mais pequena do que de outros fluidos
  • Altamente eficiente, permite a obtenção de um rácio de eficiência energética (EER) elevado
  • Componentes sem substâncias perigosas
  • A embalagem oferece proteção durante o transporte e o manuseamento e é 100% reciclável

Instalação e manutenção rápidas e simples

  • Fácil acesso a todos os componentes internos: basta soltar três parafusos para remover todo o painel dianteiro e, assim, aceder a todos os componentes
  • O design avançado do circuito e a escolha de componentes permitiu criar uma unidade compacta, com uma pegada excecionalmente pequena e fácil de transportar, mesmo através de portas estreitas
  • O peso reduzido da unidade e a existência de uma pega nos painéis garantem a facilidade de transporte
  • Válvula de segurança de 3 bar instalada como padrão
  • Vaso de expansão interno de dois ou três litros
  • Proteção contra altas temperaturas do fluido frigorigéneo
  • Controlo do fluxo de água para garantir que os circuitos contêm água suficiente para funcionarem corretamente
  • Várias opções para as saídas dos cabos elétricos: orifícios previamente perfurados nos painéis do invólucro, permitindo que o cabo entre pelos lados, pela frente ou pela traseira
  • Acoplamentos macho para gás
  • O módulo hidráulico integrado reduz o espaço necessário e simplifica a instalação. Basta estabelecer todas as conexões: elétricas, tubos de abastecimento de água e tubos de retorno
  • O acoplamento entre o tubo de drenagem de condensados e a unidade possui uma junta de borracha estanque
  • Os suportes de montagem possuem uma forma especialmente concebida para garantir que a unidade é ligada à sua base firmemente e com segurança

Compressor rotativo duplo com inversor CC

  • Máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
  • A frequência do compressor é continuamente aumentada até ao nível máximo
  • Níveis reduzidos de vibrações e ruído, mesmo a velocidades de funcionamento muito baixas
  • Cilindros rotativos duplos, baixas vibrações e baixa carga no veio asseguram a mais alta fiabilidade do compressor e uma vida útil longa e sem problemas
carrier-compressor rotativo duplo com inversor CC para chillers

Fiabilidade superior

  • Testes e certificação por terceiros - todos os desempenhos estão certificados pela Eurovent e a segurança da unidade possui certificação IMQ
  • Todas as unidades são submetidas a testes em várias fases do seu processo de produção, para se garantir a estanquidade dos circuitos e a conformidade elétrica e para se verificar a pressão da água e do fluido frigorigéneo
  • No final da produção, todos os parâmetros de funcionamento da unidade foram exaustivamente testados
  • Invólucro resistente à corrosão
  • Teste de envelhecimento acelerado em componentes críticos e em unidades totalmente montadas, simulando milhares de horas de funcionamento contínuo
  • Testes de impacto na embalagem, para garantir que as unidades estão devidamente protegidas contra impactos acidentais
  • Elevado número de testes abrangentes no local

Funcionamento económico

  • A eficiência energética excecionalmente alta é o resultado de um longo processo de seleção e otimização
  • A utilização de ar ambiente como fonte de energia principal em aplicações de aquecimento residencial reduz consideravelmente o consumo de energia e as emissões de CO2
  • O modo de suspensão, com redução da velocidade do compressor durante a noite, proporciona um baixo nível de ruídos de funcionamento e uma redução significativa do consumo de energia
  • Um modo silencioso económico e facilmente ajustável reduz a velocidade do compressor
  • O fluido frigorigéneo R-410A é mais simples de utilizar do que outros fluidos

Placa GMC

O novo controlador GMC foi desenvolvido especificamente para as bombas de calor de inversor AquaSnap PLUS e integra novos algoritmos de controlo. As funcionalidades personalizadas predefinidas incluem:
  • Curvas climáticas
  • Controlo de água quente sanitária
  • Função de redução do ruído durante a noite
  • Sinal de descongelação / saída de alarme
  • Fonte de calor externa
  • Função de prevenção de bloqueio da bomba
  • Proteção anticongelante
  • Gestão de funcionamento do compressor

Interfaces do utilizador

As unidades AquaSnap PLUS podem usar as seguintes interfaces do utilizador:
  • Termóstato programável da série 33AW-CS1 ComfortTM com ecrã LCD de fácil leitura. Permite uma maior capacidade de controlo para o máximo desempenho, fiabilidade e conforto interior e possui vastas funções de programação, como a programação semanal e sinais do desumidificador/humidificador. O elegante design contemporâneo integra-se em qualquer decoração de interiores
  • Controlo remoto AquaSnap PLUS 33AW-RC1
  • Contactos secos
carrier-termóstato programável 33AW-CS1
Termóstato programável 33AW-CS1
carrier-controlador remoto 33AW-RC1
Controlador remoto 33AW-RC1
  • Sensor exterior adicional
  • Controlador remoto
  • Termóstato programável
  • 4 modelos monofásicos
  • 2 modelos trifásicos
  • Funcionamento no modo de refrigeração com uma temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
  • Funcionamento no modo de aquecimento com uma temperatura exterior de -20 °C a 35 °C

Descrição geral

  • Uma vasta gama de funcionamento, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, oferecendo um excelente desempenho numa ampla faixa de temperaturas
  • Compressores rotativos duplos com inversor CC com modulação de amplitude de impulsos (PAM) e modulação de largura de impulsos (PWM) para maior fiabilidade, menor consumo de energia e funcionamento sem vibrações, independentemente das condições de funcionamento
  • Ventiladores de velocidade variável com uma inovadora forma das pás, patenteada, assim assegurando uma melhor distribuição do ar com níveis sonoros excecionalmente baixos
  • Curvas climáticas pré-configuradas ou configuráveis, para níveis de potência estáveis
  • A opção de conectar e integrar a unidade às fontes de calor existentes ou a uma fonte de aquecimento auxiliar (abordagem com uma ou duas fontes de energia), permitindo um aumento das poupanças e um nível de conforto ideal, independentemente das condições climatéricas
  • Conexões de entrada e saída à válvula de três vias, para permitir a conexão a um reservatório de compensação de água quente sanitária, aumentam a flexibilidade de utilização, independentemente da aplicação
  • Uma temperatura da água à saída de até 60 °C para aquecimento e água quente sanitária em aplicações residenciais
  • Controlo plug and play para segurança intrínseca da manutenção e conservação
  • Para maior segurança, a entrada de um sinal de alarme pode forçar a unidade a desativar-se, sendo compatível com dispositivos de segurança ou sistemas de controlo externos
  • Sinal de saída que possibilita o controlo do funcionamento de uma bomba aceleradora do cliente ou de uma bomba adicional para aumentar a versatilidade da instalação

Tecnologia avançada

  • Gestão do sistema eletrónico: vários sensores colocados em posições chave no circuito do fluido frigorigéneo detetam o estado de funcionamento do sistema
  • A válvula de expansão eletrónica é um dispositivo eletrónico de expansão de fluxo duplo que otimiza o volume do fluido frigorigéneo presente no circuito e em sobreaquecimento, evitando que o fluido regresse ao compressor
  • O sistema de gestão do ar, que inclui o ventilador de fluxo axial, o orifício e a grelha de descarga de ar, garante níveis sonoros mínimos
  • A nova serpentina possui um revestimento hidrofílico azul que permite que a água migre mais facilmente para o permutador, através da gravidade

Desempenhos avançados

  • Uma eficiência energética extremamente alta, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, assim garantindo significativas poupanças de energia
  • Conforto todo o ano - a avançada tecnologia empregue proporciona aos utilizadores níveis otimizados de conforto, em termos de regulação da temperatura da água e de baixo nível sonoro
  • Pode funcionar a temperaturas ambiente baixas no modo de arrefecimento (com temperaturas exteriores entre os 0 °C e os 46 °C)
  • Software "Positive Defrost". Esta lógica de controlo avançada permite a extração de energia do ar exterior para derreter o gelo na serpentina utilizando ventiladores enquanto o compressor está desligado

Proteção ambiental

  • Fluido frigorigéneo R410A não destruidor do ozono, muito denso, pelo que é necessária uma quantidade mais pequena do que de outros fluidos
  • Altamente eficiente, permite a obtenção de um rácio de eficiência energética (EER) elevado
  • Componentes sem substâncias perigosas
  • A embalagem oferece proteção durante o transporte e o manuseamento e é 100% reciclável

Instalação e manutenção rápidas e simples

  • Fácil acesso a todos os componentes internos: basta soltar três parafusos para remover todo o painel dianteiro e, assim, aceder a todos os componentes
  • O design avançado do circuito e a escolha de componentes permitiu criar uma unidade compacta, com uma pegada excecionalmente pequena e fácil de transportar, mesmo através de portas estreitas
  • O peso reduzido da unidade e a existência de uma pega nos painéis garantem a facilidade de transporte
  • Válvula de segurança de 3 bar instalada como padrão
  • Vaso de expansão interno de dois ou três litros
  • Proteção contra altas temperaturas do fluido frigorigéneo
  • Controlo do fluxo de água para garantir que os circuitos contêm água suficiente para funcionarem corretamente
  • Várias opções para as saídas dos cabos elétricos: orifícios previamente perfurados nos painéis do invólucro, permitindo que o cabo entre pelos lados, pela frente ou pela traseira
  • Acoplamentos macho para gás
  • O módulo hidráulico integrado reduz o espaço necessário e simplifica a instalação. Basta estabelecer todas as conexões: elétricas, tubos de abastecimento de água e tubos de retorno
  • O acoplamento entre o tubo de drenagem de condensados e a unidade possui uma junta de borracha estanque
  • Os suportes de montagem possuem uma forma especialmente concebida para garantir que a unidade é ligada à sua base firmemente e com segurança

Compressor rotativo duplo com inversor CC

  • Máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
  • A frequência do compressor é continuamente aumentada até ao nível máximo
  • Níveis reduzidos de vibrações e ruído, mesmo a velocidades de funcionamento muito baixas
  • Cilindros rotativos duplos, baixas vibrações e baixa carga no veio asseguram a mais alta fiabilidade do compressor e uma vida útil longa e sem problemas
carrier-compressor rotativo duplo com inversor CC para chillers

Fiabilidade superior

  • Testes e certificação por terceiros - todos os desempenhos estão certificados pela Eurovent e a segurança da unidade possui certificação IMQ
  • Todas as unidades são submetidas a testes em várias fases do seu processo de produção, para se garantir a estanquidade dos circuitos e a conformidade elétrica e para se verificar a pressão da água e do fluido frigorigéneo
  • No final da produção, todos os parâmetros de funcionamento da unidade foram exaustivamente testados
  • Invólucro resistente à corrosão
  • Teste de envelhecimento acelerado em componentes críticos e em unidades totalmente montadas, simulando milhares de horas de funcionamento contínuo
  • Testes de impacto na embalagem, para garantir que as unidades estão devidamente protegidas contra impactos acidentais
  • Elevado número de testes abrangentes no local

Funcionamento económico

  • A eficiência energética excecionalmente alta é o resultado de um longo processo de seleção e otimização
  • A utilização de ar ambiente como fonte de energia principal em aplicações de aquecimento residencial reduz consideravelmente o consumo de energia e as emissões de CO2
  • O modo de suspensão, com redução da velocidade do compressor durante a noite, proporciona um baixo nível de ruídos de funcionamento e uma redução significativa do consumo de energia
  • Um modo silencioso económico e facilmente ajustável reduz a velocidade do compressor
  • O fluido frigorigéneo R-410A é mais simples de utilizar do que outros fluidos

Placa GMC

O novo controlador GMC foi desenvolvido especificamente para as bombas de calor de inversor AquaSnap PLUS e integra novos algoritmos de controlo. As funcionalidades personalizadas predefinidas incluem:
  • Curvas climáticas
  • Controlo de água quente sanitária
  • Função de redução do ruído durante a noite
  • Sinal de descongelação / saída de alarme
  • Fonte de calor externa
  • Função de prevenção de bloqueio da bomba
  • Proteção anticongelante
  • Gestão de funcionamento do compressor

Interfaces do utilizador

As unidades AquaSnap PLUS podem usar as seguintes interfaces do utilizador:
  • Termóstato programável da série 33AW-CS1 ComfortTM com ecrã LCD de fácil leitura. Permite uma maior capacidade de controlo para o máximo desempenho, fiabilidade e conforto interior e possui vastas funções de programação, como a programação semanal e sinais do desumidificador/humidificador. O elegante design contemporâneo integra-se em qualquer decoração de interiores
  • Controlo remoto AquaSnap PLUS 33AW-RC1
  • Contactos secos
carrier-termóstato programável 33AW-CS1
Termóstato programável 33AW-CS1
carrier-controlador remoto 33AW-RC1
Controlador remoto 33AW-RC1
  • Sensor exterior adicional
  • Controlador remoto
  • Termóstato programável

Outros artigos que podem interessar-lhe