AquaSnap® - Bomba de calor ar/água reversível
30AWH HO
Fluido frigorigéneo : R-410A
Compressor : rotativo duplo com inversor CC
Capacidade de arrefecimento nominal: : 4-17 kW
Capacidade de aquecimento nominal : 4-15 kW
A bomba de calor ar/água 30AWH HO está concebida para aplicações de aquecimento e arrefecimento em casas individuais e pequenas empresas, novas e existentes.
- Bomba de calor simples, fiável, de alta eficiência
- Módulo hidráulico integrado
- Equipado com controlo NHC
- 4 modelos monofásicos
- 2 modelos trifásicos
- Funcionamento no modo de arrefecimento com uma temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
- Funcionamento no modo de aquecimento com uma temperatura exterior de -20 °C a 35 °C
Descrição geral
- Uma vasta gama de funcionamento, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, oferecendo um excelente desempenho numa ampla faixa de temperaturas
- Compressores rotativos duplos com inversor CC com modulação de amplitude de impulsos (PAM) e modulação de largura de impulsos (PWM) para maior fiabilidade, menor consumo de energia e funcionamento sem vibrações, independentemente das condições de funcionamento
- Ventiladores de velocidade variável com uma inovadora forma das pás, patenteada, assim assegurando uma melhor distribuição do ar com níveis sonoros excecionalmente baixos
- Curvas climáticas pré-configuradas ou configuráveis, para níveis de potência estáveis
- A opção de conectar e integrar a unidade às fontes de calor existentes ou a uma fonte de aquecimento auxiliar (abordagem com uma ou duas fontes de energia), permitindo um aumento das poupanças e um nível de conforto ideal, independentemente das condições climatéricas
- Conexões de entrada e saída à válvula de três vias, para permitir a conexão a um reservatório de compensação de água quente sanitária, aumentam a flexibilidade de utilização, independentemente da aplicação
- Uma temperatura da água à saída de até 60 °C para aquecimento e água quente sanitária em aplicações residenciais
- Controlo plug and play para segurança intrínseca da manutenção e conservação
- Para maior segurança, a entrada de um sinal de alarme pode forçar a unidade a desativar-se, sendo compatível com dispositivos de segurança ou sistemas de controlo externos
- Sinal de saída que possibilita o controlo do funcionamento de uma bomba aceleradora do cliente ou de uma bomba adicional para aumentar a versatilidade da instalação
Tecnologia avançada
- Gestão do sistema eletrónico: vários sensores colocados em posições chave no circuito do fluido frigorigéneo detetam o estado de funcionamento do sistema
- A válvula de expansão eletrónica é um dispositivo eletrónico de expansão de fluxo duplo que otimiza o volume do fluido frigorigéneo presente no circuito e em sobreaquecimento, evitando que o fluido regresse ao compressor
- O sistema de gestão do ar, que inclui o ventilador de fluxo axial, o orifício e a grelha de descarga de ar, garante níveis sonoros mínimos
- A nova serpentina possui um revestimento hidrofílico azul que permite que a água migre mais facilmente para o permutador, através da gravidade
Desempenhos avançados
- Uma eficiência energética extremamente alta, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, assim garantindo significativas poupanças de energia
- Conforto todo o ano - a avançada tecnologia empregue proporciona aos utilizadores níveis otimizados de conforto, em termos de regulação da temperatura da água e de baixo nível sonoro
- Pode funcionar a temperaturas ambiente baixas no modo de arrefecimento (com temperaturas exteriores entre os 0 °C e os 46 °C)
- Tecnologia Energy Soft. Esta lógica de controlo avançada permite a extração de energia do ar exterior para garantir uma descongelação otimizada em termos de energia, sem o uso do compressor.
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R410A não destruidor do ozono, muito denso, pelo que é necessária uma quantidade mais pequena do que de outros fluidos
- Altamente eficiente, permite a obtenção de um rácio de eficiência energética (EER) elevado
- A embalagem oferece proteção durante o transporte e o manuseamento e é 100% reciclável
Instalação e manutenção rápidas e simples
- Fácil acesso a todos os componentes internos: basta soltar três parafusos para remover todo o painel dianteiro e, assim, aceder a todos os componentes
- O design avançado do circuito e a escolha de componentes permitiu criar uma unidade compacta, com uma pegada excecionalmente pequena e fácil de transportar, mesmo através de portas estreitas
- O peso reduzido da unidade e a existência de uma pega nos painéis garantem a facilidade de transporte
- Válvula de segurança de 3 bar instalada como padrão
- Vaso de expansão interno de dois ou três litros
- Proteção contra altas temperaturas do fluido frigorigéneo
- Controlo do fluxo de água para garantir que os circuitos contêm água suficiente para funcionarem corretamente
- Várias opções para as saídas dos cabos elétricos: orifícios previamente perfurados nos painéis do invólucro, permitindo que o cabo entre pelos lados, pela frente ou pela traseira
- Acoplamentos macho para gás
- O módulo hidráulico integrado reduz o espaço necessário e simplifica a instalação. Basta estabelecer todas as conexões: elétricas, tubos de abastecimento de água e tubos de retorno
- O acoplamento entre o tubo de drenagem de condensados e a unidade possui uma junta de borracha estanque
- Os suportes de montagem possuem uma forma especialmente concebida para garantir que a unidade é ligada à sua base firmemente e com segurança
Compressor rotativo duplo com inversor CC
- Máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
- A frequência do compressor é continuamente aumentada até ao nível máximo
- Níveis reduzidos de vibrações e ruído, mesmo a velocidades de funcionamento muito baixas
- Cilindros rotativos duplos, baixas vibrações e baixa carga no veio asseguram a mais alta fiabilidade do compressor e uma vida útil longa e sem problemas

Fiabilidade superior
- Todas as unidades são submetidas a testes em várias fases do seu processo de produção, para se garantir a estanquidade dos circuitos e a conformidade elétrica e para se verificar a pressão da água e do fluido frigorigéneo
- No final da produção, todos os parâmetros de funcionamento da unidade foram exaustivamente testados
- Teste de durabilidade a corrosão
- Teste de envelhecimento acelerado em componentes críticos e em unidades totalmente montadas, simulando milhares de horas de funcionamento contínuo
- Testes de impacto na embalagem, para garantir que as unidades estão devidamente protegidas contra impactos acidentais
- Elevado número de testes abrangentes no local
Funcionamento económico
- A eficiência energética excecionalmente alta é o resultado de um longo processo de seleção e otimização
- A utilização de ar ambiente como fonte de energia principal em aplicações de aquecimento residencial reduz consideravelmente o consumo de energia e as emissões de CO2
- O modo de suspensão, com redução da velocidade do compressor durante a noite, proporciona um baixo nível de ruídos de funcionamento e uma redução significativa do consumo de energia
- Um modo silencioso económico e facilmente ajustável reduz a velocidade do compressor
- O fluido frigorigéneo R-410A é mais simples de utilizar do que outros fluidos
Controlo NHC
O controlo NHC associado ao variador de frequência do compressor e do ventilador combina inteligência com simplicidade operacional.
- Facilidade de utilização
- O controlo NHC pode ser associado a uma nova interface do utilizador (WUI), que proporciona um acesso fácil aos parâmetros de configuração (compressor de frequência, temperatura do circuito do fluido frigorigéneo, pontos de ajuste, temperatura do ar, temperatura da água de entrada, relatório de alarmes)
- A utilização desta interface do utilizador também é muito intuitiva. Permite ler e selecionar facilmente o modo de funcionamento. As funções são representadas por ícones no ecrã LCD retroiluminado
- Para facilitar a utilização desta interface, estão disponíveis 3 níveis de acesso: utilizador final, instalador e fábrica
- Curvas climáticas predefinidas (12) ou curva climática personalizada (controlo do ponto de ajuste da temperatura da água)
- Controlo do ponto de ajuste da temperatura do ar
- Modo de programação
- Nível de ruído baixo ou modo noturno
- Proteção anticongelante por ativação da bomba do acelerador interior
- Modo de secagem de lajes
- Seleção do produto de controlo :
- Interface do utilizador WUI
- Protocolo ModBus

- 4 modelos monofásicos
- 2 modelos trifásicos
- Funcionamento no modo de arrefecimento com uma temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
- Funcionamento no modo de aquecimento com uma temperatura exterior de -20 °C a 35 °C
Descrição geral
- Uma vasta gama de funcionamento, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, oferecendo um excelente desempenho numa ampla faixa de temperaturas
- Compressores rotativos duplos com inversor CC com modulação de amplitude de impulsos (PAM) e modulação de largura de impulsos (PWM) para maior fiabilidade, menor consumo de energia e funcionamento sem vibrações, independentemente das condições de funcionamento
- Ventiladores de velocidade variável com uma inovadora forma das pás, patenteada, assim assegurando uma melhor distribuição do ar com níveis sonoros excecionalmente baixos
- Curvas climáticas pré-configuradas ou configuráveis, para níveis de potência estáveis
- A opção de conectar e integrar a unidade às fontes de calor existentes ou a uma fonte de aquecimento auxiliar (abordagem com uma ou duas fontes de energia), permitindo um aumento das poupanças e um nível de conforto ideal, independentemente das condições climatéricas
- Conexões de entrada e saída à válvula de três vias, para permitir a conexão a um reservatório de compensação de água quente sanitária, aumentam a flexibilidade de utilização, independentemente da aplicação
- Uma temperatura da água à saída de até 60 °C para aquecimento e água quente sanitária em aplicações residenciais
- Controlo plug and play para segurança intrínseca da manutenção e conservação
- Para maior segurança, a entrada de um sinal de alarme pode forçar a unidade a desativar-se, sendo compatível com dispositivos de segurança ou sistemas de controlo externos
- Sinal de saída que possibilita o controlo do funcionamento de uma bomba aceleradora do cliente ou de uma bomba adicional para aumentar a versatilidade da instalação
Tecnologia avançada
- Gestão do sistema eletrónico: vários sensores colocados em posições chave no circuito do fluido frigorigéneo detetam o estado de funcionamento do sistema
- A válvula de expansão eletrónica é um dispositivo eletrónico de expansão de fluxo duplo que otimiza o volume do fluido frigorigéneo presente no circuito e em sobreaquecimento, evitando que o fluido regresse ao compressor
- O sistema de gestão do ar, que inclui o ventilador de fluxo axial, o orifício e a grelha de descarga de ar, garante níveis sonoros mínimos
- A nova serpentina possui um revestimento hidrofílico azul que permite que a água migre mais facilmente para o permutador, através da gravidade
Desempenhos avançados
- Uma eficiência energética extremamente alta, tanto no modo de aquecimento, como no de arrefecimento, assim garantindo significativas poupanças de energia
- Conforto todo o ano - a avançada tecnologia empregue proporciona aos utilizadores níveis otimizados de conforto, em termos de regulação da temperatura da água e de baixo nível sonoro
- Pode funcionar a temperaturas ambiente baixas no modo de arrefecimento (com temperaturas exteriores entre os 0 °C e os 46 °C)
- Tecnologia Energy Soft. Esta lógica de controlo avançada permite a extração de energia do ar exterior para garantir uma descongelação otimizada em termos de energia, sem o uso do compressor.
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R410A não destruidor do ozono, muito denso, pelo que é necessária uma quantidade mais pequena do que de outros fluidos
- Altamente eficiente, permite a obtenção de um rácio de eficiência energética (EER) elevado
- A embalagem oferece proteção durante o transporte e o manuseamento e é 100% reciclável
Instalação e manutenção rápidas e simples
- Fácil acesso a todos os componentes internos: basta soltar três parafusos para remover todo o painel dianteiro e, assim, aceder a todos os componentes
- O design avançado do circuito e a escolha de componentes permitiu criar uma unidade compacta, com uma pegada excecionalmente pequena e fácil de transportar, mesmo através de portas estreitas
- O peso reduzido da unidade e a existência de uma pega nos painéis garantem a facilidade de transporte
- Válvula de segurança de 3 bar instalada como padrão
- Vaso de expansão interno de dois ou três litros
- Proteção contra altas temperaturas do fluido frigorigéneo
- Controlo do fluxo de água para garantir que os circuitos contêm água suficiente para funcionarem corretamente
- Várias opções para as saídas dos cabos elétricos: orifícios previamente perfurados nos painéis do invólucro, permitindo que o cabo entre pelos lados, pela frente ou pela traseira
- Acoplamentos macho para gás
- O módulo hidráulico integrado reduz o espaço necessário e simplifica a instalação. Basta estabelecer todas as conexões: elétricas, tubos de abastecimento de água e tubos de retorno
- O acoplamento entre o tubo de drenagem de condensados e a unidade possui uma junta de borracha estanque
- Os suportes de montagem possuem uma forma especialmente concebida para garantir que a unidade é ligada à sua base firmemente e com segurança
Compressor rotativo duplo com inversor CC
- Máxima eficiência energética com alta capacidade disponível em condições de pico e eficiência otimizada com o compressor a funcionar a baixa e média velocidade
- A frequência do compressor é continuamente aumentada até ao nível máximo
- Níveis reduzidos de vibrações e ruído, mesmo a velocidades de funcionamento muito baixas
- Cilindros rotativos duplos, baixas vibrações e baixa carga no veio asseguram a mais alta fiabilidade do compressor e uma vida útil longa e sem problemas

Fiabilidade superior
- Todas as unidades são submetidas a testes em várias fases do seu processo de produção, para se garantir a estanquidade dos circuitos e a conformidade elétrica e para se verificar a pressão da água e do fluido frigorigéneo
- No final da produção, todos os parâmetros de funcionamento da unidade foram exaustivamente testados
- Teste de durabilidade a corrosão
- Teste de envelhecimento acelerado em componentes críticos e em unidades totalmente montadas, simulando milhares de horas de funcionamento contínuo
- Testes de impacto na embalagem, para garantir que as unidades estão devidamente protegidas contra impactos acidentais
- Elevado número de testes abrangentes no local
Funcionamento económico
- A eficiência energética excecionalmente alta é o resultado de um longo processo de seleção e otimização
- A utilização de ar ambiente como fonte de energia principal em aplicações de aquecimento residencial reduz consideravelmente o consumo de energia e as emissões de CO2
- O modo de suspensão, com redução da velocidade do compressor durante a noite, proporciona um baixo nível de ruídos de funcionamento e uma redução significativa do consumo de energia
- Um modo silencioso económico e facilmente ajustável reduz a velocidade do compressor
- O fluido frigorigéneo R-410A é mais simples de utilizar do que outros fluidos
Controlo NHC
O controlo NHC associado ao variador de frequência do compressor e do ventilador combina inteligência com simplicidade operacional.
- Facilidade de utilização
- O controlo NHC pode ser associado a uma nova interface do utilizador (WUI), que proporciona um acesso fácil aos parâmetros de configuração (compressor de frequência, temperatura do circuito do fluido frigorigéneo, pontos de ajuste, temperatura do ar, temperatura da água de entrada, relatório de alarmes)
- A utilização desta interface do utilizador também é muito intuitiva. Permite ler e selecionar facilmente o modo de funcionamento. As funções são representadas por ícones no ecrã LCD retroiluminado
- Para facilitar a utilização desta interface, estão disponíveis 3 níveis de acesso: utilizador final, instalador e fábrica
- Curvas climáticas predefinidas (12) ou curva climática personalizada (controlo do ponto de ajuste da temperatura da água)
- Controlo do ponto de ajuste da temperatura do ar
- Modo de programação
- Nível de ruído baixo ou modo noturno
- Proteção anticongelante por ativação da bomba do acelerador interior
- Modo de secagem de lajes
- Seleção do produto de controlo :
- Interface do utilizador WUI
- Protocolo ModBus