Skip to main content

AquaSnap® - Chiller de líquidos tipo scroll arrefecido a água e sem condensador e bomba de calor com alimentação a água
30WG

Fluido frigorigéneo: R-410A

Compressor: tipo scroll, velocidade fixa

Capacidade de arrefecimento nominal: 25-190 kW

Capacidade de aquecimento nominal: 30-230 kW

As unidades 30WG são os novos chillers e bombas de calor da Carrier, concebidos para aplicações comerciais (escritórios, pequenos hotéis, instalações de lazer), residenciais e industriais. Todas as unidades oferecem uma combinação única de elevado desempenho e funcionalidade, num chassi excecionalmente compacto.

  • Unidade 30WG otimizada para arrefecimento / aquecimento a baixa temperatura (para um aquecimento de alta temperatura, consulte a gama 61WG)
  • Design compacto
  • Abordagem plug & play
  • Alta eficiência

30WG - unidade otimizada para ar condicionado e processos de aquecimento e arrefecimento
  • Temperatura mínima do evaporador até -12 °C
  • Temperatura máxima do condensador até +60 °C
  • Estão disponíveis dispositivos de controlo da pressão de condensação
  • Possibilidade de recuperação de calor com permutador PGHE externo

Descrição geral

  • Pegada reduzida
  • Compressores tipo scroll e fluido frigorigéneo R-410A
  • Bomba de fluxo variável
  • Opção de baixo ruído (-3 dB(A))
  • Empilhamento de duas unidades para maior capacidade (até ao tamanho 090)
  • Diversos protocolos de comunicação disponíveis: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Conexão de água no topo ou na traseira (30WG)

A unidade certa para qualquer aplicação

  • A opção 153 "Controlo integrado de aquecimento de AQS e de espaços" permite controlar os requisitos de aquecimento tanto de água quente sanitária, como dos espaços:
    • Produção de água quente sanitária
    • Controlo do aquecimento dos espaços
    • Controlo de sistemas auxiliares
    • Controlo da bomba
  • Nas unidades 30WG, o sinal dos controlos de pressão assegura um funcionamento seguro da unidade e a maximização do desempenho a baixas temperaturas da água do lado da fonte
  • Ideal para projetos de remodelação onde exista um condensador remoto no local e para todos os projetos sem dissipadores geotérmicos/naturais para a rejeição de calor

Adaptabilidade e instalação simples

  • Pode ser fornecida com várias opções de módulo hidráulico, no lado do evaporador e/ou do condensador, com diferentes níveis de pressão disponível e bombas de velocidade variável ou fixa
  • Se a opção 153 for selecionada, a produção de água quente sanitária é controlada através de uma válvula de desvio de três vias integrada (não fornecida)

Gama de produtos compactos de elevado desempenho

  • Pegada pequena, ideal para edifícios recuperados, permite o acesso em casas de máquinas muito estreitas
  • 30WG: SEER e SEPR elevados. Unidades otimizadas para aplicações de processo e conforto
  • Bombas de fluxo variável reduzem o consumo de energia do sistema
  • Toda a gama apresenta baixos níveis sonoros, permitindo a instalação em qualquer tipo de edifício. A opção de baixo ruído assegura um melhor conforto acústico (-3 dB(A))
  • Unidades equipadas com o compressor tipo scroll R-410A de última geração, otimizado para condições de funcionamento típicas de unidades com alimentação a água

Controlo SmartVu™

  • Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
    • Com módulo hidráulico: apresentação da pressão de água e cálculo do fluxo de água
    • Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
  • Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
    • Acesso a múltiplos parâmetros
    • Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
    • Menu completo, personalizado para clientes diferentes
  • Gestão remota (standard)
  • Acesso fácil a partir da internet
  • Controlo remoto rápido e simples
  • Função de manutenção (standard)
  • Lembrete de manutenção obrigatória - Verificação da vedação FGAS
  • Lembrete de manutenção periódica configurável
  • Arquivar documentos do utilizador, diagramas elétricos e peças sobressalentes.
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Controlo avançado

  • Gestão de energia otimizada
    • Algoritmo autoadaptativo patenteado que otimiza a pressão de condensação a carga parcial para reduzir a carga do compressor e garantir uma alimentação perfeita do evaporador com fluido frigorigéneo líquido
    • Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno
    • Controlo avanço/atraso de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
    • Dois horários de controlo independentes
    • Iniciar/parar a unidade
    • Funcionamento num segundo ponto de ajuste da água do chiller
  • Proteção total da unidade
    • Algoritmo autoadaptativo patenteado controla o funcionamento do compressor e adapta-se permanentemente às características do sistema
    • O controlador analisa permanentemente as pressões e temperaturas de sucção e descarga do compressor
  • Controlo remoto
    • Iniciar/parar a máquina
    • Gestão de ponto de ajuste duplo
    • Limitação de solicitação
    • Indicação de funcionamento
    • Indicação de alarme
  • Gestão remota
    • Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
    • Gateways de comunicação opcionais

Opções

  • Solução de salmoura para temperaturas médias e muito baixas
  • Nível de ruído baixo
  • Nível de ruído muito baixo
  • Módulo hidráulico com seleção de bomba
  • Tanque de expansão
  • Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
  • Controlo específico do refrigerador a seco
  • Funcionamento avanço/atraso
  • Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
  • Interruptor de desativação principal sem fusível
  • Arrancador suave
  • Conformidade com os regulamentos russos
  • Kit de ligação de permutadores soldados
  • Conexão de água no topo
  • Unidade empilhável para funcionamento (apenas tamanhos 020-090)

Acessórios

  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar
30WG - unidade otimizada para ar condicionado e processos de aquecimento e arrefecimento
  • Temperatura mínima do evaporador até -12 °C
  • Temperatura máxima do condensador até +60 °C
  • Estão disponíveis dispositivos de controlo da pressão de condensação
  • Possibilidade de recuperação de calor com permutador PGHE externo

Descrição geral

  • Pegada reduzida
  • Compressores tipo scroll e fluido frigorigéneo R-410A
  • Bomba de fluxo variável
  • Opção de baixo ruído (-3 dB(A))
  • Empilhamento de duas unidades para maior capacidade (até ao tamanho 090)
  • Diversos protocolos de comunicação disponíveis: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Conexão de água no topo ou na traseira (30WG)

A unidade certa para qualquer aplicação

  • A opção 153 "Controlo integrado de aquecimento de AQS e de espaços" permite controlar os requisitos de aquecimento tanto de água quente sanitária, como dos espaços:
    • Produção de água quente sanitária
    • Controlo do aquecimento dos espaços
    • Controlo de sistemas auxiliares
    • Controlo da bomba
  • Nas unidades 30WG, o sinal dos controlos de pressão assegura um funcionamento seguro da unidade e a maximização do desempenho a baixas temperaturas da água do lado da fonte
  • Ideal para projetos de remodelação onde exista um condensador remoto no local e para todos os projetos sem dissipadores geotérmicos/naturais para a rejeição de calor

Adaptabilidade e instalação simples

  • Pode ser fornecida com várias opções de módulo hidráulico, no lado do evaporador e/ou do condensador, com diferentes níveis de pressão disponível e bombas de velocidade variável ou fixa
  • Se a opção 153 for selecionada, a produção de água quente sanitária é controlada através de uma válvula de desvio de três vias integrada (não fornecida)

Gama de produtos compactos de elevado desempenho

  • Pegada pequena, ideal para edifícios recuperados, permite o acesso em casas de máquinas muito estreitas
  • 30WG: SEER e SEPR elevados. Unidades otimizadas para aplicações de processo e conforto
  • Bombas de fluxo variável reduzem o consumo de energia do sistema
  • Toda a gama apresenta baixos níveis sonoros, permitindo a instalação em qualquer tipo de edifício. A opção de baixo ruído assegura um melhor conforto acústico (-3 dB(A))
  • Unidades equipadas com o compressor tipo scroll R-410A de última geração, otimizado para condições de funcionamento típicas de unidades com alimentação a água

Controlo SmartVu™

  • Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
    • Com módulo hidráulico: apresentação da pressão de água e cálculo do fluxo de água
    • Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
  • Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
    • Acesso a múltiplos parâmetros
    • Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
    • Menu completo, personalizado para clientes diferentes
  • Gestão remota (standard)
  • Acesso fácil a partir da internet
  • Controlo remoto rápido e simples
  • Função de manutenção (standard)
  • Lembrete de manutenção obrigatória - Verificação da vedação FGAS
  • Lembrete de manutenção periódica configurável
  • Arquivar documentos do utilizador, diagramas elétricos e peças sobressalentes.
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Controlo avançado

  • Gestão de energia otimizada
    • Algoritmo autoadaptativo patenteado que otimiza a pressão de condensação a carga parcial para reduzir a carga do compressor e garantir uma alimentação perfeita do evaporador com fluido frigorigéneo líquido
    • Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno
    • Controlo avanço/atraso de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
    • Dois horários de controlo independentes
    • Iniciar/parar a unidade
    • Funcionamento num segundo ponto de ajuste da água do chiller
  • Proteção total da unidade
    • Algoritmo autoadaptativo patenteado controla o funcionamento do compressor e adapta-se permanentemente às características do sistema
    • O controlador analisa permanentemente as pressões e temperaturas de sucção e descarga do compressor
  • Controlo remoto
    • Iniciar/parar a máquina
    • Gestão de ponto de ajuste duplo
    • Limitação de solicitação
    • Indicação de funcionamento
    • Indicação de alarme
  • Gestão remota
    • Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
    • Gateways de comunicação opcionais

Opções

  • Solução de salmoura para temperaturas médias e muito baixas
  • Nível de ruído baixo
  • Nível de ruído muito baixo
  • Módulo hidráulico com seleção de bomba
  • Tanque de expansão
  • Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
  • Controlo específico do refrigerador a seco
  • Funcionamento avanço/atraso
  • Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
  • Interruptor de desativação principal sem fusível
  • Arrancador suave
  • Conformidade com os regulamentos russos
  • Kit de ligação de permutadores soldados
  • Conexão de água no topo
  • Unidade empilhável para funcionamento (apenas tamanhos 020-090)

Acessórios

  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
  • Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar

Documents


Outros artigos que podem interessar-lhe


Trabalha bem com