Chłodzona powietrzem jednostka skraplająca z wentylatorem osiowym i pionowym wylotem
38ZS/ZF
Czynnik chłodniczy: R-410A
Wydajność chłodnicza: 21 - 138 kW
Wydajność grzewcza: 23 - 148 kW
Przepływ powietrza: 1000 - 39 000 m³/h
Seria 38ZS/ZF to chłodzone powietrzem jednostki skraplające przeznaczone do zainstalowania na zewnątrz budynku.
- Czynnik chłodniczy R-410A
- Urządzenie zewnętrzne z wentylatorem osiowym
- Elastyczna konfiguracja

Dostępne są dwie opcje:
- Seria 38ZS: nieodwracalne
- Seria 38ZF: odwracalne
Asortyment produktów:
- 1 obieg chłodzenia, 1 sprężarka:
- Modele: 90/100/120/160/180/182
- 2 obiegi chłodzenia, 2 sprężarki:
- Modele: 200/240/320/360/420/485/540/600
Opis ogólny
- Wentylatory osiowe ze swobodnym wylotem pionowym
- Hermetyczne sprężarki spiralne
- Czynnik chłodniczy R-410A
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze grafitowym RAL 7024 i białym RAL 7035
- Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie
Obieg powietrza
- 2-biegowe wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z silnikiem (modele od 90 do 182 z okablowaniem do dużych prędkości)
- Wymienniki z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami. Dwie konstrukcje:
- Modele od 90 do 320: wymiennik w kształcie U
- Modele od 360 do 600: wymienniki w kształcie V
- Zbiornik na skropliny (w modelach od 360 do 600)
Obieg chłodzenia
- Hermetyczne sprężarki spiralne z izolacją dźwiękową, na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
- Grzałka karteru
- Termostatyczne zawory rozprężne (pompy ciepła)
- 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
- Separatory cząstek, filtry osuszające zapobiegające powstawaniu kwasu i odbieralniki cieczy
- Połączenia systemu chłodzenia do spawania
- Maksymalna ekwiwalentna długość przewodu wynosi 50 metrów
Zabezpieczenia
- Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
- Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
- Zawór zwrotny wbudowany w sprężarkę
- Główny wyłącznik drzwiowy
- Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
- Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
Panel elektryczny
- Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
- Transformator zasilający bez przewodu neutralnego wbudowany na panelu elektrycznym
- Połączenie z głównym uziemieniem
- Styki sprężarek i silników wentylatorów
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)
CARRIERrtc wersja basic i medium (standard)
- CARRIERrtc wersja basic: modele 90 do 182
- CARRIERrtc wersja medium: modele 200 do 600
- Wybór trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, osuszanie, wentylator
- Modyfikacja nastawy
- Stała kontrola parametrów pracy
- Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
- Widok alarmów wygenerowanych za pomocą kodów
- Regulacja czasu pracy sprężarek
- Kontrola temperatury tłoczenia sprężarki za pomocą czujnika
- Kontrola temperatury otoczenia za pomocą czujnika w terminalu TCO
- Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
- Kontrola temperatury na wylocie w celu poprawy komfortu cieplnego uzyskanego z instalacji
- Zarządzanie energią:
- Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
- Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
- Programowanie harmonogramu pracy

Terminal pGD1
Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
- wstępne zaprogramowanie urządzenia,
- zmiany trybu pracy,
- WŁ./WYŁ. urządzenia,
- wybór trybu pracy,
- wykonanie ustawień,
- wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
- wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.

Sterownik elektroniczny CARRIERrtc (opcjonalny)
- Moduł elektroniczny z mikroprocesorem składający się z płytki sterującej i panelu graficznego pGD1
- Zarządzanie temperaturą otoczenia jest kontrolowane za pomocą czujnika NTC
- Dodatkowe funkcje:
- Wentylatory elektroniczne typu plug-fan
- Wymiennik entalpiczny lub termoentalpiczny w trybie free cooling
- Stacja wykrywania dymu
- Czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2 i/lub związków lotnych
- Licznik energii
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego
Na zewnątrz budynku
- Temperatura
- Grzałka elektryczna zabezpieczająca podzespoły panelu elektrycznego
- Sprężarka z zabezpieczeniem przed niską temperaturą (dodatkowa grzałka karteru)
- Korozja
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
- Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
- Wilgotność
- Panel elektryczny przystosowany do warunków tropikalnych
- Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
Montaż
- Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
- Zawory serwisowe i napełnienie czynnikiem chłodniczym połączeń obiegu chłodzenia (do 7,5 metra długości)
- Separator oleju do połączeń obiegu chłodzenia o maksymalnej ekwiwalentnej długości przewodu chłodzenia większej niż 50 metrów
- Kratka ochronna wymiennika powietrza (w modelach od 90 do 320)
- Zbiornik na skropliny (w modelach od 90 do 320)
Panel elektryczny
- Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
- Licznik do monitorowania zużycia energii w instalacji (ze sterowaniem CARRIERrtc)
Oszczędzanie energii
- Elektroniczny wentylator osiowy EC dostosowuje prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu, poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
Dostępne są dwie opcje:
- Seria 38ZS: nieodwracalne
- Seria 38ZF: odwracalne
Asortyment produktów:
- 1 obieg chłodzenia, 1 sprężarka:
- Modele: 90/100/120/160/180/182
- 2 obiegi chłodzenia, 2 sprężarki:
- Modele: 200/240/320/360/420/485/540/600
Opis ogólny
- Wentylatory osiowe ze swobodnym wylotem pionowym
- Hermetyczne sprężarki spiralne
- Czynnik chłodniczy R-410A
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze grafitowym RAL 7024 i białym RAL 7035
- Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie
Obieg powietrza
- 2-biegowe wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z silnikiem (modele od 90 do 182 z okablowaniem do dużych prędkości)
- Wymienniki z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami. Dwie konstrukcje:
- Modele od 90 do 320: wymiennik w kształcie U
- Modele od 360 do 600: wymienniki w kształcie V
- Zbiornik na skropliny (w modelach od 360 do 600)
Obieg chłodzenia
- Hermetyczne sprężarki spiralne z izolacją dźwiękową, na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
- Grzałka karteru
- Termostatyczne zawory rozprężne (pompy ciepła)
- 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
- Separatory cząstek, filtry osuszające zapobiegające powstawaniu kwasu i odbieralniki cieczy
- Połączenia systemu chłodzenia do spawania
- Maksymalna ekwiwalentna długość przewodu wynosi 50 metrów
Zabezpieczenia
- Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
- Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
- Zawór zwrotny wbudowany w sprężarkę
- Główny wyłącznik drzwiowy
- Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
- Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
Panel elektryczny
- Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
- Transformator zasilający bez przewodu neutralnego wbudowany na panelu elektrycznym
- Połączenie z głównym uziemieniem
- Styki sprężarek i silników wentylatorów
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)
CARRIERrtc wersja basic i medium (standard)
- CARRIERrtc wersja basic: modele 90 do 182
- CARRIERrtc wersja medium: modele 200 do 600
- Wybór trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, osuszanie, wentylator
- Modyfikacja nastawy
- Stała kontrola parametrów pracy
- Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
- Widok alarmów wygenerowanych za pomocą kodów
- Regulacja czasu pracy sprężarek
- Kontrola temperatury tłoczenia sprężarki za pomocą czujnika
- Kontrola temperatury otoczenia za pomocą czujnika w terminalu TCO
- Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
- Kontrola temperatury na wylocie w celu poprawy komfortu cieplnego uzyskanego z instalacji
- Zarządzanie energią:
- Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
- Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
- Programowanie harmonogramu pracy

Terminal pGD1
Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
- wstępne zaprogramowanie urządzenia,
- zmiany trybu pracy,
- WŁ./WYŁ. urządzenia,
- wybór trybu pracy,
- wykonanie ustawień,
- wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
- wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.

Sterownik elektroniczny CARRIERrtc (opcjonalny)
- Moduł elektroniczny z mikroprocesorem składający się z płytki sterującej i panelu graficznego pGD1
- Zarządzanie temperaturą otoczenia jest kontrolowane za pomocą czujnika NTC
- Dodatkowe funkcje:
- Wentylatory elektroniczne typu plug-fan
- Wymiennik entalpiczny lub termoentalpiczny w trybie free cooling
- Stacja wykrywania dymu
- Czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2 i/lub związków lotnych
- Licznik energii
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego
Na zewnątrz budynku
- Temperatura
- Grzałka elektryczna zabezpieczająca podzespoły panelu elektrycznego
- Sprężarka z zabezpieczeniem przed niską temperaturą (dodatkowa grzałka karteru)
- Korozja
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
- Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
- Wilgotność
- Panel elektryczny przystosowany do warunków tropikalnych
- Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
Montaż
- Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
- Zawory serwisowe i napełnienie czynnikiem chłodniczym połączeń obiegu chłodzenia (do 7,5 metra długości)
- Separator oleju do połączeń obiegu chłodzenia o maksymalnej ekwiwalentnej długości przewodu chłodzenia większej niż 50 metrów
- Kratka ochronna wymiennika powietrza (w modelach od 90 do 320)
- Zbiornik na skropliny (w modelach od 90 do 320)
Panel elektryczny
- Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
- Licznik do monitorowania zużycia energii w instalacji (ze sterowaniem CARRIERrtc)
Oszczędzanie energii
- Elektroniczny wentylator osiowy EC dostosowuje prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu, poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia