Kompaktowe centrale dachowe z pompą ciepła
50FC 020-093 R-454B
Czynnik chłodniczy: R-454B
Nominalna wydajność chłodnicza: 22-90 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22-90 kW
Przepływ powietrza: 4 080-19 200 m³/h
Gama zabudowanych urządzeń dachowych 50FC 020-093 R-454B obejmuje niezależne i kompaktowe urządzenia chłodzone powietrzem o konstrukcji poziomej, montowane na dachu i przeznaczone do pracy jako odwracalna pompa ciepła. Zakres wydajności urządzeń dostępnych w tej serii umożliwia obsługę klimatyzacji na średnich i dużych powierzchniach, typowych dla galerii handlowych, sklepów spożywczych, centrów logistycznych i wielu innych zastosowań w handlu i przemyśle.
NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
- Wysoka wydajność
- czynnik chłodniczy R-454B o niskim GWP
- Wyjątkowa niezawodność
- System o niewielkich rozmiarach
- Niski poziom hałasu
- Odzysk energii
- Wentylatory EC o zmiennej prędkości
- Sprężarki wielospiralne
- Elektroniczne zawory rozprężne
- Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją
Opis ogólny
- Optymalizacja zarządzania częściowym obciążeniem
- Wysoka wydajność sezonowa
- Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP
- Rama samonośna
- Sprężarki wielospiralne
- Elektroniczne zawory rozprężne
- Wentylatory EC o zmiennej prędkości
- Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją
Elastyczność konstrukcji
- Pionowe urządzenia nawiewno-wywiewne stanowią idealne rozwiązanie w przypadku nowych budynków lub montażu w istniejących instalacjach
- Urządzenia poziome są idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub montażu ściennego, gdzie dźwięk musi być wytłumiony, zanim kanałem przedostanie się na dach
Łatwy i szybki montaż
- Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd. i zajmowania przestrzeni podłogi
- Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie
- Mogą obowiązywać szczególne wymagania bezpieczeństwa, ponieważ R454B jest sklasyfikowany jako A2L
Wyjątkowa niezawodność
- Użycie tandemowych sprężarek spiralnych pozwala uzyskać doskonałe parametry wydajności przy pełnym i częściowym obciążeniu
- Sprężarki wyposażono w grzałki karteru i zabezpieczono przy użyciu logiki i czujników elektronicznych, sterujących minimalnymi wartościami czasu włączenia i wyłączenia oraz obrotami wstecznymi
- Wszystkie urządzenia poddawane są na różnych etapach produkcji testom pod kątem nieszczelności obiegu, zgodności elektrycznej i ciśnienia czynnika chłodniczego
Zaawansowana technologia i wydajność
- Zastosowanie elektronicznych wentylatorów typu plug-fan z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością daje następujące korzyści:
- wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
- lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
- znacznie zwiększona wydajność silnika. silniki prądu stałego z magnesami trwałymi aktywowane są za pomocą przełącznika elektronicznego, wbudowanego w sam silnik,
- zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
- pomiar natężenia przepływu.
- Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając zużycie prądu, poziom hałasu przy obciążeniu częściowym oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
Ochrona środowiska
- Zastosowanie czynnika chłodniczego R-410A umożliwia wybór zgodny z poszanowaniem środowiska. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
- Do przenoszenia urządzeń nie są potrzebne drewniane palety, co eliminuje nie tylko potrzebę utylizacji odpadów, ale także zapobiega wycince drzew
Obudowa
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
- Nowa rama samonośna umożliwia transportowanie dwóch urządzeń ułożonych jedno na drugim
- Zdejmowane panele ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów: szafki elektrycznej, sprężarek, wentylatorów, filtrów itd.
Jednostka wewnętrzna
- Dostępne są dwie konfiguracje:
- Izolacja termiczna i akustyczna w panelach z podwójnymi ściankami i kratkami wylotowymi
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
- Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
- Grawimetryczne filtry powietrza G4 wielokrotnego użytku
Urządzenie zewnętrzne
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
- Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
- Pokrywę z wentylatorami silnika można podnieść, by uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zewnętrznego
Obieg chłodzenia
- Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
- Grzałka karteru
- Elektroniczne zawory rozprężne
- 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
- Kwasoodporne osuszacze filtrów
- Chłodzenie zapewniające 1 wymianę powietrza (modele od 020 do 047) lub 2-krotną wymianę powietrza (modele od 052 do 093)
Zabezpieczenia
- Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
- Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
- Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
- Główny wyłącznik drzwiowy
- Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
- Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
- Czujnik wykrywania ubytków czynnika chłodniczego z technologią podczerwieni
Szafa elektryczna
- Kompletna szafka elektryczna ze wszystkimi połączeniami przewodowymi. Izolowane drzwiczki dostępowe zapobiegające kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej
- Numeracja przewodów
- Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
- Połączenie z głównym uziemieniem
- Styki sprężarki i silnika wentylatora
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
- Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
- Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)
Sterownik "50FC"
Zainstalowany fabrycznie sterownik "50FC" umożliwia działanie niezależne lub może być połączony z bardziej rozbudowanym systemem. Jeśli tego wymaga dane zastosowanie, serię 50FC można również skonfigurować w sposób umożliwiający komunikację za pośrednictwem protokołów LonWorks®, BACnetTM i Konnex. Sterownik zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (lokalna sieć komputerowa), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.
Funkcje- Większa wydajność przy częściowym obciążeniu
- Lepsze sterowanie temperaturą
- Wyjątkowa niezawodność
- Chłodzenie przy wysokiej temperaturze otoczenia, do 48ºC w
- Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia, do -15ºC TMT
- Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
- Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
- Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
- Cykle sprężarek
- Zarządzanie odszranianiem
- Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
- Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
- Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
- Harmonogram godzinowy i tygodniowy
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe
- Diagnostyka usterek i alarm ogólny
- Zarządzanie wszystkimi podzespołami opcjonalnymi dostępnymi dla urządzenia: ekonomizer, ogrzewanie wspomagające, czujnik CO2 jakości powietrza, odzysk energii...
Interfejsy użytkownika
Panel, montowany standardowo w szafie elektrycznej, jest używany do:
- wstępnego programowania urządzenia,
- modyfikowania parametrów roboczych,
- WŁ./WYŁ. urządzenia,
- wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
- wyświetlania zmiennych podlegających regulacji i wartości zmierzonych przez czujniki,
- wyświetlania bieżących alarmów i rejestru ich historii.

Panel można zainstalować w szafie elektrycznej zamiast panelu graficznego. Jest używany do:
- WŁ./WYŁ. urządzenia,
- wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
- wyświetlania wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej,
- wyświetlania kodów alarmów.

- Panel z ekranem dotykowym 4,3 cala
- Uproszczona nawigacja pomiędzy różnymi ekranami

Rozwiązania w zakresie nadzoru
pCO Web- Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
- Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń (BOSS) urządzenia z serii 50 (BOSS-MINI)
- Zintegrowane Wi-Fi
- Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
- Z możliwością tworzenia stref i grup
- Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji
Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła
- Aktywny odzysk ciepła (zestawy BA i BB). Obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego.
- Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza. Koło wymiennika jest umieszczone na module znajdującym się z boku urządzenia (zespoły BW i RW)
Na zewnątrz budynku
- Temperatura
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
- Korozja
- Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
- Wymienniki INERA® z żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium, cechującego się bardzo dużą odpornością na korozję oraz z miedzianymi rurkami
- Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem
- Powłoka Blygold®
- Wilgotność
- Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
- Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
- Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
- Podstawowe osuszanie (funkcja standardowa). Osuszanie odbywa się przy urządzeniach uruchamianych w trybie CHŁODZENIE, a opcja ogrzewania jest wymagana do ponownego podgrzania powietrza za parownikiem
Opcje klimatyzacji/ogrzewania
- Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
- Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
- Moduł nagrzewnicy powietrza z palnikiem gazowym z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE
Filtrowanie powietrza + separator skroplin
- Różne kombinacje filtrów: z niskim spadkiem ciśnienia G4, kombinacje dwustopniowe z G4 + M6, F7 lub F9, lub inne jako M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 lub F9 + F9
- Separator skroplin za wewnętrznym wymiennikiem powietrza
Wentylator zewnętrzny
- Dwubiegowe wentylatory osiowe z napędem bezpośrednim
Izolacja
- Izolacja termiczna i akustyczna z włókna ceramicznego spełnia wymogi klasyfikacji ogniowej Euroklasa A2-s1, d0 (M0)
Jednostka wewnętrzna
- Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej zabezpieczającej przed korozją
- Zarządzanie nadciśnieniem w pomieszczeniu (dostępne w zespołach BP, BT, BW)
- Wykrywanie zanieczyszczenia filtra z wyłącznikiem różnicowym ciśnienia
Urządzenie zewnętrzne
- Siatka zabezpieczająca wymiennik zewnętrzny
- Separator skroplin na wlocie świeżego powietrza
- Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
Dodatkowe ogrzewanie
- Wymiennik ciepła (HRC) służy do wstępnego ogrzania powietrza, które będzie przepływać przez główny wewnętrzny wymiennik ciepła. Do tego celu wykorzystuje on temperaturę zewnętrznej instalacji wody.
Zastosowania specjalne
- Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
- Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotną w trybie chłodzenia
Czujniki
- Czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
- Podwójne czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
- Czujnik CO2 dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
- Układ sterowania wykrywaniem dymu zgodnie z wymaganiami normy NF S 61-961
Zasilanie
- Zasilanie elektryczne bez przewodu neutralnego
Zarządzanie ekonomizerem + wilgotność zewnętrzna
- Ekonomizer umożliwia wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jeśli jego parametry są lepsze niż parametry powietrza powrotnego
- Udział procentowy powietrza zewnętrznego może zmieniać się w zakresie od 0% do 100%
- Zarządzanie ekonomizerem może być: termiczne, entalpiczne lub termoentalpiczne
- Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego
Panel + Komunikacja z urządzeniem
- Różne kombinacje terminali (w szafie elektrycznej i/lub do zdalnego sterowania)
- Panel graficzny, terminal użytkownika, panel z ekranem dotykowym
- Sterownik bez panelu (w przypadku urządzeń współdzielących panel w sieci pLAN)
- Karty do komunikacji BMS z różnymi protokołami
Różne
- Zarządzanie nawilżaczem ze sterowaniem proporcjonalnym lub typu wł.-wył.
- Licznik energii elektrycznej do monitorowania zużycia energii w instalacji
- Miernik mocy chłodniczej i energii elektrycznej
- Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
- Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
- Lakier zabezpieczający podzespoły w szafie elektrycznej: płytka sterująca, karty i terminale
Opis ogólny
- Optymalizacja zarządzania częściowym obciążeniem
- Wysoka wydajność sezonowa
- Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP
- Rama samonośna
- Sprężarki wielospiralne
- Elektroniczne zawory rozprężne
- Wentylatory EC o zmiennej prędkości
- Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją
Elastyczność konstrukcji
- Pionowe urządzenia nawiewno-wywiewne stanowią idealne rozwiązanie w przypadku nowych budynków lub montażu w istniejących instalacjach
- Urządzenia poziome są idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub montażu ściennego, gdzie dźwięk musi być wytłumiony, zanim kanałem przedostanie się na dach
Łatwy i szybki montaż
- Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd. i zajmowania przestrzeni podłogi
- Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie
- Mogą obowiązywać szczególne wymagania bezpieczeństwa, ponieważ R454B jest sklasyfikowany jako A2L
Wyjątkowa niezawodność
- Użycie tandemowych sprężarek spiralnych pozwala uzyskać doskonałe parametry wydajności przy pełnym i częściowym obciążeniu
- Sprężarki wyposażono w grzałki karteru i zabezpieczono przy użyciu logiki i czujników elektronicznych, sterujących minimalnymi wartościami czasu włączenia i wyłączenia oraz obrotami wstecznymi
- Wszystkie urządzenia poddawane są na różnych etapach produkcji testom pod kątem nieszczelności obiegu, zgodności elektrycznej i ciśnienia czynnika chłodniczego
Zaawansowana technologia i wydajność
- Zastosowanie elektronicznych wentylatorów typu plug-fan z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością daje następujące korzyści:
- wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
- lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
- znacznie zwiększona wydajność silnika. silniki prądu stałego z magnesami trwałymi aktywowane są za pomocą przełącznika elektronicznego, wbudowanego w sam silnik,
- zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
- pomiar natężenia przepływu.
- Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając zużycie prądu, poziom hałasu przy obciążeniu częściowym oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
Ochrona środowiska
- Zastosowanie czynnika chłodniczego R-410A umożliwia wybór zgodny z poszanowaniem środowiska. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
- Do przenoszenia urządzeń nie są potrzebne drewniane palety, co eliminuje nie tylko potrzebę utylizacji odpadów, ale także zapobiega wycince drzew
Obudowa
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
- Nowa rama samonośna umożliwia transportowanie dwóch urządzeń ułożonych jedno na drugim
- Zdejmowane panele ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów: szafki elektrycznej, sprężarek, wentylatorów, filtrów itd.
Jednostka wewnętrzna
- Dostępne są dwie konfiguracje:
- Izolacja termiczna i akustyczna w panelach z podwójnymi ściankami i kratkami wylotowymi
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
- Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
- Grawimetryczne filtry powietrza G4 wielokrotnego użytku
Urządzenie zewnętrzne
- Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
- Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
- Pokrywę z wentylatorami silnika można podnieść, by uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zewnętrznego
Obieg chłodzenia
- Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
- Grzałka karteru
- Elektroniczne zawory rozprężne
- 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
- Kwasoodporne osuszacze filtrów
- Chłodzenie zapewniające 1 wymianę powietrza (modele od 020 do 047) lub 2-krotną wymianę powietrza (modele od 052 do 093)
Zabezpieczenia
- Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
- Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
- Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
- Główny wyłącznik drzwiowy
- Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
- Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
- Czujnik wykrywania ubytków czynnika chłodniczego z technologią podczerwieni
Szafa elektryczna
- Kompletna szafka elektryczna ze wszystkimi połączeniami przewodowymi. Izolowane drzwiczki dostępowe zapobiegające kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej
- Numeracja przewodów
- Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
- Połączenie z głównym uziemieniem
- Styki sprężarki i silnika wentylatora
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
- Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
- Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)
Sterownik "50FC"
Zainstalowany fabrycznie sterownik "50FC" umożliwia działanie niezależne lub może być połączony z bardziej rozbudowanym systemem. Jeśli tego wymaga dane zastosowanie, serię 50FC można również skonfigurować w sposób umożliwiający komunikację za pośrednictwem protokołów LonWorks®, BACnetTM i Konnex. Sterownik zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (lokalna sieć komputerowa), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.
Funkcje- Większa wydajność przy częściowym obciążeniu
- Lepsze sterowanie temperaturą
- Wyjątkowa niezawodność
- Chłodzenie przy wysokiej temperaturze otoczenia, do 48ºC w
- Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia, do -15ºC TMT
- Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
- Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
- Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
- Cykle sprężarek
- Zarządzanie odszranianiem
- Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
- Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
- Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
- Harmonogram godzinowy i tygodniowy
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe
- Diagnostyka usterek i alarm ogólny
- Zarządzanie wszystkimi podzespołami opcjonalnymi dostępnymi dla urządzenia: ekonomizer, ogrzewanie wspomagające, czujnik CO2 jakości powietrza, odzysk energii...
Interfejsy użytkownika
Panel, montowany standardowo w szafie elektrycznej, jest używany do:
- wstępnego programowania urządzenia,
- modyfikowania parametrów roboczych,
- WŁ./WYŁ. urządzenia,
- wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
- wyświetlania zmiennych podlegających regulacji i wartości zmierzonych przez czujniki,
- wyświetlania bieżących alarmów i rejestru ich historii.

Panel można zainstalować w szafie elektrycznej zamiast panelu graficznego. Jest używany do:
- WŁ./WYŁ. urządzenia,
- wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
- wyświetlania wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej,
- wyświetlania kodów alarmów.

- Panel z ekranem dotykowym 4,3 cala
- Uproszczona nawigacja pomiędzy różnymi ekranami

Rozwiązania w zakresie nadzoru
pCO Web- Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
- Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń (BOSS) urządzenia z serii 50 (BOSS-MINI)
- Zintegrowane Wi-Fi
- Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
- Z możliwością tworzenia stref i grup
- Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji
Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła
- Aktywny odzysk ciepła (zestawy BA i BB). Obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego.
- Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza. Koło wymiennika jest umieszczone na module znajdującym się z boku urządzenia (zespoły BW i RW)
Na zewnątrz budynku
- Temperatura
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
- Korozja
- Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
- Wymienniki INERA® z żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium, cechującego się bardzo dużą odpornością na korozję oraz z miedzianymi rurkami
- Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem
- Powłoka Blygold®
- Wilgotność
- Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
- Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
- Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
- Podstawowe osuszanie (funkcja standardowa). Osuszanie odbywa się przy urządzeniach uruchamianych w trybie CHŁODZENIE, a opcja ogrzewania jest wymagana do ponownego podgrzania powietrza za parownikiem
Opcje klimatyzacji/ogrzewania
- Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
- Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
- Moduł nagrzewnicy powietrza z palnikiem gazowym z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE
Filtrowanie powietrza + separator skroplin
- Różne kombinacje filtrów: z niskim spadkiem ciśnienia G4, kombinacje dwustopniowe z G4 + M6, F7 lub F9, lub inne jako M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 lub F9 + F9
- Separator skroplin za wewnętrznym wymiennikiem powietrza
Wentylator zewnętrzny
- Dwubiegowe wentylatory osiowe z napędem bezpośrednim
Izolacja
- Izolacja termiczna i akustyczna z włókna ceramicznego spełnia wymogi klasyfikacji ogniowej Euroklasa A2-s1, d0 (M0)
Jednostka wewnętrzna
- Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej zabezpieczającej przed korozją
- Zarządzanie nadciśnieniem w pomieszczeniu (dostępne w zespołach BP, BT, BW)
- Wykrywanie zanieczyszczenia filtra z wyłącznikiem różnicowym ciśnienia
Urządzenie zewnętrzne
- Siatka zabezpieczająca wymiennik zewnętrzny
- Separator skroplin na wlocie świeżego powietrza
- Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
Dodatkowe ogrzewanie
- Wymiennik ciepła (HRC) służy do wstępnego ogrzania powietrza, które będzie przepływać przez główny wewnętrzny wymiennik ciepła. Do tego celu wykorzystuje on temperaturę zewnętrznej instalacji wody.
Zastosowania specjalne
- Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
- Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotną w trybie chłodzenia
Czujniki
- Czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
- Podwójne czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
- Czujnik CO2 dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
- Układ sterowania wykrywaniem dymu zgodnie z wymaganiami normy NF S 61-961
Zasilanie
- Zasilanie elektryczne bez przewodu neutralnego
Zarządzanie ekonomizerem + wilgotność zewnętrzna
- Ekonomizer umożliwia wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jeśli jego parametry są lepsze niż parametry powietrza powrotnego
- Udział procentowy powietrza zewnętrznego może zmieniać się w zakresie od 0% do 100%
- Zarządzanie ekonomizerem może być: termiczne, entalpiczne lub termoentalpiczne
- Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego
Panel + Komunikacja z urządzeniem
- Różne kombinacje terminali (w szafie elektrycznej i/lub do zdalnego sterowania)
- Panel graficzny, terminal użytkownika, panel z ekranem dotykowym
- Sterownik bez panelu (w przypadku urządzeń współdzielących panel w sieci pLAN)
- Karty do komunikacji BMS z różnymi protokołami
Różne
- Zarządzanie nawilżaczem ze sterowaniem proporcjonalnym lub typu wł.-wył.
- Licznik energii elektrycznej do monitorowania zużycia energii w instalacji
- Miernik mocy chłodniczej i energii elektrycznej
- Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
- Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
- Lakier zabezpieczający podzespoły w szafie elektrycznej: płytka sterująca, karty i terminale