Przejdź do głównej zawartości

AquaSnap® - Chłodzony wodą agregat wody lodowej bez skraplacza i wodna pompa ciepła
30WG

Czynnik chłodniczy: R-410A

Sprężarka: spiralna o stałej prędkości

Nominalna wydajność chłodnicza: 25 - 190 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 30 - 230 kW

Urządzenia 30WG to nowe agregaty wody lodowej i pompy ciepła Carrier, przeznaczone dla obiektów komercyjnych (biura, małe hotele, placówki rekreacyjne) oraz budownictwa mieszkaniowego i zakładów przemysłowych. Wszystkie urządzenia oferują niespotykane połączenie wysokiej wydajności i funkcjonalności przy wyjątkowo kompaktowych wymiarach.

  • Modele 30WG są optymalnym rozwiązaniem do chłodzenia/ogrzewania niskotemperaturowego (ogrzewanie wysokotemperaturowe - patrz seria 61WG)
  • Kompaktowa konstrukcja
  • System "plug and play"
  • Wysoka wydajność

30WG - optymalny wybór do układów klimatyzacji oraz ogrzewania i chłodzenia procesowego
  • Temperatura parownika do -12°C
  • Temperatura skraplacza do +60°C
  • Dostępne urządzenia regulujące ciśnienie skraplania
  • Możliwy odzysk ciepła dzięki zewnętrznemu PGHE (uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła)

Opis ogólny

  • Mniejsza powierzchnia zajmowana przez urządzenie
  • Sprężarki spiralne i czynnik chłodniczy R-410A
  • Pompa o zmiennym przepływie
  • Opcja cicha (-3 dB (A))
  • Możliwość ustawienia dwóch urządzeń jedno nad drugim w celu zwiększenia wydajności (do rozmiaru 090)
  • Dostępnych jest kilka protokołów komunikacyjnych: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Przyłącze wodne u góry lub z tyłu (30WG)

Urządzenie odpowiednie do każdego zastosowania

  • Opcja 153 "Wbudowane sterowanie wytwarzaniem cieplej wody użytkowej i ogrzewaniem pomieszczeń" umożliwia sterowanie zapotrzebowaniem zarówno na ciepłą wodę użytkową, jak i ogrzewanie pomieszczenia:
    • Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
    • Układ sterowania ogrzewaniem pomieszczeń
    • Sterowanie systemami pomocniczymi
    • Sterowanie pompą
  • W urządzeniach 30WG sygnał sterowania ciśnieniem zapewnia bezpieczną pracę urządzenia i maksymalną wydajność przy niskich temperaturach doprowadzanej wody
  • Idealne do projektów renowacji instalacji, w których znajduje się skraplacz zewnętrzny, oraz do wszystkich projektów bez odprowadzania ciepła przy wykorzystaniu zbiorników wód geotermalnych/naturalnych zbiorników wodnych

Możliwość dostosowania i proste zainstalowanie

  • Urządzenie może być wyposażone w kilka opcji modułu hydraulicznego, po stronie parownika i/lub skraplacza, przy różnych poziomach dostępnego ciśnienia dyspozycyjnego i z pompami o zmiennej lub stałej prędkości
  • Po wybraniu opcji 153 wytwarzanie ciepłej wody jest sterowane za pomocą wbudowanego przełącznego zaworu trójdrogowego (niedostarczany w zestawie)

Seria kompaktowych produktów o wysokiej wydajności

  • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie, idealna w przypadku remontowanych budynków, umożliwia dostęp do bardzo ciasnych pomieszczeń instalacji
  • 30WG: wysoki SEER i SEPR. Urządzenia zoptymalizowane pod kątem procesów przemysłowych i klimatyzacji
  • Pompy o zmiennym przepływie zmniejszają zużycie energii w systemie
  • Cały asortyment oferuje niski poziom hałasu, co pozwala na zainstalowanie w budynkach każdego typu. Opcja "cicha" zapewnia jeszcze większy komfort akustyczny (-3 dB (A))
  • Wyposażone w sprężarki spiralne najnowszej generacji, pracujące z R-410A i zoptymalizowane pod kątem typowych warunków pracy wodnych pomp ciepła

SmartVu™ control

  • Wbudowane zaawansowane funkcje komunikacji
    • Z modułem hydraulicznym: funkcje wyświetlania ciśnienia wody i obliczania natężenia przepływu wody
    • Łatwa i szybka komunikacja z systemem zarządzania budynkiem za pośrednictwem sieci Ethernet
  • Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z kolorowym ekranem dotykowym 4,3"
    • Dostęp do wielu parametrów
    • Zwięzłe i jasne informacje dostępne w lokalnych językach
    • Kompletne menu, dostosowane do potrzeb różnych klientów
  • Zarządzanie zdalne (standard)
  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Szybkie i łatwe zdalne sterowanie
  • Funkcja konserwacji (standard)
  • Przypomnienie o obowiązkowej konserwacji - kontrola szczelności pod kątem emisji F-gazów
  • Konfigurowalne przypomnienie o konserwacji okresowej
  • Przechowywanie dokumentów użytkownika, schematów elektrycznych i części zamiennych
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Sterowanie zaawansowane

  • Optymalne zarządzanie energią
    • Opatentowany algorytm auto-adaptacyjny optymalizujący ciśnienie skraplania przy częściowym obciążeniu w celu zmniejszenia obciążenia sprężarki i zapewnienia idealnego zasilania parownika ciekłym czynnikiem chłodniczym
    • Reset nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej lub temperatury wody powrotnej
    • Równoległe sterowanie dwoma pompami ciepła w trybie urządzenia nadrzędnego/podrzędnego (nadrzędny-podrzędny)
    • Dwa niezależne harmonogramy do sterowania
    • Włączanie/wyłączanie urządzenia
    • Praca z drugą nastawą wody lodowej
  • Całkowite zabezpieczenie urządzenia
    • Opatentowany algorytm auto-adaptacyjny steruje pracą sprężarki, stale dostosowując ja do parametrów systemu
    • Sterownik nieprzerwanie analizuje ciśnienia i temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki
  • Zdalne sterowanie
    • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
    • Zarządzanie podwójną nastawą
    • Ograniczenie zapotrzebowania
    • Wskazanie pracy
    • Wskazanie alarmu
  • Zdalne sterowanie
    • Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
    • Opcjonalne bramki komunikacyjne

Opcje

  • Średnio lub niskotemperaturowy roztwór glikolu
  • Niski poziom hałasu
  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Moduł hydrauliczny z pompą do wyboru
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Bramka Lon, J-Bus lub BacNet
  • Sterowanie poszczególnymi suchymi chłodnicami
  • Działanie w trybie nadrzędny-podrzędny
  • Sterowanie suchą chłodnicą w trybie free cooling
  • Główny wyłącznik bez bezpiecznika
  • Rozrusznik Soft Start
  • Zgodność z przepisami obowiązującymi w Rosji
  • Zestaw połączeń spawanych wymienników
  • Podłączenie wody od góry
  • Urządzenie można ustawiać do pracy jedno na drugim (tylko modele 020 - 090)

Wyposażenie dodatkowe

  • Menedżer układu ogrzewania typ A: steruje jednym rodzajem emitera ciepła za pomocą dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej lub kotła
  • Menedżer układu ogrzewania typ B: steruje dwoma rodzajami emitera ciepła i wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej za pomocą dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej lub kotła
  • Menedżer układu ogrzewania typ C: steruje dwoma rodzajami emitera ciepła i wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej lub dodatkowego źródła
30WG - optymalny wybór do układów klimatyzacji oraz ogrzewania i chłodzenia procesowego
  • Temperatura parownika do -12°C
  • Temperatura skraplacza do +60°C
  • Dostępne urządzenia regulujące ciśnienie skraplania
  • Możliwy odzysk ciepła dzięki zewnętrznemu PGHE (uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła)

Opis ogólny

  • Mniejsza powierzchnia zajmowana przez urządzenie
  • Sprężarki spiralne i czynnik chłodniczy R-410A
  • Pompa o zmiennym przepływie
  • Opcja cicha (-3 dB (A))
  • Możliwość ustawienia dwóch urządzeń jedno nad drugim w celu zwiększenia wydajności (do rozmiaru 090)
  • Dostępnych jest kilka protokołów komunikacyjnych: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Przyłącze wodne u góry lub z tyłu (30WG)

Urządzenie odpowiednie do każdego zastosowania

  • Opcja 153 "Wbudowane sterowanie wytwarzaniem cieplej wody użytkowej i ogrzewaniem pomieszczeń" umożliwia sterowanie zapotrzebowaniem zarówno na ciepłą wodę użytkową, jak i ogrzewanie pomieszczenia:
    • Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
    • Układ sterowania ogrzewaniem pomieszczeń
    • Sterowanie systemami pomocniczymi
    • Sterowanie pompą
  • W urządzeniach 30WG sygnał sterowania ciśnieniem zapewnia bezpieczną pracę urządzenia i maksymalną wydajność przy niskich temperaturach doprowadzanej wody
  • Idealne do projektów renowacji instalacji, w których znajduje się skraplacz zewnętrzny, oraz do wszystkich projektów bez odprowadzania ciepła przy wykorzystaniu zbiorników wód geotermalnych/naturalnych zbiorników wodnych

Możliwość dostosowania i proste zainstalowanie

  • Urządzenie może być wyposażone w kilka opcji modułu hydraulicznego, po stronie parownika i/lub skraplacza, przy różnych poziomach dostępnego ciśnienia dyspozycyjnego i z pompami o zmiennej lub stałej prędkości
  • Po wybraniu opcji 153 wytwarzanie ciepłej wody jest sterowane za pomocą wbudowanego przełącznego zaworu trójdrogowego (niedostarczany w zestawie)

Seria kompaktowych produktów o wysokiej wydajności

  • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie, idealna w przypadku remontowanych budynków, umożliwia dostęp do bardzo ciasnych pomieszczeń instalacji
  • 30WG: wysoki SEER i SEPR. Urządzenia zoptymalizowane pod kątem procesów przemysłowych i klimatyzacji
  • Pompy o zmiennym przepływie zmniejszają zużycie energii w systemie
  • Cały asortyment oferuje niski poziom hałasu, co pozwala na zainstalowanie w budynkach każdego typu. Opcja "cicha" zapewnia jeszcze większy komfort akustyczny (-3 dB (A))
  • Wyposażone w sprężarki spiralne najnowszej generacji, pracujące z R-410A i zoptymalizowane pod kątem typowych warunków pracy wodnych pomp ciepła

SmartVu™ control

  • Wbudowane zaawansowane funkcje komunikacji
    • Z modułem hydraulicznym: funkcje wyświetlania ciśnienia wody i obliczania natężenia przepływu wody
    • Łatwa i szybka komunikacja z systemem zarządzania budynkiem za pośrednictwem sieci Ethernet
  • Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z kolorowym ekranem dotykowym 4,3"
    • Dostęp do wielu parametrów
    • Zwięzłe i jasne informacje dostępne w lokalnych językach
    • Kompletne menu, dostosowane do potrzeb różnych klientów
  • Zarządzanie zdalne (standard)
  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Szybkie i łatwe zdalne sterowanie
  • Funkcja konserwacji (standard)
  • Przypomnienie o obowiązkowej konserwacji - kontrola szczelności pod kątem emisji F-gazów
  • Konfigurowalne przypomnienie o konserwacji okresowej
  • Przechowywanie dokumentów użytkownika, schematów elektrycznych i części zamiennych
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Sterowanie zaawansowane

  • Optymalne zarządzanie energią
    • Opatentowany algorytm auto-adaptacyjny optymalizujący ciśnienie skraplania przy częściowym obciążeniu w celu zmniejszenia obciążenia sprężarki i zapewnienia idealnego zasilania parownika ciekłym czynnikiem chłodniczym
    • Reset nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej lub temperatury wody powrotnej
    • Równoległe sterowanie dwoma pompami ciepła w trybie urządzenia nadrzędnego/podrzędnego (nadrzędny-podrzędny)
    • Dwa niezależne harmonogramy do sterowania
    • Włączanie/wyłączanie urządzenia
    • Praca z drugą nastawą wody lodowej
  • Całkowite zabezpieczenie urządzenia
    • Opatentowany algorytm auto-adaptacyjny steruje pracą sprężarki, stale dostosowując ja do parametrów systemu
    • Sterownik nieprzerwanie analizuje ciśnienia i temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki
  • Zdalne sterowanie
    • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
    • Zarządzanie podwójną nastawą
    • Ograniczenie zapotrzebowania
    • Wskazanie pracy
    • Wskazanie alarmu
  • Zdalne sterowanie
    • Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
    • Opcjonalne bramki komunikacyjne

Opcje

  • Średnio lub niskotemperaturowy roztwór glikolu
  • Niski poziom hałasu
  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Moduł hydrauliczny z pompą do wyboru
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Bramka Lon, J-Bus lub BacNet
  • Sterowanie poszczególnymi suchymi chłodnicami
  • Działanie w trybie nadrzędny-podrzędny
  • Sterowanie suchą chłodnicą w trybie free cooling
  • Główny wyłącznik bez bezpiecznika
  • Rozrusznik Soft Start
  • Zgodność z przepisami obowiązującymi w Rosji
  • Zestaw połączeń spawanych wymienników
  • Podłączenie wody od góry
  • Urządzenie można ustawiać do pracy jedno na drugim (tylko modele 020 - 090)

Wyposażenie dodatkowe

  • Menedżer układu ogrzewania typ A: steruje jednym rodzajem emitera ciepła za pomocą dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej lub kotła
  • Menedżer układu ogrzewania typ B: steruje dwoma rodzajami emitera ciepła i wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej za pomocą dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej lub kotła
  • Menedżer układu ogrzewania typ C: steruje dwoma rodzajami emitera ciepła i wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej lub dodatkowego źródła

Documents


Zobacz również


Dobrze współpracuje z