Wodna pompa ciepła ze sprężarką śrubową
30HXC
Czynnik chłodniczy: HFC-134a
Sprężarka: śrubowa o stałej prędkości
Nominalna wydajność grzewcza: 340 - 1560 kW
Urządzenia 30HXC to chłodzone wodą pompy ciepła, zaprojektowane od podstaw z myślą o obecnych i przyszłych potrzebach.
- Projekt i konstrukcja wysokiej jakości
- Bardzo kompaktowe wymiary ułatwiają zainstalowanie urządzeń
- Dwa niezależne obiegi chłodnicze
- Specjalne opcje dla branży morskiej i procesów przemysłowych
- Łatwe serwisowanie
Funkcje
- Niepodlegający kontrolom, nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R-134A
- HFC-134a jest sprawdzonym, nietoksycznym i niepalnym czynnikiem chłodniczym
- Średniociśnieniowy czynnik chłodniczy HFC-134a minimalizuje obciążenie sprężarek i zapewnia ich długą trwałość
- Wyposażone w sprężarki śrubowe, które pracują wyjątkowo cicho i bez drgań
- Zapewniają przekroczenie poziomu wydajności średniego standardu przemysłowego zarówno dla pracy przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu oraz oszczędność kosztów operacyjnych dzięki niższym kosztom energii elektrycznej
- Sterowanie jest w pełni automatyczne. Temperatura wody na wylocie jest stale monitorowana, co pozwala na wykrywanie zmian obciążenia i przepływu. Ta kombinacja stanowi najbardziej precyzyjną kontrolę temperatury
- Dwa niezależne obiegi czynnika chłodniczego - gdy pierwszy z nich działa wadliwie, drugi przejmuje jego funkcje automatycznie, utrzymując częściowe ogrzewanie niezależnie od okoliczności
- Łatwe zainstalowanie - dostarczana pompa ciepła 30HXC jest całkowicie napełniona czynnikiem chłodniczym, ma dogodnie zamontowany zasilacz oraz przyłącza wlotu i wylotu wody
- Auto-diagnostyka - szybkie wyświetlanie statusu urządzenia
- Koncepcję wielu sprężarek zastosowano w celu uzyskania optymalnej wydajności przy częściowym obciążeniu i maksymalnego zmniejszenia prądu rozruchowego
- Rozrusznik gwiazda/trójkąt ogranicza prąd rozruchowy w urządzeniach 30HXC 080-190
- Wszystkie urządzenia mogą również pracować przy wysokich temperaturach skraplania dzięki izolacji skraplacza (opcja 150A). Ich zakres zastosowań jest taki sam, jak w przypadku standardowych urządzeń, na podstawie których zostały zaprojektowane, ale dodatkowo mają możliwość odprowadzania wody o temperaturze do 63°C ze skraplacza. Sterowanie Pro-Dialog oferuje wszystkie zalety standardowych urządzeń, a także kontrolę temperatury wody na wylocie ze skraplacza
Łatwy montaż
- Kompaktowa konstrukcja, która pasuje do standardowo otwieranych drzwi i wymaga minimalnej przestrzeni wewnątrz pomieszczenia
- Zminimalizowane koszty instalacji
- Bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń sterujących, programatorów czasowych, rozruszników itp.
- Pojedynczy punkt zasilania i jeden główny wyłącznik/odłącznik na obwód, dla rozmiarów od 30HXC 200 do 375. Połączenia hydrauliczne są proste i łatwe dzięki zastosowaniu złączy Victaulic do podłączenia parownika i skraplacza

Łatwe serwisowanie
- Parownik i skraplacz można czyścić mechanicznie
- Sprężarki śrubowe podwójne, które wymagają minimalnej rutynowej obsługi serwisowej lub konserwacji
- Łatwo dostępne informacje o ciśnieniu zasysania i tłoczenia oraz temperaturze, widoczne na module wyświetlacza.
Interfejs Pro-Dialog Plus zapewnia inteligentne sterowanie temperaturą na wylocie i optymalizuje zapotrzebowanie na energię.
- Algorytm sterowania PID, ze stałą kompensacją różnicy pomiędzy temperaturą na wlocie i wylocie wymiennika ciepła, przewiduje zmiany obciążenia, gwarantuje stabilność temperatur wody na wylocie i eliminuje niepotrzebne cykle pracy sprężarki
- Elektroniczne zawory rozprężne o długim skoku (EXV) i sterowanie poziomem czynnika chłodniczego za pomocą wymiany ciepła w parowniku umożliwiają znaczną poprawę wydajności energetycznej pompy przy częściowym obciążeniu oraz jej bezawaryjną pracę w szerszym zakresie temperatur
- Regulowane stopniowo obciążenie (rampa), dostosowane do bezwładności cieplnej instalacji, pozwala uniknąć zbyt szybkiego i zbyt częstego wzrostu obciążenia, co przekłada się na trwałość urządzenia i ograniczenie szczytowego zużycia energii
- Szereg możliwości obciążenia obiegu zapewnia lepszy rozruch przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego i pozwala na wykorzystanie jednego z obiegów chłodzenia jako obwodu rezerwowego
Interfejs Pro-Dialog Plus umożliwia podjęcie działań prewencyjnych i zwiększa niezawodność pompy ciepła.
- Równoważenie czasu pracy sprężarki
- Bez kapilar i presostatów (z wyjątkiem urządzeń bezpieczeństwa)
- Pro-Dialog Plus monitoruje wszystkie parametry bezpieczeństwa pompy ciepła
- Funkcja historii usterek i kody usterek ułatwiają ich natychmiastowe zlokalizowanie i w niektórych przypadkach zasygnalizowanie stanów urządzenia powodujących alarm. Prognostyka i funkcje konserwacji prewencyjnej ułatwiają przewidywanie możliwych problemów
Pro-Dialog Plus oferuje rozszerzone możliwości komunikacji
- Przejrzysty i łatwy w zrozumieniu interfejs operatora. Diody LED, wyświetlacze cyfrowe i przyciski dotykowe są dogodnie rozmieszczone na schemacie pompy ciepła. Użytkownik od razu zna wszystkie parametry pracy: ciśnienie, temperatura, godziny pracy itp.
- Rozbudowane możliwości zdalnego sterowania pompą ciepła (połączenie przewodowe) umożliwiają integrację z systemami zarządzania budynkiem
- Port szeregowy RS485 do podłączenia do Carrier Comfort Network (CCN) lub dowolnego innego systemu monitorowania
- Równoległe pilotowanie dwóch urządzeń w standardzie
- Równoległe sterowanie dwoma urządzeniami w trybie urządzenia master-slave (nadrzędne-podrzędne)
- Programowanie harmonogramów pracy
- Kontrola pompy wodnej klienta
- Sterowanie przy drugiej nastawie
- Reset nastawy w zależności od temperatury powietrza lub różnicy pomiędzy temperaturą wody na wlocie i wylocie

- Wodny roztwór glikolu do niskich temperatur
- Rozrusznik Soft Start
- Bramka Lon/J-Bus/BacNet
- Praca przy wysokich temperaturach skraplania wraz z izolacją skraplacza
Funkcje
- Niepodlegający kontrolom, nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R-134A
- HFC-134a jest sprawdzonym, nietoksycznym i niepalnym czynnikiem chłodniczym
- Średniociśnieniowy czynnik chłodniczy HFC-134a minimalizuje obciążenie sprężarek i zapewnia ich długą trwałość
- Wyposażone w sprężarki śrubowe, które pracują wyjątkowo cicho i bez drgań
- Zapewniają przekroczenie poziomu wydajności średniego standardu przemysłowego zarówno dla pracy przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu oraz oszczędność kosztów operacyjnych dzięki niższym kosztom energii elektrycznej
- Sterowanie jest w pełni automatyczne. Temperatura wody na wylocie jest stale monitorowana, co pozwala na wykrywanie zmian obciążenia i przepływu. Ta kombinacja stanowi najbardziej precyzyjną kontrolę temperatury
- Dwa niezależne obiegi czynnika chłodniczego - gdy pierwszy z nich działa wadliwie, drugi przejmuje jego funkcje automatycznie, utrzymując częściowe ogrzewanie niezależnie od okoliczności
- Łatwe zainstalowanie - dostarczana pompa ciepła 30HXC jest całkowicie napełniona czynnikiem chłodniczym, ma dogodnie zamontowany zasilacz oraz przyłącza wlotu i wylotu wody
- Auto-diagnostyka - szybkie wyświetlanie statusu urządzenia
- Koncepcję wielu sprężarek zastosowano w celu uzyskania optymalnej wydajności przy częściowym obciążeniu i maksymalnego zmniejszenia prądu rozruchowego
- Rozrusznik gwiazda/trójkąt ogranicza prąd rozruchowy w urządzeniach 30HXC 080-190
- Wszystkie urządzenia mogą również pracować przy wysokich temperaturach skraplania dzięki izolacji skraplacza (opcja 150A). Ich zakres zastosowań jest taki sam, jak w przypadku standardowych urządzeń, na podstawie których zostały zaprojektowane, ale dodatkowo mają możliwość odprowadzania wody o temperaturze do 63°C ze skraplacza. Sterowanie Pro-Dialog oferuje wszystkie zalety standardowych urządzeń, a także kontrolę temperatury wody na wylocie ze skraplacza
Łatwy montaż
- Kompaktowa konstrukcja, która pasuje do standardowo otwieranych drzwi i wymaga minimalnej przestrzeni wewnątrz pomieszczenia
- Zminimalizowane koszty instalacji
- Bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń sterujących, programatorów czasowych, rozruszników itp.
- Pojedynczy punkt zasilania i jeden główny wyłącznik/odłącznik na obwód, dla rozmiarów od 30HXC 200 do 375. Połączenia hydrauliczne są proste i łatwe dzięki zastosowaniu złączy Victaulic do podłączenia parownika i skraplacza

Łatwe serwisowanie
- Parownik i skraplacz można czyścić mechanicznie
- Sprężarki śrubowe podwójne, które wymagają minimalnej rutynowej obsługi serwisowej lub konserwacji
- Łatwo dostępne informacje o ciśnieniu zasysania i tłoczenia oraz temperaturze, widoczne na module wyświetlacza.
Interfejs Pro-Dialog Plus zapewnia inteligentne sterowanie temperaturą na wylocie i optymalizuje zapotrzebowanie na energię.
- Algorytm sterowania PID, ze stałą kompensacją różnicy pomiędzy temperaturą na wlocie i wylocie wymiennika ciepła, przewiduje zmiany obciążenia, gwarantuje stabilność temperatur wody na wylocie i eliminuje niepotrzebne cykle pracy sprężarki
- Elektroniczne zawory rozprężne o długim skoku (EXV) i sterowanie poziomem czynnika chłodniczego za pomocą wymiany ciepła w parowniku umożliwiają znaczną poprawę wydajności energetycznej pompy przy częściowym obciążeniu oraz jej bezawaryjną pracę w szerszym zakresie temperatur
- Regulowane stopniowo obciążenie (rampa), dostosowane do bezwładności cieplnej instalacji, pozwala uniknąć zbyt szybkiego i zbyt częstego wzrostu obciążenia, co przekłada się na trwałość urządzenia i ograniczenie szczytowego zużycia energii
- Szereg możliwości obciążenia obiegu zapewnia lepszy rozruch przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego i pozwala na wykorzystanie jednego z obiegów chłodzenia jako obwodu rezerwowego
Interfejs Pro-Dialog Plus umożliwia podjęcie działań prewencyjnych i zwiększa niezawodność pompy ciepła.
- Równoważenie czasu pracy sprężarki
- Bez kapilar i presostatów (z wyjątkiem urządzeń bezpieczeństwa)
- Pro-Dialog Plus monitoruje wszystkie parametry bezpieczeństwa pompy ciepła
- Funkcja historii usterek i kody usterek ułatwiają ich natychmiastowe zlokalizowanie i w niektórych przypadkach zasygnalizowanie stanów urządzenia powodujących alarm. Prognostyka i funkcje konserwacji prewencyjnej ułatwiają przewidywanie możliwych problemów
Pro-Dialog Plus oferuje rozszerzone możliwości komunikacji
- Przejrzysty i łatwy w zrozumieniu interfejs operatora. Diody LED, wyświetlacze cyfrowe i przyciski dotykowe są dogodnie rozmieszczone na schemacie pompy ciepła. Użytkownik od razu zna wszystkie parametry pracy: ciśnienie, temperatura, godziny pracy itp.
- Rozbudowane możliwości zdalnego sterowania pompą ciepła (połączenie przewodowe) umożliwiają integrację z systemami zarządzania budynkiem
- Port szeregowy RS485 do podłączenia do Carrier Comfort Network (CCN) lub dowolnego innego systemu monitorowania
- Równoległe pilotowanie dwóch urządzeń w standardzie
- Równoległe sterowanie dwoma urządzeniami w trybie urządzenia master-slave (nadrzędne-podrzędne)
- Programowanie harmonogramów pracy
- Kontrola pompy wodnej klienta
- Sterowanie przy drugiej nastawie
- Reset nastawy w zależności od temperatury powietrza lub różnicy pomiędzy temperaturą wody na wlocie i wylocie

- Wodny roztwór glikolu do niskich temperatur
- Rozrusznik Soft Start
- Bramka Lon/J-Bus/BacNet
- Praca przy wysokich temperaturach skraplania wraz z izolacją skraplacza
Dokumenty