AquaSnap® - Odwracalna pompa ciepła powietrze-woda
30AWH HO
Czynnik chłodniczy : R-410A
Sprężarka : Rotacyjna (twin), inverter
Nominalna wydajność chłodnicza : 4-17 kW
Nominalna wydajność grzewcza : 4-15 kW
Pompa ciepła powietrze-woda 30AWH HO została zaprojektowana do zastosowań grzewczych i chłodniczych w nowych i istniejących indywidualnych domach i małych firmach.
- Prosta, niezawodna, wysokowydajna pompa ciepła
- Wbudowana moduł hydrauliczny
- Wyposażona w sterowanie NHC
- 4 modele jednofazowe
- 2 modele trójfazowe
- Praca w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej od 0°C do 46°C
- Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej od -20°C do 35°C
Opis ogólny
- Szeroki zakres roboczy, zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia, oferujący doskonałą wydajność w szerokim zakresie temperatur
- Podwójne sprężarki rotacyjne z napędem inwerterowym DC, z modulacją amplitudy impulsów (PAM) i modulacją szerokości impulsów (PWM) w celu zwiększenia niezawodności, zmniejszenia zużycia energii i pracy bez drgań, niezależnie od warunków pracy
- Wentylatory o zmiennej prędkości z opatentowanym innowacyjnym kształtem łopatki, zapewniającym lepszą dystrybucję powietrza przy wyjątkowo niskim poziomie hałasu
- Wstępnie skonfigurowany lub niestandardowe krzywe zależności parametrów klimatyzacji pomieszczeń zapewniają uzyskanie stabilnego poziomu mocy stosownie do strat
- Możliwość podłączenia i zintegrowania urządzenia z istniejącymi źródłami ciepła lub z dodatkowym źródłem ciepła (rozwiązanie z jednym lub dwoma źródłami energii), co pozwala na zwiększenie oszczędności i optymalny komfort niezależnie od warunków pogodowych
- Połączenie wlotu i wylotu z zaworem trójdrogowym umożliwia podłączenie do zbiornika buforowego ciepłej wody użytkowej i zwiększenie elastyczności zastosowania, niezależnie od miejsca instalacji
- Temperatura wody c.o. i c.w.u. budynków - na wylocie do 60°C
- Port układu sterowania typu "plug and play" umożliwia bezpieczne wykonywanie konserwacji i napraw
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa przychodzący sygnał alarmowy może wymusić wyłączenie urządzenia i jest zgodny z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa lub systemami sterowania
- Sygnał wychodzący umożliwia sterowanie pracą pompy przyspieszającej w instalacji klienta lub pompy dodatkowej, co zwiększa wszechstronność instalacji
Zaawansowana technologia
- Elektroniczne zarządzanie systemem: kilka czujników umieszczonych w kluczowych miejscach obiegu czynnika chłodniczego wykrywa status działania instalacji
- Elektroniczny zawór rozprężny jest urządzeniem dwuprzepływowym, które optymalizuje wielkość czynnika chłodniczego w obiegu i kontroluje pod kątem przegrzania, zapobiegając cofaniu się płynu do sprężarki
- System sterowania przepływem powietrza, składający się z wentylatora osiowego, kryzy i kratki wydmuchu powietrza, gwarantuje minimalny poziom hałasu
- Nowy wymiennik ma niebieską hydrofilową powłokę, która ułatwia migrację wody do wymiennika przy użyciu siły grawitacji
Wydajność na zaawansowanym poziomie
- Niezwykle wysoka efektywność energetyczna, zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia, gwarantująca znaczną oszczędność energii
- Komfort przez cały rok - zastosowana zaawansowana technologia zapewnia użytkownikom optymalny poziom komfortu w zakresie regulacji temperatury wody i niskiego poziomu hałasu
- Może pracować w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach otoczenia (temperatura zewnętrzna od 0°C do 46°C)
- Technologia Energy Soft. Ta zaawansowana logika sterowania pozwala pobierać energię z powietrza zewnętrznego, aby zagwarantować energetycznie zoptymalizowane odszranianie bez użycia sprężarki.
Ochrona środowiska
- Nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R410A ma dużą gęstość, więc jego wymagana ilość jest mniejsza niż w przypadku innych płynów
- Bardzo wydajny, umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika efektywności energetycznej (EER)
- Opakowanie zapewnia większą ochronę podczas transportu i rozładunku oraz w 100% nadaje się do recyklingu
Szybki i łatwy montaż oraz obsługa serwisowa
- Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów wewnętrznych: wystarczy odkręcić trzy śruby, aby zdjąć cały panel przedni i uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia
- Nowoczesna konstrukcja obiegu i dobór podzespołów umożliwiły stworzenie kompaktowego urządzenia, które zajmuje wyjątkowo małą powierzchnię i łatwo go przenieść nawet przez wąskie drzwi
- Mniejszy ciężar urządzenia i uchwyty na panelach zapewniają łatwy transport
- Zawór bezpieczeństwa 3 bar montowany w standardzie
- Wewnętrzny dwu- lub trzylitrowy zbiornik wyrównawczy
- Zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami czynnika chłodniczego
- Regulator przepływu wody zapewnia wystarczającą ilość wody w obiegu do prawidłowego działania
- Kilka opcji wyprowadzenia kabli elektrycznych: wycięte wcześniej otwory w panelach obudowy umożliwiają poprowadzenie kabla z boku, z przodu lub z tyłu
- Złącza męskie typu gazowego
- Wbudowanie modułu hydraulicznego zmniejsza przestrzeń potrzebną do zainstalowania urządzeń i upraszcza ich montaż. Wystarczy podłączyć wszystkie przewody: elektryczne, doprowadzające wodę i powrotne
- Złącze między rurą spustową skroplin a urządzeniem ma hermetyczną gumową uszczelkę
- Wsporniki montażowe mają specjalnie zaprojektowany kształt, który sprawia, że urządzenie jest bezpiecznie i pewnie przymocowane do podstawy
Podwójna sprężarka rotacyjna z silnikiem inwerterowym DC
- Maksymalna efektywność energetyczna przy wysokiej wydajności dostępnej w warunkach szczytowych i zoptymalizowana efektywność przy niskich i średnich prędkościach sprężarki
- Częstotliwość sprężarki jest zwiększana w sposób ciągły do maksymalnego poziomu
- Mniejsze drgania i hałas, nawet przy bardzo niskich prędkościach roboczych
- Cylindry z podwójnym tłokiem, małe drgania i niskie obciążenie wału zapewniają najwyższą niezawodność sprężarki i jej długą bezawaryjną eksploatację

Wyjątkowa niezawodność
- Wszystkie urządzenia przechodzą próby na różnych etapach produkcji w celu zapewnienia szczelności obiegów, zgodności elektrycznej oraz sprawdzenia ciśnienia wody i czynnika chłodniczego
- Pod koniec produkcji wszystkie parametry robocze urządzenia są dokładnie sprawdzane
- Obudowa odporna na korozję
- Badanie przyspieszonego starzenia najważniejszych pojedynczych części i zmontowanych całych zespołów za pomocą symulacji tysięcy godzin ciągłej pracy
- Pomiar udarności materiału opakowania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony urządzenia przed przypadkowymi uderzeniami
- Liczne, kompleksowe próby w miejscu instalacji
Ekonomiczna praca
- Wyjątkowo wysoka efektywność energetyczna jest wynikiem długiego procesu selekcji i optymalizacji
- Wykorzystanie powietrza atmosferycznego jako głównego źródła ciepła do ogrzewania mieszkań znacznie zmniejsza zużycie energii i emisję CO2
- Tryb nocny ze zredukowaną prędkością obrotową sprężarki w nocy zapewnia niski poziom hałasu podczas pracy i znaczne zmniejszenie zużycia energii
- Łatwy do ustawienia i ekonomiczny cichy tryb pracy zmniejsza prędkość obrotową sprężarki
- Czynnik chłodniczy R-410A jest łatwiejszy w użyciu niż inne ciecze
Sterowanie NHC
Sterowanie NHC powiązane ze sprężarką i sterownikiem zmiennej częstotliwości wentylatora łączy inteligencję z prostotą obsługi.
- Łatwość użycia
- Sterownik NHC można powiązać z nowym interfejsem użytkownika (WUI), który umożliwia łatwy dostęp do parametrów konfiguracyjnych (częstotliwość sprężarki, temperatura czynnika chłodniczego, wartości zadane, temperatura powietrza, temperatura wlotu wody, raport alarmowy itp.).
- Ten interfejs użytkownika jest również bardzo intuicyjny w użyciu. Umożliwia łatwy odczyt i wybór trybu pracy. Funkcje są reprezentowane przez ikony na podświetlanym ekranie LCD.
- Aby ułatwić korzystanie z tego interfejsu, dostępne są 3 poziomy dostępu: użytkownik końcowy, instalator i fabryczny.
- Predefiniowane krzywe klimatyczne (12) lub niestandardowa krzywa klimatyczna (kontrola wartości zadanej temperatury wody)
- Kontrola wartości zadanej temperatury powietrza
- Tryb harmonogramu
- Kontrola wartości zadanej temperatury powietrza
- Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe poprzez uruchomienie wewnętrznej pompy
- Tryb Slab curing
- Wybór kontrolil
- Interfejs użytkownika (WUI)
- Protokół ModBus

- 4 modele jednofazowe
- 2 modele trójfazowe
- Praca w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej od 0°C do 46°C
- Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej od -20°C do 35°C
Opis ogólny
- Szeroki zakres roboczy, zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia, oferujący doskonałą wydajność w szerokim zakresie temperatur
- Podwójne sprężarki rotacyjne z napędem inwerterowym DC, z modulacją amplitudy impulsów (PAM) i modulacją szerokości impulsów (PWM) w celu zwiększenia niezawodności, zmniejszenia zużycia energii i pracy bez drgań, niezależnie od warunków pracy
- Wentylatory o zmiennej prędkości z opatentowanym innowacyjnym kształtem łopatki, zapewniającym lepszą dystrybucję powietrza przy wyjątkowo niskim poziomie hałasu
- Wstępnie skonfigurowany lub niestandardowe krzywe zależności parametrów klimatyzacji pomieszczeń zapewniają uzyskanie stabilnego poziomu mocy stosownie do strat
- Możliwość podłączenia i zintegrowania urządzenia z istniejącymi źródłami ciepła lub z dodatkowym źródłem ciepła (rozwiązanie z jednym lub dwoma źródłami energii), co pozwala na zwiększenie oszczędności i optymalny komfort niezależnie od warunków pogodowych
- Połączenie wlotu i wylotu z zaworem trójdrogowym umożliwia podłączenie do zbiornika buforowego ciepłej wody użytkowej i zwiększenie elastyczności zastosowania, niezależnie od miejsca instalacji
- Temperatura wody c.o. i c.w.u. budynków - na wylocie do 60°C
- Port układu sterowania typu "plug and play" umożliwia bezpieczne wykonywanie konserwacji i napraw
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa przychodzący sygnał alarmowy może wymusić wyłączenie urządzenia i jest zgodny z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa lub systemami sterowania
- Sygnał wychodzący umożliwia sterowanie pracą pompy przyspieszającej w instalacji klienta lub pompy dodatkowej, co zwiększa wszechstronność instalacji
Zaawansowana technologia
- Elektroniczne zarządzanie systemem: kilka czujników umieszczonych w kluczowych miejscach obiegu czynnika chłodniczego wykrywa status działania instalacji
- Elektroniczny zawór rozprężny jest urządzeniem dwuprzepływowym, które optymalizuje wielkość czynnika chłodniczego w obiegu i kontroluje pod kątem przegrzania, zapobiegając cofaniu się płynu do sprężarki
- System sterowania przepływem powietrza, składający się z wentylatora osiowego, kryzy i kratki wydmuchu powietrza, gwarantuje minimalny poziom hałasu
- Nowy wymiennik ma niebieską hydrofilową powłokę, która ułatwia migrację wody do wymiennika przy użyciu siły grawitacji
Wydajność na zaawansowanym poziomie
- Niezwykle wysoka efektywność energetyczna, zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia, gwarantująca znaczną oszczędność energii
- Komfort przez cały rok - zastosowana zaawansowana technologia zapewnia użytkownikom optymalny poziom komfortu w zakresie regulacji temperatury wody i niskiego poziomu hałasu
- Może pracować w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach otoczenia (temperatura zewnętrzna od 0°C do 46°C)
- Technologia Energy Soft. Ta zaawansowana logika sterowania pozwala pobierać energię z powietrza zewnętrznego, aby zagwarantować energetycznie zoptymalizowane odszranianie bez użycia sprężarki.
Ochrona środowiska
- Nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R410A ma dużą gęstość, więc jego wymagana ilość jest mniejsza niż w przypadku innych płynów
- Bardzo wydajny, umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika efektywności energetycznej (EER)
- Opakowanie zapewnia większą ochronę podczas transportu i rozładunku oraz w 100% nadaje się do recyklingu
Szybki i łatwy montaż oraz obsługa serwisowa
- Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów wewnętrznych: wystarczy odkręcić trzy śruby, aby zdjąć cały panel przedni i uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia
- Nowoczesna konstrukcja obiegu i dobór podzespołów umożliwiły stworzenie kompaktowego urządzenia, które zajmuje wyjątkowo małą powierzchnię i łatwo go przenieść nawet przez wąskie drzwi
- Mniejszy ciężar urządzenia i uchwyty na panelach zapewniają łatwy transport
- Zawór bezpieczeństwa 3 bar montowany w standardzie
- Wewnętrzny dwu- lub trzylitrowy zbiornik wyrównawczy
- Zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami czynnika chłodniczego
- Regulator przepływu wody zapewnia wystarczającą ilość wody w obiegu do prawidłowego działania
- Kilka opcji wyprowadzenia kabli elektrycznych: wycięte wcześniej otwory w panelach obudowy umożliwiają poprowadzenie kabla z boku, z przodu lub z tyłu
- Złącza męskie typu gazowego
- Wbudowanie modułu hydraulicznego zmniejsza przestrzeń potrzebną do zainstalowania urządzeń i upraszcza ich montaż. Wystarczy podłączyć wszystkie przewody: elektryczne, doprowadzające wodę i powrotne
- Złącze między rurą spustową skroplin a urządzeniem ma hermetyczną gumową uszczelkę
- Wsporniki montażowe mają specjalnie zaprojektowany kształt, który sprawia, że urządzenie jest bezpiecznie i pewnie przymocowane do podstawy
Podwójna sprężarka rotacyjna z silnikiem inwerterowym DC
- Maksymalna efektywność energetyczna przy wysokiej wydajności dostępnej w warunkach szczytowych i zoptymalizowana efektywność przy niskich i średnich prędkościach sprężarki
- Częstotliwość sprężarki jest zwiększana w sposób ciągły do maksymalnego poziomu
- Mniejsze drgania i hałas, nawet przy bardzo niskich prędkościach roboczych
- Cylindry z podwójnym tłokiem, małe drgania i niskie obciążenie wału zapewniają najwyższą niezawodność sprężarki i jej długą bezawaryjną eksploatację

Wyjątkowa niezawodność
- Wszystkie urządzenia przechodzą próby na różnych etapach produkcji w celu zapewnienia szczelności obiegów, zgodności elektrycznej oraz sprawdzenia ciśnienia wody i czynnika chłodniczego
- Pod koniec produkcji wszystkie parametry robocze urządzenia są dokładnie sprawdzane
- Obudowa odporna na korozję
- Badanie przyspieszonego starzenia najważniejszych pojedynczych części i zmontowanych całych zespołów za pomocą symulacji tysięcy godzin ciągłej pracy
- Pomiar udarności materiału opakowania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony urządzenia przed przypadkowymi uderzeniami
- Liczne, kompleksowe próby w miejscu instalacji
Ekonomiczna praca
- Wyjątkowo wysoka efektywność energetyczna jest wynikiem długiego procesu selekcji i optymalizacji
- Wykorzystanie powietrza atmosferycznego jako głównego źródła ciepła do ogrzewania mieszkań znacznie zmniejsza zużycie energii i emisję CO2
- Tryb nocny ze zredukowaną prędkością obrotową sprężarki w nocy zapewnia niski poziom hałasu podczas pracy i znaczne zmniejszenie zużycia energii
- Łatwy do ustawienia i ekonomiczny cichy tryb pracy zmniejsza prędkość obrotową sprężarki
- Czynnik chłodniczy R-410A jest łatwiejszy w użyciu niż inne ciecze
Sterowanie NHC
Sterowanie NHC powiązane ze sprężarką i sterownikiem zmiennej częstotliwości wentylatora łączy inteligencję z prostotą obsługi.
- Łatwość użycia
- Sterownik NHC można powiązać z nowym interfejsem użytkownika (WUI), który umożliwia łatwy dostęp do parametrów konfiguracyjnych (częstotliwość sprężarki, temperatura czynnika chłodniczego, wartości zadane, temperatura powietrza, temperatura wlotu wody, raport alarmowy itp.).
- Ten interfejs użytkownika jest również bardzo intuicyjny w użyciu. Umożliwia łatwy odczyt i wybór trybu pracy. Funkcje są reprezentowane przez ikony na podświetlanym ekranie LCD.
- Aby ułatwić korzystanie z tego interfejsu, dostępne są 3 poziomy dostępu: użytkownik końcowy, instalator i fabryczny.
- Predefiniowane krzywe klimatyczne (12) lub niestandardowa krzywa klimatyczna (kontrola wartości zadanej temperatury wody)
- Kontrola wartości zadanej temperatury powietrza
- Tryb harmonogramu
- Kontrola wartości zadanej temperatury powietrza
- Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe poprzez uruchomienie wewnętrznej pompy
- Tryb Slab curing
- Wybór kontrolil
- Interfejs użytkownika (WUI)
- Protokół ModBus