Przejdź do głównej zawartości

AquaForce® - Chłodzony powietrzem agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową o stałej prędkości pracujący z czynnikiem chłodniczym HFO R-1234ze
30XBEZE / 30XBPZE

Czynnik chłodniczy : R-1234ze

Sprężarka : śrubowa o stałej prędkości 

Nominalna wydajność chłodnicza : 200-1 200 kW

Agregaty wody lodowej AquaForceTM 30XBZE i 30XBPZE to ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, w których najważniejsza jest wysoka niezawodność i ekonomiczna eksploatacja we wszystkich warunkach klimatycznych.

  • Wysoce ekonomiczna eksploatacja
  • Niski poziom hałasu
  • Prosta instalacja
  • Produkt przyjazny dla środowiska
  • Niezrównana niezawodność

Urządzenia są dostępne w 2 wersjach o różnych poziomach wydajności:

  • 30XBZE w wersji z wentylatorami o zmiennej prędkości, z silnikiem AC (opcja 17) stanowią ekonomiczne rozwiązanie zwiększające sezonową efektywność energetyczną. Wersja 30XBZE o klasie A, B wydajności energetycznej Eurovent i współczynniku SEER 12/7°C do 4,4 z opcją 17, zgodnie z normą EN14825
  • 30XBPZE w wersji premium wyposażona w wentylatory zmiennej prędkości, z silnikiem EC - charakteryzuje się większą powierzchnią wymiany ciepła, co pozwala uzyskać lepszą efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu. Wersja 30XBPZE o klasie A wydajności energetycznej Eurovent i współczynniku SEER 12/7°C do 4,6, zgodnie z normą EN14825

Wysoce ekonomiczna eksploatacja

  • Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa wyposażona w wysokowydajny silnik oraz zawór o zmiennej wydajności, pozwalający dokładnie dopasować wydajność chłodzenia do obciążenia
  • Aluminiowy skraplacz Novation® z technologią wysokosprawnych wymienników mikrokanałowych
  • Zalany parownik płaszczowo-rurowy z rurami chłodzącymi nowej generacji, redukującymi spadki ciśnienia, szczególnie w instalacjach z dużym stężeniem glikolu
  • Elektroniczny zawór rozprężny umożliwiający pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika (kontrola przegrzania)
  • Układ ekonomizera z elektronicznym zaworem rozprężnym zapewniający wyższą moc chłodniczą

Niski poziom hałasu

  • Przepustnice wylotowe wbudowane w separator oleju (patent Carrier)
  • Tłumik hałasu na przewodzie powrotnym ekonomizera
  • Obudowa akustyczna sprężarki oraz separatora oleju zmniejszają emisję hałasu (opcja)
  • Wymienniki skraplacza w kształcie litery V, z kątem rozwartym, umożliwiają cichszy przepływ powietrza w wymienniku
  • Niskoszumowe wentylatory Flying Bird™ szóstej generacji, wykonane z materiału kompozytowego (patent Carrier), są teraz jeszcze cichsze - nie generują uciążliwego hałasu o niskiej częstotliwości
  • Wentylatory EC w wersji 30XBP eliminują hałas towarzyszący uruchamianiu i zatrzymywaniu w czasie pracy pod częściowym obciążeniem
  • Solidna obudowa wentylatora chroni przed hałasem podczas uruchomienia (patent Carrier)

Prosta instalacja

  • Zintegrowany moduł hydrauliczny (opcja)
  • Uproszczone podłączenia elektryczne
  • Szybkie uruchamianie urządzenia

Ochrona środowiska

  • Czynnik chłodniczy R-134a
  • 40% mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym dzięki wykorzystaniu mikrokanałowych wymienników ciepła
  • Szczelny obieg chłodniczy

Niezrównana niezawodność

  • Przemysłowe sprężarki śrubowe mają duże łożyska i są wyposażone w silnik chłodzony zasysanym gazem
  • Łatwa dostępność części sprężarki minimalizuje przestoje
  • Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła (MCHE) Novation® o wysokiej wytrzymałości na korozję
  • Izolacja termiczna parownika wykończona blachą aluminiową (opcjonalnie) - zwiększona ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniowaniem UV
  • Sterowanie auto-adaptacyjne
  • Wyjątkowe testy wytrzymałościowe

Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa 06T

  • Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
  • Optymalne ustawienie wydajności chłodzenia sprężarki
  • W przypadku usterki sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością (tryb bez obciążenia)
  • Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
  • Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

30XBZE

  • SEER LT 12/7 do 4,4
  • SEPR HT 12/7 do 4,5 i SEPR MT -2/-8 do 3,7

30XBPZE

  • SEER LT 12/7 do 4,5
  • SEPR HT 12/7 do 6,3 i SEPR MT -2/-8 do 4,1

Układ sterowania SmartVu™

  • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z kolorowym ekranem 4.3"
  • Możliwość obsługi w 10 językach
  • Łatwy dostęp do skrzynki sterownika
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Tryb nocny
  • Zarządzanie energią
ekran panelu sterowania chłodzonego wodą agregatu wody lodowej aquaforce carrier

Zarządzanie zdalne w standardzie

  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
  • Opcjonalne bramki komunikacyjne
  • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
  • Zarządzanie podwójną nastawą
  • Sterowanie pompą wody

Zarządzanie zdalne (opcja EMM)

  • Rozszerzone możliwości zdalnego sterowania: temperatura w pomieszczeniu, reset nastawy itp.
  • Pompy nisko- i wysokociśnieniowe, do wielkości 400
  • Wersja cicha, bardzo cicha
  • Praca z roztworem glikolu o niskiej i bardzo niskiej temperaturze
  • Całkowity odzysk ciepła
  • Boczne panele obudowy i kratki
  • Skrzynka układu sterowania IP 54
  • Niski prąd rozruchowy
  • Obudowa sprężarki
  • Aluminiowy płaszcz parownika i pomp
  • Powłoki Enviro-shieldTM i Super Enviro-shieldTM MCHE
  • Zawory serwisowe
  • Interfejsy komunikacyjne BACnet, JBus i Lon
  • Łączność bezprzewodowa

Urządzenia są dostępne w 2 wersjach o różnych poziomach wydajności:

  • 30XBZE w wersji z wentylatorami o zmiennej prędkości, z silnikiem AC (opcja 17) stanowią ekonomiczne rozwiązanie zwiększające sezonową efektywność energetyczną. Wersja 30XBZE o klasie A, B wydajności energetycznej Eurovent i współczynniku SEER 12/7°C do 4,4 z opcją 17, zgodnie z normą EN14825
  • 30XBPZE w wersji premium wyposażona w wentylatory zmiennej prędkości, z silnikiem EC - charakteryzuje się większą powierzchnią wymiany ciepła, co pozwala uzyskać lepszą efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu. Wersja 30XBPZE o klasie A wydajności energetycznej Eurovent i współczynniku SEER 12/7°C do 4,6, zgodnie z normą EN14825

Wysoce ekonomiczna eksploatacja

  • Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa wyposażona w wysokowydajny silnik oraz zawór o zmiennej wydajności, pozwalający dokładnie dopasować wydajność chłodzenia do obciążenia
  • Aluminiowy skraplacz Novation® z technologią wysokosprawnych wymienników mikrokanałowych
  • Zalany parownik płaszczowo-rurowy z rurami chłodzącymi nowej generacji, redukującymi spadki ciśnienia, szczególnie w instalacjach z dużym stężeniem glikolu
  • Elektroniczny zawór rozprężny umożliwiający pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika (kontrola przegrzania)
  • Układ ekonomizera z elektronicznym zaworem rozprężnym zapewniający wyższą moc chłodniczą

Niski poziom hałasu

  • Przepustnice wylotowe wbudowane w separator oleju (patent Carrier)
  • Tłumik hałasu na przewodzie powrotnym ekonomizera
  • Obudowa akustyczna sprężarki oraz separatora oleju zmniejszają emisję hałasu (opcja)
  • Wymienniki skraplacza w kształcie litery V, z kątem rozwartym, umożliwiają cichszy przepływ powietrza w wymienniku
  • Niskoszumowe wentylatory Flying Bird™ szóstej generacji, wykonane z materiału kompozytowego (patent Carrier), są teraz jeszcze cichsze - nie generują uciążliwego hałasu o niskiej częstotliwości
  • Wentylatory EC w wersji 30XBP eliminują hałas towarzyszący uruchamianiu i zatrzymywaniu w czasie pracy pod częściowym obciążeniem
  • Solidna obudowa wentylatora chroni przed hałasem podczas uruchomienia (patent Carrier)

Prosta instalacja

  • Zintegrowany moduł hydrauliczny (opcja)
  • Uproszczone podłączenia elektryczne
  • Szybkie uruchamianie urządzenia

Ochrona środowiska

  • Czynnik chłodniczy R-134a
  • 40% mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym dzięki wykorzystaniu mikrokanałowych wymienników ciepła
  • Szczelny obieg chłodniczy

Niezrównana niezawodność

  • Przemysłowe sprężarki śrubowe mają duże łożyska i są wyposażone w silnik chłodzony zasysanym gazem
  • Łatwa dostępność części sprężarki minimalizuje przestoje
  • Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła (MCHE) Novation® o wysokiej wytrzymałości na korozję
  • Izolacja termiczna parownika wykończona blachą aluminiową (opcjonalnie) - zwiększona ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniowaniem UV
  • Sterowanie auto-adaptacyjne
  • Wyjątkowe testy wytrzymałościowe

Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa 06T

  • Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
  • Optymalne ustawienie wydajności chłodzenia sprężarki
  • W przypadku usterki sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością (tryb bez obciążenia)
  • Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
  • Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

30XBZE

  • SEER LT 12/7 do 4,4
  • SEPR HT 12/7 do 4,5 i SEPR MT -2/-8 do 3,7

30XBPZE

  • SEER LT 12/7 do 4,5
  • SEPR HT 12/7 do 6,3 i SEPR MT -2/-8 do 4,1

Układ sterowania SmartVu™

  • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z kolorowym ekranem 4.3"
  • Możliwość obsługi w 10 językach
  • Łatwy dostęp do skrzynki sterownika
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Tryb nocny
  • Zarządzanie energią
ekran panelu sterowania chłodzonego wodą agregatu wody lodowej aquaforce carrier

Zarządzanie zdalne w standardzie

  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
  • Opcjonalne bramki komunikacyjne
  • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
  • Zarządzanie podwójną nastawą
  • Sterowanie pompą wody

Zarządzanie zdalne (opcja EMM)

  • Rozszerzone możliwości zdalnego sterowania: temperatura w pomieszczeniu, reset nastawy itp.
  • Pompy nisko- i wysokociśnieniowe, do wielkości 400
  • Wersja cicha, bardzo cicha
  • Praca z roztworem glikolu o niskiej i bardzo niskiej temperaturze
  • Całkowity odzysk ciepła
  • Boczne panele obudowy i kratki
  • Skrzynka układu sterowania IP 54
  • Niski prąd rozruchowy
  • Obudowa sprężarki
  • Aluminiowy płaszcz parownika i pomp
  • Powłoki Enviro-shieldTM i Super Enviro-shieldTM MCHE
  • Zawory serwisowe
  • Interfejsy komunikacyjne BACnet, JBus i Lon
  • Łączność bezprzewodowa
carrier-innovation-puretec-logo
30XBZE / 30XBPZE z  
czynnikiem chłodniczym PUREtec™
Carrier sprostał wyzwaniu zwiększania wydajności urządzeń i ograniczania zmian klimatu dzięki gamie produktów PUREtec™ które nie tylko będą chronić warstwę ozonową, ale również będą miały bardzo mały wpływ na globalne ocieplenie.
Dokumenty

Zobacz również


Dobrze współpracuje z