Skip to main content

OptiClean™ - luchtreiniger
39UV

Luchtdebiet : 1000 - 1800 - 2500 m3/h

De OptiClean 39UV dubbelwerkende luchtreiniger en onderdrukmachine is ontworpen voor het verbeteren van de kwaliteit van binnenlucht voor installaties waarbij een verse luchtinname niet mogelijk is terwijl tegelijkertijd het niveau ziekteverwekkers in de lucht wordt verlaagd. Geleverd met hoge efficiëntie absoluutfilters en de mogelijkheid om koolstof- of kiemdodende systemen (UV-C) als optie te integreren, is het apparaat ontwikkeld om de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken waardoor het gemakkelijk toepasbaar is en elke applicatie. HEPA-filters worden beschermd door hoogefficiënte M5-voorfilters.

OptiClean 39UV kan worden gebruikt in twee verschillende bedrijfsmodi waaronder onderdruk en recirculatie. De hoogkwalitatieve EC-motor vermindert het energieverbruik dankzij hoge energiezuinigheid.

  • Draagbare oplossing.
  • Multifunctioneel: recirculatie- of onderdrukmachine.
  • HEPA-filters met M5-voorfilter.
  • Voor veilige luchtcondities voor de aanwezigen zonder toevoer van frisse lucht.
  • Aangepast op elke toepassing: retail, scholen, kantoren, sportcentra, musea enz.
Drie modelseries in twee groottes, voor capaciteiten van 1000 m3/h tot 2500 m3/h en passend voor de meeste toepassingen.
Bijdragen aan het creëren van een schone omgeving door van vermindering van de concentratie verontreinigende stoffen, bacteriën en virussen.

Standaard functies

  • Een onderdrukmachine: verwijdert verontreinigde lucht uit de ruimte en creëert een "vacuümeffect" waardoor verontreinigde lucht de ruimte niet verlaat en zich kan verspreiden door in de omgeving.
  • Recirculatiemodus: zuigt lucht aan, verwijdert vele verontreinigingen en voert de schonere lucht terug naar de ruimte

Eenvoudige en snelle installatie

  • Draagbare oplossing, eenvoudig in te zetten
  • Lage voetafdruk

Filtratie

  • M5-voorfilter: verlengt de levensduur van de andere systemen en verbetert de efficiëntie van de UV-lampen
  • HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter

Stil

Met lage geluidsniveaus, is de eenheid ideaal geschikt voor gebruik in ruimten met permanente menselijke aanwezigheid.

Eenvoudige reiniging en onderhoud

  • Gladde afwerking zonder schroeven
  • Goede toegang tot alle onderdelen

Hoog energierendement

De hoogkwalitatieve EC-motor (met elektronische schakeling) vermindert het energieverbruik.

  • Aan-uit-bediening, met instelbaar toerental van de ventilator via een potentiometer
  • Groen licht beschikbaar voor indicatie modus "aan"
  • Rood licht brandt bij verstopt filter
  • 3 typen stekkers voor aanpassing op verschillende landen.
  • H13-filters kunnen worden geüpgraded naar H14-filters
  • UV-lampen: verminderd de concentratie ziekteverwekkende verontreinigingen
  • Koolstoffilters: verbetert de kwaliteit van binnenlucht en effectiviteit van de HEPA-filters
Drie modelseries in twee groottes, voor capaciteiten van 1000 m3/h tot 2500 m3/h en passend voor de meeste toepassingen.
Bijdragen aan het creëren van een schone omgeving door van vermindering van de concentratie verontreinigende stoffen, bacteriën en virussen.

Standaard functies

  • Een onderdrukmachine: verwijdert verontreinigde lucht uit de ruimte en creëert een "vacuümeffect" waardoor verontreinigde lucht de ruimte niet verlaat en zich kan verspreiden door in de omgeving.
  • Recirculatiemodus: zuigt lucht aan, verwijdert vele verontreinigingen en voert de schonere lucht terug naar de ruimte

Eenvoudige en snelle installatie

  • Draagbare oplossing, eenvoudig in te zetten
  • Lage voetafdruk

Filtratie

  • M5-voorfilter: verlengt de levensduur van de andere systemen en verbetert de efficiëntie van de UV-lampen
  • HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter

Stil

Met lage geluidsniveaus, is de eenheid ideaal geschikt voor gebruik in ruimten met permanente menselijke aanwezigheid.

Eenvoudige reiniging en onderhoud

  • Gladde afwerking zonder schroeven
  • Goede toegang tot alle onderdelen

Hoog energierendement

De hoogkwalitatieve EC-motor (met elektronische schakeling) vermindert het energieverbruik.

  • Aan-uit-bediening, met instelbaar toerental van de ventilator via een potentiometer
  • Groen licht beschikbaar voor indicatie modus "aan"
  • Rood licht brandt bij verstopt filter
  • 3 typen stekkers voor aanpassing op verschillende landen.
  • H13-filters kunnen worden geüpgraded naar H14-filters
  • UV-lampen: verminderd de concentratie ziekteverwekkende verontreinigingen
  • Koolstoffilters: verbetert de kwaliteit van binnenlucht en effectiviteit van de HEPA-filters
carrier-video-screenshot-opticlean-39uv
OptiClean, luchtreiniger 39UV

Autonome luchtreiniger voor het verbeteren van de kwaliteit van de binnenlucht.

Documenten