Skip to main content
modern-building_c modern-building_sq

Aquasmart™ Evolution

Le système Aquasmart™ Evolution est un système hydraulique complet de chauffage, ventilation et climatisation.
carrier-Aquasmart-control-system
Utilisation
Un système Aquasmart™ offre un confort parfait pour les occupants du bâtiment tout en optimisant un fonctionnement économique pour les applications jusqu'à 2 500 m².

Il peut contenir jusqu'à 128 ventilo-convecteurs, desservis par un maximum de deux refroidisseurs ou pompes à chaleur (maître-esclave), pour assurer le refroidissement et/ou le chauffage des espaces occupés et des centrales de traitement d'air. Le gestionnaire du système peut entièrement intégrer et réguler jusqu'à huit centrales de traitement d'air Carrier.
écran d'accueil pour chauffage climatisation ventilation carrier aquasmart écran de programmation pour chauffage climatisation ventilation carrier aquasmart écran d'interface des unités carrier aquasmart pour chauffage climatisation ventilation
carrier-Aquasmart-touch-pilot-logo_sm
Caractéristiques et avantages
  • Maximise les économies d'énergie dans des conditions de confort
  • Gestion du zonage du bâtiment, de l'occupation et des températures ambiantes
  • Possibilité d'organiser les ventilo-convecteurs selon un maximum de 32 zones
  • Les composants du système sont équipés de régulations communicantes permettant au gestionnaire du système de communiquer avec elles et d'obtenir un retour quant aux besoins des utilisateurs et au fonctionnement
  • Gestionnaire du système Touch Pilot :
    • Interface utilisateur
    • Écran tactile couleur intuitif
    • Configuration facile du système
    • Gestion des programmes horaires occupé/inoccupé et des fonctionnalités de démarrage intelligent
    • Compatible avec un navigateur Web permettant l'accès à distance
  • Le système Aquasmart™ est facile à sélectionner et à configurer, toutes les unités étant livrées avec des régulations et des vannes pré-installées, pré-configurées et soumises à des essais préalables en usine
  • Guide de sélection rapide qui permet d'identifier et de sélectionner rapidement les composants du système
PLUS DE DÉTAILS

Autres solutions de régulation

RÉGULATEURS WTC
RÉGULATEURS NTC