Skip to main content
carrier-case-study-bahnof-data-center_h

Bahnhof - Data center

Les ingénieurs AdvanTE3C de Carrier, un groupe de spécialistes en efficacité et environnement, ont développé une solution innovante qui transforme les rejets thermiques d'un data center en source d'énergie pour le chauffage urbain, en Suède.
carrier-map-case-study-sweden
account_circleClient Bahnhof
roomLieu Stockholm, Suède
todayDate 2014
carrier-case-study-bahnof-data-center-2

Description du projet

Les ingénieurs Carrier AdvanTE3C, en étroite collaboration avec le fournisseur d'accès Internet suédois Bahnhof et des spécialistes de l'hydraulique, ont permis l'optimisation d'une solution innovante de refroidissement et de chauffage en transformant des data centers en sources de chaleur pour les réseaux de chaleur urbaine locaux.
Bahnhof a choisi cette solution innovante pour trois de ses installations de data center.

Contexte

Le data center ultra-sécurisé de Pionen est hébergé dans un bunker nucléaire abandonné, profondément enfoui sous la roche mère du parc de Vita Bergen, à proximité de Stockholm. Ce projet fut le premier d'une suite de succès, pour Carrier, en Suède, faisant appel à la solution innovante de récupération des rejets thermiques et il est en fonctionnement depuis janvier 2014. Les ingénieurs AdvanTE3C de Carrier ont développé une solution à la pointe de la technologie pour ce système.

carrier étude de cas data center bahnhof 1
Principaux atouts
  • Réutilisation de l'énergie d'un data center comme source de chauffage
  • Élimination d'un brouillard inesthétique au niveau de la rue
  • Redondance du système
  • Réduction des émissions de CO2
  • Contribution à la conception du bâtiment écologique
  • Retour sur investissement estimé à moins de 3 ans
Technologies
  • 2 unités AquaForce® 61XWH0802 (eau chaude à moins de 70 °C)
  • Régulation du système de chauffage (solution basée sur Carrier Plant System Manager avec solution de régulation développée par AdvanTE3C)
Défis et solutions

Le projet présentait plusieurs défis spécifiques et la solution appliquée a permis :

  • de réutiliser l'énergie d'un data center comme source de chauffage ;
  • d'éliminer l'utilisation des tours de refroidissement existantes, permettant ainsi d'éviter la formation occasionnelle de brouillard au niveau de la rue ;
  • de développer une solution de régulation qui a été combinée avec la modification de la conception des tuyauteries, permettant ainsi au système de rester fonctionnel malgré les variations rapides de la pression et de la température qui se produisent dans l'application de réseau de chauffage urbain ;
  • d'offrir au data center une redondance du système à 100 % pour le refroidissement du serveur, grâce au système à condensation par eau existant Carrier AquaSnap® (deux 30RW) installé en 2013, qui restera comme système de secours ;
  • d'atteindre un indicateur d'efficacité énergétique (PUE, Power Usage Effectiveness) « théorique » inférieur à 1,0 si l'eau chaude produite avec les rejets thermiques est prise en compte dans le calcul du PUE.