Skip to main content
city-and-nature_c city-and-nature_sq

La réglementation européenne d'écoconception

L'écoconception est une démarche qui encourage les fabricants à prendre en compte l'impact environnemental d'un produit dès sa conception et tout au long de son cycle de vie.

L'Union européenne a développé la réglementation d'écoconception afin de réduire la consommation d'énergie dans les appareils équipant les bâtiments, y compris dans les domaines de l'éclairage, de l'informatique, de la production d'eau chaude et de CVC (Chauffage, ventilation et climatisation). Carrier s'engage à limiter l'impact environnemental de ses produits et solutions et à réduire la consommation d'énergie.
Carrier, dans la lignée des objectifs du plan climat européen à l'horizon 2030
carrier-ecodesign-in-line-with-targets-40-42

40-42.5%

NOUVEAUX OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'HORIZON 2030 POUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE ET FINALE

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-50

55%

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D'ICI 2030

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-45

45%

NOUVEL OBJECTIF EN MATIÈRE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR 2030

De nouveaux indicateurs car l'efficacité énergétique compte
L'EER et le COP appartiennent au passé, puisqu'ils ne mesuraient que le fonctionnement en un point unique et à pleine charge thermique. La conformité avec les réglementations d'écoconception implique donc l'utilisation de nouveaux indicateurs d'efficacité énergétique plus significatifs. Les nouveaux indicateurs garantissent tous une évaluation précise de l'énergie réellement consommée par les refroidisseurs et les pompes à chaleur, en intégrant les variations saisonnières à leurs mesures.
carrier-icon-eer-cop-forbidden
carrier-green-down-arrow-drawing
carrier-icon-ecodesign-sepr
SEPR

Coefficient de performance énergétique saisonnier

Pour les refroidisseurs de liquide utilisés dans les process industriels
carrier-icon-ecodesign-seer
SEER

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier

Pour les refroidisseurs de liquide utilisés pour les applications de confort
carrier-icon-ecodesign-scop
SCOP

Coefficient de performance saisonnier

Pour les applications de chauffage d'ambiance

carrier-green-down-arrow-drawing

 
ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)

Nouvelle mesure exprimée en énergie primaire afin de comparer l'efficacité énergétique des produits utilisant différentes sources d'énergie.

Des exigences plus strictes en matière d'efficacité énergétique s'appliquent dans le cadre des nouvelles réglementations

RÉGLEMENTATION 1253/2014
  • Unités de ventilation équipées de filtres, de dispositifs de récupération d'énergie, de ventilateurs et de moteurs
RÉGLEMENTATION 2016/2281
  • Refroidisseurs de liquide d'une puissance ne dépassant pas 2 000 kW utilisés dans les applications de conditionnement d'air pour un refroidissement de confort
  • Refroidisseurs de liquide industriels d'une puissance ne dépassant pas 2 000 kW avec une température positive de sortie d'eau
  • Climatiseurs, unités de toiture et monoblocs pour les applications de refroidissement de confort et de chauffage d'ambiance
RÉGLEMENTATION 2015/1095
  • Refroidisseurs industriels dont la température de sortie d'eau est négative.
RÉGLEMENTATION 813/2013
  • Pompes à chaleur air-eau et eau-eau d'une puissance ne dépassant pas 400 kW
  • Les pompes à chaleur d'une puissance ne dépassant pas 70 kW doivent aussi porter un étiquetage énergétique.
Solutions Carrier déjà conformes

Les refroidisseurs, les pompes à chaleur et les centrales de traitement d'air de Carrier sont déjà conformes aux exigences des réglementations européennes d'écoconception applicables à l'efficacité énergétique. Veuillez télécharger nos manuels d'écoconception les pages produits correspondantes.

Télécharger les manuels d'écoconception par produit

Centrales de traitement d'air : amélioration générale des produits

carrier-icon-energy-efficiency
EFFICACITÉ / PUISSANCE SPÉCIFIQUE DE VENTILATION
  • Unité de ventilation à plus haute efficacité énergétique (moins d'énergie absorbée par m3 d'air traité) : efficacité du ventilateur plus élevée, pertes de charge internes plus faibles.
carrier-icon-energy-recovery-green
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
  • Récupération de chaleur plus efficace, pertes de charges plus faibles
carrier-icon-indoor-air-quality-green
QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
  • Meilleure filtration pour une qualité de l'air et une efficacité énergétique améliorées
carrier-icon-information
INFORMATIONS
  • Informations plus détaillées sur le produit
carrier-ecodesign-energy-label_sm
Étiquetage énergétique
De plus, le règlement européen 811/2013 sur l'étiquetage énergétique classe les pompes à chaleur dont la puissance ne dépasse pas 70 kW dans des catégories G à A++ selon leur efficacité énergétique. À compter de septembre 2019, les classes E, F et G n'existeront plus. Une nouvelle classe A+++ identifiera les produits les plus efficaces sur le plan énergétique.