Skip to main content

AquaSnap® - Refroidisseur de liquide scroll à condensation par eau ou sans condenseur / Pompe à chaleur scroll eau-eau
30WG / 30WGA

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 25-190 kW

Puissance calorifique nominale : 30-230 kW

Les unités 30WG/30WGA sont conçues pour les applications commerciales (bureaux, petits hôtels, infrastructures de loisirs), résidentielles et industrielles. Toutes les unités combinent hautes performances et fonctionnalité dans un châssis exceptionnellement compact.

  • 30WG optimisé pour le refroidissement/chauffage à basse température (pour le chauffage à haute température, consulter la gamme 61WG)
  • Conception compacte
  • Rendement élevé
  • Installation Plug & Play

30WG - optimisé pour la climatisation et le chauffage/refroidissement industriel
  • Température de l'évaporateur jusqu'à -12 °C
  • Température du condenseur jusqu'à +60 °C
  • Dispositif de régulation de la pression de condensation disponibles
  • Récupération de chaleur possible avec un GPHE (Gasketed Plate Heat Exchangers) externe
30WGA - optimisé pour la climatisation
  • Fonctionnement continu jusqu'à une température de condensation saturée de 62 °C
  • Condenseurs à air déporté 09PE disponibles
  • Régulation optimisée des ventilateurs du condenseurs à air déporté

Généralités

  • Encombrement réduit
  • Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
  • Pompe à débit fixe ou variable disponible (en option)
  • Capotage phonique (-3 dB(A))disponible (en ption)
  • Montage l'une sur l'autre de deux unités pour une puissance accrue
  • Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet IP, LON
  • Raccordement d'eau en haut ou à l'arrière (30WG)

Unité adaptée pour tous types d'applications

  • L'option 153 « Gestion combinée chauffage et ECS » permet de réguler à la fois l'eau chaude sanitaire et les exigences de chauffage :
    • Production d'eau chaude sanitaire
    • Commande du chauffage individuel
    • Commande des systèmes auxiliaires
    • Commande des pompes
  • Sur les unités 30WG, le signal de régulation de la pression assure un fonctionnement sécurisé de l'unité et une performance maximisée à de basses températures d'eau côté source
  • Idéales pour les projets de rénovation où un condenseur déporté est exigé sur le site
  • Idéales pour les projets géothermiques

Adaptabilité et simplicité d'installation

  • Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
  • Si l'option 153 est sélectionnée, la production d'eau chaude sanitaire est régulée par une vanne à trois voies intégrée (non fournie)
  • Régulation des ventilateurs du condenseur à air déporté possible pour les unités 30WGA

Gamme de produits compacts à hautes performances

  • Faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet d'être installé dans des locaux avec des passages exigus (porte, montes-charges, etc.)
  • SEER et SEPR élevés. Unités optimisées pour les applications industrielles et de confort
  • Pompes à débit variable réduisant la consommation d'énergie du système
  • Ensemble de la gamme bénéficiant de niveaux sonores faibles, permettant une installation dans tous les types de bâtiments. L'option capotage phonique assure assure un confort acoustique amélioré (-3 dB(A))
  • Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A
  • Optimisées pour tous les types de conditions de fonctionnement

SmartVu™ control

  • Fonctionnalités avancées de communication
    • Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
    • Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
    • Accès à plusieurs paramètres
    • Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
    • Menu complet, personnalisé pour différents clients
  • Gestion à distance (standard)
  • Accès facile par Internet
  • Commande à distance rapide et facile
  • Fonction d'entretien (de série)
  • Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
  • Rappel d'entretien périodique configurable
  • Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Une régulation de pointe

  • Gestion optimisée de l'énergie
    • Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
    • Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
    • Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation maître/esclave en parallèle
    • Deux programmes horaires indépendants à réguler
    • Démarrage/arrêt de l'unité
    • Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
  • Une protection totale de l'unité
    • Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
    • Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
  • Commande à distance
    • Marche/arrêt de la machine
    • Gestion à double point de consigne
    • Limitation de la demande
    • Indication de fonctionnement
    • Indication d'alarme
  • Gestion à distance
    • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
    • Passerelles de communication en option

Options

  • Sortie d'eau basse température
  • Bas niveau sonore
  • Très bas niveau sonore
  • Module hydraulique avec pompe à débit fixe ou variable
  • Vase d'expansion
  • Passerelle de communication Lon, J-Bus ou BacNet IP
  • Pilotage de l'aéroréfrigérant
  • Fonctionnement maître/esclave
  • Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
  • Sectionneur général sans fusible
  • Démarreur électronique
  • Conformité aux réglementations russes
  • Kit Victaulic avec manchettes à souder
  • Raccordements d'eau en haut
  • Fonctionnement avec montage d'une unité sur l'autre possible (uniquement pour les tailles 020-090)
  • Déshydrateur remplaçable (uniquement pour 30WGA)

Accessoires

  • Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
  • Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
  • Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire
30WG - optimisé pour la climatisation et le chauffage/refroidissement industriel
  • Température de l'évaporateur jusqu'à -12 °C
  • Température du condenseur jusqu'à +60 °C
  • Dispositif de régulation de la pression de condensation disponibles
  • Récupération de chaleur possible avec un GPHE (Gasketed Plate Heat Exchangers) externe
30WGA - optimisé pour la climatisation
  • Fonctionnement continu jusqu'à une température de condensation saturée de 62 °C
  • Condenseurs à air déporté 09PE disponibles
  • Régulation optimisée des ventilateurs du condenseurs à air déporté

Généralités

  • Encombrement réduit
  • Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
  • Pompe à débit fixe ou variable disponible (en option)
  • Capotage phonique (-3 dB(A))disponible (en ption)
  • Montage l'une sur l'autre de deux unités pour une puissance accrue
  • Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet IP, LON
  • Raccordement d'eau en haut ou à l'arrière (30WG)

Unité adaptée pour tous types d'applications

  • L'option 153 « Gestion combinée chauffage et ECS » permet de réguler à la fois l'eau chaude sanitaire et les exigences de chauffage :
    • Production d'eau chaude sanitaire
    • Commande du chauffage individuel
    • Commande des systèmes auxiliaires
    • Commande des pompes
  • Sur les unités 30WG, le signal de régulation de la pression assure un fonctionnement sécurisé de l'unité et une performance maximisée à de basses températures d'eau côté source
  • Idéales pour les projets de rénovation où un condenseur déporté est exigé sur le site
  • Idéales pour les projets géothermiques

Adaptabilité et simplicité d'installation

  • Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
  • Si l'option 153 est sélectionnée, la production d'eau chaude sanitaire est régulée par une vanne à trois voies intégrée (non fournie)
  • Régulation des ventilateurs du condenseur à air déporté possible pour les unités 30WGA

Gamme de produits compacts à hautes performances

  • Faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet d'être installé dans des locaux avec des passages exigus (porte, montes-charges, etc.)
  • SEER et SEPR élevés. Unités optimisées pour les applications industrielles et de confort
  • Pompes à débit variable réduisant la consommation d'énergie du système
  • Ensemble de la gamme bénéficiant de niveaux sonores faibles, permettant une installation dans tous les types de bâtiments. L'option capotage phonique assure assure un confort acoustique amélioré (-3 dB(A))
  • Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A
  • Optimisées pour tous les types de conditions de fonctionnement

SmartVu™ control

  • Fonctionnalités avancées de communication
    • Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
    • Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
    • Accès à plusieurs paramètres
    • Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
    • Menu complet, personnalisé pour différents clients
  • Gestion à distance (standard)
  • Accès facile par Internet
  • Commande à distance rapide et facile
  • Fonction d'entretien (de série)
  • Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
  • Rappel d'entretien périodique configurable
  • Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Une régulation de pointe

  • Gestion optimisée de l'énergie
    • Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
    • Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
    • Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation maître/esclave en parallèle
    • Deux programmes horaires indépendants à réguler
    • Démarrage/arrêt de l'unité
    • Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
  • Une protection totale de l'unité
    • Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
    • Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
  • Commande à distance
    • Marche/arrêt de la machine
    • Gestion à double point de consigne
    • Limitation de la demande
    • Indication de fonctionnement
    • Indication d'alarme
  • Gestion à distance
    • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
    • Passerelles de communication en option

Options

  • Sortie d'eau basse température
  • Bas niveau sonore
  • Très bas niveau sonore
  • Module hydraulique avec pompe à débit fixe ou variable
  • Vase d'expansion
  • Passerelle de communication Lon, J-Bus ou BacNet IP
  • Pilotage de l'aéroréfrigérant
  • Fonctionnement maître/esclave
  • Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
  • Sectionneur général sans fusible
  • Démarreur électronique
  • Conformité aux réglementations russes
  • Kit Victaulic avec manchettes à souder
  • Raccordements d'eau en haut
  • Fonctionnement avec montage d'une unité sur l'autre possible (uniquement pour les tailles 020-090)
  • Déshydrateur remplaçable (uniquement pour 30WGA)

Accessoires

  • Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
  • Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
  • Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire

Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec