AquaSnap® - Omkeerbare lucht/water warmtepomp
30AWH
Koudemiddel: R-410a
Compressor: roterend
Nominaal koelvermogen: 3 - 16 kW
Nominaal koelvermogen: 4 - 15 kW
De nieuwe, omkeerbare AquaSnap PLUS lucht/water warmtepompen/koelmachines met ingebouwde omvormertechnologie zijn ontworpen voor huishoudelijke en lichte commerciële toepassingen. Deze bieden uitstekende energie-efficiëntiewaarden, uitzonderlijk stil bedrijf en voldoen aan de meest zware bedrijfstemperatuurvoorwaarden.
- Monobloc-omvormer
- Compact, betrouwbaar en efficiënt
- Meer dan een warmtepomp
- 4 enkeltraps modellen
- 2 drietraps modellen
- Werkt in koelingsmodus bij een buitentemperatuur van 0 °C tot 46 °C
- Werkt in verwarmingsmodus bij een buitentemperatuur van -20 °C tot 35 °C
Algemene beschrijving
- Een groot werkingsbereik, zowel in verwarmings- als in koelingsmodus, zorgt voor goede prestaties bij een breed temperatuurbereik
- Compressors met DC-omvormer en dubbele rotor, impulsamplitudemodulatie (PAM) en impulsduurmodulatie (PWM) voor een grote betrouwbaarheid, een laag energieverbruik met een trillingsvrije werking onder alle omstandigheden
- Ventilatoren met variabel toerental en een innovatief gepatenteerd schoepenontwerp voor een betere luchtverspreiding en met uitzonderlijk lage geluidsniveaus
- Voorgeconfigureerde of aanpasbare klimaatcurven voor een stabiel vermogen dat aansluit op de verliezen
- Doordat de unit kan worden aangesloten op en geïntegreerd met bestaande warmtebronnen of een externe bijverwarming (waardoor men niet langer afhankelijk is van één energievorm) zijn besparingen en een optimaal comfort bij alle weersomstandigheden gegarandeerd
- Ingaande en uitgaande aansluitingen op de driewegklep voor de aansluiting van een warmwaterreservoir vergroten de toepassingsmogelijkheden
- Een temperatuur van uitgaand water tot 60 °C voor de verwarming en het sanitaire warme water in woningen
- Plug-and-play regeling voor intrinsieke veiligheid bij onderhouds- en servicewerkzaamheden
- Voor nog meer veiligheid kan de unit worden uitgeschakeld via een inkomend alarmsignaal dat compatibel is met externe veiligheids- of regelsystemen
- Uitgaand signaal voor een externe acceleratiepomp of extra pomp vergroot de veelzijdigheid van de installatie
Geavanceerde technologie
- Elektronisch beheer van het systeem: meerdere sensors geplaatst op belangrijke posities in het koudemiddelcircuit detecteren de operationele status van het systeem
- De elektronische expansieklep, een elektronische expansievoorziening met tegenstroom, optimaliseert het koudemiddelvolume in het circuit en de superheater om het terugstromen van de vloeistof naar de compressor tegen te gaan
- Het luchtbeheersysteem, dat bestaat uit de axiale stromingsventilator, de uitstroomopening en het uitblaasrooster, garandeert dat de geluidsniveaus minimaal zijn
- De nieuwe batterij heeft een blauwe, hydrofiele coating waardoor het water gemakkelijker van de warmtewisselaar omlaag stroomt
Geavanceerde prestaties
- Zeer hoge energie-efficiëntie, zowel in verwarmings- als in koelingsmodus, wat belangrijke energiebesparingen oplevert
- Comfort het hele jaar door - door de geavanceerde technologie die wordt gebruikt, kunnen de gebruikers profiteren van een optimaal comfortniveau, zowel qua watertemperatuur als geluidsproductie
- Kan werken bij lage omgevingstemperaturen in koelingsmodus (buitentemperatuur van 0 °C tot 46 °C)
- Software voor positief ontdooien. Deze geavanceerde regellogica haalt energie uit de buitenlucht om bevriezingen op de batterij te doen ontdooien met behulp van de ventilatoren terwijl de compressor UIT is
Zorg voor het milieu
- Niet-ozonafbrekend koudemiddel R410A met zeer grote dichtheid, waardoor er minder van de vloeistof nodig is
- Zeer efficiënt, maakt een hoge energie-efficiëntieratio (EER) mogelijk
- Componenten zijn vrij van gevaarlijke stoffen
- De verpakking garandeert een grote veiligheid tijdens het transport en de hantering en is 100% recyclebaar
Snelle en eenvoudige installatie en onderhoud
- Goed toegankelijke inwendige componenten: het volstaat om drie schroeven los te draaien voor het verwijderen van het gehele voorpaneel, waarna alle componenten toegankelijk zijn
- Dankzij het geavanceerde ontwerp van het circuit en de keuze van de componenten is een compacte unit ontstaan met een uitzonderlijk klein bodembeslag, die gemakkelijk door smalle deuropeningen past
- Door het lichte gewicht en de handgreep op de panelen is de unit gemakkelijk te verplaatsen
- Standaard gemonteerde veiligheidsklep van 3 bar
- Ingebouwd expansievat van twee of drie liter
- Beveiliging tegen hoge temperaturen van het koudemiddel
- Waterstromingsregelaar zorgt dat de circuits voldoende water bevatten voor een correcte werking
- Meerdere opties voor de uitgangen van de elektrische kabels: voorgestanste gaten in de omkastingspanelen voor een kabeluitgang aan de zijkant, de voorkant of de achterkant
- Mannelijke koppelingen van gastype
- De geïntegreerde hydraulische module verkleint de vereiste ruimte en vereenvoudigt de installatie. De enige aansluitingen die nodig zijn: elektrische aansluitingen, watertoevoer en retourleidingen
- De koppeling tussen de condenswaterafvoerslang en de unit is voorzien van een luchtdichte rubberen pakking
- De speciaal gevormde bevestigingsbeugels zorgen voor een veilige bevestiging van de unit op zijn sokkel
DC omvormer dubbele rotatiecompressor
- Maximaal energierendement met hoog vermogen beschikbaar onder piekomstandigheden en geoptimaliseerde efficiëntie bij lage en gemiddelde compressortoerentallen
- De compressorfrequentie wordt geleidelijk naar het maximale niveau verhoogd
- Minder trillingen en geluid, zelfs bij zeer lage bedrijfstoerentallen
- Dubbele roterende cilinders, lage trillingen en een lage asbelasting zorgen voor een optimale betrouwbaarheid van de compressor en een lange en probleemloze levensduur

Superieure betrouwbaarheid
- Getest en gecertificeerd door derden: alle prestaties zijn gecertificeerd door Eurovent en de veiligheid van de unit is gecertificeerd door IMQ
- Alle units worden in diverse stadia van de fabricage aan tests onderworpen wat betreft de dichtheid van de circuits, de elektrische conformiteit, de waterdruk en de koudemiddeldruk
- Aan het einde van de productie worden alle operationele parameters van de unit getest
- Corrosiebestendige omkasting
- Versnelde verouderingstest van de kritieke componenten en de geheel geassembleerde units, waarbij duizenden uren continubedrijf worden gesimuleerd
- Slagtest van de verpakking om er zeker van te zijn dat de units adequaat tegen schokken zijn beschermd
- Talrijke, uitgebreide tests op locatie
Economische werking
- De buitengewoon hoge energie-efficiëntie is het resultaat van een lang selectie- en optimaliseringsproces
- Het gebruik van de omgevingslucht als belangrijkste energiebron voor de verwarming van de woning zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik en van de CO2-emissie
- De nachtmodus, met een verlaagd compressortoerental, zorgt voor een stille werking en vermindert het energieverbruik aanzienlijk
- Gemakkelijk in te stellen en zuinige, stille modus met een lager compressortoerental
- Het koudemiddel R-410A is gemakkelijker in het gebruik dan andere vloeistoffen
GMC printkaart
De nieuwe GMC-regelaar is speciaal ontworpen voor de Aquasnap PLUS- omvormerwarmtepompen en bevat nieuwe regelalgoritmen. Deze is voorzien van aangepaste of vooraf gedefinieerde:
- Klimaatcurven
- Regeling van sanitair warm water
- Functie voor geluidsreductie gedurende de nacht
- Uitgangssignaal bij ontdooien/alarm
- Externe warmtebron
- Functie voor preventie van pompblokkering
- Vorstbeveiliging
- Operationeel beheer van compressor
Gebruikersinterfaces
De AquaSnap PLUS kan de volgende gebruikersinterfaces gebruiken:
- Programmeerbare thermostaat uit serie 33AW-CS1 ComfortTM met goed leesbaar lcd-scherm. Deze voorziet in verbeterde regelcapaciteiten voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en comfort en heeft uitgebreide programmeermogelijkheden zoals weekprogrammering en signalen van ontvochtiger/bevochtiger. Het strakke, eigentijdse ontwerp past in elk interieur
- Afstandsbediening AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Potentiaalvrije contacten

Programmeerbare thermostaat 33AW-CS1

Afstandsbediening 33AW-RC1
- Extra buitensensor
- Afstandsbediening
- Programmeerbare thermostaat
- 4 enkeltraps modellen
- 2 drietraps modellen
- Werkt in koelingsmodus bij een buitentemperatuur van 0 °C tot 46 °C
- Werkt in verwarmingsmodus bij een buitentemperatuur van -20 °C tot 35 °C
Algemene beschrijving
- Een groot werkingsbereik, zowel in verwarmings- als in koelingsmodus, zorgt voor goede prestaties bij een breed temperatuurbereik
- Compressors met DC-omvormer en dubbele rotor, impulsamplitudemodulatie (PAM) en impulsduurmodulatie (PWM) voor een grote betrouwbaarheid, een laag energieverbruik met een trillingsvrije werking onder alle omstandigheden
- Ventilatoren met variabel toerental en een innovatief gepatenteerd schoepenontwerp voor een betere luchtverspreiding en met uitzonderlijk lage geluidsniveaus
- Voorgeconfigureerde of aanpasbare klimaatcurven voor een stabiel vermogen dat aansluit op de verliezen
- Doordat de unit kan worden aangesloten op en geïntegreerd met bestaande warmtebronnen of een externe bijverwarming (waardoor men niet langer afhankelijk is van één energievorm) zijn besparingen en een optimaal comfort bij alle weersomstandigheden gegarandeerd
- Ingaande en uitgaande aansluitingen op de driewegklep voor de aansluiting van een warmwaterreservoir vergroten de toepassingsmogelijkheden
- Een temperatuur van uitgaand water tot 60 °C voor de verwarming en het sanitaire warme water in woningen
- Plug-and-play regeling voor intrinsieke veiligheid bij onderhouds- en servicewerkzaamheden
- Voor nog meer veiligheid kan de unit worden uitgeschakeld via een inkomend alarmsignaal dat compatibel is met externe veiligheids- of regelsystemen
- Uitgaand signaal voor een externe acceleratiepomp of extra pomp vergroot de veelzijdigheid van de installatie
Geavanceerde technologie
- Elektronisch beheer van het systeem: meerdere sensors geplaatst op belangrijke posities in het koudemiddelcircuit detecteren de operationele status van het systeem
- De elektronische expansieklep, een elektronische expansievoorziening met tegenstroom, optimaliseert het koudemiddelvolume in het circuit en de superheater om het terugstromen van de vloeistof naar de compressor tegen te gaan
- Het luchtbeheersysteem, dat bestaat uit de axiale stromingsventilator, de uitstroomopening en het uitblaasrooster, garandeert dat de geluidsniveaus minimaal zijn
- De nieuwe batterij heeft een blauwe, hydrofiele coating waardoor het water gemakkelijker van de warmtewisselaar omlaag stroomt
Geavanceerde prestaties
- Zeer hoge energie-efficiëntie, zowel in verwarmings- als in koelingsmodus, wat belangrijke energiebesparingen oplevert
- Comfort het hele jaar door - door de geavanceerde technologie die wordt gebruikt, kunnen de gebruikers profiteren van een optimaal comfortniveau, zowel qua watertemperatuur als geluidsproductie
- Kan werken bij lage omgevingstemperaturen in koelingsmodus (buitentemperatuur van 0 °C tot 46 °C)
- Software voor positief ontdooien. Deze geavanceerde regellogica haalt energie uit de buitenlucht om bevriezingen op de batterij te doen ontdooien met behulp van de ventilatoren terwijl de compressor UIT is
Zorg voor het milieu
- Niet-ozonafbrekend koudemiddel R410A met zeer grote dichtheid, waardoor er minder van de vloeistof nodig is
- Zeer efficiënt, maakt een hoge energie-efficiëntieratio (EER) mogelijk
- Componenten zijn vrij van gevaarlijke stoffen
- De verpakking garandeert een grote veiligheid tijdens het transport en de hantering en is 100% recyclebaar
Snelle en eenvoudige installatie en onderhoud
- Goed toegankelijke inwendige componenten: het volstaat om drie schroeven los te draaien voor het verwijderen van het gehele voorpaneel, waarna alle componenten toegankelijk zijn
- Dankzij het geavanceerde ontwerp van het circuit en de keuze van de componenten is een compacte unit ontstaan met een uitzonderlijk klein bodembeslag, die gemakkelijk door smalle deuropeningen past
- Door het lichte gewicht en de handgreep op de panelen is de unit gemakkelijk te verplaatsen
- Standaard gemonteerde veiligheidsklep van 3 bar
- Ingebouwd expansievat van twee of drie liter
- Beveiliging tegen hoge temperaturen van het koudemiddel
- Waterstromingsregelaar zorgt dat de circuits voldoende water bevatten voor een correcte werking
- Meerdere opties voor de uitgangen van de elektrische kabels: voorgestanste gaten in de omkastingspanelen voor een kabeluitgang aan de zijkant, de voorkant of de achterkant
- Mannelijke koppelingen van gastype
- De geïntegreerde hydraulische module verkleint de vereiste ruimte en vereenvoudigt de installatie. De enige aansluitingen die nodig zijn: elektrische aansluitingen, watertoevoer en retourleidingen
- De koppeling tussen de condenswaterafvoerslang en de unit is voorzien van een luchtdichte rubberen pakking
- De speciaal gevormde bevestigingsbeugels zorgen voor een veilige bevestiging van de unit op zijn sokkel
DC omvormer dubbele rotatiecompressor
- Maximaal energierendement met hoog vermogen beschikbaar onder piekomstandigheden en geoptimaliseerde efficiëntie bij lage en gemiddelde compressortoerentallen
- De compressorfrequentie wordt geleidelijk naar het maximale niveau verhoogd
- Minder trillingen en geluid, zelfs bij zeer lage bedrijfstoerentallen
- Dubbele roterende cilinders, lage trillingen en een lage asbelasting zorgen voor een optimale betrouwbaarheid van de compressor en een lange en probleemloze levensduur

Superieure betrouwbaarheid
- Getest en gecertificeerd door derden: alle prestaties zijn gecertificeerd door Eurovent en de veiligheid van de unit is gecertificeerd door IMQ
- Alle units worden in diverse stadia van de fabricage aan tests onderworpen wat betreft de dichtheid van de circuits, de elektrische conformiteit, de waterdruk en de koudemiddeldruk
- Aan het einde van de productie worden alle operationele parameters van de unit getest
- Corrosiebestendige omkasting
- Versnelde verouderingstest van de kritieke componenten en de geheel geassembleerde units, waarbij duizenden uren continubedrijf worden gesimuleerd
- Slagtest van de verpakking om er zeker van te zijn dat de units adequaat tegen schokken zijn beschermd
- Talrijke, uitgebreide tests op locatie
Economische werking
- De buitengewoon hoge energie-efficiëntie is het resultaat van een lang selectie- en optimaliseringsproces
- Het gebruik van de omgevingslucht als belangrijkste energiebron voor de verwarming van de woning zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik en van de CO2-emissie
- De nachtmodus, met een verlaagd compressortoerental, zorgt voor een stille werking en vermindert het energieverbruik aanzienlijk
- Gemakkelijk in te stellen en zuinige, stille modus met een lager compressortoerental
- Het koudemiddel R-410A is gemakkelijker in het gebruik dan andere vloeistoffen
GMC printkaart
De nieuwe GMC-regelaar is speciaal ontworpen voor de Aquasnap PLUS- omvormerwarmtepompen en bevat nieuwe regelalgoritmen. Deze is voorzien van aangepaste of vooraf gedefinieerde:
- Klimaatcurven
- Regeling van sanitair warm water
- Functie voor geluidsreductie gedurende de nacht
- Uitgangssignaal bij ontdooien/alarm
- Externe warmtebron
- Functie voor preventie van pompblokkering
- Vorstbeveiliging
- Operationeel beheer van compressor
Gebruikersinterfaces
De AquaSnap PLUS kan de volgende gebruikersinterfaces gebruiken:
- Programmeerbare thermostaat uit serie 33AW-CS1 ComfortTM met goed leesbaar lcd-scherm. Deze voorziet in verbeterde regelcapaciteiten voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en comfort en heeft uitgebreide programmeermogelijkheden zoals weekprogrammering en signalen van ontvochtiger/bevochtiger. Het strakke, eigentijdse ontwerp past in elk interieur
- Afstandsbediening AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Potentiaalvrije contacten

Programmeerbare thermostaat 33AW-CS1

Afstandsbediening 33AW-RC1
- Extra buitensensor
- Afstandsbediening
- Programmeerbare thermostaat
Documenten