AquaSnap® - Oomkeerbare lucht/water warmtepomp
30AWH HO
Koudemiddel : R-410A
Compressor : Roterende DC inverter Twin Rotary
Nominaal verwarmingsvermogen : 4-17 kW
Nominale koelcapaciteit : 4-15 kW
De lucht-water warmtepomp 30AWH HO is ontworpen voor het verwarmen en koelen van nieuwe of bestaande woningen of kleine kantoren.
- Simpele, betrouwbare, zeer efficiënte warmtepomp!
- Geïntegreerde hydromodule
- Met NHC-regeling
- 4 monofase modellen
- 2 driefase modellen
- Werking in koelmodus met een buitentemperatuur van 0°C tot 46°C
- Werking in verwarmingsmodus met een buitentemperatuur van -20°C tot 35°C
Algemene beschrijving
- Een groot werkingsbereik, zowel in verwarmings- als in koelbedrijf, zorgt voor goede prestaties bij een breed temperatuurbereik.
- DC inverter Twin Rotary roterende compressoren met impulsamplitudemodulatie (PAM) en impulsduurmodulatie (PWM) voor een grote betrouwbaarheid, een laag energieverbruik met een trillingvrije werking onder alle omstandigheden
- Ventilatoren met variabele toerentallen en een innovatief gepatenteerd schoepenontwerp voor een betere luchtverspreiding en met uitzonderlijk lage geluidsniveaus
- Voorgeconfigureerde of aanpasbare waterwetten voor een stabiel vermogen dat aansluit op de verliezen
- Doordat de unit kan worden aangesloten op en geïntegreerd met bestaande warmtebronnen of een externe bijverwarming (waardoor men niet langer afhankelijk is van één energievorm) zijn besparingen en een optimaal comfort bij alle weersomstandigheden gegarandeerd
- Ingaande en uitgaande aansluitingen op de driewegkraan voor de aansluiting op een warmwaterreservoir vergroten de toepassingsmogelijkheden
- Een water uittredetemperatuur tot wel 60°C is mogelijk voor de verwarming en het sanitaire warme water in de woning
- Plug-and-play besturingsmodule voor een ingebouwde veiligheid van het onderhoud/herzieningen
- Voor nog meer veiligheid kan de unit worden uitgeschakeld via een ingaand alarmsignaal dat compatibel is met externe veiligheids- of besturingssystemen
- Uitgaand stuursignaal voor een externe circulatiepomp of extra pomp vergroot de veelzijdigheid van de installatie
Geavanceerde technologie
- Elektronische regeling van het systeem: meerdere opnemers geplaatst op de belangrijkste posities in het koudemiddelcircuit controleren de bedrijfsstatus van het systeem
- Het elektronische expansieventiel, een elektronisch bi-flux expansietoestel, optimaliseert het koudemiddelvolume in het circuit en de superheater, om het terugstromen van de vloeistof naar de compressor tegen te gaan
- Het luchtbeheersysteem, dat gevormd wordt door de axiale ventilator, de uitstroomopening en het uitblaasrooster, garandeert dat de geluidsniveaus minimaal zijn
- De nieuwe batterij heeft een blauwe hydrofiele coating waardoor het water gemakkelijker van de warmtewisselaar omlaag stroomt
Geavanceerde prestaties
- een zeer hoog energetisch rendement, zowel in verwarmings- als in koelbedrijf, wat belangrijke energiebesparingen oplevert.
- Comfort het hele jaar door - door de geavanceerde technologie die in de 30AWH HO is toegepast kunnen de gebruikers profiteren van een optimaal comfortniveau, zowel qua watertemperatuur als geluidsproductie
- an werken bij lage omgevingstemperaturen in koelbedrijf (buitentemperatuur van 0°C tot 46°C)
- Energy Soft technologie. Met deze geavanceerde regelingslogica kan de buitenlucht worden aangetrokken door het ontdooien te optimaliseren zonder de hulp van de compressor
Zorg voor het milieu
- Ozonvriendelijk koudemiddel R-410A, zeer grote dichtheid, waardoor er minder van het middel nodig is
- Zeer effectief, maakt een hoge energetische efficiëntieratio (EER) mogelijk
- De verpakking garandeert een grote veiligheid tijdens het transport en de hantering en is 100% recyclebaar
Snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Goed toegankelijke inwendige componenten: het volstaat om drie schroeven los te draaien voor het verwijderen van het gehele voorpaneel, waarna alle componenten toegankelijk zijn
- Dankzij het geavanceerde ontwerp van het circuit en de keuze van de componenten is een compacte unit ontstaan met een uitzonderlijk klein bodemoppervlak, dat gemakkelijk door smalle deuropeningen past
- Door het lichte gewicht en de handgreep op de panelen, is de unit gemakkelijk te verplaatsen
- Standaard gemonteerde veiligheidsklep van 3 bar
- Ingebouwd expansievat van twee of drie liter
- Beveiliging tegen hoge temperaturen van de koudemiddel vloeistof
- Flow switch die garandeert dat de circuits voldoende water bevatten voor een correcte werking
- Meerdere opties voor de uitgangen van de elektrische kabels: voorgestanste gaten in de omkastingspanelen voor een kabeluitgang aan de zijkant, de voorkant of de achterkant
- Mannelijke koppelingen van gastype
- De geïntegreerde hydromodule verkleint de vereiste ruimte en vereenvoudigt de installatie. De enige aansluitingen die nodig zijn, zijn de elektrische aansluitingen, de aansluiting op het water en de retourleidingen
- De aansluiting van de condenswater afvoerslang op de unit heeft een rubberen afdichting
- The mounting brackets have a specially designed shape to ensure that the unit is safely and securely attached to its base
Roterende DC inverter Twin Rotary compressoren
- maximaal energierendement biedt, met een groot beschikbaar vermogen bij piekomstandigheden en een optimaal rendement bij lage en gemiddelde toerentallen van de compressor
- De frequentie van de compressor wordt continu verhoogd tot het maximumniveau.
- Minder trillingen en geluid, zelfs bij zeer lage werksnelheden
- De twee roterende compressiecilinders, de geringe trillingen en de geringe belasting op de as zorgen voor een zo groot mogelijke betrouwbaarheid en een lange en probleemloze levensduur van de compressor

Absolute betrouwbaarheid
- Alle units worden in diverse stadia van de fabricage aan tests onderworpen wat betreft de dichtheid van de circuits, de elektrische conformiteit, de waterdruk en de koudemiddeldruk
- Aan het einde van de productie worden alle bedrijfsparameters van de unit getest
- Test van de corrosiebestendigheid
- Versnelde verouderingstest van de kritische componenten en van de compleet geassembleerde units, waarbij duizenden uren van continubedrijf worden gesimuleerd
- Slagtest van de verpakking om te verzekeren dat de units adequaat tegen schokken zijn beschermd
- Talrijke complete tests op de bouwplaats
Economische werking
- Het uitzonderlijke hoge energierendement van de 30AWH HO warmtepompen is het resultaat van een lang selectie- en optimalisatieproces
- Het gebruik van de omgevingslucht als belangrijkste energiebron voor de verwarming van de woning zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik en van de CO2-emissie
- De nachtmodus, met een verlaagd compressortoerental, zorgt voor een stille werking en vermindert het energieverbruik aanzienlijk
- Gemakkelijk in te stellen en zuinige stille modus met een lager compressortoerental
- Het koudemiddel R-410A is gemakkelijker in het gebruik dan andere media
NHC-regeling
NHC-regeling voor de compressor en ventilatoraandrijving met een variabel toerental combineert intelligentie met bedieningseenvoud.
- Gebruiksgemak
- De NHC-regeling kan worden gekoppeld aan een nieuw bedieningspaneel (WUI) voor eenvoudige toegang tot de configuratieparameters (frequentie compressor, temperatuur koudemiddelcircuit, setpoints, luchttemperatuur, waterintredetemperatuur, alarmmelding enzovoort)
- Deze gebruikersinterface is uiterst intuïtief in gebruik. De bedrijfsmodus kan eenvoudig worden afgelezen en geselecteerd. De functies worden weergegeven door pictogrammen op het LCD-display met achtergrondverlichting.
- Om het gebruik van dit bedieningspaneel te vereenvoudigen zijn er drie toegangsniveaus beschikbaar: eindgebruiker, installateur en fabriek.
- Voorgedefinieerde klimatologische curven (12) of aangepaste klimatologische curve (setpoint-regeling watertemperatuur)
- Setpoint-regeling luchttemperatuur
- Programmeringsbedrijf
- Laag geluidsniveau of nachtbedrijf
- Vorstbeveiliging door inschakeling van de ingebouwde circulatiepomp
- Drogen van tegels
- Bedieningsmogelijkheden
- WUI-bedieningspanee
- MODBUS-protocol

- 4 monofase modellen
- 2 driefase modellen
- Werking in koelmodus met een buitentemperatuur van 0°C tot 46°C
- Werking in verwarmingsmodus met een buitentemperatuur van -20°C tot 35°C
Algemene beschrijving
- Een groot werkingsbereik, zowel in verwarmings- als in koelbedrijf, zorgt voor goede prestaties bij een breed temperatuurbereik.
- DC inverter Twin Rotary roterende compressoren met impulsamplitudemodulatie (PAM) en impulsduurmodulatie (PWM) voor een grote betrouwbaarheid, een laag energieverbruik met een trillingvrije werking onder alle omstandigheden
- Ventilatoren met variabele toerentallen en een innovatief gepatenteerd schoepenontwerp voor een betere luchtverspreiding en met uitzonderlijk lage geluidsniveaus
- Voorgeconfigureerde of aanpasbare waterwetten voor een stabiel vermogen dat aansluit op de verliezen
- Doordat de unit kan worden aangesloten op en geïntegreerd met bestaande warmtebronnen of een externe bijverwarming (waardoor men niet langer afhankelijk is van één energievorm) zijn besparingen en een optimaal comfort bij alle weersomstandigheden gegarandeerd
- Ingaande en uitgaande aansluitingen op de driewegkraan voor de aansluiting op een warmwaterreservoir vergroten de toepassingsmogelijkheden
- Een water uittredetemperatuur tot wel 60°C is mogelijk voor de verwarming en het sanitaire warme water in de woning
- Plug-and-play besturingsmodule voor een ingebouwde veiligheid van het onderhoud/herzieningen
- Voor nog meer veiligheid kan de unit worden uitgeschakeld via een ingaand alarmsignaal dat compatibel is met externe veiligheids- of besturingssystemen
- Uitgaand stuursignaal voor een externe circulatiepomp of extra pomp vergroot de veelzijdigheid van de installatie
Geavanceerde technologie
- Elektronische regeling van het systeem: meerdere opnemers geplaatst op de belangrijkste posities in het koudemiddelcircuit controleren de bedrijfsstatus van het systeem
- Het elektronische expansieventiel, een elektronisch bi-flux expansietoestel, optimaliseert het koudemiddelvolume in het circuit en de superheater, om het terugstromen van de vloeistof naar de compressor tegen te gaan
- Het luchtbeheersysteem, dat gevormd wordt door de axiale ventilator, de uitstroomopening en het uitblaasrooster, garandeert dat de geluidsniveaus minimaal zijn
- De nieuwe batterij heeft een blauwe hydrofiele coating waardoor het water gemakkelijker van de warmtewisselaar omlaag stroomt
Geavanceerde prestaties
- een zeer hoog energetisch rendement, zowel in verwarmings- als in koelbedrijf, wat belangrijke energiebesparingen oplevert.
- Comfort het hele jaar door - door de geavanceerde technologie die in de 30AWH HO is toegepast kunnen de gebruikers profiteren van een optimaal comfortniveau, zowel qua watertemperatuur als geluidsproductie
- an werken bij lage omgevingstemperaturen in koelbedrijf (buitentemperatuur van 0°C tot 46°C)
- Energy Soft technologie. Met deze geavanceerde regelingslogica kan de buitenlucht worden aangetrokken door het ontdooien te optimaliseren zonder de hulp van de compressor
Zorg voor het milieu
- Ozonvriendelijk koudemiddel R-410A, zeer grote dichtheid, waardoor er minder van het middel nodig is
- Zeer effectief, maakt een hoge energetische efficiëntieratio (EER) mogelijk
- De verpakking garandeert een grote veiligheid tijdens het transport en de hantering en is 100% recyclebaar
Snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Goed toegankelijke inwendige componenten: het volstaat om drie schroeven los te draaien voor het verwijderen van het gehele voorpaneel, waarna alle componenten toegankelijk zijn
- Dankzij het geavanceerde ontwerp van het circuit en de keuze van de componenten is een compacte unit ontstaan met een uitzonderlijk klein bodemoppervlak, dat gemakkelijk door smalle deuropeningen past
- Door het lichte gewicht en de handgreep op de panelen, is de unit gemakkelijk te verplaatsen
- Standaard gemonteerde veiligheidsklep van 3 bar
- Ingebouwd expansievat van twee of drie liter
- Beveiliging tegen hoge temperaturen van de koudemiddel vloeistof
- Flow switch die garandeert dat de circuits voldoende water bevatten voor een correcte werking
- Meerdere opties voor de uitgangen van de elektrische kabels: voorgestanste gaten in de omkastingspanelen voor een kabeluitgang aan de zijkant, de voorkant of de achterkant
- Mannelijke koppelingen van gastype
- De geïntegreerde hydromodule verkleint de vereiste ruimte en vereenvoudigt de installatie. De enige aansluitingen die nodig zijn, zijn de elektrische aansluitingen, de aansluiting op het water en de retourleidingen
- De aansluiting van de condenswater afvoerslang op de unit heeft een rubberen afdichting
- The mounting brackets have a specially designed shape to ensure that the unit is safely and securely attached to its base
Roterende DC inverter Twin Rotary compressoren
- maximaal energierendement biedt, met een groot beschikbaar vermogen bij piekomstandigheden en een optimaal rendement bij lage en gemiddelde toerentallen van de compressor
- De frequentie van de compressor wordt continu verhoogd tot het maximumniveau.
- Minder trillingen en geluid, zelfs bij zeer lage werksnelheden
- De twee roterende compressiecilinders, de geringe trillingen en de geringe belasting op de as zorgen voor een zo groot mogelijke betrouwbaarheid en een lange en probleemloze levensduur van de compressor

Absolute betrouwbaarheid
- Alle units worden in diverse stadia van de fabricage aan tests onderworpen wat betreft de dichtheid van de circuits, de elektrische conformiteit, de waterdruk en de koudemiddeldruk
- Aan het einde van de productie worden alle bedrijfsparameters van de unit getest
- Test van de corrosiebestendigheid
- Versnelde verouderingstest van de kritische componenten en van de compleet geassembleerde units, waarbij duizenden uren van continubedrijf worden gesimuleerd
- Slagtest van de verpakking om te verzekeren dat de units adequaat tegen schokken zijn beschermd
- Talrijke complete tests op de bouwplaats
Economische werking
- Het uitzonderlijke hoge energierendement van de 30AWH HO warmtepompen is het resultaat van een lang selectie- en optimalisatieproces
- Het gebruik van de omgevingslucht als belangrijkste energiebron voor de verwarming van de woning zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik en van de CO2-emissie
- De nachtmodus, met een verlaagd compressortoerental, zorgt voor een stille werking en vermindert het energieverbruik aanzienlijk
- Gemakkelijk in te stellen en zuinige stille modus met een lager compressortoerental
- Het koudemiddel R-410A is gemakkelijker in het gebruik dan andere media
NHC-regeling
NHC-regeling voor de compressor en ventilatoraandrijving met een variabel toerental combineert intelligentie met bedieningseenvoud.
- Gebruiksgemak
- De NHC-regeling kan worden gekoppeld aan een nieuw bedieningspaneel (WUI) voor eenvoudige toegang tot de configuratieparameters (frequentie compressor, temperatuur koudemiddelcircuit, setpoints, luchttemperatuur, waterintredetemperatuur, alarmmelding enzovoort)
- Deze gebruikersinterface is uiterst intuïtief in gebruik. De bedrijfsmodus kan eenvoudig worden afgelezen en geselecteerd. De functies worden weergegeven door pictogrammen op het LCD-display met achtergrondverlichting.
- Om het gebruik van dit bedieningspaneel te vereenvoudigen zijn er drie toegangsniveaus beschikbaar: eindgebruiker, installateur en fabriek.
- Voorgedefinieerde klimatologische curven (12) of aangepaste klimatologische curve (setpoint-regeling watertemperatuur)
- Setpoint-regeling luchttemperatuur
- Programmeringsbedrijf
- Laag geluidsniveau of nachtbedrijf
- Vorstbeveiliging door inschakeling van de ingebouwde circulatiepomp
- Drogen van tegels
- Bedieningsmogelijkheden
- WUI-bedieningspanee
- MODBUS-protocol