Scale Removal System
Sistemi per la rimozione del calcare e la disinfezione dell’acqua

I sistemi e le soluzioni CQM si applicano principalmente a trattamenti chemical free pre impianti idrici quali:
- Torri di farreddamento per smaltimento calore da macchine frigorifere. (SR-CT> Cooling Towers)
- Circuiti chiusi d’acqua fredda o calda presenti per il condizionamento di strutture ricettive ed edifici di varia natura. (SR-CC Closed Circuite)
- Circuiti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria. (SR-LB Legionella Bacteria)
- Circuiti di distribuzione dell’acqua per consumo domestico. (SR-DW Drinking Water)
Incrostazioni da calcare
Processi ossidativi
- Incremento consumi energetici per portare acqua a temperature adeguate.
- Costi legati all’utilizzo di prodotti chimici e al conseguente smaltimento dell’acqua trattata.
- Maggior consumo d’acqua (Blow down e Reintegro).
- Manutenzione straordinaria legata al deterioramento di parti metalliche.
- Decremento dell’efficienza del processo di scambio termico.
- Costi di altri trattamenti dell’acqua (Osmosi inversa, Addolcimento…).
- Eliminazione delle incrostazioni da calcare.
- Il processo rimuove solamente la durezza «temporanea» dell’acqua lasciando inalterata la durezza «permanente», con conseguente conservazione delle proprietà dell’acqua stessa e limitazione di trattamenti dell’acqua non necessari (quali osmosi inversa e addolcimento).
- Azione disinfettante: prevenzione formazione biofilm, alghe, batteri.
- Azione anticorrosiva (ph alto-basico).
- Elevata automazione: rimozione continua dei residui solidi in sospensione.
- Purificazione progressiva dell’acqua nei circuiti chiusi.
- Soluzione chemical free, environmentally sustainable.
Un processo automatizzato, controllato da un PLC, che garantisce la circolazione dell’acqua da trattare attraverso un reattore autopulente nel quale avviene un processo di CLORAZIONE ELETTRONICA e raccolta del calacare.
- Anodi (elettroni positivi) e Catodi (elettroni negativi) sono piastre posizionale alternate e in parallelo in modo da ottimizzare le dimensioni e l’efficacia del reattore.
- La quantità di elettroni determina la capacità del reattore che viene dimensionato secondo le esigenze.
- Il sistema è dotato di lame che, alla rotazione dei catodi, garantiscono la pulizia meccanica degli stessi dalle incrostazioni, evitando quindi l’utilizzo di prodotti chimici e/o di inversione di polarizzazione che danneggererbbero il sistema e sono meno efficaci.

L’elettrolisi dell’acqua è un prcesso nel quale il passaggio di corrente elettrice determina la scomposizione dell’acqua in ossigeno e idrogeno gassoso.
I sali presenti nell’acqua vengono scomposti dal processo in vari microelementi (ioni): mentre da un lato si crea cloro attivo con proprietà altamente disinfettanti, dall’altro il calcare (molecole di calcio e magnesio caricate positivamente) aderisce ai catodi.
L’ambiente ad alta conduttività determina un Ph alto (basico) che supporta nella prevenzione dei processi corrosivi.

Il calcare che si deposita sui catodi viene regolarmente rimosso da lame che, agiscono al rotare dei dischi nel reattore.

L’acqua esce dal reattore ed entra nel filtro, mentre fanghi e sedimenti vengono trattenuti dal filtro.
L’acqua pulita e disinfettata viene immessa nel circuito.

Regolarmente, ad intervalli predeterminati, il sistema attiva un processo di risciacquo: calcare e sedimenti vengono rimossi dalla medesima acqua ed espulsi tramite lo scarico.