Skip to main content

Idrofan® - Modulo di trattamento dell'aria
42GR

Potenza frigorifica: 1,3-3,4 kW

Potenza calorifica: 1,3-3,5 kW

Flusso d'aria: 100-600 m³/h

Ventilconvettore raffreddato ad acqua canalizzabile, compatto e decentralizzato, concepito per l'installazione nei locali tecnici dell'impianto. Questo sistema consente operazioni centralizzate di manutenzione e assistenza.
  • Compatto
  • Bassissima rumorosità
  • Comfort ottimizzato
  • Maggiori risparmi energetici

carrier-IdroFan
  • Due taglie con batterie a due tubi più riscaldatore elettrico o quattro tubi
  • Riscaldamento e raffreddamento affidabili ed efficaci per uffici ed edifici istituzionali
  • Filtro EU6 ad alta efficienza
  • Bassissima rumorosità
  • Il motoventilatore LEC (basso consumo di energia) è disponibile di serie. Questo motore ad azionamento diretto è commutato elettronicamente (motore EC), controllato da un segnale da 0-10 V e consente di ottenere un funzionamento preciso, semplice e silenzioso dell'unità in un ampio campo di velocità di rotazione diverse dalla velocità originale
  • Ventilatori centrifughi ad alta pressione
  • Riscaldatore elettrico installato in fabbrica per il riscaldamento dell'acqua a stadio singolo oppure due stadi
  • Unità disponibile con ventilazione in base alla domanda (DCV) e sensore di CO2
  • Può essere equipaggiato di un modulo IAQ (Indoor Air Quality - qualità aria interna) UV-PCO
  • Bassa perdita di carico idraulica con una valvola installata, compatibile con tutti i kit pompa del refrigeratore
  • Installazione rapida con opzioni montate in fabbrica (sistemi di controllo, valvole)
  • Disponibile con controller NTC (sistema Aquasmart™ Evolution) o controller WTC (LON o BACNET)

Controller NTC

  • Controller PID
  • Compatibilità con il sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Gestione dei motori EC
  • Combina il risparmio energetico con un comfort ottimizzato
  • Gestione IAQ

Controller WTC

  • Protocollo di comunicazione aperto BACnet o LON
  • Controller PID di comunicazione
  • Ampia serie di interfacce utente
  • Gestisce il motore EC per un comfort ottimizzato
  • Gestisce un sensore CO2 per migliorare la qualità dell'aria
  • Moduli opzionali di gestione dell'illuminazione e/o degli oscuranti
  • Due taglie con batterie a due tubi più riscaldatore elettrico o quattro tubi
  • Riscaldamento e raffreddamento affidabili ed efficaci per uffici ed edifici istituzionali
  • Filtro EU6 ad alta efficienza
  • Bassissima rumorosità
  • Il motoventilatore LEC (basso consumo di energia) è disponibile di serie. Questo motore ad azionamento diretto è commutato elettronicamente (motore EC), controllato da un segnale da 0-10 V e consente di ottenere un funzionamento preciso, semplice e silenzioso dell'unità in un ampio campo di velocità di rotazione diverse dalla velocità originale
  • Ventilatori centrifughi ad alta pressione
  • Riscaldatore elettrico installato in fabbrica per il riscaldamento dell'acqua a stadio singolo oppure due stadi
  • Unità disponibile con ventilazione in base alla domanda (DCV) e sensore di CO2
  • Può essere equipaggiato di un modulo IAQ (Indoor Air Quality - qualità aria interna) UV-PCO
  • Bassa perdita di carico idraulica con una valvola installata, compatibile con tutti i kit pompa del refrigeratore
  • Installazione rapida con opzioni montate in fabbrica (sistemi di controllo, valvole)
  • Disponibile con controller NTC (sistema Aquasmart™ Evolution) o controller WTC (LON o BACNET)

Controller NTC

  • Controller PID
  • Compatibilità con il sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Gestione dei motori EC
  • Combina il risparmio energetico con un comfort ottimizzato
  • Gestione IAQ

Controller WTC

  • Protocollo di comunicazione aperto BACnet o LON
  • Controller PID di comunicazione
  • Ampia serie di interfacce utente
  • Gestisce il motore EC per un comfort ottimizzato
  • Gestisce un sensore CO2 per migliorare la qualità dell'aria
  • Moduli opzionali di gestione dell'illuminazione e/o degli oscuranti

Unità associabili