Skip to main content

Termostato - 33TT
33TT

Il termostato Carrier 33TT è un termostato a parete ad alte prestazioni progettato per l'uso con ventilconvettori idraulici. Fornisce un controllo preciso della temperatura e dell'umidità con controllo automatico o manuale della ventola e una modalità “Green Leaf” che ottimizza il risparmio energetico. È facile da configurare tramite l'app IdroConfig™ e offre diverse modalità di funzionamento (Comfort, Economy e Antigelo), oltre alla commutazione automatica o manuale e alla programmazione settimanale. Il termostato offre comunicazione KNX e una funzione lead/lag per la gestione centralizzata. Le sue uscite triac, TOR e crono-proporzionali e le opzioni di controllo del ventilatore (tre velocità, una velocità o 0-10 V) lo rendono una soluzione flessibile e completa.


Caratteristiche:

  • Controllo automatico o manuale della velocità della ventola
  • Messa in servizio semplificata tramite l'applicazione IdroConfig™
  • Controllo della temperatura e dell'umidità ambiente
  • Regimi: Comfort, Economia e Protezione antigelo dell'edificio.
  • Commutazione automatica o manuale tra riscaldamento e raffreddamento.
  • Modalità di ottimizzazione energetica “Green Leaf”
  • Uscite di controllo Triac: TOR, crono-proporzionale
  • Uscite ventilatore: tre velocità, una velocità o 0-10 V
  • Comunicazione bus KNX (modalità S, modalità LTE).
  • Programmazione settimanale
  • Funzione lead/lag tra termostati
  • L'alimentatore KNX: consente la comunicazione tramite il bus KNX. È essenziale per attivare la funzione lead/lag tra diversi termostati nella stessa installazione o per il collegamento a un BMS.

  • Il gateway KNX-BACnet: fornisce un'interfaccia tra il protocollo KNX e la rete BACnet, consentendo lo scambio di dati tra i termostati e un'architettura BACnet/BMS.

  • Il sensore di commutazione: è un sensore di temperatura combinato che fornisce un controllo preciso del comfort interno e una migliore reattività del sistema.

  • La scatola da incasso: è progettata per una facile installazione su superfici specifiche o non incassate, offrendo una maggiore flessibilità nei progetti di ristrutturazione o retrofit.

Caratteristiche:

  • Controllo automatico o manuale della velocità della ventola
  • Messa in servizio semplificata tramite l'applicazione IdroConfig™
  • Controllo della temperatura e dell'umidità ambiente
  • Regimi: Comfort, Economia e Protezione antigelo dell'edificio.
  • Commutazione automatica o manuale tra riscaldamento e raffreddamento.
  • Modalità di ottimizzazione energetica “Green Leaf”
  • Uscite di controllo Triac: TOR, crono-proporzionale
  • Uscite ventilatore: tre velocità, una velocità o 0-10 V
  • Comunicazione bus KNX (modalità S, modalità LTE).
  • Programmazione settimanale
  • Funzione lead/lag tra termostati
  • L'alimentatore KNX: consente la comunicazione tramite il bus KNX. È essenziale per attivare la funzione lead/lag tra diversi termostati nella stessa installazione o per il collegamento a un BMS.

  • Il gateway KNX-BACnet: fornisce un'interfaccia tra il protocollo KNX e la rete BACnet, consentendo lo scambio di dati tra i termostati e un'architettura BACnet/BMS.

  • Il sensore di commutazione: è un sensore di temperatura combinato che fornisce un controllo preciso del comfort interno e una migliore reattività del sistema.

  • La scatola da incasso: è progettata per una facile installazione su superfici specifiche o non incassate, offrendo una maggiore flessibilità nei progetti di ristrutturazione o retrofit.

Documents


Altre opzioni


Unità associabili