Regolazione
- Questo termostato all-in-one a parete è una soluzione elegante e compatta che integra l'interfaccia utente e l'intelligenza di controllo. È ideale per installazioni semplificate, eliminando la necessità di una scatola aggiuntiva nel ventilconvettore.
- Il controller integrato con interfaccia remota offre prestazioni discrete, con regolazione incorporata direttamente nel ventilconvettore e controllata tramite un'interfaccia intuitiva a parete. Si tratta di una soluzione modulare per un'integrazione invisibile e un comfort personalizzato.
Nessun risultato trovato
Tipologia di controllo: Termostato
Controllo ventola: AC/EC a 3 velocità
Gestione delle valvole dell'acqua: ON/OFF
Potenza riscaldamento (kW): 0,6kW 2kW with relay accessory
Protocollo di comunicazione: No
Pianificazione: Via UI
Lead/Lag: No
Tipologia di controllo: Termostato
Controllo ventola: AC/EC a 3 velocità EC a velocità variabile
Gestione delle valvole dell'acqua: ON/OFF
Potenza riscaldamento (kW): 2kW con relè accessorio
Protocollo di comunicazione: KNX Vassoio accessorio per gateway
Pianificazione: Via UI Via BMS
Lead/Lag: Autonomo Tramite BMS
Tipologia di controllo: Controller + UI
Controllo ventola: AC/EC a 3 velocità EC a velocità variabile
Gestione delle valvole dell'acqua: ON/OFF 0-10V
Potenza riscaldamento (kW): 2kW 1,3kW
Protocollo di comunicazione: Bacnet MSTP
Pianificazione: Via BMS
Lead/Lag: Autonomo Tramite BMS
Tipologia di controllo: Controller + UI
Controllo ventola: AC/EC a 3 velocità EC a velocità variabile
Gestione delle valvole dell'acqua: ON/OFF 0-10V
Potenza riscaldamento (kW): 2kW
Protocollo di comunicazione: CCN
Pianificazione: Via Aquasmart
Lead/Lag: Autonomo Tramite BMS