Rooftop monoblocco pompa di calore
50FC 100-280 R-454B
Refrigerante: R-454B
Potenza frigorifera nominale: 97-273 kW
Potenza termica nominale: 97-299 kW
Flusso d'aria: 10 800-54 000 m³/h
La nuova gamma di rooftop monoblocco 50FC 100-280 R-454B è costituita da unità aria-aria compatte e autonome con design orizzontale, tipo rooftop, per il funzionamento con pompe di calore reversibili. Il nuovo refrigerante R-454B è la migliore scelta per le unità rooftop grazie al più basso livello di GWP, Global Warming Potential (77% in meno rispetto al refrigerante R-410A), alla riduzione della carica e alla più alta efficienza energetica. La gamma di potenze disponibili consente il condizionamento dell'aria di superfici di dimensioni medio-grandi come centri commerciali, supermercati, centri logistici e molte altre applicazioni commerciali e industriali.
- Alta efficienza
- Refrigerante R-454B con basso GWP
- Massimi livelli di affidabilità
- Sistema compatto
- Basso livello sonoro
- Recupero di energia
- Ventilatori EC a velocità variabile
- Compressori multiscroll
- Valvole di espansione elettroniche
- Controllo autoadattativo con microprocessore
Descrizione generale
- Gestione ottimizzata a carico parziale
- Elevata efficienza stagionale
- Refrigerante R-454B con basso GWP (Global Warming Potential)
- Telaio autoportante
- Design ottimizzato
- Basso livello sonoro
- Compressori multiscroll
- Valvole di espansione elettroniche
- Ventilatori EC a velocità variabile
- Controllo autoadattativo con microprocessore
- Pannelli e valvole di regolazione in alluminio
- Cassone opzionale con doppia parete (50 mm) in tutte le sezioni interne a contatto con il flusso aria (isolamento A2-s1 d0 (M0))
Design flessibile
- Ampia gamma di configurazioni e opzioni di flusso aria
- Le unità verticali di alimentazione/ritorno sono ideali per nuove costruzioni o per il retrofit di impianti esistenti
- Le unità orizzontali sono ideali per le sostituzioni o per le applicazioni "passanti" in cui è necessario che il rumore venga attenuato prima che il canale passi attraverso il tetto
Installazione semplice e veloce
- Unità collegata direttamente a un canale di distribuzione dell'aria senza l'aggiunta di altri elementi (apparecchiature, tubazioni o cavi) che ne aumenterebbero l'ingombro
- Questo design riduce i costi di installazione, agevola un collegamento rapido e garantisce un funzionamento affidabile
- Possono essere applicati specifici requisiti di sicurezza in quanto l’R-454B è classificato come A2L
Massimi livelli di affidabilità
- I livelli di efficienza raggiunti a carico pieno e parziale sono eccellenti
- Componenti di alta qualità
- Tutte le unità sono collaudate nelle diverse fasi della linea di produzione relativamente a perdite dei circuiti, conformità elettrica e valori di pressione del refrigerante
Tecnologia e prestazioni avanzate
- I plug-fan elettronici nel circuito interno con accoppiamento diretto e velocità variabile offrono i vantaggi seguenti:
- Eliminazione delle perdite per attrito durante la trasmissione, grazie all'azionamento diretto
- Maggiore efficienza aerodinamica del rotore (pale reattive con profilo ottimizzato), funzionante a pressioni operative molto elevate
- Efficienza del motore notevolmente migliorata. Motori CC a magneti permanenti attivati mediante un sistema di commutazione elettronica integrato nel motore stesso
- Velocità variabile per garantire una portata costante di aria di alimentazione, indipendentemente dal livello di intasamento dei filtri
- Misura della portata
- Ventilatori assiali elettronici nel circuito esterno che adattano la velocità di rotazione ai requisiti dell'impianto, riducendo il consumo di elettricità e il livello sonoro a carico parziale e migliorando nel contempo il rendimento stagionale medio dell'unità
- Valvole di espansione elettroniche
- Doppi compressori multiscroll
Tutela ambientale
- Con il refrigerante R-454B, diventa possibile prendere decisioni responsabili dal punto di vista ambientale. Il nuovo refrigerante R-454B è la migliore scelta per le unità rooftop grazie al più basso livello di GWP (77% in meno rispetto al refrigerante R-410A), alla riduzione della carica e alla più alta efficienza energetica
- Nessuna necessità di pallet di legno per la movimentazione, per ridurre lo smaltimento dei rifiuti ed evitare il taglio degli alberi
Involucro
- Struttura in acciaio zincato. Pannello e valvole di regolazione in alluminio. Finitura con verniciatura in poliestere, colore bianco RAL 7035
- Nuovo telaio autoportante
- Pannelli smontabili per un accesso semplice a tutti i componenti: quadro elettrico, compressori, ventilatori, filtri ecc.
- Slitte per il facile trasporto in container. Le dimensioni di questa gamma consentono il trasporto in container di tutti i modelli e le unità, in modo che lo specifico imballaggio SEI4C per trasporti marittimi non sia necessario in alcun caso.
Unità interna
- Isolamento termico e acustico nei pannelli e nelle valvole di regolazione con classe antincendio M1
- Batterie con tubi in rame e alette in alluminio
- Plug-fan EC ad azionamento diretto con controller di velocità e portata
- Filtri dell'aria gravimetrici G4, riutilizzabili
- Bacinella isolata di scarico condensa inclinata verso lo scarico. Questa bacinella è amovibile per facilitare gli interventi di pulizia nei modelli da 100 a 170
Unità esterna
- Batteria con tubi in rame e alette in alluminio
- 2 concezioni di macchina nella sezione esterna per l'ottimizzazione delle prestazioni (batteria in standby di dimensione 180-280)
- Ventilatori assiali EC che adeguano la velocità di rotazione ai requisiti dell'impianto, riducendo il consumo di elettricità e il livello sonoro a carico parziale e migliorando l'efficienza stagionale media dell'unità
- Il coperchio dei motoventilatori può essere sollevato per accedere all'interno dell'unità esterna
Circuito di raffreddamento
- Compressori ermetici scroll in tandem, montati su supporti antivibranti. Controllo dell'equilibrio delle fasi e del senso di rotazione
- Riscaldatore carter
- Valvole di espansione elettroniche
- Valvole di inversione ciclo a quattro vie (pompe di calore)
- Filtri deidratatori antiacido
- Raffreddamento basato su 2 volumi d'aria
Protezioni
- Pressostati alta e bassa pressione
- Trasduttori per alta e bassa pressione
- Regolazione della temperatura di mandata del compressore
- Interruttore porta principale
- Interruttori magnetotermici di protezione per la linea di alimentazione dei compressori e il motore dei ventilatori
- Interruttore automatico del circuito di comando
Quadro elettrico
- Quadro elettrico completo, interamente cablato. Porta di accesso isolata per prevenire la condensazione. Ventilazione forzata del quadro elettrico
- Numerazione dei componenti cablati protezione IP54
- Alimentazione elettrica con neutro
- Collegamento a terra principale
- Contatti compressore e motoventilatore
- Direttiva macchine 2006/42/CE (MD)
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (CEM)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
- Direttiva RoHS 2011/65/EU (RoHS)
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (Progettazione ecocompatibile)
- Direttiva per l'etichettatura energetica 2017/1369/UE (Etichettatura ecocompatibile)
- Norma armonizzata: EN 378-2:2012 (Sistemi refrigeranti e pompe di calore - Requisiti ambientali e di sicurezza)
Sistema di controllo "50FC"
Il comando "50FC" installato in fabbrica offre la possibilità di funzionamento autonomo oppure può essere collegato ad un sistema più ampio. La serie 50FC può essere configurata anche per comunicare attraverso i protocolli LonWorks®, BACnetTM e Konnex, se richiesto dall'applicazione. Questo comando gestisce anche una connessione locale tra unità attraverso una rete pLAN (Local Area Network), consentendo lo scambio di dati e di informazioni per un numero massimo di 15 unità.
Caratteristiche- Maggiore efficienza a carico parziale
- Migliore controllo della temperatura
- Massimi livelli di affidabilità
- Funzionamento in modalità freddo ad alte temperature ambiente, 48 °C
- Funzionamento in modalità freddo ad alte temperature ambiente, -15 °C bulbo umido
- Selezione di setpoint e modalità operativa: riscaldamento / raffreddamento / automatica / ventilazione
- Controllo continuo dei parametri operativi
- Visualizzazione dei valori misurati dai sensori
- Cicli compressore
- Gestione dello sbrinamento
- Controllo della temperatura aria di alimentazione
- Funzionamento in tutte le stagioni mediante controllo della pressione di condensazione e di evaporazione
- Compensazione dei setpoint in base alla temperatura esterna
- Programmazione oraria e settimanale
- Protezione dagli incendi
- Diagnosi dei guasti e allarme generale
- Gestione di tutti i componenti opzionali disponibili per l'unità: economizzatore, riscaldamento di riserva, sensore di qualità dell'aria CO2, recupero di energia,...
Interfacce utente
Questo terminale, montato di serie sul quadro elettrico, viene utilizzato per:
- Eseguire la programmazione iniziale dell'unità
- Modificare i parametri di funzionamento
- Accendere e spegnere l'unità
- Selezionare la modalità di funzionamento e regolare i setpoint
- Visualizzare le variabili controllate e i valori misurati dai sensori
- Visualizzare gli allarmi attivi e il registro eventi

Questo terminale può essere installato sul quadro elettrico, in sostituzione del terminale grafico. Serve a:
- Accendere e spegnere l'unità
- Selezionare la modalità di funzionamento e regolare i setpoint
- Visualizzare le temperature e il tasso di umidità dell'impianto, la temperatura esterna, la temperatura dell'aria di alimentazione, il sensore di CO2 e l'apertura della serranda esterna
- Visualizzare i codici di allarme

- Touchscreen da 4.3"
- Navigazione semplificata tra le varie schermate

Soluzioni di supervisione
pCO Web- Soluzione per la gestione e la supervisione di una singola unità, se questa include la scheda web Ethernet pCO
- Soluzione per la gestione e la supervisione di un impianto di condizionamento dell'aria con un numero massimo di 300 unità (BOSS) e 50 unità (BOSS-MINI)
- Wi-fi integrato
- Funzioni avanzate di monitoraggio e manutenzione
- Possibilità di creare zone e gruppi
- Possibile integrazione di contatori di energia per monitorare il consumo di elettricità dell'impianto
Opzioni di risparmio / recupero dell'energia
- Recupero attivo (gruppi BA e BB). Circuito termodinamico dedicato al recupero di energia dal flusso di aria estratta.
- Recupero passivo mediante scambiatore di recupero del calore per trasferire energia dal flusso di aria estratta all'aria di rinnovo. La ruota è inserita in un modulo posto su un lato dell'unità (gruppo BW)
Ambiente esterno
- Temperatura
- Isolamento termico e acustico con parete doppia da 50 mm di spessore in tutte le sezioni interne a contatto con il flusso aria
- Protezione antigelo per basse temperature esterne
- Corrosione
- Batterie (esterna, interna e/o ausiliaria) con tubi e alette in rame
- Batterie INERA® (esterna, interna e/o ausiliaria) con tubi in rame e alette in lega di alluminio, ad alte prestazioni e con un'ottima resistenza alla corrosione
- Batterie (esterna, interna e/o ausiliaria) con tubi in rame e alette in alluminio rivestite in poliuretano
- Rivestimento Blygold®
- Umidità
- Stop-drop in corrispondenza della presa d'aria di rinnovo
- Componenti tropicalizzati con vernice protettiva nell'armadio elettrico: scheda di controllo, schede e terminali
- Motori e ventilatori tropicalizzati (consultare il costruttore)
- Deumidificazione di base (funzione di serie). La deumidificazione avviene mediante accensione - avvio delle unità in REFRIGERAZIONE, mentre per riscaldare l'aria dopo l'evaporatore è richiesta l'opzione di riscaldamento
Opzioni comfort / riscaldamento
- Batteria ausiliaria acqua calda, con valvola a tre vie. Questa opzione integra sempre un termostato antigelo come sistema di sicurezza
- Riscaldatori elettrici ausiliari, con due stadi di potenza e controllo On/Off, da montare e collegare all'interno dell'unità
- Modulo riscaldatore aria calda dotato di bruciatore a gas con attuatore modulante, conforme alla Direttiva Gas 2009/142/CE
Filtrazione aria + separatore di gocce
- Diverse combinazioni di filtri: G4 a bassa perdita di carico, combinazioni a doppio stadio con G4 + M6; o altre come M6+F7 o F7+F9
- Separatore di gocce dopo la batteria aria interna
Ventilatore esterno
- Ventilatori assiali ad azionamento diretto a due velocità
Isolamento
- Isolamento termico e acustico con parete doppia da 50 mm di spessore in tutte le sezioni interne a contatto con il flusso aria, con classe antincendio Euroclase A2-s1, d0 (M0)
Unità interna
- Vasca di scarico della condensa in acciaio inossidabile, per la protezione dalla corrosione
- Gestione sovrapressione ambiente (disponibile nei gruppi BP, BT e BW)
- Rilevamento intasamento del filtro con pressostato differenziale
Unità esterna
- Griglia di protezione batteria esterna
- Separatore di gocce sull'immissione di aria di rinnovo
- Supporti antivibranti in gomma
Riscaldamento complementare
- Batteria di recupero del calore (HRC) per preriscaldare l'aria destinata a passare attraverso la batteria interna principale. A tale scopo, si serve della temperatura di un impianto idraulico esterno.
Applicazioni speciali
- Zonizzazione del flusso d'aria fino a 4 diverse zone
- Applicazione bassa temperatura di ritorno in modalità di raffreddamento
Sensori
- Sensori di temperatura ambiente - fino a 4 sensori
- Sensori di temperatura-umidità ambiente - fino a 4 sensori
- Sensore di CO2 per il controllo della qualità dell'aria
- Unità di controllo rilevamento fumi secondo la norma NFS 61-961
Alimentazione elettrica
- Alimentazione elettrica senza neutro
Gestione economizzatore + umidità esterna
- L'economizzatore consente di sfruttare al meglio le condizioni dell'aria esterna se queste sono più favorevoli rispetto alle condizioni dell'aria di ritorno
- La percentuale di aria esterna può variare tra 0% e 100%
- La gestione dell'economizzatore può essere: termica, entalpica o termoentalpica
- Sensore di umidità dell'aria esterna
Terminale + Comunicazione unità
- Diverse combinazioni per i terminali (nel quadro elettrico e/o per il controllo remoto)
- Terminale grafico, terminale utente, touchscreen
- Controllo senza terminale (per unità con terminale condiviso in una rete pLAN)
- Schede di comunicazione con BMS con protocolli diversi
- Come impostazione predefinita, il controllo elettronico viene configurato per un'unità autonoma, ma è possibile posizionarlo in una rete LAN (Local Area Network) come Master, Slave o Back-up.
Varie
- Gestione di un umidificatore con regolazione on-off o proporzionale
- Contatore di energia elettrica per il monitoraggio del consumo di elettricità dell'impianto
- Potenza frigorifera ed energimetro elettrico
- Avviatore progressivo del compressore
- Relè di monitoraggio delle fasi ad alte prestazioni, che consente di regolare le impostazioni di protezione
- Dispositivi di commutazione di alto grado
- Vernice di protezione per i componenti del quadro elettrico: scheda di controllo, schede e terminali
Descrizione generale
- Gestione ottimizzata a carico parziale
- Elevata efficienza stagionale
- Refrigerante R-454B con basso GWP (Global Warming Potential)
- Telaio autoportante
- Design ottimizzato
- Basso livello sonoro
- Compressori multiscroll
- Valvole di espansione elettroniche
- Ventilatori EC a velocità variabile
- Controllo autoadattativo con microprocessore
- Pannelli e valvole di regolazione in alluminio
- Cassone opzionale con doppia parete (50 mm) in tutte le sezioni interne a contatto con il flusso aria (isolamento A2-s1 d0 (M0))
Design flessibile
- Ampia gamma di configurazioni e opzioni di flusso aria
- Le unità verticali di alimentazione/ritorno sono ideali per nuove costruzioni o per il retrofit di impianti esistenti
- Le unità orizzontali sono ideali per le sostituzioni o per le applicazioni "passanti" in cui è necessario che il rumore venga attenuato prima che il canale passi attraverso il tetto
Installazione semplice e veloce
- Unità collegata direttamente a un canale di distribuzione dell'aria senza l'aggiunta di altri elementi (apparecchiature, tubazioni o cavi) che ne aumenterebbero l'ingombro
- Questo design riduce i costi di installazione, agevola un collegamento rapido e garantisce un funzionamento affidabile
- Possono essere applicati specifici requisiti di sicurezza in quanto l’R-454B è classificato come A2L
Massimi livelli di affidabilità
- I livelli di efficienza raggiunti a carico pieno e parziale sono eccellenti
- Componenti di alta qualità
- Tutte le unità sono collaudate nelle diverse fasi della linea di produzione relativamente a perdite dei circuiti, conformità elettrica e valori di pressione del refrigerante
Tecnologia e prestazioni avanzate
- I plug-fan elettronici nel circuito interno con accoppiamento diretto e velocità variabile offrono i vantaggi seguenti:
- Eliminazione delle perdite per attrito durante la trasmissione, grazie all'azionamento diretto
- Maggiore efficienza aerodinamica del rotore (pale reattive con profilo ottimizzato), funzionante a pressioni operative molto elevate
- Efficienza del motore notevolmente migliorata. Motori CC a magneti permanenti attivati mediante un sistema di commutazione elettronica integrato nel motore stesso
- Velocità variabile per garantire una portata costante di aria di alimentazione, indipendentemente dal livello di intasamento dei filtri
- Misura della portata
- Ventilatori assiali elettronici nel circuito esterno che adattano la velocità di rotazione ai requisiti dell'impianto, riducendo il consumo di elettricità e il livello sonoro a carico parziale e migliorando nel contempo il rendimento stagionale medio dell'unità
- Valvole di espansione elettroniche
- Doppi compressori multiscroll
Tutela ambientale
- Con il refrigerante R-454B, diventa possibile prendere decisioni responsabili dal punto di vista ambientale. Il nuovo refrigerante R-454B è la migliore scelta per le unità rooftop grazie al più basso livello di GWP (77% in meno rispetto al refrigerante R-410A), alla riduzione della carica e alla più alta efficienza energetica
- Nessuna necessità di pallet di legno per la movimentazione, per ridurre lo smaltimento dei rifiuti ed evitare il taglio degli alberi
Involucro
- Struttura in acciaio zincato. Pannello e valvole di regolazione in alluminio. Finitura con verniciatura in poliestere, colore bianco RAL 7035
- Nuovo telaio autoportante
- Pannelli smontabili per un accesso semplice a tutti i componenti: quadro elettrico, compressori, ventilatori, filtri ecc.
- Slitte per il facile trasporto in container. Le dimensioni di questa gamma consentono il trasporto in container di tutti i modelli e le unità, in modo che lo specifico imballaggio SEI4C per trasporti marittimi non sia necessario in alcun caso.
Unità interna
- Isolamento termico e acustico nei pannelli e nelle valvole di regolazione con classe antincendio M1
- Batterie con tubi in rame e alette in alluminio
- Plug-fan EC ad azionamento diretto con controller di velocità e portata
- Filtri dell'aria gravimetrici G4, riutilizzabili
- Bacinella isolata di scarico condensa inclinata verso lo scarico. Questa bacinella è amovibile per facilitare gli interventi di pulizia nei modelli da 100 a 170
Unità esterna
- Batteria con tubi in rame e alette in alluminio
- 2 concezioni di macchina nella sezione esterna per l'ottimizzazione delle prestazioni (batteria in standby di dimensione 180-280)
- Ventilatori assiali EC che adeguano la velocità di rotazione ai requisiti dell'impianto, riducendo il consumo di elettricità e il livello sonoro a carico parziale e migliorando l'efficienza stagionale media dell'unità
- Il coperchio dei motoventilatori può essere sollevato per accedere all'interno dell'unità esterna
Circuito di raffreddamento
- Compressori ermetici scroll in tandem, montati su supporti antivibranti. Controllo dell'equilibrio delle fasi e del senso di rotazione
- Riscaldatore carter
- Valvole di espansione elettroniche
- Valvole di inversione ciclo a quattro vie (pompe di calore)
- Filtri deidratatori antiacido
- Raffreddamento basato su 2 volumi d'aria
Protezioni
- Pressostati alta e bassa pressione
- Trasduttori per alta e bassa pressione
- Regolazione della temperatura di mandata del compressore
- Interruttore porta principale
- Interruttori magnetotermici di protezione per la linea di alimentazione dei compressori e il motore dei ventilatori
- Interruttore automatico del circuito di comando
Quadro elettrico
- Quadro elettrico completo, interamente cablato. Porta di accesso isolata per prevenire la condensazione. Ventilazione forzata del quadro elettrico
- Numerazione dei componenti cablati protezione IP54
- Alimentazione elettrica con neutro
- Collegamento a terra principale
- Contatti compressore e motoventilatore
- Direttiva macchine 2006/42/CE (MD)
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (CEM)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
- Direttiva RoHS 2011/65/EU (RoHS)
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (Progettazione ecocompatibile)
- Direttiva per l'etichettatura energetica 2017/1369/UE (Etichettatura ecocompatibile)
- Norma armonizzata: EN 378-2:2012 (Sistemi refrigeranti e pompe di calore - Requisiti ambientali e di sicurezza)
Sistema di controllo "50FC"
Il comando "50FC" installato in fabbrica offre la possibilità di funzionamento autonomo oppure può essere collegato ad un sistema più ampio. La serie 50FC può essere configurata anche per comunicare attraverso i protocolli LonWorks®, BACnetTM e Konnex, se richiesto dall'applicazione. Questo comando gestisce anche una connessione locale tra unità attraverso una rete pLAN (Local Area Network), consentendo lo scambio di dati e di informazioni per un numero massimo di 15 unità.
Caratteristiche- Maggiore efficienza a carico parziale
- Migliore controllo della temperatura
- Massimi livelli di affidabilità
- Funzionamento in modalità freddo ad alte temperature ambiente, 48 °C
- Funzionamento in modalità freddo ad alte temperature ambiente, -15 °C bulbo umido
- Selezione di setpoint e modalità operativa: riscaldamento / raffreddamento / automatica / ventilazione
- Controllo continuo dei parametri operativi
- Visualizzazione dei valori misurati dai sensori
- Cicli compressore
- Gestione dello sbrinamento
- Controllo della temperatura aria di alimentazione
- Funzionamento in tutte le stagioni mediante controllo della pressione di condensazione e di evaporazione
- Compensazione dei setpoint in base alla temperatura esterna
- Programmazione oraria e settimanale
- Protezione dagli incendi
- Diagnosi dei guasti e allarme generale
- Gestione di tutti i componenti opzionali disponibili per l'unità: economizzatore, riscaldamento di riserva, sensore di qualità dell'aria CO2, recupero di energia,...
Interfacce utente
Questo terminale, montato di serie sul quadro elettrico, viene utilizzato per:
- Eseguire la programmazione iniziale dell'unità
- Modificare i parametri di funzionamento
- Accendere e spegnere l'unità
- Selezionare la modalità di funzionamento e regolare i setpoint
- Visualizzare le variabili controllate e i valori misurati dai sensori
- Visualizzare gli allarmi attivi e il registro eventi

Questo terminale può essere installato sul quadro elettrico, in sostituzione del terminale grafico. Serve a:
- Accendere e spegnere l'unità
- Selezionare la modalità di funzionamento e regolare i setpoint
- Visualizzare le temperature e il tasso di umidità dell'impianto, la temperatura esterna, la temperatura dell'aria di alimentazione, il sensore di CO2 e l'apertura della serranda esterna
- Visualizzare i codici di allarme

- Touchscreen da 4.3"
- Navigazione semplificata tra le varie schermate

Soluzioni di supervisione
pCO Web- Soluzione per la gestione e la supervisione di una singola unità, se questa include la scheda web Ethernet pCO
- Soluzione per la gestione e la supervisione di un impianto di condizionamento dell'aria con un numero massimo di 300 unità (BOSS) e 50 unità (BOSS-MINI)
- Wi-fi integrato
- Funzioni avanzate di monitoraggio e manutenzione
- Possibilità di creare zone e gruppi
- Possibile integrazione di contatori di energia per monitorare il consumo di elettricità dell'impianto
Opzioni di risparmio / recupero dell'energia
- Recupero attivo (gruppi BA e BB). Circuito termodinamico dedicato al recupero di energia dal flusso di aria estratta.
- Recupero passivo mediante scambiatore di recupero del calore per trasferire energia dal flusso di aria estratta all'aria di rinnovo. La ruota è inserita in un modulo posto su un lato dell'unità (gruppo BW)
Ambiente esterno
- Temperatura
- Isolamento termico e acustico con parete doppia da 50 mm di spessore in tutte le sezioni interne a contatto con il flusso aria
- Protezione antigelo per basse temperature esterne
- Corrosione
- Batterie (esterna, interna e/o ausiliaria) con tubi e alette in rame
- Batterie INERA® (esterna, interna e/o ausiliaria) con tubi in rame e alette in lega di alluminio, ad alte prestazioni e con un'ottima resistenza alla corrosione
- Batterie (esterna, interna e/o ausiliaria) con tubi in rame e alette in alluminio rivestite in poliuretano
- Rivestimento Blygold®
- Umidità
- Stop-drop in corrispondenza della presa d'aria di rinnovo
- Componenti tropicalizzati con vernice protettiva nell'armadio elettrico: scheda di controllo, schede e terminali
- Motori e ventilatori tropicalizzati (consultare il costruttore)
- Deumidificazione di base (funzione di serie). La deumidificazione avviene mediante accensione - avvio delle unità in REFRIGERAZIONE, mentre per riscaldare l'aria dopo l'evaporatore è richiesta l'opzione di riscaldamento
Opzioni comfort / riscaldamento
- Batteria ausiliaria acqua calda, con valvola a tre vie. Questa opzione integra sempre un termostato antigelo come sistema di sicurezza
- Riscaldatori elettrici ausiliari, con due stadi di potenza e controllo On/Off, da montare e collegare all'interno dell'unità
- Modulo riscaldatore aria calda dotato di bruciatore a gas con attuatore modulante, conforme alla Direttiva Gas 2009/142/CE
Filtrazione aria + separatore di gocce
- Diverse combinazioni di filtri: G4 a bassa perdita di carico, combinazioni a doppio stadio con G4 + M6; o altre come M6+F7 o F7+F9
- Separatore di gocce dopo la batteria aria interna
Ventilatore esterno
- Ventilatori assiali ad azionamento diretto a due velocità
Isolamento
- Isolamento termico e acustico con parete doppia da 50 mm di spessore in tutte le sezioni interne a contatto con il flusso aria, con classe antincendio Euroclase A2-s1, d0 (M0)
Unità interna
- Vasca di scarico della condensa in acciaio inossidabile, per la protezione dalla corrosione
- Gestione sovrapressione ambiente (disponibile nei gruppi BP, BT e BW)
- Rilevamento intasamento del filtro con pressostato differenziale
Unità esterna
- Griglia di protezione batteria esterna
- Separatore di gocce sull'immissione di aria di rinnovo
- Supporti antivibranti in gomma
Riscaldamento complementare
- Batteria di recupero del calore (HRC) per preriscaldare l'aria destinata a passare attraverso la batteria interna principale. A tale scopo, si serve della temperatura di un impianto idraulico esterno.
Applicazioni speciali
- Zonizzazione del flusso d'aria fino a 4 diverse zone
- Applicazione bassa temperatura di ritorno in modalità di raffreddamento
Sensori
- Sensori di temperatura ambiente - fino a 4 sensori
- Sensori di temperatura-umidità ambiente - fino a 4 sensori
- Sensore di CO2 per il controllo della qualità dell'aria
- Unità di controllo rilevamento fumi secondo la norma NFS 61-961
Alimentazione elettrica
- Alimentazione elettrica senza neutro
Gestione economizzatore + umidità esterna
- L'economizzatore consente di sfruttare al meglio le condizioni dell'aria esterna se queste sono più favorevoli rispetto alle condizioni dell'aria di ritorno
- La percentuale di aria esterna può variare tra 0% e 100%
- La gestione dell'economizzatore può essere: termica, entalpica o termoentalpica
- Sensore di umidità dell'aria esterna
Terminale + Comunicazione unità
- Diverse combinazioni per i terminali (nel quadro elettrico e/o per il controllo remoto)
- Terminale grafico, terminale utente, touchscreen
- Controllo senza terminale (per unità con terminale condiviso in una rete pLAN)
- Schede di comunicazione con BMS con protocolli diversi
- Come impostazione predefinita, il controllo elettronico viene configurato per un'unità autonoma, ma è possibile posizionarlo in una rete LAN (Local Area Network) come Master, Slave o Back-up.
Varie
- Gestione di un umidificatore con regolazione on-off o proporzionale
- Contatore di energia elettrica per il monitoraggio del consumo di elettricità dell'impianto
- Potenza frigorifera ed energimetro elettrico
- Avviatore progressivo del compressore
- Relè di monitoraggio delle fasi ad alte prestazioni, che consente di regolare le impostazioni di protezione
- Dispositivi di commutazione di alto grado
- Vernice di protezione per i componenti del quadro elettrico: scheda di controllo, schede e terminali