Skip to main content

Unità di trattamento dell'aria
39SQ/R/P

Flusso d'aria: 1.600-28.000 m³/h

Le unità 39SQ Airostar sono unità di trattamento dell'aria in linea o a doppio flusso, dotate di uno scambiatore di calore aria-aria ad alta efficienza e di un sistema di controllo, per un'installazione plug-and-play.

  • Risparmio energetico
  • Installazione plug-and-play, rapida e semplice
  • Design flessibile
  • Involucro di qualità
  • Qualità dell'aria

  • Portate d'aria da 1.600 a 28.000 m3/h
  • In linea o a doppio flusso d'aria
  • 3 versioni
    • Unità standard in linea 39SQ
    • Unità a due piani 39SQR ad alta efficienza con scambiatore di calore rotativo
    • Unità a due piani 39SQP ad alta efficienza ed efficienza standard con scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati
  • L'unità Airostar può essere installata all'interno o all'esterno dell'edificio

Scambiatore di calore

  • Può recuperare fino al 90% del calore dall'aria di estrazione e trasferirlo all'aria di alimentazione

Ventilatori

  • Plug-fan ad alta efficienza per l'aria di estrazione e di alimentazione

Involucro

  • Telaio di base rigido da 62 mm di altezza che supporta un telaio periferico e pannelli a doppio rivestimento
  • Il telaio è costituito da profilati cavi e chiusi in acciaio zincato
  • I pannelli in lamiera zincata a doppio rivestimento, con isolamento in lana di roccia da 60 mm, limitano le perdite di calore

Filtri

  • Filtri dell'aria a prelievo laterale con efficienza di filtrazione F7
  • I supporti dei filtri sono dotati di una leva a camma per eliminare il bypass dell'aria e garantire una filtrazione perfetta
  • Un interruttore differenziale di pressione segnala quando è necessario sostituire i filtri

Manutenzione

  • Possibilità di scegliere il lato di accesso (destro o sinistro) agli sportelli di manutenzione
  • Per facilitare le operazioni di manutenzione vengono utilizzati gli stessi filtri per l'aria di rinnovo e l'aria estratta
  • La finitura liscia di pareti e base consentono un'efficace pulizia dell'involucro

Il sistema di controllo Pro-Dialog combina intelligenza e semplicità di funzionamento.

  • Energy Management
  • Funzioni di sicurezza
  • Funzionamento a distanza
  • Facilità d'uso
  • Portate d'aria da 1.600 a 28.000 m3/h
  • In linea o a doppio flusso d'aria
  • 3 versioni
    • Unità standard in linea 39SQ
    • Unità a due piani 39SQR ad alta efficienza con scambiatore di calore rotativo
    • Unità a due piani 39SQP ad alta efficienza ed efficienza standard con scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati
  • L'unità Airostar può essere installata all'interno o all'esterno dell'edificio

Scambiatore di calore

  • Può recuperare fino al 90% del calore dall'aria di estrazione e trasferirlo all'aria di alimentazione

Ventilatori

  • Plug-fan ad alta efficienza per l'aria di estrazione e di alimentazione

Involucro

  • Telaio di base rigido da 62 mm di altezza che supporta un telaio periferico e pannelli a doppio rivestimento
  • Il telaio è costituito da profilati cavi e chiusi in acciaio zincato
  • I pannelli in lamiera zincata a doppio rivestimento, con isolamento in lana di roccia da 60 mm, limitano le perdite di calore

Filtri

  • Filtri dell'aria a prelievo laterale con efficienza di filtrazione F7
  • I supporti dei filtri sono dotati di una leva a camma per eliminare il bypass dell'aria e garantire una filtrazione perfetta
  • Un interruttore differenziale di pressione segnala quando è necessario sostituire i filtri

Manutenzione

  • Possibilità di scegliere il lato di accesso (destro o sinistro) agli sportelli di manutenzione
  • Per facilitare le operazioni di manutenzione vengono utilizzati gli stessi filtri per l'aria di rinnovo e l'aria estratta
  • La finitura liscia di pareti e base consentono un'efficace pulizia dell'involucro

Il sistema di controllo Pro-Dialog combina intelligenza e semplicità di funzionamento.

  • Energy Management
  • Funzioni di sicurezza
  • Funzionamento a distanza
  • Facilità d'uso