Centrale di trattamento dell'aria a doppio flusso altamente efficiente
39CP-X
Portata d'aria : 300-25.000 m³/h
Grazie all'elevata flessibilità in termini di opzioni e configurazioni, la centrale di trattamento dell’aria a doppio flusso plug & play 39CP-X è molto più di un'unità di ventilazione. Prestazioni eccezionali e soluzioni avanzate per la qualità dell'aria interna. Queste unità sono destinate all'uso nelle seguenti applicazioni: edifici amministrativi, uffici, strutture scolastiche, biblioteche, centri comunitari, bar, hotel, ristoranti, centri commerciali, case di cura, strutture sanitarie e alloggi collettivi.
- Unità plug & play (regolazione integrata) con comunicazione IP nativa e webserver
- Classe A+ sull'intera gamma
- Unità di recupero di calore a elevata efficienza
- Ventilatore plug fan a elevate prestazioni
- Installazione a terra, collegamenti laterali
I modelli disponibili sono:
- 39CP-X HP: con scambiatore di calore a piastre controcorrente dotato di bypass motorizzato (6 dimensioni, 300 - 7.500 m3/h)
- 39CP-X HR: con recuperatore rotativo dotato di settore di pulizia (11 dimensioni, 300 - 25.000 m3/h
Involucro
- Pannelli sandwich in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati
- Pannelli esterni preverniciati in grigio RAL 7035
- Classe M0/A1
- Lana minerale con spessore 50 mm
Filtrazione
- Filtri M5 HEE, F7, F9 e a carboni attivi
- Cellule filtranti mantenute in compressione attraverso un sistema di serraggio specifico che assicura una tenuta stagna perfetta
- Fattore di intasamento monitorato da un sensore analogico e visualizzato dal regolatore in ogni stadio di filtrazione
Ventilatori
- Di tipo plug fan comandati da motori commutati elettronicamente con dispositivo di regolazione della velocità incorporato
- Elica in metallo o in materiale composito
Scambiatore di calore
- Scambiatore di calore a piastre controcorrente con bypass motorizzato per free cooling e sbrinamento (PX). Alta efficienza, bassa contaminazione incrociata
- Recuperatore rotativo con settore di pulizia (RX). Alta efficienza e gestione del free cooling. Assorbimento in opzione. Regolazione con velocità costante o variabile
Opzioni per le batterie
- Idraulica (batterie di riscaldamento, raffreddamento o miste)
- Batterie DX a espansione diretta (fino alla dimensione 10.000)
- Batterie elettriche con controllo proporzionale
- Combinazioni di 2 batterie integrate, e fino a un massimo di 3 batterie (con modulo aggiuntivo)
Opzione camera di miscela
- Quadro elettrico con regolazione
- Comunicazione IP nativa e webserver
- Serranda con alette (classe 1), motorizzata, servomotore On-Off con ritorno a molla
- Copertura per installazione esterna
- Tettuccio parapioggia per l'aria di rinnovo e l'aria espulsa
- Piedini regolabili
- Manicotto flessibile
- Accessori per batterie idrauliche (valvole e attuatori)
- Sensore di qualità dell'aria CO2
- Sensore di umidità nella ripresa
- Rilevatore di fumi
- Sensore di pressione per la mandata o la ripresa (o per la gestione della pressione costante)
- Modulo aggiuntivo per ulteriori opzioni (batterie, filtri)
- Comunicazione IP nativa e webserver con sinottici
- Orologio (fino a 6 programmi settimanali e 6 programmi annuali: eco/comfort in modalità temperatura e ventilazione, arresto, raffreddamento notturno e anti-gelo)
- Monitoraggio dell'intasamento dei filtri in tutti i filtri
- Controllo della ventilazione (portata d'aria costante a compensazione dell'intasamento dei filtri; zona singola con volume d'aria costante o variabile attraverso sensori di qualità dell'aria, o multi-zona con pressione di mandata costante o mandata e ripresa costanti)
- Sicurezza
- Allarmi
- Gestione dell'energia e monitoraggio dell'efficienza
- Controllo delle temperature; controllo dell'umidità, gestione del recupero di calore, funzionamento della camera di miscela
- Ingressi / uscite addizionali
I modelli disponibili sono:
- 39CP-X HP: con scambiatore di calore a piastre controcorrente dotato di bypass motorizzato (6 dimensioni, 300 - 7.500 m3/h)
- 39CP-X HR: con recuperatore rotativo dotato di settore di pulizia (11 dimensioni, 300 - 25.000 m3/h
Involucro
- Pannelli sandwich in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati
- Pannelli esterni preverniciati in grigio RAL 7035
- Classe M0/A1
- Lana minerale con spessore 50 mm
Filtrazione
- Filtri M5 HEE, F7, F9 e a carboni attivi
- Cellule filtranti mantenute in compressione attraverso un sistema di serraggio specifico che assicura una tenuta stagna perfetta
- Fattore di intasamento monitorato da un sensore analogico e visualizzato dal regolatore in ogni stadio di filtrazione
Ventilatori
- Di tipo plug fan comandati da motori commutati elettronicamente con dispositivo di regolazione della velocità incorporato
- Elica in metallo o in materiale composito
Scambiatore di calore
- Scambiatore di calore a piastre controcorrente con bypass motorizzato per free cooling e sbrinamento (PX). Alta efficienza, bassa contaminazione incrociata
- Recuperatore rotativo con settore di pulizia (RX). Alta efficienza e gestione del free cooling. Assorbimento in opzione. Regolazione con velocità costante o variabile
Opzioni per le batterie
- Idraulica (batterie di riscaldamento, raffreddamento o miste)
- Batterie DX a espansione diretta (fino alla dimensione 10.000)
- Batterie elettriche con controllo proporzionale
- Combinazioni di 2 batterie integrate, e fino a un massimo di 3 batterie (con modulo aggiuntivo)
Opzione camera di miscela
- Quadro elettrico con regolazione
- Comunicazione IP nativa e webserver
- Serranda con alette (classe 1), motorizzata, servomotore On-Off con ritorno a molla
- Copertura per installazione esterna
- Tettuccio parapioggia per l'aria di rinnovo e l'aria espulsa
- Piedini regolabili
- Manicotto flessibile
- Accessori per batterie idrauliche (valvole e attuatori)
- Sensore di qualità dell'aria CO2
- Sensore di umidità nella ripresa
- Rilevatore di fumi
- Sensore di pressione per la mandata o la ripresa (o per la gestione della pressione costante)
- Modulo aggiuntivo per ulteriori opzioni (batterie, filtri)
- Comunicazione IP nativa e webserver con sinottici
- Orologio (fino a 6 programmi settimanali e 6 programmi annuali: eco/comfort in modalità temperatura e ventilazione, arresto, raffreddamento notturno e anti-gelo)
- Monitoraggio dell'intasamento dei filtri in tutti i filtri
- Controllo della ventilazione (portata d'aria costante a compensazione dell'intasamento dei filtri; zona singola con volume d'aria costante o variabile attraverso sensori di qualità dell'aria, o multi-zona con pressione di mandata costante o mandata e ripresa costanti)
- Sicurezza
- Allarmi
- Gestione dell'energia e monitoraggio dell'efficienza
- Controllo delle temperature; controllo dell'umidità, gestione del recupero di calore, funzionamento della camera di miscela
- Ingressi / uscite addizionali