OptiClean™ - Purificatore d'aria
39UV
Flusso d'aria: 1000 - 1800 - 2500 m3/h
OptiClean 39UV, grazie alla sua duplice modalità di funzionamento come purificatore d'aria e come macchina a pressione d'aria negativa, è stato progettato per migliorare la qualità dell'aria interna (IAQ - Indoor Air Quality) nelle installazioni che non prevedono aria esterna, riducendo al tempo stesso i livelli di patogeni aeroportati. Dotato di filtri assoluti ad alta efficienza e della possibilità di integrare opzionalmente un sistema a carbone attivo o germicida (UV-C), OptiClean 39UV offre un'estrema facilità di installazione, semplificando l'uso in qualsiasi applicazione. I filtri assoluti sono protetti da pre-filtri M5 ad alta efficienza.
OptiClean 39UV può essere usato in due differenti modalità di utilizzo, comprendenti pressione d'aria negativa e ricircolo. Il suo motore EC ad alte prestazioni riduce i consumi con un'elevata efficienza energetica.
- Soluzione portatile
- Multifunzione: ricircolo o macchina a pressione d'aria negativa
- Filtri assoluti con pre-filtro M5
- Fornisce condizioni di sicurezza per i locali sprovvisti di entrata d'aria di rinnovo
- Adatto per ogni applicazione: esercizi commerciali, istituti scolastici, pubblica amministrazione, centri sportivi, musei, uffici, e altro ancora.
Contribuisce a creare un ambiente pulito in tutte le applicazioni riducendo la concentrazione di inquinanti, batteri e virus.
Caratteristiche standard
- Macchina a pressione d'aria negativa: rimuove l'aria inquinata dal locale e crea un "effetto vuoto" che impedisce all'aria inquinata di fuoriuscire dal locale e diffondersi nelle aree circostanti.
- Modalità di ricircolo: aspira l'aria, rimuove una grande quantità di inquinanti e scarica aria più pulita nel locale
Installazione semplice e veloce
- Soluzione portatile, di facile distribuzione
- Ingombro minimo
Filtrazione
- Pre-filtro M5: prolunga il ciclo di vita degli altri sistemi e migliora l'efficienza delle lampade UV
- Filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air, in italiano filtri dell'aria per particolato ad alta efficienza, o filtri assoluti)
Silenzioso
Grazie ai bassi livelli sonori, questa unità è ideale per l'utilizzo in spazi caratterizzati da un'occupazione umana permanente.
Pulizia e manutenzione semplificate
- Finiture lisce e senza viti
- Facile accesso a tutte le parti
Efficienza energetica elevata
Il motore EC a elevate prestazioni (dotato di commutazione elettronica) riduce i consumi energetici.
- Controllo On-Off, con ventilatore a velocità regolabile tramite un potenziometro
- Indicatore luminoso verde, si attiva per segnalare la modalità "on"
- Indicatore luminoso rosso, si attiva quando il filtro è ostruito
- 3 tipi di prese elettriche adatte per diversi paesi.
- I filtri H13 possono essere aggiornati ai filtri H14
- Lampade UV: riducono la concentrazione di inquinanti patogeni
- Filtri a carbone: migliorano la qualità dell'aria interna e l'efficacia dei filtri assoluti
Contribuisce a creare un ambiente pulito in tutte le applicazioni riducendo la concentrazione di inquinanti, batteri e virus.
Caratteristiche standard
- Macchina a pressione d'aria negativa: rimuove l'aria inquinata dal locale e crea un "effetto vuoto" che impedisce all'aria inquinata di fuoriuscire dal locale e diffondersi nelle aree circostanti.
- Modalità di ricircolo: aspira l'aria, rimuove una grande quantità di inquinanti e scarica aria più pulita nel locale
Installazione semplice e veloce
- Soluzione portatile, di facile distribuzione
- Ingombro minimo
Filtrazione
- Pre-filtro M5: prolunga il ciclo di vita degli altri sistemi e migliora l'efficienza delle lampade UV
- Filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air, in italiano filtri dell'aria per particolato ad alta efficienza, o filtri assoluti)
Silenzioso
Grazie ai bassi livelli sonori, questa unità è ideale per l'utilizzo in spazi caratterizzati da un'occupazione umana permanente.
Pulizia e manutenzione semplificate
- Finiture lisce e senza viti
- Facile accesso a tutte le parti
Efficienza energetica elevata
Il motore EC a elevate prestazioni (dotato di commutazione elettronica) riduce i consumi energetici.
- Controllo On-Off, con ventilatore a velocità regolabile tramite un potenziometro
- Indicatore luminoso verde, si attiva per segnalare la modalità "on"
- Indicatore luminoso rosso, si attiva quando il filtro è ostruito
- 3 tipi di prese elettriche adatte per diversi paesi.
- I filtri H13 possono essere aggiornati ai filtri H14
- Lampade UV: riducono la concentrazione di inquinanti patogeni
- Filtri a carbone: migliorano la qualità dell'aria interna e l'efficacia dei filtri assoluti

Gamma di purificatori d'aria autonomi per migliorare la qualità dell'aria interna.

L’aria all’interno degli ambienti può nascondere particelle inquinanti invisibili come virus, batteri, polveri sottili e particelle ultrafini. Il sistema di filtrazione HEPA di OptiCleanTM 39UV ad elevata efficienza cattura il 99,97% per le particelle delle dimensioni di 0,3 micron o più grandi.