Skip to main content

Pompa di calore autonoma verticale / progettata per installazione interna
50NC

Refrigerante : R-410A

Potenza frigorifera nominale : 20-116 kW

Potenza termica nominale : 20-116 kW

Flusso d'aria : 3 200-24 000 m³/h

Le pompe di calore 50NC sono unità aria-aria con sviluppo verticale

  • In versione Monoblocco o Splittata
  • Adattabilità
  • Flessibilità di configurazione
  • Compressori ermetici tipo scroll in tandem
  • Ventilatore(i) di mandata aria plug-fan EC

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
logo-eco-design-ready

Dieci modelli disponibili:

  • 1 circuito e 2 compressori: modelli 022, 028, 038, 042.
  • 2 circuiti e 4 compresores: modelli 058, 064, 074, 086, 106, 118.

Progettata per installazione interna:

  • Risparmio energetico
  • Elevata flessibilata' & adattabilita'
  • Qualita' dell'aria interna
  • Ampio campo di applicazione
  • Semplicita' & connettivita'

Offerta avanzata di controllo e supervisione

Il controllo 50FC include una scheda madre, sensori, terminale grafico a bordo e un terminale utente (opzione).

La scheda madre integra due porte di comunicazione che consentono il collegamento con un sistema di gestione centralizzato come BOSS e BOSS mini. Una porta BMS per il protocollo Modbus RTU e una porta Ethernet per il protocollo Modbus TCP/IP.

  • Versione monoblocco e split
  • Free-cooling
  • Rinnovo dell'aria
  • Sensori di qualità dell'aria
  • Supervisione
  • In anticipo/in ritardo e back up
  • Contabilizzatore di energia
  • Flitrazione dell'aria
  • Back-up in riscaldamento
  • Batteria di recupero dell'energia
  • Controllo multi-zone
  • Comunicazione
  • Rilevatore di fumi
  • Funzionamento "all seasons"

Dieci modelli disponibili:

  • 1 circuito e 2 compressori: modelli 022, 028, 038, 042.
  • 2 circuiti e 4 compresores: modelli 058, 064, 074, 086, 106, 118.

Progettata per installazione interna:

  • Risparmio energetico
  • Elevata flessibilata' & adattabilita'
  • Qualita' dell'aria interna
  • Ampio campo di applicazione
  • Semplicita' & connettivita'

Offerta avanzata di controllo e supervisione

Il controllo 50FC include una scheda madre, sensori, terminale grafico a bordo e un terminale utente (opzione).

La scheda madre integra due porte di comunicazione che consentono il collegamento con un sistema di gestione centralizzato come BOSS e BOSS mini. Una porta BMS per il protocollo Modbus RTU e una porta Ethernet per il protocollo Modbus TCP/IP.

  • Versione monoblocco e split
  • Free-cooling
  • Rinnovo dell'aria
  • Sensori di qualità dell'aria
  • Supervisione
  • In anticipo/in ritardo e back up
  • Contabilizzatore di energia
  • Flitrazione dell'aria
  • Back-up in riscaldamento
  • Batteria di recupero dell'energia
  • Controllo multi-zone
  • Comunicazione
  • Rilevatore di fumi
  • Funzionamento "all seasons"

Documents


Altre opzioni