Pompa di calore modulare compatta
50NI
Refrigerante: R-410A
Potenza frigorifica: 19-115 kW
Potenza calorifica: 19-120 kW
Flusso d'aria: 4.000-21.000 m³/h
Unità compatte aria-aria con struttura verticale, per l'installazione unicamente in ambienti interni.- Refrigerante R-410A
- Compressore scroll in tandem
- Flessibilità di configurazione
- Plug-fan esterno con motore EC HEE
- Elevate prestazioni stagionali
- Le unità sono fornite in due moduli, modulo esterno e modulo interno in modo da consentirne l'installazione in loco come versione compatta o split, a seconda della scelta effettuata.

Dieci diversi modelli disponibili:
- 90, 120, 160 e 180: 1 circuito e 2 compressori
- 200, 240, 280, 320, 360, 420 e 485: 2 circuiti e 4 compressori
Descrizione generale
- Compressori ermetici di tipo scroll
- Configurazione in tandem
- Plug-fan EC per circuiti interni ed esterni
- 2 moduli: modulo esterno e modulo interno per installazione in versione compatta o split
- Involucro in acciaio zincato con vernice poliestere, colore bianco RAL 7035
- Tutte le unità vengono testate e controllate in fabbrica
Modulo esterno
Circuito aria esterna
- Plug-fan EC elettronici accoppiati direttamente con il controller di portata e di velocità di controllo variabile.
- Vasca di scarico della condensa
Circuito di raffreddamento
- Compressori ermetici scroll in tandem, montati su supporti antivibranti. Controllo dell'equilibrio delle fasi e del senso di rotazione
- Riscaldatore carter
- Valvola di espansione termostatica con equalizzazione esterna (pompa di calore)
- Valvole di inversione ciclo a quattro vie (pompe di calore)
- Accumulatore sull'aspirazione, filtri deidratatori antiacido, serbatoi di liquido
- Valvole di riempimento e di servizio per la versione compatta
- Possibilità di installazione separata dei moduli, con valvole di riempimento e di servizio
- Collegamenti del circuito di raffreddamento da saldare
Quadro elettrico
- Quadro elettrico completo e totalmente cablato. Rivestimento isolante per impedire la formazione di condensa
- Trasformatore per alimentazione elettrica senza neutro, integrato nel quadro elettrico
- Collegamento a terra principale
- Contatti motore compressore/i e ventilatore/i
Protezioni
- Pressostati alta e bassa pressione
- Regolazione della temperatura di mandata del compressore
- Valvola di non ritorno integrata nel compressore
- Interruttore porta principale
- Interruttori magnetotermici di protezione per la linea di alimentazione dei compressori e il motore dei ventilatori
- Interruttore automatico del circuito di comando
Modulo interno
Circuito aria interna
- Batteria con tubi in rame e alette in lega di alluminio
- Plug-fan EC ad azionamento diretto con controller di velocità e portata
- Filtri dell'aria riutilizzabili, montati su un telaio
- Vasca di scarico della condensa
Circuito di raffreddamento
- Valvole di espansione termostatiche con equalizzazione esterna
Protezioni
- Interruttore porta principale
- Direttiva macchine 2006/42/CE (MD)
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (CEM)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
- Direttiva RoHS 2011/65/EU (RoHS)
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (Progettazione ecocompatibile)
- Direttiva per l'etichettatura energetica 2010/30/UE (Etichettatura ecocompatibile)
- Norma armonizzata: EN 378-2:2012
Regolazione CARRIERrtc
Il sistema di controllo CARRIERrtc è composto da una scheda di controllo µPC MEDIUM, sensori, un terminale grafico pGD1 e un terminale utente TCO (opzionale).
Funzioni principali
- Selezione di setpoint e modalità operativa: riscaldamento / raffreddamento / automatica / ventilazione
- Controllo continuo dei parametri operativi
- Visualizzazione dei valori misurati dai sensori
- Temporizzazioni dei compressori
- Gestione sbrinamento (nelle pompe di calore)
- Controllo della temperatura aria di alimentazione
- Funzionamento in tutte le stagioni mediante controllo della pressione di condensazione e di evaporazione
- Compensazione dei setpoint in base alla temperatura esterna
- Programmazione oraria e settimanale
- Protezione dagli incendi
- Diagnosi dei guasti e allarme generale
Funzioni opzionali
- Serranda dell'aria esterna per il rinnovo dell'aria, in base alla temperatura dell'aria miscelata o al tipo di sensore della qualità dell'aria
- Camera di miscelazione per free-cooling termico, entalpico o termoentalpico
- Circuito di recupero del freddo per l'aria di rinnovo
- Recuperatore rotativo
- Riscaldatori elettrici ausiliari: bistadio con controllo On/Off, monostadio con controllo proporzionale
- Batteria acqua calda con valvola a 3 vie, controllo proporzionale oppure On/Off
- Bruciatore a gas con controllo proporzionale
- Umidificatore con controllo proporzionale oppure On/Off
- Controller della portata d'aria (con ventilatori centrifughi)
- Pressostato filtro intasato
- Stazione di rilevamento fumi
- Sonda della qualità dell'aria per la misura della concentrazione di CO2 e/o dei composti volatili
- Rilevatore delle perdite di refrigerante
- Contatore di energia e calcolo delle potenze frigorifica e calorifica
Terminale pGD1
Questo terminale grafico, installato sul quadro elettrico della macchina, consente:
- Programmazione iniziale dell'unità
- Modifica della modalità operativa
- Avvio/arresto dell'unità
- Selezione della modalità operativa
- Impostazione dei setpoint
- Visualizzazione delle variabili controllate e dei valori misurati dai sensori
- Visualizzazione degli allarmi attivi e della cronologia degli allarmi

Terminale utente TCO (opzionale)
- Accendere e spegnere l'unità
- Selezionare la modalità operativa
- Regolare i setpoint
- Visualizzare le temperature e il tasso di umidità dell'impianto, la temperatura esterna, la temperatura dell'aria di alimentazione, il sensore di CO2 e l'apertura della serranda esterna
- Visualizzare i codici di allarme

Regolazione CARRIERrtc medium (opzionale)
Modulo elettronico con microprocessore composto da scheda di controllo e TCO.
Ambiente esterno
- Corrosione
- Batteria con tubi e alette in rame
- Batteria INERA® con tubazioni in rame e alette in lega di alluminio, con elevate prestazioni e ottima resistenza alla corrosione
- Batteria con tubi in rame e alette in alluminio con rivestimento in poliuretano e Blygold®
- Umidità
- Quadro elettrico tropicalizzato
- Motori e ventilatori tropicalizzati (consultare il costruttore)
Installazione
- Supporti antivibranti in gomma
- Valvole di servizio per i collegamenti dei circuito di raffreddamento
- Separatore d'olio per i collegamenti del circuito di raffreddamento con lunghezza massima equivalente della linea di raffreddamento superiore a 50 metri, opzione disponibile solamente quando le unità sono fornite in 2 moduli, modulo esterno e modulo interno per installazione split
- Posizione della mandata dell'aria dell'unità esterna:
- Lato: di default, mandata
- Lato superiore: disponibile solo quando le unità vengono fornite per installazione split
- Griglia di protezione della batteria dell'aria
- Filtri gravimetrici nell'aria di ritorno
Acustica
- Coperchio isolamento acustico per compressore
Quadro elettrico
- Alimentazione elettrica con neutro
- Contatore di energia per il monitoraggio del consumo dell'impianto (con sistema di controllo CARRIERrtc)
Ambiente esterno
- Umidità
- Stop-drop nella batteria aria interna
- Stop-drop nella presa d'aria esterna
- Corrosione
- Batteria con tubi e alette in rame
- Batteria INERA® con tubazioni in rame e alette in lega di alluminio, con elevate prestazioni e ottima resistenza alla corrosione
- Batteria con tubi in rame e alette in alluminio con rivestimento in poliuretano e Blygold®
- Vasca di scarico della condensa in acciaio inossidabile.
Opzioni comfort / riscaldamento
- Batteria ausiliaria acqua calda, con valvola a tre vie. Due opzioni:
- Batteria nominale per il riscaldamento in unità solo freddo
- Batteria ausiliaria per il riscaldamento nelle pompe di calore
- Riscaldatori elettrici ausiliari, controller del flusso d'aria incluso
Opzioni comfort / qualità dell'aria interna
- Filtrazione dell'aria di alimentazione
- Sonda della qualità dell'aria da installare nell'ambiente o nel canale per la misurazione di CO2 e/o dei composti volatili (con sistema di controllo CARRIERrtc)
Sicurezza
- Avviatore progressivo dei ventilatori centrifughi di alimentazione e/o di ritorno che prolunga il tempo impostato, previsto principalmente per impianti con canali in tessuto
- Pressostato differenziale per il rilevamento dei filtri intasati
- Pressostato differenziale per la regolazione della portata d'aria
- Stazione di rilevamento fumi secondo la norma NF S 61-961
- Rilevatore di perdite di refrigerante (con sistema di controllo CARRIERrtc)
Installazione
- Supporti antivibranti in gomma
- Ventilatore centrifugo dotato di cinghie e pulegge per il modulo interno (solo per i modelli da 240 a 360)
- Posizione di alimentazione e/o ritorno dell'aria dell'unità interna
- Gruppi con camera di miscelazione e 2 serrande motorizzate per rinnovo aria e free-cooling
Dieci diversi modelli disponibili:
- 90, 120, 160 e 180: 1 circuito e 2 compressori
- 200, 240, 280, 320, 360, 420 e 485: 2 circuiti e 4 compressori
Descrizione generale
- Compressori ermetici di tipo scroll
- Configurazione in tandem
- Plug-fan EC per circuiti interni ed esterni
- 2 moduli: modulo esterno e modulo interno per installazione in versione compatta o split
- Involucro in acciaio zincato con vernice poliestere, colore bianco RAL 7035
- Tutte le unità vengono testate e controllate in fabbrica
Modulo esterno
Circuito aria esterna
- Plug-fan EC elettronici accoppiati direttamente con il controller di portata e di velocità di controllo variabile.
- Vasca di scarico della condensa
Circuito di raffreddamento
- Compressori ermetici scroll in tandem, montati su supporti antivibranti. Controllo dell'equilibrio delle fasi e del senso di rotazione
- Riscaldatore carter
- Valvola di espansione termostatica con equalizzazione esterna (pompa di calore)
- Valvole di inversione ciclo a quattro vie (pompe di calore)
- Accumulatore sull'aspirazione, filtri deidratatori antiacido, serbatoi di liquido
- Valvole di riempimento e di servizio per la versione compatta
- Possibilità di installazione separata dei moduli, con valvole di riempimento e di servizio
- Collegamenti del circuito di raffreddamento da saldare
Quadro elettrico
- Quadro elettrico completo e totalmente cablato. Rivestimento isolante per impedire la formazione di condensa
- Trasformatore per alimentazione elettrica senza neutro, integrato nel quadro elettrico
- Collegamento a terra principale
- Contatti motore compressore/i e ventilatore/i
Protezioni
- Pressostati alta e bassa pressione
- Regolazione della temperatura di mandata del compressore
- Valvola di non ritorno integrata nel compressore
- Interruttore porta principale
- Interruttori magnetotermici di protezione per la linea di alimentazione dei compressori e il motore dei ventilatori
- Interruttore automatico del circuito di comando
Modulo interno
Circuito aria interna
- Batteria con tubi in rame e alette in lega di alluminio
- Plug-fan EC ad azionamento diretto con controller di velocità e portata
- Filtri dell'aria riutilizzabili, montati su un telaio
- Vasca di scarico della condensa
Circuito di raffreddamento
- Valvole di espansione termostatiche con equalizzazione esterna
Protezioni
- Interruttore porta principale
- Direttiva macchine 2006/42/CE (MD)
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (CEM)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
- Direttiva RoHS 2011/65/EU (RoHS)
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (Progettazione ecocompatibile)
- Direttiva per l'etichettatura energetica 2010/30/UE (Etichettatura ecocompatibile)
- Norma armonizzata: EN 378-2:2012
Regolazione CARRIERrtc
Il sistema di controllo CARRIERrtc è composto da una scheda di controllo µPC MEDIUM, sensori, un terminale grafico pGD1 e un terminale utente TCO (opzionale).
Funzioni principali
- Selezione di setpoint e modalità operativa: riscaldamento / raffreddamento / automatica / ventilazione
- Controllo continuo dei parametri operativi
- Visualizzazione dei valori misurati dai sensori
- Temporizzazioni dei compressori
- Gestione sbrinamento (nelle pompe di calore)
- Controllo della temperatura aria di alimentazione
- Funzionamento in tutte le stagioni mediante controllo della pressione di condensazione e di evaporazione
- Compensazione dei setpoint in base alla temperatura esterna
- Programmazione oraria e settimanale
- Protezione dagli incendi
- Diagnosi dei guasti e allarme generale
Funzioni opzionali
- Serranda dell'aria esterna per il rinnovo dell'aria, in base alla temperatura dell'aria miscelata o al tipo di sensore della qualità dell'aria
- Camera di miscelazione per free-cooling termico, entalpico o termoentalpico
- Circuito di recupero del freddo per l'aria di rinnovo
- Recuperatore rotativo
- Riscaldatori elettrici ausiliari: bistadio con controllo On/Off, monostadio con controllo proporzionale
- Batteria acqua calda con valvola a 3 vie, controllo proporzionale oppure On/Off
- Bruciatore a gas con controllo proporzionale
- Umidificatore con controllo proporzionale oppure On/Off
- Controller della portata d'aria (con ventilatori centrifughi)
- Pressostato filtro intasato
- Stazione di rilevamento fumi
- Sonda della qualità dell'aria per la misura della concentrazione di CO2 e/o dei composti volatili
- Rilevatore delle perdite di refrigerante
- Contatore di energia e calcolo delle potenze frigorifica e calorifica
Terminale pGD1
Questo terminale grafico, installato sul quadro elettrico della macchina, consente:
- Programmazione iniziale dell'unità
- Modifica della modalità operativa
- Avvio/arresto dell'unità
- Selezione della modalità operativa
- Impostazione dei setpoint
- Visualizzazione delle variabili controllate e dei valori misurati dai sensori
- Visualizzazione degli allarmi attivi e della cronologia degli allarmi

Terminale utente TCO (opzionale)
- Accendere e spegnere l'unità
- Selezionare la modalità operativa
- Regolare i setpoint
- Visualizzare le temperature e il tasso di umidità dell'impianto, la temperatura esterna, la temperatura dell'aria di alimentazione, il sensore di CO2 e l'apertura della serranda esterna
- Visualizzare i codici di allarme

Regolazione CARRIERrtc medium (opzionale)
Modulo elettronico con microprocessore composto da scheda di controllo e TCO.
Ambiente esterno
- Corrosione
- Batteria con tubi e alette in rame
- Batteria INERA® con tubazioni in rame e alette in lega di alluminio, con elevate prestazioni e ottima resistenza alla corrosione
- Batteria con tubi in rame e alette in alluminio con rivestimento in poliuretano e Blygold®
- Umidità
- Quadro elettrico tropicalizzato
- Motori e ventilatori tropicalizzati (consultare il costruttore)
Installazione
- Supporti antivibranti in gomma
- Valvole di servizio per i collegamenti dei circuito di raffreddamento
- Separatore d'olio per i collegamenti del circuito di raffreddamento con lunghezza massima equivalente della linea di raffreddamento superiore a 50 metri, opzione disponibile solamente quando le unità sono fornite in 2 moduli, modulo esterno e modulo interno per installazione split
- Posizione della mandata dell'aria dell'unità esterna:
- Lato: di default, mandata
- Lato superiore: disponibile solo quando le unità vengono fornite per installazione split
- Griglia di protezione della batteria dell'aria
- Filtri gravimetrici nell'aria di ritorno
Acustica
- Coperchio isolamento acustico per compressore
Quadro elettrico
- Alimentazione elettrica con neutro
- Contatore di energia per il monitoraggio del consumo dell'impianto (con sistema di controllo CARRIERrtc)
Ambiente esterno
- Umidità
- Stop-drop nella batteria aria interna
- Stop-drop nella presa d'aria esterna
- Corrosione
- Batteria con tubi e alette in rame
- Batteria INERA® con tubazioni in rame e alette in lega di alluminio, con elevate prestazioni e ottima resistenza alla corrosione
- Batteria con tubi in rame e alette in alluminio con rivestimento in poliuretano e Blygold®
- Vasca di scarico della condensa in acciaio inossidabile.
Opzioni comfort / riscaldamento
- Batteria ausiliaria acqua calda, con valvola a tre vie. Due opzioni:
- Batteria nominale per il riscaldamento in unità solo freddo
- Batteria ausiliaria per il riscaldamento nelle pompe di calore
- Riscaldatori elettrici ausiliari, controller del flusso d'aria incluso
Opzioni comfort / qualità dell'aria interna
- Filtrazione dell'aria di alimentazione
- Sonda della qualità dell'aria da installare nell'ambiente o nel canale per la misurazione di CO2 e/o dei composti volatili (con sistema di controllo CARRIERrtc)
Sicurezza
- Avviatore progressivo dei ventilatori centrifughi di alimentazione e/o di ritorno che prolunga il tempo impostato, previsto principalmente per impianti con canali in tessuto
- Pressostato differenziale per il rilevamento dei filtri intasati
- Pressostato differenziale per la regolazione della portata d'aria
- Stazione di rilevamento fumi secondo la norma NF S 61-961
- Rilevatore di perdite di refrigerante (con sistema di controllo CARRIERrtc)
Installazione
- Supporti antivibranti in gomma
- Ventilatore centrifugo dotato di cinghie e pulegge per il modulo interno (solo per i modelli da 240 a 360)
- Posizione di alimentazione e/o ritorno dell'aria dell'unità interna
- Gruppi con camera di miscelazione e 2 serrande motorizzate per rinnovo aria e free-cooling
Documenti