Skip to main content

AquaForce® - Pompe di calore ad aria ad alta temperatura, fino ad 82°C
61CA

Refrigerante: R1234yf

Compressore: a vite, velocità fissa

Potenza termica: 410 kW

Le pompe di calore ad aria 61CA sono la soluzione premium per il riscaldamento degli edifici di grandi dimensioni, delle reti di teleriscaldamento e locali fino a 82 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-hfo-r1234yf
carrier-icon-up-to-82

Gamma di applicazioni

  • Riscaldamento e raffrescamento,
  • Edifici di grandi dimensioni, reti di teleriscaldamento e locali
  • Temperatura dell'aria esterna da -20 °C a +35 °C
  • Fonte di calore: aria

Design

  • Refrigerante Ultra Low GWP R1234yf
  • Design compatto
  • Ventilatori a velocità controllata
  • Robusto scambiatore di calore a fascio tubiero come condensatore

Range di potenza

  • Potenza termica di 410 kW

Gamma di applicazioni

  • Riscaldamento e raffrescamento,
  • Edifici di grandi dimensioni, reti di teleriscaldamento e locali
  • Temperatura dell'aria esterna da -20 °C a +35 °C
  • Fonte di calore: aria

Design

  • Refrigerante Ultra Low GWP R1234yf
  • Design compatto
  • Ventilatori a velocità controllata
  • Robusto scambiatore di calore a fascio tubiero come condensatore

Range di potenza

  • Potenza termica di 410 kW
Documenti