AquaSnap® - Pompa di calore monoblocco aria-acqua ad alta temperatura con modulo idronico integrato
61AF 022-105
Refrigerante: R-407C
Compressore: scroll, velocità fissa
Potenza termica nominale: 22-105 kW
La pompa di calore ad alta temperatura Aquasnap è stata progettata per applicazioni commerciali come ad esempio il riscaldamento di uffici, appartamenti ed alberghi, nonché per la produzione di acqua calda sanitaria in edifici nuovi e ristrutturati.
- 61AF ottimizzata per il riscaldamento
- Design compatto
- Metodo Plug & play
- Alta temperatura 65°C
Descrizione generale
- Ingombro e altezza ridotti che ne consentono l'integrazione in qualsiasi stile architettonico
- Risparmio energetico: classe di efficienza energetica Eurovent A
- Il range operativo è compatibile con temperature esterne fino a -20 °C e con temperature dell'acqua in uscita fino a 65 °C per le applicazioni di acqua calda sanitaria
- Il controllo intelligente dell'unità consente il funzionamento in condizioni estreme, riducendo al minimo i tempi di spegnimento dell'unità
Funzionamento silenzioso
- Compressori scroll con bassi livelli di rumore e di vibrazioni
- Il gruppo del compressore viene installato su un telaio indipendente e supportato da elementi antivibranti
- Supporto dinamico delle tubazioni di aspirazione e mandata che minimizza la trasmissione di vibrazioni (brevetto Carrier)
- Batterie dell'evaporatore verticale
- Griglie di protezione su supporti antivibranti per proteggere lo scambiatore di calore da eventuali urti
- I ventilatori di ultima generazione Flying Bird™ a bassa rumorosità, realizzati in materiale composito, sono ancora più silenziosi e non generano rumori intrusivi in bassa frequenza
- Installazione rigida del ventilatore per ridurre il rumore all'avvio
Installazione semplice e veloce
- Modulo idronico integrato (opzionale)
- Pompa dell'acqua a velocità variabile
- Filtro dell'acqua che protegge la pompa dell'acqua dai detriti circolanti
- La pompa è protetta dalla cavitazione da un trasduttore di pressione che misura la pressione dell'acqua in entrata
- Valvola di sovrapressione
- Isolamento termico e protezione antigelo fino a -20 °C, utilizzando un riscaldatore a resistenza elettrica
- Pannelli facilmente rimovibili
- Collegamenti elettrici semplificati
- Messa in funzione rapida
Funzionamento economico
- Maggior efficienza energetica
- Classe di efficienza energetica Eurovent A
- Valvola di espansione elettronica
- Gestione dinamica del surriscaldamento
- Algoritmo brevettato FreeDefrost
- Costi di manutenzione ridotti
- Compressori scroll a bassi requisiti di manutenzione con iniezione di vapore
- TouchPilot Junior assicura una diagnostica rapida
Tutela ambientale
- Refrigerante R-407C non lesivo dello strato d'ozono
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Massimi livelli di affidabilità
- Concept innovativo
- Regolazione autoadattativa
- Resistenza eccezionale
SmartVu™ controllo
- Energy Management
- Orologio interno
- Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
- Controllo master/slave di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Modalità notte
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Accesso a diversi parametri dell'unità
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare

Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Comando pompa dell'acqua
Opzioni
- Protezione dalla corrosione delle batterie
- Basso livello sonoro
- Bassissimo livello sonoro
- Unità con ventilatori canalizzabili
- Griglie e pannelli dell'involucro
- Pompa singola BP a velocità variabile
- protezione antigelo
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento master/slave
- Avviatore progressivo
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
Accessori
- Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria
Descrizione generale
- Ingombro e altezza ridotti che ne consentono l'integrazione in qualsiasi stile architettonico
- Risparmio energetico: classe di efficienza energetica Eurovent A
- Il range operativo è compatibile con temperature esterne fino a -20 °C e con temperature dell'acqua in uscita fino a 65 °C per le applicazioni di acqua calda sanitaria
- Il controllo intelligente dell'unità consente il funzionamento in condizioni estreme, riducendo al minimo i tempi di spegnimento dell'unità
Funzionamento silenzioso
- Compressori scroll con bassi livelli di rumore e di vibrazioni
- Il gruppo del compressore viene installato su un telaio indipendente e supportato da elementi antivibranti
- Supporto dinamico delle tubazioni di aspirazione e mandata che minimizza la trasmissione di vibrazioni (brevetto Carrier)
- Batterie dell'evaporatore verticale
- Griglie di protezione su supporti antivibranti per proteggere lo scambiatore di calore da eventuali urti
- I ventilatori di ultima generazione Flying Bird™ a bassa rumorosità, realizzati in materiale composito, sono ancora più silenziosi e non generano rumori intrusivi in bassa frequenza
- Installazione rigida del ventilatore per ridurre il rumore all'avvio
Installazione semplice e veloce
- Modulo idronico integrato (opzionale)
- Pompa dell'acqua a velocità variabile
- Filtro dell'acqua che protegge la pompa dell'acqua dai detriti circolanti
- La pompa è protetta dalla cavitazione da un trasduttore di pressione che misura la pressione dell'acqua in entrata
- Valvola di sovrapressione
- Isolamento termico e protezione antigelo fino a -20 °C, utilizzando un riscaldatore a resistenza elettrica
- Pannelli facilmente rimovibili
- Collegamenti elettrici semplificati
- Messa in funzione rapida
Funzionamento economico
- Maggior efficienza energetica
- Classe di efficienza energetica Eurovent A
- Valvola di espansione elettronica
- Gestione dinamica del surriscaldamento
- Algoritmo brevettato FreeDefrost
- Costi di manutenzione ridotti
- Compressori scroll a bassi requisiti di manutenzione con iniezione di vapore
- TouchPilot Junior assicura una diagnostica rapida
Tutela ambientale
- Refrigerante R-407C non lesivo dello strato d'ozono
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Massimi livelli di affidabilità
- Concept innovativo
- Regolazione autoadattativa
- Resistenza eccezionale
SmartVu™ controllo
- Energy Management
- Orologio interno
- Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
- Controllo master/slave di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Modalità notte
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Accesso a diversi parametri dell'unità
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare

Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Comando pompa dell'acqua
Opzioni
- Protezione dalla corrosione delle batterie
- Basso livello sonoro
- Bassissimo livello sonoro
- Unità con ventilatori canalizzabili
- Griglie e pannelli dell'involucro
- Pompa singola BP a velocità variabile
- protezione antigelo
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento master/slave
- Avviatore progressivo
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
Accessori
- Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria
Documenti