Skip to main content

XP Energy - Pompa di calore aria-acqua e modulo comfort
38AW / 80AW

Refrigerante: R-410A

Compressore: rotativo

Potenza frigorifera nominale: 4-16 kW

Potenza termica nominale: 5-15 kW

Le pompe di calore aria/acqua reversibili del sistema split XP Energy con tecnologia inverter integrata sono state progettate per applicazioni residenziali e light commercial. Oltre a offrire eccellenti valori di efficienza energetica e un funzionamento estremamente silenzioso, soddisfano le più severe richieste di temperatura operativa. Grazie agli eccezionali valori di rendimento energetico, le pompe di calore aria/acqua dei sistemi split con inverter danno diritto a detrazioni fiscali e piani di incentivazione in tutti gli stati membri della UE.

  • Unità esterna con inverter
  • Modulo comfort compatto
  • Efficienza energetica del sistema
  • Soluzione di riscaldamento facile

carrier-XPEnergy-cooling-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Descrizione generale

  • Ampio range operativo in modalità sia di riscaldamento che di raffreddamento
  • Compressori con inverter DC a doppio rotore
  • I ventilatori a velocità variabile sono dotati di una pala brevettata la cui forma innovativa assicura una distribuzione dell'aria con livelli di rumore straordinariamente bassi
  • Selezione preimpostata oppure personalizzata della curva climatica appropriata per una resa stabile in grado di soddisfare il carico termico
  • L'uscita in grado di collegare e integrare l'unità con le fonti di calore esistenti offre un duplice approccio energetico, maggiore risparmio di energia e comfort ottimale in tutte le condizioni meteorologiche
  • Possibilità di controllare due zone di comfort indipendenti, aggiungendo un kit "due zone" al modulo di comfort principale
  • Con una temperatura dell'acqua in uscita fino 60 °C per le applicazioni con termosifoni e acqua calda sanitaria, l'acqua calda è immediatamente disponibile

Su misura per le tue esigenze

  • Modulo di comfort solo caldo o reversibile
  • Riscaldamento ausiliario, con caldaia elettrica (applicazioni con unica fonte di energia) oppure a gas (applicazioni con duplice fonte di energia)
  • Il comfort è assicurato tramite l'interfaccia utente e la possibilità di integrare due zone di temperatura dell'acqua in uscita

Tecnologia avanzata

  • Gestione elettronica dell'impianto: diversi sensori, collocati in posizioni strategiche del circuito refrigerante, rilevano elettronicamente lo stato di funzionamento del sistema
  • La valvola di modulazione d'impulso, un dispositivo di espansione elettronico bidirezionale, ottimizza la quantità di refrigerante nel circuito e il surriscaldamento, impedendo la migrazione del refrigerante nel compressore
  • Il sistema di gestione dell'aria, composto da ventilatore elicoidale, foro e griglia di mandata dell'aria, garantisce livelli di rumore ridotti al minimo

Prestazioni avanzate

  • Rapporto di efficienza energetica estremamente elevato sia in raffreddamento che in riscaldamento, per un notevole risparmio energetico
  • L'efficienza in condizioni di carico parziale (Indice Energetico Stagionale) raggiunge i livelli più alti del settore
  • Comfort per tutto l'anno e livelli di comfort individuale ottimizzati - sia in inverno che in estate
  • Ampio campo di temperature operative
    • Le unità funzionano fino a -20 °C di temperatura esterna in modalità di riscaldamento
    • Le unità producono acqua calda fino a 60 °C con temperature esterne fino a 30 °C

Tutela ambientale

  • Refrigerante R-410A non lesivo dello strato d'ozono.
  • Il nuovo imballaggio assicura un'elevata protezione durante il trasporto e la movimentazione ed è riciclabile al 100%

Operazioni di installazione e manutenzione facili e veloci

  • Facile accesso a tutti i componenti interni
  • Unità compatta dall'ingombro eccezionalmente ridotto
  • Peso ridotto e maniglia sui pannelli dell'unità per facilitare il trasporto
  • Non occorre un serbatoio inerziale aggiuntivo

Compressore con inverter DC a doppio rotore

  • Massima efficienza energetica ed elevata capacità disponibile in condizioni di picco, efficienza ottimizzata a bassa e media velocità del compressore
  • La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo
  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore, anche a velocità operative molto basse
  • I cilindri a doppio rotore, il basso livello di vibrazioni e il ridotto carico sull'albero garantiscono la massima affidabilità del compressore e una lunga vita di servizio senza problemi
carrier-compressore-con-inverter-DC-doppio-rotore-per refrigeratori

Massimi livelli di affidabilità

  • Prove di durata estremamente severe
  • Collaudo e certificazione di terze parti: La sicurezza dell'unità è certificata da IMQ
  • Tutte le unità vengono testate nelle diverse fasi di produzione per verificare la tenuta dei circuiti, la conformità elettrica e i valori di pressione di acqua e refrigerante
  • Involucro resistente alla corrosione
  • Test di invecchiamento accelerato su componenti critici e unità complete assemblate
  • Test approfonditi sul posto

Funzionamento economico

  • Maggiore efficienza energetica a carico parziale
  • L'utilizzo dell'aria ambiente come fonte primaria di energia nelle applicazioni di riscaldamento domestico riduce significativamente il consumo energetico complessivo e minimizza le emissioni di CO2
  • Funzionamento in modalità "notte"
  • Modalità silenziosa, facile da impostare ed economica

Modulo comfort

  • Estetica e compattezza migliorate
  • La produzione di acqua calda sanitaria è semplificata e può essere interfacciata con pannelli solari termici

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria

  • 200 o 300 litri
  • Con o senza collegamento a un pannello solare termico
  • Riscaldatore elettrico ausiliario integrato
  • Protezione anti-legionella
  • Acqua calda sanitaria prontamente disponibile
  • Unità sicura ed efficiente dal punto di vista energetico
carrier-XP-energy-serbatoio-acqua-piccolo

Kit "due zone"

  • Due zone di comfort indipendenti e facili da controllare
  • Il kit comprende un collettore di scollegamento idraulico, la valvola modulante e le necessarie pompe di circolazione
  • Installato insieme al serbatoio dell'acqua calda sanitaria, il kit "due zone" può includere al suo interno tutti gli accessori, come la valvola deviatrice e il raccordo a T

Scheda GMC

Il nuovo controller GMC è stato sviluppato in modo specifico per le pompe di calore con inverter XP Energy e integra nuovi algoritmi di controllo. Permette di personalizzare o predefinire quanto segue:
  • Curve climatiche
  • Controllo dell'acqua calda sanitaria
  • Funzione di riduzione del rumore notturno
  • Segnale uscita sbrinamento/allarme
  • Fonte di calore esterna
  • Funzione di prevenzione blocco pompa
  • Protezione antigelo
  • Gestione del funzionamento del compressore

Interfaccia utente

  • Interfaccia utente di facile utilizzo con display LCD di facile lettura
  • Capacità di controllo avanzata per livelli superiori di prestazioni, affidabilità e comfort interno
  • Funzioni di programmazione estese come, ad esempio, la programmazione settimanale
  • Design elegante e moderno che si abbina a qualsiasi tipo di arredamento
carrier-33AW-CS1-termostato-programmabile

Descrizione generale

  • Ampio range operativo in modalità sia di riscaldamento che di raffreddamento
  • Compressori con inverter DC a doppio rotore
  • I ventilatori a velocità variabile sono dotati di una pala brevettata la cui forma innovativa assicura una distribuzione dell'aria con livelli di rumore straordinariamente bassi
  • Selezione preimpostata oppure personalizzata della curva climatica appropriata per una resa stabile in grado di soddisfare il carico termico
  • L'uscita in grado di collegare e integrare l'unità con le fonti di calore esistenti offre un duplice approccio energetico, maggiore risparmio di energia e comfort ottimale in tutte le condizioni meteorologiche
  • Possibilità di controllare due zone di comfort indipendenti, aggiungendo un kit "due zone" al modulo di comfort principale
  • Con una temperatura dell'acqua in uscita fino 60 °C per le applicazioni con termosifoni e acqua calda sanitaria, l'acqua calda è immediatamente disponibile

Su misura per le tue esigenze

  • Modulo di comfort solo caldo o reversibile
  • Riscaldamento ausiliario, con caldaia elettrica (applicazioni con unica fonte di energia) oppure a gas (applicazioni con duplice fonte di energia)
  • Il comfort è assicurato tramite l'interfaccia utente e la possibilità di integrare due zone di temperatura dell'acqua in uscita

Tecnologia avanzata

  • Gestione elettronica dell'impianto: diversi sensori, collocati in posizioni strategiche del circuito refrigerante, rilevano elettronicamente lo stato di funzionamento del sistema
  • La valvola di modulazione d'impulso, un dispositivo di espansione elettronico bidirezionale, ottimizza la quantità di refrigerante nel circuito e il surriscaldamento, impedendo la migrazione del refrigerante nel compressore
  • Il sistema di gestione dell'aria, composto da ventilatore elicoidale, foro e griglia di mandata dell'aria, garantisce livelli di rumore ridotti al minimo

Prestazioni avanzate

  • Rapporto di efficienza energetica estremamente elevato sia in raffreddamento che in riscaldamento, per un notevole risparmio energetico
  • L'efficienza in condizioni di carico parziale (Indice Energetico Stagionale) raggiunge i livelli più alti del settore
  • Comfort per tutto l'anno e livelli di comfort individuale ottimizzati - sia in inverno che in estate
  • Ampio campo di temperature operative
    • Le unità funzionano fino a -20 °C di temperatura esterna in modalità di riscaldamento
    • Le unità producono acqua calda fino a 60 °C con temperature esterne fino a 30 °C

Tutela ambientale

  • Refrigerante R-410A non lesivo dello strato d'ozono.
  • Il nuovo imballaggio assicura un'elevata protezione durante il trasporto e la movimentazione ed è riciclabile al 100%

Operazioni di installazione e manutenzione facili e veloci

  • Facile accesso a tutti i componenti interni
  • Unità compatta dall'ingombro eccezionalmente ridotto
  • Peso ridotto e maniglia sui pannelli dell'unità per facilitare il trasporto
  • Non occorre un serbatoio inerziale aggiuntivo

Compressore con inverter DC a doppio rotore

  • Massima efficienza energetica ed elevata capacità disponibile in condizioni di picco, efficienza ottimizzata a bassa e media velocità del compressore
  • La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo
  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore, anche a velocità operative molto basse
  • I cilindri a doppio rotore, il basso livello di vibrazioni e il ridotto carico sull'albero garantiscono la massima affidabilità del compressore e una lunga vita di servizio senza problemi
carrier-compressore-con-inverter-DC-doppio-rotore-per refrigeratori

Massimi livelli di affidabilità

  • Prove di durata estremamente severe
  • Collaudo e certificazione di terze parti: La sicurezza dell'unità è certificata da IMQ
  • Tutte le unità vengono testate nelle diverse fasi di produzione per verificare la tenuta dei circuiti, la conformità elettrica e i valori di pressione di acqua e refrigerante
  • Involucro resistente alla corrosione
  • Test di invecchiamento accelerato su componenti critici e unità complete assemblate
  • Test approfonditi sul posto

Funzionamento economico

  • Maggiore efficienza energetica a carico parziale
  • L'utilizzo dell'aria ambiente come fonte primaria di energia nelle applicazioni di riscaldamento domestico riduce significativamente il consumo energetico complessivo e minimizza le emissioni di CO2
  • Funzionamento in modalità "notte"
  • Modalità silenziosa, facile da impostare ed economica

Modulo comfort

  • Estetica e compattezza migliorate
  • La produzione di acqua calda sanitaria è semplificata e può essere interfacciata con pannelli solari termici

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria

  • 200 o 300 litri
  • Con o senza collegamento a un pannello solare termico
  • Riscaldatore elettrico ausiliario integrato
  • Protezione anti-legionella
  • Acqua calda sanitaria prontamente disponibile
  • Unità sicura ed efficiente dal punto di vista energetico
carrier-XP-energy-serbatoio-acqua-piccolo

Kit "due zone"

  • Due zone di comfort indipendenti e facili da controllare
  • Il kit comprende un collettore di scollegamento idraulico, la valvola modulante e le necessarie pompe di circolazione
  • Installato insieme al serbatoio dell'acqua calda sanitaria, il kit "due zone" può includere al suo interno tutti gli accessori, come la valvola deviatrice e il raccordo a T

Scheda GMC

Il nuovo controller GMC è stato sviluppato in modo specifico per le pompe di calore con inverter XP Energy e integra nuovi algoritmi di controllo. Permette di personalizzare o predefinire quanto segue:
  • Curve climatiche
  • Controllo dell'acqua calda sanitaria
  • Funzione di riduzione del rumore notturno
  • Segnale uscita sbrinamento/allarme
  • Fonte di calore esterna
  • Funzione di prevenzione blocco pompa
  • Protezione antigelo
  • Gestione del funzionamento del compressore

Interfaccia utente

  • Interfaccia utente di facile utilizzo con display LCD di facile lettura
  • Capacità di controllo avanzata per livelli superiori di prestazioni, affidabilità e comfort interno
  • Funzioni di programmazione estese come, ad esempio, la programmazione settimanale
  • Design elegante e moderno che si abbina a qualsiasi tipo di arredamento
carrier-33AW-CS1-termostato-programmabile

Altre opzioni