Skip to main content

AquaSnap® - Pompa di calore aria-acqua reversibile e canalizzabile
30RQSY

Refrigerante: R-410A

Compressore: scroll, velocità fissa

Potenza frigorifera nominale: 40-150 kW

Potenza termica nominale: 40-160 kW

La gamma di pompe di calore Aquasnap è stata progettata per applicazioni commerciali (condizionamento dell'aria in uffici, strutture alberghiere, ecc.) o industriali (unità di processo a bassa temperatura, ecc.)

  • Design compatto
  • Elevata pressione statica disponibile
  • Funzionamento silenzioso
  • Ventilatori a velocità variabile
  • Portata dell'acqua variabile

Funzionamento silenzioso

  • Compressori scroll a bassa rumorosità installati su uno chassis indipendente e sostenuti da supporti antivibranti flessibili
  • Supporto dinamico delle tubazioni di aspirazione e mandata che minimizza la trasmissione di vibrazioni (brevetto Carrier).
  • Batterie di condensazione verticali
  • Griglie di protezione su supporti antivibranti per proteggere lo scambiatore di calore da eventuali urti (solo 30RQSY 080-160)
  • Ventilatori Flying Bird™ di 4a generazione a bassa rumorosità, realizzati in materiale composito
  • Motoventilatore regolato da un controller a frequenza variabile per consentire la regolazione della velocità in base ai condotti, per un'ottimizzazione dell'efficienza
  • Installazione rigida dei ventilatori per ridurre il rumore all'avvio (brevetto Carrier)

Installazione semplice e veloce

  • Ventilatori Flying Bird™ IV regolati da un controller a frequenza variabile
  • Controllo del flusso in base ai condotti, per un'efficienza ottimizzata
  • Telaio di collegamento del condotto dell'aria di alimentazione
  • Telaio di collegamento del condotto dell'aria di aspirazione standard per le taglie 30RQSY 039-078
  • Ingombro e altezza ridotti
  • Pannelli facilmente rimovibili
  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Funzionamento economico

  • Ventilatore a velocità variabile
  • Maggiore efficienza energetica a carico parziale
    • Il circuito refrigerante include diversi compressori collegati in parallelo
    • Il dispositivo di espansione elettronico (EXV) consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore (ottimizzazione prestazioni stagionali SEER e SCOP)
    • Gestione dinamica del surriscaldamento per un utilizzo più efficace della superficie dello scambiatore di calore ad acqua
    • Ottimizzazione del ciclo di sbrinamento (30RQSY)
  • Costi di manutenzione ridotti
    • Compressori scroll con bassi requisiti di manutenzione
    • Diagnostica rapida di eventuali incidenti e rispettiva cronologia attraverso il sistema di controllo TouchPilot Junior
    • Il refrigerante R410A è più facile da usare rispetto ad altre miscele refrigeranti
  • Pompa a velocità variabile (opzionale)

Tutela ambientale

  • Refrigerante R410A non lesivo dello strato di ozono
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna
  • Molto efficiente - garantisce un più alto indice di efficienza energetica

Massimi livelli di affidabilità

  • Concept innovativo
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Sistema di controllo TouchPilot Junior

  • Energy Management
    • Orologio interno
    • Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
    • Controllo master/slave di due pompe di calore funzionanti in parallelo
  • Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
    • Modalità notte
    • Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
    • Accesso a diversi parametri dell'unità
  • Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
    • Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
    • Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
carrier-refrigeratori-e-pompe-di-calore-schermata-sistema-di-controllo-raffreddamento-touch-pilot-junior

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Limitazione della domanda
  • Segnalazione di funzionamento
  • Segnalazione allarmi
  • Protezione dalla corrosione delle batterie
  • Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
  • Recupero parziale di calore
  • Bassissimo livello sonoro
  • Griglie e pannelli dell'involucro
  • Filtro di aspirazione
  • Modulo idronico con scelta della pompa
  • Serbatoio di espansione
  • Protezione antigelo
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Gestione caldaia esterna o riscaldatori elettrici
  • Funzionamento master/slave
  • Sezionatore principale senza fusibile
  • Avviatore progressivo
  • Filtraggio EMC rafforzato
  • Kit di collegamento scambiatori saldati

Funzionamento silenzioso

  • Compressori scroll a bassa rumorosità installati su uno chassis indipendente e sostenuti da supporti antivibranti flessibili
  • Supporto dinamico delle tubazioni di aspirazione e mandata che minimizza la trasmissione di vibrazioni (brevetto Carrier).
  • Batterie di condensazione verticali
  • Griglie di protezione su supporti antivibranti per proteggere lo scambiatore di calore da eventuali urti (solo 30RQSY 080-160)
  • Ventilatori Flying Bird™ di 4a generazione a bassa rumorosità, realizzati in materiale composito
  • Motoventilatore regolato da un controller a frequenza variabile per consentire la regolazione della velocità in base ai condotti, per un'ottimizzazione dell'efficienza
  • Installazione rigida dei ventilatori per ridurre il rumore all'avvio (brevetto Carrier)

Installazione semplice e veloce

  • Ventilatori Flying Bird™ IV regolati da un controller a frequenza variabile
  • Controllo del flusso in base ai condotti, per un'efficienza ottimizzata
  • Telaio di collegamento del condotto dell'aria di alimentazione
  • Telaio di collegamento del condotto dell'aria di aspirazione standard per le taglie 30RQSY 039-078
  • Ingombro e altezza ridotti
  • Pannelli facilmente rimovibili
  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Funzionamento economico

  • Ventilatore a velocità variabile
  • Maggiore efficienza energetica a carico parziale
    • Il circuito refrigerante include diversi compressori collegati in parallelo
    • Il dispositivo di espansione elettronico (EXV) consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore (ottimizzazione prestazioni stagionali SEER e SCOP)
    • Gestione dinamica del surriscaldamento per un utilizzo più efficace della superficie dello scambiatore di calore ad acqua
    • Ottimizzazione del ciclo di sbrinamento (30RQSY)
  • Costi di manutenzione ridotti
    • Compressori scroll con bassi requisiti di manutenzione
    • Diagnostica rapida di eventuali incidenti e rispettiva cronologia attraverso il sistema di controllo TouchPilot Junior
    • Il refrigerante R410A è più facile da usare rispetto ad altre miscele refrigeranti
  • Pompa a velocità variabile (opzionale)

Tutela ambientale

  • Refrigerante R410A non lesivo dello strato di ozono
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna
  • Molto efficiente - garantisce un più alto indice di efficienza energetica

Massimi livelli di affidabilità

  • Concept innovativo
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Sistema di controllo TouchPilot Junior

  • Energy Management
    • Orologio interno
    • Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
    • Controllo master/slave di due pompe di calore funzionanti in parallelo
  • Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
    • Modalità notte
    • Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
    • Accesso a diversi parametri dell'unità
  • Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
    • Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
    • Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
carrier-refrigeratori-e-pompe-di-calore-schermata-sistema-di-controllo-raffreddamento-touch-pilot-junior

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Limitazione della domanda
  • Segnalazione di funzionamento
  • Segnalazione allarmi
  • Protezione dalla corrosione delle batterie
  • Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
  • Recupero parziale di calore
  • Bassissimo livello sonoro
  • Griglie e pannelli dell'involucro
  • Filtro di aspirazione
  • Modulo idronico con scelta della pompa
  • Serbatoio di espansione
  • Protezione antigelo
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Gestione caldaia esterna o riscaldatori elettrici
  • Funzionamento master/slave
  • Sezionatore principale senza fusibile
  • Avviatore progressivo
  • Filtraggio EMC rafforzato
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
Documenti

Altre opzioni