AquaSnap® - Pompa di calore aria-acqua reversibile
30AWH
Refrigerante: R-410A
Compressore: rotativo
Potenza frigorifera nominale: 3-16 kW
Potenza termica nominale: 4-15 kW
Le nuove pompe di calore aria/acqua reversibili AquaSnap PLUS con tecnologia inverter integrata sono state progettate per applicazioni residenziali e light commercial. Oltre a offrire eccellenti valori di efficienza energetica e un funzionamento estremamente silenzioso, soddisfano le più severe richieste di temperatura operativa.
- Inverter monoblocco
- Compattezza, affidabilità ed efficienza
- Più di una pompa di calore
- 4 modelli monofase
- 2 modelli trifase
- Funzionamento in modalità di raffreddamento con una temperatura esterna compresa tra 0 e 46 °C
- Funzionamento in modalità di riscaldamento con una temperatura esterna compresa tra -20 e 35 °C
Descrizione generale
- Un vasto range operativo, sia in modalità di riscaldamento che in modalità di raffreddamento, per le massime prestazioni in un ampio intervallo di temperature
- Compressori con inverter DC a doppio rotore, modulazione di ampiezza d'impulso (PAM) e modulazione di larghezza d'impulso (PWM), per una maggiore affidabilità, un minore consumo di energia e un funzionamento privo di vibrazioni in tutte le condizioni operative
- Ventilatori a velocità variabile dotati di pale dalla forma brevettata e innovativa, per una distribuzione dell'aria ottimale e livelli di rumore straordinariamente bassi
- Regolazione in scala climatica preconfigurata o personalizzabile in modo da ottenere livelli di potenza stabili, corrispondenti alle perdite
- Possibilità di collegare e integrare l'unità all'interno di fonti di calore preesistenti o all'interno di una fonte di riscaldamento ausiliaria (approccio basato su fonte di energia singola o doppia), in modo da ottenere maggiori risparmi e un comfort ottimale, a prescindere dalle condizioni meteorologiche
- I collegamenti di entrata e uscita alla valvola a tre vie, per consentire il collegamento a un serbatoio di acqua calda sanitaria, migliorano la flessibilità d'uso a prescindere dall'applicazione
- Temperatura di uscita dell'acqua fino 60 °C, per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nell'ambito delle applicazioni residenziali
- Controllo plug-and-play, per una maggiore sicurezza durante le operazioni di manutenzione e assistenza
- Per una maggiore sicurezza, un segnale di allarme è in grado di forzare l'arresto dell'unità ed è compatibile con dispositivi di sicurezza o sistemi di controllo esterni
- Grazie ai segnali in uscita è possibile controllare il funzionamento di una pompa di ripresa o di una pompa aggiuntiva, in modo da aumentare la versatilità dell'impianto
Tecnologia avanzata
- Gestione elettronica del sistema: numerosi sensori, collocati in posizioni strategiche del circuito frigorifero, rilevano lo stato operativo dell'impianto
- La valvola di espansione elettronica è un dispositivo di espansione elettronico a doppio flusso, in grado di ottimizzare il volume di fluido refrigerante presente nel circuito e il surriscaldamento, impedendo il ritorno del fluido all'interno del compressore
- Il sistema di gestione dell'aria, composto da ventilatore assiale, orifizio e griglia di mandata dell'aria, garantisce livelli sonori minimi
- La nuova batteria è caratterizzata da un rivestimento idrofilo blu che consente all'acqua, utilizzando la gravità, una migrazione più semplice verso lo scambiatore
Prestazioni avanzate
- Efficienza energetica estremamente elevata, sia in modalità di riscaldamento che in modalità di raffreddamento, per un notevole risparmio energetico
- Comfort per tutto l'anno - la tecnologia avanzata utilizzata offre agli utenti livelli ottimizzati di comfort, sia in termini di regolazione della temperatura dell'acqua che di silenziosità
- Possibile funzionamento a basse temperature ambiente in modalità di raffreddamento (temperature esterne tra 0 e 46 °C)
- Software Positive Defrost. L'avanzata logica di controllo consente di estrarre energia dall'aria esterna, sciogliendo così la brina che si forma sulle batterie utilizzando i ventilatori quando il compressore è spento
Tutela ambientale
- Refrigerante R410A non lesivo dello strato di ozono la cui elevata densità consente di utilizzarne una quantità inferiore rispetto ad altri fluidi
- Caratterizzata da un elevato rendimento, garantisce un elevato indice di efficienza energetica (EER)
- Componenti privi di sostanze pericolose
- Imballaggio che assicura una maggiore protezione durante il trasporto e la movimentazione, riciclabile al 100%
Operazioni di installazione e manutenzione facili e veloci
- Facile accesso a tutti i componenti interni: è sufficiente svitare tre viti per rimuovere l'intero pannello anteriore e accedere a tutti i componenti
- L'avanzato design del circuito e l'accurata scelta dei componenti hanno permesso la realizzazione di un'unità compatta, caratterizzata da un ingombro eccezionalmente ridotto che ne rende agevole il trasporto anche attraverso porte strette
- Il ridotto peso dell'unità e la presenza della maniglia applicata sui pannelli semplificano le operazioni di trasporto
- Valvola di sicurezza tarata a 3 bar nella versione standard
- Vaso di espansione interno da due o tre litri
- Protezione contro eventuali temperature elevate del refrigerante
- Flussostato dell'acqua, per garantire che i circuiti dispongano della giusta quantità d'acqua per il corretto funzionamento
- Diverse opzioni per l'uscita del cavo elettrico: fori predisposti nei pannelli consentono il passaggio del cavo dai lati, dalla parte anteriore o da quella posteriore
- Raccordi maschio tipo gas
- Il modulo idraulico integrato riduce lo spazio richiesto e semplifica l'installazione. È sufficiente effettuare tutti i collegamenti: elettricità, alimentazione d'acqua e tubi di ritorno
- Il raccordo tra il tubo di scarico della condensa e l'unità è provvisto di una guarnizione in gomma impermeabile all'aria
- Le staffe di montaggio sono caratterizzate da una forma specifica, per garantire un fissaggio sicuro dell'unità sulla base
Compressore con inverter DC a doppio rotore
- Massima efficienza energetica ed elevata capacità disponibile in condizioni di picco, efficienza ottimizzata a bassa e media velocità del compressore
- La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo
- Riduzione delle vibrazioni e del rumore, anche a velocità operative molto basse
- I cilindri a doppio rotore, il basso livello di vibrazioni e il ridotto carico sull'albero garantiscono la massima affidabilità del compressore e una lunga vita di servizio senza problemi

Massimi livelli di affidabilità
- Collaudo e certificazione di terze parti - tutte le prestazioni sono certificate da Eurovent e la sicurezza dell'unità è certificata da IMQ
- Ogni unità viene sottoposta a svariati collaudi durante tutte le fasi della produzione, in modo da garantire la tenuta dei circuiti e la conformità elettrica, oltre che per controllare la pressione dell'acqua e del refrigerante
- A fine produzione, tutti i parametri operativi dell'unità vengono testati accuratamente
- Involucro resistente alla corrosione
- Test di invecchiamento accelerato sui componenti critici e sulle unità completamente assemblate, con simulazione di migliaia di ore di funzionamento continuo
- Test di impatto sull'imballaggio, per garantire che le unità risultino adeguatamente protette contro eventuali urti accidentali
- Collaudo meticoloso e completo sul posto
Funzionamento economico
- L'eccezionale efficienza energetica è il risultato di un lungo processo di selezione e ottimizzazione
- L'utilizzo dell'aria ambiente come fonte primaria di energia nelle applicazioni di riscaldamento domestico riduce significativamente il consumo energetico complessivo e minimizza le emissioni di CO2
- La modalità "sleep" - che durante la notte prevede il funzionamento del compressore a velocità ridotta - garantisce un basso livello sonoro durante il funzionamento e riduzioni significative del consumo energetico
- Una modalità silenziosa, facile da impostare ed economicamente vantaggiosa, riduce la velocità del compressore
- Il refrigerante R-410A è di impiego più semplice rispetto ad altri fluidi
Scheda GMC
Il nuovo controller GMC è stato sviluppato in modo specifico per le pompe di calore con inverter AquaSnap PLUS e integra nuovi algoritmi di controllo. Permette di personalizzare o predefinire quanto segue:
- Curve climatiche
- Controllo dell'acqua calda sanitaria
- Funzione di riduzione del rumore notturno
- Segnale uscita sbrinamento/allarme
- Fonte di calore esterna
- Funzione di prevenzione blocco pompa
- Protezione antigelo
- Gestione del funzionamento del compressore
Interfacce utente
L'unità AquaSnap PLUS può utilizzare le seguenti interfacce utente:
- Termostato programmabile 33AW-CS1 ComfortTM Series con display LCD di facile lettura. Fornisce potenti funzionalità di regolazione in grado di potenziare al massimo le prestazioni, l'affidabilità e il comfort degli ambienti interni, oltre che funzioni avanzate quali la programmazione settimanale e i segnali deumidificatore/umidificatore. Il design contemporaneo si armonizza con qualsiasi arredamento d'interni
- Controller remoto AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Contatti puliti

Termostato programmabile 33AW-CS1

Controller remoto 33AW-RC1
- Sensore esterno aggiuntivo
- Controller remoto
- Termostato programmabile
- 4 modelli monofase
- 2 modelli trifase
- Funzionamento in modalità di raffreddamento con una temperatura esterna compresa tra 0 e 46 °C
- Funzionamento in modalità di riscaldamento con una temperatura esterna compresa tra -20 e 35 °C
Descrizione generale
- Un vasto range operativo, sia in modalità di riscaldamento che in modalità di raffreddamento, per le massime prestazioni in un ampio intervallo di temperature
- Compressori con inverter DC a doppio rotore, modulazione di ampiezza d'impulso (PAM) e modulazione di larghezza d'impulso (PWM), per una maggiore affidabilità, un minore consumo di energia e un funzionamento privo di vibrazioni in tutte le condizioni operative
- Ventilatori a velocità variabile dotati di pale dalla forma brevettata e innovativa, per una distribuzione dell'aria ottimale e livelli di rumore straordinariamente bassi
- Regolazione in scala climatica preconfigurata o personalizzabile in modo da ottenere livelli di potenza stabili, corrispondenti alle perdite
- Possibilità di collegare e integrare l'unità all'interno di fonti di calore preesistenti o all'interno di una fonte di riscaldamento ausiliaria (approccio basato su fonte di energia singola o doppia), in modo da ottenere maggiori risparmi e un comfort ottimale, a prescindere dalle condizioni meteorologiche
- I collegamenti di entrata e uscita alla valvola a tre vie, per consentire il collegamento a un serbatoio di acqua calda sanitaria, migliorano la flessibilità d'uso a prescindere dall'applicazione
- Temperatura di uscita dell'acqua fino 60 °C, per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nell'ambito delle applicazioni residenziali
- Controllo plug-and-play, per una maggiore sicurezza durante le operazioni di manutenzione e assistenza
- Per una maggiore sicurezza, un segnale di allarme è in grado di forzare l'arresto dell'unità ed è compatibile con dispositivi di sicurezza o sistemi di controllo esterni
- Grazie ai segnali in uscita è possibile controllare il funzionamento di una pompa di ripresa o di una pompa aggiuntiva, in modo da aumentare la versatilità dell'impianto
Tecnologia avanzata
- Gestione elettronica del sistema: numerosi sensori, collocati in posizioni strategiche del circuito frigorifero, rilevano lo stato operativo dell'impianto
- La valvola di espansione elettronica è un dispositivo di espansione elettronico a doppio flusso, in grado di ottimizzare il volume di fluido refrigerante presente nel circuito e il surriscaldamento, impedendo il ritorno del fluido all'interno del compressore
- Il sistema di gestione dell'aria, composto da ventilatore assiale, orifizio e griglia di mandata dell'aria, garantisce livelli sonori minimi
- La nuova batteria è caratterizzata da un rivestimento idrofilo blu che consente all'acqua, utilizzando la gravità, una migrazione più semplice verso lo scambiatore
Prestazioni avanzate
- Efficienza energetica estremamente elevata, sia in modalità di riscaldamento che in modalità di raffreddamento, per un notevole risparmio energetico
- Comfort per tutto l'anno - la tecnologia avanzata utilizzata offre agli utenti livelli ottimizzati di comfort, sia in termini di regolazione della temperatura dell'acqua che di silenziosità
- Possibile funzionamento a basse temperature ambiente in modalità di raffreddamento (temperature esterne tra 0 e 46 °C)
- Software Positive Defrost. L'avanzata logica di controllo consente di estrarre energia dall'aria esterna, sciogliendo così la brina che si forma sulle batterie utilizzando i ventilatori quando il compressore è spento
Tutela ambientale
- Refrigerante R410A non lesivo dello strato di ozono la cui elevata densità consente di utilizzarne una quantità inferiore rispetto ad altri fluidi
- Caratterizzata da un elevato rendimento, garantisce un elevato indice di efficienza energetica (EER)
- Componenti privi di sostanze pericolose
- Imballaggio che assicura una maggiore protezione durante il trasporto e la movimentazione, riciclabile al 100%
Operazioni di installazione e manutenzione facili e veloci
- Facile accesso a tutti i componenti interni: è sufficiente svitare tre viti per rimuovere l'intero pannello anteriore e accedere a tutti i componenti
- L'avanzato design del circuito e l'accurata scelta dei componenti hanno permesso la realizzazione di un'unità compatta, caratterizzata da un ingombro eccezionalmente ridotto che ne rende agevole il trasporto anche attraverso porte strette
- Il ridotto peso dell'unità e la presenza della maniglia applicata sui pannelli semplificano le operazioni di trasporto
- Valvola di sicurezza tarata a 3 bar nella versione standard
- Vaso di espansione interno da due o tre litri
- Protezione contro eventuali temperature elevate del refrigerante
- Flussostato dell'acqua, per garantire che i circuiti dispongano della giusta quantità d'acqua per il corretto funzionamento
- Diverse opzioni per l'uscita del cavo elettrico: fori predisposti nei pannelli consentono il passaggio del cavo dai lati, dalla parte anteriore o da quella posteriore
- Raccordi maschio tipo gas
- Il modulo idraulico integrato riduce lo spazio richiesto e semplifica l'installazione. È sufficiente effettuare tutti i collegamenti: elettricità, alimentazione d'acqua e tubi di ritorno
- Il raccordo tra il tubo di scarico della condensa e l'unità è provvisto di una guarnizione in gomma impermeabile all'aria
- Le staffe di montaggio sono caratterizzate da una forma specifica, per garantire un fissaggio sicuro dell'unità sulla base
Compressore con inverter DC a doppio rotore
- Massima efficienza energetica ed elevata capacità disponibile in condizioni di picco, efficienza ottimizzata a bassa e media velocità del compressore
- La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo
- Riduzione delle vibrazioni e del rumore, anche a velocità operative molto basse
- I cilindri a doppio rotore, il basso livello di vibrazioni e il ridotto carico sull'albero garantiscono la massima affidabilità del compressore e una lunga vita di servizio senza problemi

Massimi livelli di affidabilità
- Collaudo e certificazione di terze parti - tutte le prestazioni sono certificate da Eurovent e la sicurezza dell'unità è certificata da IMQ
- Ogni unità viene sottoposta a svariati collaudi durante tutte le fasi della produzione, in modo da garantire la tenuta dei circuiti e la conformità elettrica, oltre che per controllare la pressione dell'acqua e del refrigerante
- A fine produzione, tutti i parametri operativi dell'unità vengono testati accuratamente
- Involucro resistente alla corrosione
- Test di invecchiamento accelerato sui componenti critici e sulle unità completamente assemblate, con simulazione di migliaia di ore di funzionamento continuo
- Test di impatto sull'imballaggio, per garantire che le unità risultino adeguatamente protette contro eventuali urti accidentali
- Collaudo meticoloso e completo sul posto
Funzionamento economico
- L'eccezionale efficienza energetica è il risultato di un lungo processo di selezione e ottimizzazione
- L'utilizzo dell'aria ambiente come fonte primaria di energia nelle applicazioni di riscaldamento domestico riduce significativamente il consumo energetico complessivo e minimizza le emissioni di CO2
- La modalità "sleep" - che durante la notte prevede il funzionamento del compressore a velocità ridotta - garantisce un basso livello sonoro durante il funzionamento e riduzioni significative del consumo energetico
- Una modalità silenziosa, facile da impostare ed economicamente vantaggiosa, riduce la velocità del compressore
- Il refrigerante R-410A è di impiego più semplice rispetto ad altri fluidi
Scheda GMC
Il nuovo controller GMC è stato sviluppato in modo specifico per le pompe di calore con inverter AquaSnap PLUS e integra nuovi algoritmi di controllo. Permette di personalizzare o predefinire quanto segue:
- Curve climatiche
- Controllo dell'acqua calda sanitaria
- Funzione di riduzione del rumore notturno
- Segnale uscita sbrinamento/allarme
- Fonte di calore esterna
- Funzione di prevenzione blocco pompa
- Protezione antigelo
- Gestione del funzionamento del compressore
Interfacce utente
L'unità AquaSnap PLUS può utilizzare le seguenti interfacce utente:
- Termostato programmabile 33AW-CS1 ComfortTM Series con display LCD di facile lettura. Fornisce potenti funzionalità di regolazione in grado di potenziare al massimo le prestazioni, l'affidabilità e il comfort degli ambienti interni, oltre che funzioni avanzate quali la programmazione settimanale e i segnali deumidificatore/umidificatore. Il design contemporaneo si armonizza con qualsiasi arredamento d'interni
- Controller remoto AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Contatti puliti

Termostato programmabile 33AW-CS1

Controller remoto 33AW-RC1
- Sensore esterno aggiuntivo
- Controller remoto
- Termostato programmabile
Documenti