AquaSnap® - Pompa di calore aria - acqua reversibile
30AWH HO
Refrigerante : R-410A
Compressore : Doppi rotativi DC azionati tramite inverter
Potenza frigorifera nominale: 4 - 17 kW
Potenza termica nominale: 4 - 15 kW
La pompa di calore aria/acqua 30AWH HO è destinata alle applicazioni di riscaldamento e raffrescamento in case indipendenti di nuova costruzione o già esistenti, nonché in aziende di piccole dimensioni.
- Semplice, affidabile, pompa di calore ad alta efficienza
- Modulo idronico integrato
- Dotato di regolazione NHC
- 4 modelli monofase
- 2 modelli trifase
- Funzionamento in modalità refrigerazione in presenza di una temperatura esterna variabile da 0°C a 46°C
- Funzionamento in modalità riscaldamento in presenza di una temperatura esterna variabile da -20°C a 35°C
Descrizione generale
- Un vasto range di funzionamento, sia in modalità refrigerazione che in modalità riscaldamento, in modo da offrire buone prestazioni in un ampio intervallo di temperature
- Doppi compressori rotativi DC azionati tramite inverter con modulazione di ampiezza dell'impulso (PAM) e modulazione di larghezza dell'impulso (PWM) per una migliore affidabilità, un minore consumo energetico e un funzionamento privo di vibrazioni a prescindere dalle condizioni di funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile dotati di pale dalla forma brevettata e innovativa, per una distribuzione dell'aria ottimale unitamente a livelli sonori straordinariamente bassi
- Regolazione in scala climatica preconfigurata o personalizzabile, in modo da ottenere livelli di potenza stabili e corrispondenti alle perdite
- La possibilità di integrare e di collegare l'unità con fonti di calore preesistenti o con una fonte di riscaldamento ausiliaria (approccio basato su fonte di energia singola o doppia), in modo da ottenere ulteriori risparmi e un comfort ottimale, a prescindere dalle condizioni meteorologiche
- I collegamenti di mandata e ritorno alla valvola a tre vie per consentire il collegamento a un serbatoio acqua calda sanitaria migliorano la flessibilità d'uso, a prescindere dall'applicazione
- Una temperatura dell'acqua in uscita fino 60°C, per riscaldamento e acqua calda sanitaria nell'ambito delle applicazioni residenziali
- Regolazione plug-and-play, per una manutenzione semplificata e una migliore sicurezza durante le operazioni di assistenza
- Per una maggiore sicurezza è disponibile un segnale di allarme in ingresso, in grado di forzare l'arresto dell'unità e compatibile con dispositivi di sicurezza o sistemi di controllo esterni
- Grazie ai segnali in uscita è possibile comandare il funzionamento di un circolatore cliente o di una pompa addizionale, in modo da aumentare la versatilità dell'impianto
Tecnologia avanzata
- Gestione elettronica del sistema: numerosi sensori, collocati in posizioni strategiche del circuito frigorifero, rilevano lo stato di funzionamento dell'impianto.
- La valvola di espansione elettronica è un dispositivo elettronico di espansione biflusso, il cui compito è quello di ottimizzare il volume del fluido refrigerante presente nel circuito e il surriscaldamento, impedendo il ritorno del fluido verso il compressore.
- Il sistema di gestione dell'aria, composto da ventilatore assiale, orifizio e griglia di soffiaggio dell'aria, garantisce livelli sonori minimi
- La nuova batteria è caratterizzata da un nuovo rivestimento idrofilo blu, che consente all'acqua una migrazione più semplice (per gravità) verso il fondo dello scambiatore
Prestazioni avanzate
- Elevatissima efficienza energetica, sia in modalità riscaldamento che in modalità raffrescamento, garantendo un notevole risparmio energetico
- Comfort per tutto l'anno: la tecnologia all'avanguardia di 30AWH HO mette a disposizione degli utenti livelli di comfort migliorati, sia in termini di controllo della temperatura dell'acqua che di silenziosità
- Funzionamento anche a basse temperature ambiente in modalità raffreddamento (da temperature esterne da 0 ° C a 46 ° C)
- Tecnologia Energy Soft. Questa logica di controllo avanzata consente l'estrazione di energia dall'aria esterna, in modo da ottimizzare energeticamente lo sbrinamento senza che sia necessario alcun intervento del compressore
Rispetto dell'ambiente
- Fluido refrigerante R-410A non lesivo dello strato d'ozono, di densità elevata e, perciò, ne viene richiesta una quantità inferiore rispetto agli altri fluidi
- Caratterizzato da un rendimento elevato, garantisce un elevato indice di efficienza energetica (EER)
- Nuovo imballo assicura un'elevata protezione durante il trasporto e la movimentazione, ed è riciclabile al 100%
Installazione e manutenzione rapide e semplificate
- Facile accesso a tutti i componenti interni: è sufficiente allentare tre viti per rimuovere l'intero pannello anteriore e, quindi, accedere a tutti i componenti
- L'avanzata progettazione del circuito e l'accurata scelta dei componenti hanno permesso la realizzazione di un'unità compatta e caratterizzata da un'impronta a pavimento eccezionalmente ridotta, che ne rende agevole il trasporto anche attraverso porte strette
- Il peso ridotto dell'unità e la presenza di una maniglia sulla sua pannellatura ne semplificano le operazioni di trasporto
- Valvola di sicurezza tarata a 3 bar di serie
- Vaso di espansione interno da due o tre litri
- Protezione da possibili elevate temperature del refrigerante
- Controllore di portata acqua, per garantire che i circuiti dispongano della giusta quantità d'acqua per garantire il corretto funzionamento
- Diverse opzioni per l'uscita dei cavi elettrici: fori predisposti nella pannellatura del mantello consentono il passaggio del cavo dai lati, dalla parte anteriore o da quella posteriore
- Provvista di accoppiamenti maschio di tipo gas
- ll modulo idronico integrato riduce lo spazio richiesto e semplifica l'installazione. È sufficiente effettuare tutti i collegamenti: elettricità, acqua e tubi di ritorno
- L'accoppiamento tra il tubo di scarico della condensa e l'unità è provvisto di una guarnizione in gomma impermeabile
- Staffe di montaggio sono caratterizzate da una forma specifica, in modo da garantire un fissaggio sicuro dell'unità sulla base
Doppi compressori rotativi DC azionati tramite inverter
- Una tecnologia avanzata, in grado di offrire il massimo rendimento energetico e caratterizzata da una potenza elevata disponibile in condizioni di picco, nonché un rendimento ottimizzato alle velocità del compressore ridotta e media.
- La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo
- I cilindri rotanti del compressore, fasati a 180°, e il motore DC brushless, dotato di un albero perfettamente bilanciato, garantiscono la riduzione al minimo del rumore e delle vibrazioni, anche a bassissime velocità di funzionamento
- I due cilindri di compressione rotativi, le ridotte vibrazioni e il ridotto carico al quale è sottoposto l'albero garantiscono al compressore la migliore affidabilità possibile e una vita utile lunga e senza problemi

Affidabilità assoluta
- Ogni unità viene sottoposta a collaudo durante tutte le fasi della produzione, in modo da garantire la tenuta dei circuiti, la conformità elettrica, nonché la corretta pressione dell'acqua e del fluido refrigerante.
- A fine produzione, tutti i parametri di funzionamento dell'unità vengono testati a fondo.
- Test di resistenza alla corrosione
- Test di invecchiamento accelerato sui componenti critici e sulle unità completamente assemblate, con simulazione di migliaia di ore di funzionamento continuo.
- Test di impatto sull'imballaggio, per garantire che le unità risultino adeguatamente protette da eventuali urti accidentali.
- Collaudo meticoloso e completo sul cantiere.
Funzionamento economico
- Il rendimento energetico eccezionalmente elevato delle pompe di calore 30AWH HO è il frutto di un lungo processo di selezione e di ottimizzazione
- L'utilizzo dell'aria ambiente come fonte primaria di energia nelle applicazioni di riscaldamento domestico riduce significativamente il consumo energetico e le emissioni di CO2
- La modalità notturna, che prevede il funzionamento del compressore a velocità ridotta durante la notte, garantisce un basso livello sonoro durante il funzionamento, nonché una riduzione significativa del consumo energetico
- Una modalità silenziosa, facile da impostare ed economicamente vantaggiosa, riduce la velocità del compressore
- Il refrigerante R-410A è di impiego più semplice rispetto ad altri fluidi
Regolazione NHC
La regolazione NHC, associata alla variazione di frequenza del compressore e dei ventilatori, crea un eccellente connubio fra intelligenza e semplicità di funzionamento.
- Facilità d'uso
- La regolazione NHC può essere associata a una nuova interfaccia utente (WUI), che semplifica l'accesso ai parametri di configurazione (frequenza del compressore, temperatura del circuito refrigerante, setpoint, temperatura dell'aria, temperatura dell'acqua in entrata, report di allarme, ecc.).
- Inoltre, l'utilizzo dell'interfaccia utente è molto intuitivo. Consente di leggere e di selezionare facilmente la modalità di utilizzo. Le funzioni sono raffigurate da icone sullo schermo LCD retroilluminato.
- Per semplificare l'uso dell'interfaccia, sono disponibili 3 livelli di accesso: utente finale, installatore e fabbrica.
- Curve climatiche predefinite (12) o curva climatica personalizzata (regolazione in base al setpoint della temperatura dell'acqua)
- Regolazione in base al setpoint della temperatura dell'aria
- Modalità programmazione
- Modalità basso livello sonoro o notturna
- Protezione antigelo mediante attivazione del circolatore interno
- Modalità asciugatura massetto
- Scelta del controllo
- interfaccia utente (WUI)
- Protocollo Modbus

- 4 modelli monofase
- 2 modelli trifase
- Funzionamento in modalità refrigerazione in presenza di una temperatura esterna variabile da 0°C a 46°C
- Funzionamento in modalità riscaldamento in presenza di una temperatura esterna variabile da -20°C a 35°C
Descrizione generale
- Un vasto range di funzionamento, sia in modalità refrigerazione che in modalità riscaldamento, in modo da offrire buone prestazioni in un ampio intervallo di temperature
- Doppi compressori rotativi DC azionati tramite inverter con modulazione di ampiezza dell'impulso (PAM) e modulazione di larghezza dell'impulso (PWM) per una migliore affidabilità, un minore consumo energetico e un funzionamento privo di vibrazioni a prescindere dalle condizioni di funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile dotati di pale dalla forma brevettata e innovativa, per una distribuzione dell'aria ottimale unitamente a livelli sonori straordinariamente bassi
- Regolazione in scala climatica preconfigurata o personalizzabile, in modo da ottenere livelli di potenza stabili e corrispondenti alle perdite
- La possibilità di integrare e di collegare l'unità con fonti di calore preesistenti o con una fonte di riscaldamento ausiliaria (approccio basato su fonte di energia singola o doppia), in modo da ottenere ulteriori risparmi e un comfort ottimale, a prescindere dalle condizioni meteorologiche
- I collegamenti di mandata e ritorno alla valvola a tre vie per consentire il collegamento a un serbatoio acqua calda sanitaria migliorano la flessibilità d'uso, a prescindere dall'applicazione
- Una temperatura dell'acqua in uscita fino 60°C, per riscaldamento e acqua calda sanitaria nell'ambito delle applicazioni residenziali
- Regolazione plug-and-play, per una manutenzione semplificata e una migliore sicurezza durante le operazioni di assistenza
- Per una maggiore sicurezza è disponibile un segnale di allarme in ingresso, in grado di forzare l'arresto dell'unità e compatibile con dispositivi di sicurezza o sistemi di controllo esterni
- Grazie ai segnali in uscita è possibile comandare il funzionamento di un circolatore cliente o di una pompa addizionale, in modo da aumentare la versatilità dell'impianto
Tecnologia avanzata
- Gestione elettronica del sistema: numerosi sensori, collocati in posizioni strategiche del circuito frigorifero, rilevano lo stato di funzionamento dell'impianto.
- La valvola di espansione elettronica è un dispositivo elettronico di espansione biflusso, il cui compito è quello di ottimizzare il volume del fluido refrigerante presente nel circuito e il surriscaldamento, impedendo il ritorno del fluido verso il compressore.
- Il sistema di gestione dell'aria, composto da ventilatore assiale, orifizio e griglia di soffiaggio dell'aria, garantisce livelli sonori minimi
- La nuova batteria è caratterizzata da un nuovo rivestimento idrofilo blu, che consente all'acqua una migrazione più semplice (per gravità) verso il fondo dello scambiatore
Prestazioni avanzate
- Elevatissima efficienza energetica, sia in modalità riscaldamento che in modalità raffrescamento, garantendo un notevole risparmio energetico
- Comfort per tutto l'anno: la tecnologia all'avanguardia di 30AWH HO mette a disposizione degli utenti livelli di comfort migliorati, sia in termini di controllo della temperatura dell'acqua che di silenziosità
- Funzionamento anche a basse temperature ambiente in modalità raffreddamento (da temperature esterne da 0 ° C a 46 ° C)
- Tecnologia Energy Soft. Questa logica di controllo avanzata consente l'estrazione di energia dall'aria esterna, in modo da ottimizzare energeticamente lo sbrinamento senza che sia necessario alcun intervento del compressore
Rispetto dell'ambiente
- Fluido refrigerante R-410A non lesivo dello strato d'ozono, di densità elevata e, perciò, ne viene richiesta una quantità inferiore rispetto agli altri fluidi
- Caratterizzato da un rendimento elevato, garantisce un elevato indice di efficienza energetica (EER)
- Nuovo imballo assicura un'elevata protezione durante il trasporto e la movimentazione, ed è riciclabile al 100%
Installazione e manutenzione rapide e semplificate
- Facile accesso a tutti i componenti interni: è sufficiente allentare tre viti per rimuovere l'intero pannello anteriore e, quindi, accedere a tutti i componenti
- L'avanzata progettazione del circuito e l'accurata scelta dei componenti hanno permesso la realizzazione di un'unità compatta e caratterizzata da un'impronta a pavimento eccezionalmente ridotta, che ne rende agevole il trasporto anche attraverso porte strette
- Il peso ridotto dell'unità e la presenza di una maniglia sulla sua pannellatura ne semplificano le operazioni di trasporto
- Valvola di sicurezza tarata a 3 bar di serie
- Vaso di espansione interno da due o tre litri
- Protezione da possibili elevate temperature del refrigerante
- Controllore di portata acqua, per garantire che i circuiti dispongano della giusta quantità d'acqua per garantire il corretto funzionamento
- Diverse opzioni per l'uscita dei cavi elettrici: fori predisposti nella pannellatura del mantello consentono il passaggio del cavo dai lati, dalla parte anteriore o da quella posteriore
- Provvista di accoppiamenti maschio di tipo gas
- ll modulo idronico integrato riduce lo spazio richiesto e semplifica l'installazione. È sufficiente effettuare tutti i collegamenti: elettricità, acqua e tubi di ritorno
- L'accoppiamento tra il tubo di scarico della condensa e l'unità è provvisto di una guarnizione in gomma impermeabile
- Staffe di montaggio sono caratterizzate da una forma specifica, in modo da garantire un fissaggio sicuro dell'unità sulla base
Doppi compressori rotativi DC azionati tramite inverter
- Una tecnologia avanzata, in grado di offrire il massimo rendimento energetico e caratterizzata da una potenza elevata disponibile in condizioni di picco, nonché un rendimento ottimizzato alle velocità del compressore ridotta e media.
- La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo
- I cilindri rotanti del compressore, fasati a 180°, e il motore DC brushless, dotato di un albero perfettamente bilanciato, garantiscono la riduzione al minimo del rumore e delle vibrazioni, anche a bassissime velocità di funzionamento
- I due cilindri di compressione rotativi, le ridotte vibrazioni e il ridotto carico al quale è sottoposto l'albero garantiscono al compressore la migliore affidabilità possibile e una vita utile lunga e senza problemi

Affidabilità assoluta
- Ogni unità viene sottoposta a collaudo durante tutte le fasi della produzione, in modo da garantire la tenuta dei circuiti, la conformità elettrica, nonché la corretta pressione dell'acqua e del fluido refrigerante.
- A fine produzione, tutti i parametri di funzionamento dell'unità vengono testati a fondo.
- Test di resistenza alla corrosione
- Test di invecchiamento accelerato sui componenti critici e sulle unità completamente assemblate, con simulazione di migliaia di ore di funzionamento continuo.
- Test di impatto sull'imballaggio, per garantire che le unità risultino adeguatamente protette da eventuali urti accidentali.
- Collaudo meticoloso e completo sul cantiere.
Funzionamento economico
- Il rendimento energetico eccezionalmente elevato delle pompe di calore 30AWH HO è il frutto di un lungo processo di selezione e di ottimizzazione
- L'utilizzo dell'aria ambiente come fonte primaria di energia nelle applicazioni di riscaldamento domestico riduce significativamente il consumo energetico e le emissioni di CO2
- La modalità notturna, che prevede il funzionamento del compressore a velocità ridotta durante la notte, garantisce un basso livello sonoro durante il funzionamento, nonché una riduzione significativa del consumo energetico
- Una modalità silenziosa, facile da impostare ed economicamente vantaggiosa, riduce la velocità del compressore
- Il refrigerante R-410A è di impiego più semplice rispetto ad altri fluidi
Regolazione NHC
La regolazione NHC, associata alla variazione di frequenza del compressore e dei ventilatori, crea un eccellente connubio fra intelligenza e semplicità di funzionamento.
- Facilità d'uso
- La regolazione NHC può essere associata a una nuova interfaccia utente (WUI), che semplifica l'accesso ai parametri di configurazione (frequenza del compressore, temperatura del circuito refrigerante, setpoint, temperatura dell'aria, temperatura dell'acqua in entrata, report di allarme, ecc.).
- Inoltre, l'utilizzo dell'interfaccia utente è molto intuitivo. Consente di leggere e di selezionare facilmente la modalità di utilizzo. Le funzioni sono raffigurate da icone sullo schermo LCD retroilluminato.
- Per semplificare l'uso dell'interfaccia, sono disponibili 3 livelli di accesso: utente finale, installatore e fabbrica.
- Curve climatiche predefinite (12) o curva climatica personalizzata (regolazione in base al setpoint della temperatura dell'acqua)
- Regolazione in base al setpoint della temperatura dell'aria
- Modalità programmazione
- Modalità basso livello sonoro o notturna
- Protezione antigelo mediante attivazione del circolatore interno
- Modalità asciugatura massetto
- Scelta del controllo
- interfaccia utente (WUI)
- Protocollo Modbus