Skip to main content

AquaSnap® - Refrigeratore scroll raffreddato ad aria
30RBM / 30RBP

Refrigerante: R-410A

Compressore: scroll, velocità fissa

Potenza frigorifica nominale: 170-520 kW

I refrigeratori di liquido AquaSnap costituiscono la soluzione migliore per le applicazioni commerciali e industriali in cui gli installatori, gli studi di progettazione e i proprietari richiedono costi di installazione ridotti, prestazioni ottimali e una qualità massima.

  • Efficienza elevata a carico pieno e parziale
  • Compattezza e semplicità di installazione
  • Basso livello sonoro
  • Basso carico di refrigerante
  • Massimi livelli di affidabilità

I refrigeratori di liquido AquaSnap sono disponibili in due versioni:
AquaSnap 30RBM è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a pieno carico che richiedono costi di investimento ridotti. Nel caso di climi estremi, AquaSnap può essere dotato di opzioni specifiche, per funzionare a temperature che vanno da -20 a +52 °C.
AquaSnap Greenspeed® 30RBP è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a carico parziale che richiedono valori di SEER, SEPR e IPLV elevati. Inoltre, i bassi livelli sonori raggiunti a condizioni di carico parziale possono risultare cruciali nel caso di applicazioni particolarmente sensibili all'emissione di rumore. AquaSnap Greenspeed® funziona da -20 a 48 °C (versione standard).

Costi di esercizio ridotti al minimo

  • Elevata efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale, design efficiente lato acqua
  • Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo dell'energia di raffreddamento durante i periodi di occupazione e non occupazione
  • Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il consumo dell'energia di pompaggio fino a 2/3 (opzione consigliata da Carrier)
  • Ulteriori risparmi energetici grazie a una serie di altre opzioni: free-cooling ad espansione diretta senza glicole su uno o due circuiti refrigeranti, recupero parziale del calore
  • Costi di manutenzione ridotti

Basso livello sonoro

  • Condensatore con ventilatori a velocità fissa (modelli 30RBM)
  • Condensatore con ventilatori Greenspeed® a velocità variabile a bassa rumorosità (modelli 30RBP per un funzionamento ancora più silenzioso)
  • Funzioni di controllo o caratteristiche specifiche per ridurre il livello sonoro durante la notte o i periodi di non occupazione

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Modulo idraulico integrato con pompa a velocità variabile Greenspeed® (opzione consigliata da Carrier)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida dell'unità

Costi di installazione ridotti

  • Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con modulo idraulico (opzione consigliata da Carrier)
  • Nessuna necessità di serbatoio inerziale

Ecosostenibilità

  • Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-410A
  • Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
    • Bassa carica di refrigerante R-410A
    • Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
    • Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
    • Il consumo dell'energia di pompaggio può essere ridotto di due terzi utilizzando le pompe a velocità variabile Greenspeed®

Massimi livelli di affidabilità

  • Concept innovativo
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Scambiatori di calore a microcanali in alluminio Novation®

  • Tecnologia Novation® per le batterie a microcanali
  • Lega di alluminio ultraresistente
  • Resistenza alla corrosione
  • Unità utilizzabili in ambienti marini e urbani mediamente esigenti
  • Efficienza superiore di circa il 10% rispetto a una batteria tradizionale
  • Riduzione del 40% della quantità di refrigerante utilizzata nel refrigeratore
  • Riduzione del 50% delle perdite di pressione dell'aria
  • Pulizia molto rapida

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-refrigeratore-raffreddato-ad-aria-schermata-di-controllo

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Comando pompa dell'acqua

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Protezione dalla corrosione delle batterie
  • Soluzione salina a media o bassa temperatura
  • Funzionamento invernale fino a -20 °C solo per 30RBM
  • Recupero parziale di calore
  • Basso livello sonoro
  • Bassissimo livello sonoro
  • Unità con ventilatori canalizzabili
  • Griglie e pannelli dell'involucro
  • Modulo idraulico con scelta della pompa
  • Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
  • Serbatoio di espansione
  • Protezione antigelo
  • Sistema DX Free Cooling
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Funzionamento master/slave
  • Gestione drycooler in modalità free-cooling
  • Avviatore progressivo
  • Spina elettrica 230 V
  • Conformità alle normative russe
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
  • Scambiatore di calore a fascio tubiero per 30RBM/RBP 160-260
I refrigeratori di liquido AquaSnap sono disponibili in due versioni:
AquaSnap 30RBM è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a pieno carico che richiedono costi di investimento ridotti. Nel caso di climi estremi, AquaSnap può essere dotato di opzioni specifiche, per funzionare a temperature che vanno da -20 a +52 °C.
AquaSnap Greenspeed® 30RBP è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a carico parziale che richiedono valori di SEER, SEPR e IPLV elevati. Inoltre, i bassi livelli sonori raggiunti a condizioni di carico parziale possono risultare cruciali nel caso di applicazioni particolarmente sensibili all'emissione di rumore. AquaSnap Greenspeed® funziona da -20 a 48 °C (versione standard).

Costi di esercizio ridotti al minimo

  • Elevata efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale, design efficiente lato acqua
  • Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo dell'energia di raffreddamento durante i periodi di occupazione e non occupazione
  • Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il consumo dell'energia di pompaggio fino a 2/3 (opzione consigliata da Carrier)
  • Ulteriori risparmi energetici grazie a una serie di altre opzioni: free-cooling ad espansione diretta senza glicole su uno o due circuiti refrigeranti, recupero parziale del calore
  • Costi di manutenzione ridotti

Basso livello sonoro

  • Condensatore con ventilatori a velocità fissa (modelli 30RBM)
  • Condensatore con ventilatori Greenspeed® a velocità variabile a bassa rumorosità (modelli 30RBP per un funzionamento ancora più silenzioso)
  • Funzioni di controllo o caratteristiche specifiche per ridurre il livello sonoro durante la notte o i periodi di non occupazione

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Modulo idraulico integrato con pompa a velocità variabile Greenspeed® (opzione consigliata da Carrier)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida dell'unità

Costi di installazione ridotti

  • Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con modulo idraulico (opzione consigliata da Carrier)
  • Nessuna necessità di serbatoio inerziale

Ecosostenibilità

  • Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-410A
  • Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
    • Bassa carica di refrigerante R-410A
    • Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
    • Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
    • Il consumo dell'energia di pompaggio può essere ridotto di due terzi utilizzando le pompe a velocità variabile Greenspeed®

Massimi livelli di affidabilità

  • Concept innovativo
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Scambiatori di calore a microcanali in alluminio Novation®

  • Tecnologia Novation® per le batterie a microcanali
  • Lega di alluminio ultraresistente
  • Resistenza alla corrosione
  • Unità utilizzabili in ambienti marini e urbani mediamente esigenti
  • Efficienza superiore di circa il 10% rispetto a una batteria tradizionale
  • Riduzione del 40% della quantità di refrigerante utilizzata nel refrigeratore
  • Riduzione del 50% delle perdite di pressione dell'aria
  • Pulizia molto rapida

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-refrigeratore-raffreddato-ad-aria-schermata-di-controllo

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Comando pompa dell'acqua

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Protezione dalla corrosione delle batterie
  • Soluzione salina a media o bassa temperatura
  • Funzionamento invernale fino a -20 °C solo per 30RBM
  • Recupero parziale di calore
  • Basso livello sonoro
  • Bassissimo livello sonoro
  • Unità con ventilatori canalizzabili
  • Griglie e pannelli dell'involucro
  • Modulo idraulico con scelta della pompa
  • Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
  • Serbatoio di espansione
  • Protezione antigelo
  • Sistema DX Free Cooling
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Funzionamento master/slave
  • Gestione drycooler in modalità free-cooling
  • Avviatore progressivo
  • Spina elettrica 230 V
  • Conformità alle normative russe
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
  • Scambiatore di calore a fascio tubiero per 30RBM/RBP 160-260

Altre opzioni


Unità associabili