Offres complémentaires
- Trouver, identifier et corriger des problèmes mineurs à moindres frais, avant qu’ils n’entraînent des réparations plus complexes et coûteuses
- Assurer des interventions curatives plus complexes le cas échéant
- Éviter les temps d’arrêt inutiles et causer le moins possible de dérangement et d’inconfort pour les occupants
- Assurer la poursuite de l’activité lorsque l’équipement est utilisé dans le processus de production
- Contrôler les dépenses énergétiques
- Prolonger la durée de vie de l'équipement et différer les dépenses de remplacement
- Éviter les heures supplémentaires en cas de réparations non programmées.
Grâce aux offres de maintenance préventive Carrier, vous pouvez faire des choix éclairés et bénéficier des frais de fonctionnement les plus réduits possibles.












La prestation analyse d’huile DPH permet d’effectuer périodiquement des analyses de l’huile en service dans les machines frigorifiques pour vérifier l’évolution de leur état général et permettre une maintenance sûre et précise avec un suivi dans le temps.
Les éléments analysés sont :
- L’aspect
- La viscosité : indispensable pour assurer une lubrification correcte, on détermine si sa valeur est dans une fourchette acceptable, compte tenu de la référence de l’huile et du type de compresseurs.
- L’acidité : un niveau d’acidité élevé peut révéler une surchauffe, une oxydation de l’huile ou une décomposition du fluide frigorigène.
- La teneur en eau : la présence d’humidité est un facteur anormal qui favorise l’oxydation, la décomposition du fluide frigorigène, les défauts de lubrification et de fonctionnement. Elle peut provenir, entre autre, d’un défaut d’étanchéité du circuit ou d’un tirage au vide insuffisant au montage.
- La teneur en éléments : permet de contrôler la teneur en additifs de l’huile, de vérifier le niveau des éléments d’usure et de détecter la présence de glycol et de contaminants.
Carrier Services vous accompagnera avec des recommandations et des actions correctives sur votre unité. Carrier Services utilise aussi cette prestation pour les machines dans ses différents contrats de maintenance.

La thermographie permet de visualiser grâce à une caméra thermique les défauts d'isolation, les serrages défectueux d'une armoire électrique en surchauffe, etc.
Une fois l'opération de thermographie effectuée, les zones faibles sont clairement identifiées et les actions d'améliorations énergétiques peuvent alors être déclinées.
Carrier Services vous remettra un rapport et vous accompagnera avec des recommandations et des actions correctives sur votre unité.

L’endoscopie permet d’effectuer les contrôles qualité, l’entretien et le dépistage des dysfonctionnements sans interruption préjudiciable.
Elle renforce la sécurité, l’efficience et les ratios de productivité.
C'est un moyen visuel qui permet une interprétation rapide de son résultat.
Carrier Services peut pénétrer rapidement à l’intérieur même des systèmes, vérifier la présence éventuelle de défaillances, de corrosion, de dépôts et contrôler des soudures. La période d’arrêt des systèmes est minime et la maintenance est facilitée.
Il se peut que l’accès aux équipements soit difficile, c’est pourquoi Carrier utilise toute une gamme de systèmes d’inspection légers, compacts et flexibles qui conviennent à la plupart des produits et des environnements industriels.
Les solutions utilisées par Carrier Services permettent de mesurer avec précision les avaries et autres défauts, avant démontage, afin de rechercher les solutions en amont.
L’utilisation de l’endoscopie diminue les interruptions de travail, évitant les dépannages en urgence et les arrêts inopinés de l’activité.

La protection longue durée de votre capital technologique.
Cette offre est valable pour les unités à condensation à air avec :
- Batteries Cu/Al (RTPF)
- Batteries tout Alumimium (MCHE)
Associé à un détergent approprié et respectueux de l’environnement, le nettoyage haute pression de vos surfaces d’échange éliminera les résidus nuisibles au bon fonctionnement de vos unités.
Un nettoyage correct et régulier des batteries de condenseurs est essentiel au bon fonctionnement de l’unité ainsi que pour la préservation des performances de transfert de chaleur. Il permet aussi d’en réduire la consommation énergétique.
Nos procédures de maintenance et de nettoyage des batteries de condenseurs sont complémentaires à celles mises en oeuvre habituellement. Elles font partie du programme de maintenance régulière permettant ainsi d’augmenter la durée de vie des batteries et de différents organes de vos refroidisseurs de liquides (compresseurs, etc.).
Carrier Services vous remettra un rapport illustré avec contrôle par endoscopie en fin d’intervention.

Les échangeurs multitubulaires sont particulièrement sujets à l’encrassement, entraînant alors une réduction de l’efficacité ainsi qu’une augmentation de la consommation d’énergie de votre unité.
Un nettoyage hydromécanique du faisceau de l’échangeur permet d’éviter ce phénomène.
L’utilisation exclusive d’outils synthétiques évite tous risques de “blessures” internes du faisceau.
La saleté, les dépôts, le tartre et les autres encrassements nuisent aussi à l’efficacité calculée des échangeurs.
Carrier Services vous remettra un rapport illustré avec contrôle par endoscopie en fin d’intervention.

Pérennisation de l’installation et optimisation des performances de l’unité.
Les boîtes à eau des échangeurs sont sujettes à une corrosion sévère due à la sélection de métaux de matériaux différents et à la présence d’eau corrosive ou de bactéries.
Ce phénomène provoque une mise en circulation d’oxydes dans l’échangeur et de résidus de matières corrodées. Il en résulte une perte de l’échange thermique par encrassement ou colmatage des tubes et un vieillissement prématuré par érosion, voire un percement de l’échangeur très préjudiciable.
Un sablage des surfaces corrodées, une préparation soigneuse de l’entrée des tubes, une application de résines Epoxy sur les couvercles et plaques à tubes, puis un nettoyage hydromécanique pour supprimer les résidus permettent de restituer un état structurel sain et de protéger durablement l’installation contre ces phénomènes.
Carrier Services vous remettra un rapport en fin d’intervention.

Les tubes d’échangeur de chaleur de vos unités sont exposés à des contraintes chimiques, mécaniques et thermiques.
Ces conditions peuvent nuire au bon fonctionnement de l’unité et entraîner une rupture des tubes risquant d’endommager fortement l’unité.
Grâce aux contrôles non destructifs par courants de Foucault, il est possible de détecter presque tous les types de défaillances sur les tubes et de se prémunir des pannes irréversibles.
Une analyse informatique pointue et l’interprétation en temps réel des signaux envoyés par la sonde, permettent de déceler la présence de piqûres, fissures, entailles, renflements, zones usées ou autres défaillances des tubes, par comparaison avec le tube étalon. Les tubes endommagés sont alors isolés par obstruction.
Carrier Services vous remettra un procès-verbal de métrologie et d’essai illustré avec contrôle par endoscopie en fin d’intervention.

Périodicité : 20 000 h ou plus de 5 ans
Machines concernées : Chiller vis 30 XA, 30 XW, 30 XB
Compresseurs : 06TS, TT, TU, TW
Mise en œuvre : sur site ou en atelier client
Durée intervention : 2,5 jour par compresseur
Avantages :
- Garantie compresseur 2 ans associée
- Contrôle interne afin d’anticiper toute grosse casse
- Remplacement des organes de commande
- Remplacement des capteurs et sondes
- Contrôle de la charge et de l’état du circuit DESP et mise en conformité

L'analyse vibratoire permet de passer du mode de fonctionnement jusqu'à la rupture par usure à un mode de maintenance prédictif évitant les coûts élevés liés aux dégradations irréversibles et limitant les temps d’arrêt des équipements.
La mesure des vibrations et les techniques d'analyse utilisées peuvent identifier une large gamme de défauts en développement, tels que le mauvais alignement d'un arbre, les défaillances d'un roulement, les défauts d'équilibrage ou les problèmes mécaniques d'un moteur.
Afin de pouvoir réaliser ce type d'analyses détaillées, il est essentiel de connaître la cinématique du compresseur. Il s'agit des fréquences et de la vitesse naturelles de toutes les pièces tournantes du compresseur.
Machines concernées : tous les chillers équipés de compresseur à vis
Mise en œuvre : sur site, en fonctionnement / ne nécessite pas d’arrêt
Durée intervention : environ 1h par compresseur
Avantages :
- Prévention de pannes irréversibles et d’arrêts intempestifs
- Générateur de prestations additionnelles :
- Révisions de compresseurs
- Analyses d’huile
- Création de rapport avec cartographie
- Analyse concordante des données relevées avec les derniers résultats d’analyses d’huile (si disponible)
- Lecture rapide des défauts
- Sauvegarde numérique des données (traçabilité)

Cette intervention permet de réaliser facilement les interventions en toiture des groupes froids (remplacement de ventilateurs condenseurs, décapages à contre-courant, maintenance courante, etc…).
Spécifications et avantages :
- Compatible avec tous les produits de notre gamme, actuels et anciens
- Système modulaire et réutilisable en cas de remplacement de l’équipement sur lequel il était monté
- Profilés en résine isophtalique armée de fibre de verre
- Conforme à la norme NF 14122-3
- Non Soumis à Contrôle Réglementaire annuel

Pour les centrales de traitement d’air existantes sur site
Audit de l’installation
- Audits complets ou inspections spécifiques
- Recommandations et propositions
- Rapports d’intervention
Test de surface bactériologique
Clean-Trace™ Surface Test Protéine permet de contrôler le potentiel de développement bactériologique d’une CTA :
- Prélèvement par écouvillonnage à précipitation des protéines et sucres réducteurs par réaction du Biuret
- Comparaison de la couleur obtenue à celle de l’échelle de couleurs
Hygiénisation
- Nettoyage conventionnel par chiffonnage des parois et aspiration des résidus
- Hygiénisation par micro-diffusion d’un désinfectant bactéricide, fongicide, biocide
- Nettoyage des batteries par pulvérisation à haute pression et contre-courant d’une solution détergente, bactéricide et fongicide, compatible avec le rejet des effluents aux eaux usées
Rénovation
- Rénovation des surfaces corrodées par application de revêtements multicouches Epoxy et Polyuréthane sans solvants ni COV
- Réfection des structures porteuses et parois
- Remplacement de différents composants structurels, fonctionnels ou mécaniques
Pour les centrales de traitement d’air à installer sur site