Module intérieur
40ZS/ZF
Réfrigérant : R-410A
Puissance frigorifique : 20-135 kW
Puissance calorifique : 20-145 kW
Débit d'air : 4 000-24 000 m³/h
La gamme 40ZS/ZF est constituée d'unités intérieures de construction horizontale conçues pour une installation à l'intérieur, raccordées à un réseau de gaines.
- Réfrigérant R-410A
- Unité intérieure avec ventilateur centrifuge
- Configuration flexible

- 1 circuit :
- Modèles : 90 / 100 / 120 / 160 / 180 / 182
- 2 circuits :
- Modèles : 200 / 240 / 320 / 360 / 420 / 485 / 540 / 600
Généralités
- Ventilateur centrifuge (ventilateur roue libre EC également disponible dans les modèles 90 à 360)
- Réfrigérant R-410A
- Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035
- Toutes les unités sont soumises à essai et vérifiées en usine
Circuit d'air
- Batterie(s) à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
- Entraînement des ventilateurs centrifuges par poulies et courroies
- Filtres à air réutilisables, montés sur un châssis
- Bac de récupération des condensats
Circuit frigorifique
- Détendeurs thermostatiques avec égalisation externe
Protections
- Interrupteur général de porte.
Environnement extérieur
- Corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
- Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
- Bac de récupération des condensats en acier inoxydable.
- Humidité
- Séparateur de gouttes après la batterie d'air intérieure
- Séparateur de gouttes au niveau de l'entrée d'air extérieure
Options de confort / chauffage
- Batterie d'appoint à eau chaude, avec vanne trois voies. Deux possibilités :
- Batterie nominale pour chauffage sur unités froid seul
- Batterie d'appoint pour chauffage sur unités pompe à chaleur
- Résistances électriques auxiliaires, régulateur de débit d'air inclus
Options de confort / qualité d'air intérieur
- Filtration de l'air soufflé
- Filtration de l'air repris (avec ventilateur de retour centrifuge)
Sécurité
- Démarreur progressif des ventilateurs centrifuges de soufflage et/ou de reprise prolongeant le temps de mise en régime, destiné principalement aux installations avec gaines textiles
- Pressostat différentiel pour la détection des filtres colmatés
- Pressostat différentiel pour la régulation du débit d'air
- Centrale de détection de fumée conforme à la norme NF S 61-961
- Détecteur de fuites de réfrigérant (avec régulation CARRIERrtc)
Installation
- Supports antivibratoires en caoutchouc
- Position du soufflage et/ou de la reprise d'air du module intérieur
- Ventilateur de soufflage et/ou de reprise avec pression disponible élevée
- Ventilateurs électroniques à roue libre pour le soufflage (sur demande)
- Montages avec boîte de mélange pour le renouvellement d'air et le Free Cooling
Free Cooling
- La régulation électronique peut gérer le Free Cooling sur les unités avec caisson de mélange
- Trois options pour la gestion du Free Cooling :
- Thermique, par comparaison des températures
- Enthalpique, par comparaison des enthalpies
- Thermo-enthalpique, par comparaison des enthalpies et correction de la température
- 1 circuit :
- Modèles : 90 / 100 / 120 / 160 / 180 / 182
- 2 circuits :
- Modèles : 200 / 240 / 320 / 360 / 420 / 485 / 540 / 600
Généralités
- Ventilateur centrifuge (ventilateur roue libre EC également disponible dans les modèles 90 à 360)
- Réfrigérant R-410A
- Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035
- Toutes les unités sont soumises à essai et vérifiées en usine
Circuit d'air
- Batterie(s) à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
- Entraînement des ventilateurs centrifuges par poulies et courroies
- Filtres à air réutilisables, montés sur un châssis
- Bac de récupération des condensats
Circuit frigorifique
- Détendeurs thermostatiques avec égalisation externe
Protections
- Interrupteur général de porte.
Environnement extérieur
- Corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
- Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
- Bac de récupération des condensats en acier inoxydable.
- Humidité
- Séparateur de gouttes après la batterie d'air intérieure
- Séparateur de gouttes au niveau de l'entrée d'air extérieure
Options de confort / chauffage
- Batterie d'appoint à eau chaude, avec vanne trois voies. Deux possibilités :
- Batterie nominale pour chauffage sur unités froid seul
- Batterie d'appoint pour chauffage sur unités pompe à chaleur
- Résistances électriques auxiliaires, régulateur de débit d'air inclus
Options de confort / qualité d'air intérieur
- Filtration de l'air soufflé
- Filtration de l'air repris (avec ventilateur de retour centrifuge)
Sécurité
- Démarreur progressif des ventilateurs centrifuges de soufflage et/ou de reprise prolongeant le temps de mise en régime, destiné principalement aux installations avec gaines textiles
- Pressostat différentiel pour la détection des filtres colmatés
- Pressostat différentiel pour la régulation du débit d'air
- Centrale de détection de fumée conforme à la norme NF S 61-961
- Détecteur de fuites de réfrigérant (avec régulation CARRIERrtc)
Installation
- Supports antivibratoires en caoutchouc
- Position du soufflage et/ou de la reprise d'air du module intérieur
- Ventilateur de soufflage et/ou de reprise avec pression disponible élevée
- Ventilateurs électroniques à roue libre pour le soufflage (sur demande)
- Montages avec boîte de mélange pour le renouvellement d'air et le Free Cooling
Free Cooling
- La régulation électronique peut gérer le Free Cooling sur les unités avec caisson de mélange
- Trois options pour la gestion du Free Cooling :
- Thermique, par comparaison des températures
- Enthalpique, par comparaison des enthalpies
- Thermo-enthalpique, par comparaison des enthalpies et correction de la température