Unité de condensation à air avec ventilateur axial et refoulement vertical
38ZS/ZF
Réfrigérant : R-410A
Puissance frigorifique : 21-138 kW
Puissance calorifique : 23-148 kW
Débit d'air : 1 000-39 000 m³/h
La gamme 38ZS/ZF propose des unités à condensation par air conçues pour une installation en extérieur.
- Réfrigérant R-410A
- Unité extérieure avec ventilateur axial
- Configuration flexible

Deux options disponibles :
- Gamme 38ZS : unités non réversibles
- Gamme 38ZF : unités réversibles
Gamme :
- 1 circuit frigorifique, 1 compresseur :
- Modèles : 90 / 100 / 120 / 160 / 180 / 182
- 2 circuits frigorifiques, 2 compresseurs :
- Modèles : 200 / 240 / 320 / 360 / 420 / 485 / 540 / 600
Généralités
- Ventilateurs axiaux avec refoulement vertical libre
- Compresseur(s) hermétique(s) scroll
- Réfrigérant R-410A
- Carrosserie en tôle acier galvanisé avec peinture polyester, couleurs gris graphite RAL 7024 et blanc RAL 7035
- Toutes les unités sont soumises à essai et vérifiées en usine
Circuit d'air
- Ventilateurs axiaux 2 vitesses couplés directement au moteur (modèles 90 à 182 câblés sur haute vitesse)
- Batterie(s) à tubes en cuivre et ailettes en aluminium. Deux conceptions :
- Modèles 90 à 320 : batterie en U
- Modèles 360 à 600 : batteries en V
- Bac de récupération des condensats (dans les modèles 360 à 600)
Circuit frigorifique
- Compresseur(s) hermétique(s) de type scroll avec isolation acoustique, monté(s) sur supports antivibratoires. Contrôle de l'équilibre des phases et du sens de rotation
- Résistance de carter
- Détendeur(s) thermostatique(s) (unités pompes à chaleur)
- Vanne(s) d'inversion quatre voies (unités pompes à chaleur)
- Séparateur(s) de particules, filtre(s) déshydrateur(s) anti-acide et réservoir(s) de liquide
- Raccords frigorifiques pour soudage
- Longueur équivalente maximale de la conduite frigorifique de 50 mètres
Protections
- Pressostats haute et basse pression
- Contrôle de la température de refoulement du compresseur
- Clapet anti-retour intégré au compresseur
- Interrupteur général de porte
- Interrupteurs de protection magnétothermiques pour la ligne d'alimentation du ou des compresseurs et ventilateurs
- Interrupteur automatique du circuit de commande
Armoire électrique
- Armoire électrique complète et entièrement câblée. Panneau de protection isolé pour éviter la condensation
- Transformateur pour alimentation sans neutre inclus dans l'armoire électrique
- Raccordement principal à la terre
- Contacts moteurs de compresseur(s) et de ventilateur(s)
- Directive machine 2006/42/CE (DM)
- Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)
- Directive basse tension 2014/35/UE (DBT)
- Directive équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DESP)
- Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Norme harmonisée : EN 378-2:2012 (systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - exigences de sécurité et environnementales)
CARRIERrtc de base et intermédiaire (de série)
- CARRIERrtc de base : modèles 90 à 182
- CARRIERrtc intermédiaire : modèles 200 à 600
- Sélection du mode de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement, Auto, Déshumidification, Ventilateur
- Modification de la consigne
- Régulation permanente des paramètres de fonctionnement
- Affichage des valeurs mesurées par les capteurs
- Affichage des alarmes déclenchées sous forme de codes
- Équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs
- Contrôle par sonde de la température de refoulement du compresseur
- Contrôle de la température ambiante au moyen de la sonde intégrée au terminal TCO
- Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la pression de condensation et d'évaporation
- Régulation de la température de sortie pour améliorer le niveau de confort thermique de l'installation
- Gestion d'énergie :
- Gestion du dégivrage (dans les unités pompe à chaleur)
- Compensation de la consigne en fonction de la température extérieure
- Programmation horaire

Terminal pGD1
Ce terminal graphique, installé dans l'armoire électrique de la machine, permet :
- Programmation initiale de l'unité
- Modification du mode de fonctionnement
- Marche/arrêt de l'unité
- Sélection du mode de fonctionnement
- Réglage des points de consigne
- Affichage à l'écran des variables contrôlées et des valeurs mesurées par le capteur
- Affichage à l'écran des alarmes actives et de l'historique des alarmes

Régulation électronique CARRIERrtc (en option)
- Module électronique avec microprocesseur comprenant une carte de contrôle et un terminal graphique pGD1
- La gestion de la température ambiante est régulée par une sonde d'ambiance NTC
- Fonctions supplémentaires :
- Ventilateurs roue libre électroniques
- Free Cooling enthalpique ou thermo-enthalpique
- Centrale de détection de fumée
- Sonde de qualité de l'air pour mesurer le CO2 et/ou les composés organiques volatils
- Compteur d'énergie
- Détecteur de fuite de réfrigérant
Environnement extérieur
- Température
- Résistance électrique pour la protection des éléments du tableau électrique
- Compresseur avec protection pour les basses températures (résistance de carter supplémentaire)
- Corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
- Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
- Humidité
- Armoire électrique tropicalisée
- Moteurs et ventilateurs tropicalisés (nous consulter)
Installation
- Supports antivibratoires en caoutchouc
- Vannes de service et charge de réfrigérant pour les raccordements frigorifiques (jusqu'à 7,5 mètres de long)
- Séparateur d'huile pour les raccordements frigorifiques avec longueur équivalente maximale de la ligne de refroidissement supérieure à 50 mètres
- Grille de protection de la batterie à air (modèles 90 à 320)
- Bac de récupération des condensats (dans les modèles 90 à 320)
Armoire électrique
- Alimentation électrique avec neutre
- Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation (avec régulation CARRIERrtc)
Économie d'énergie
- Ventilateurs axiaux EC électroniques qui ajustent leur vitesse de rotation selon les besoins de l'installation, réduisant ainsi la consommation électrique ainsi que le niveau sonore à charge partielle et améliorant le rendement saisonnier de l'unité
Deux options disponibles :
- Gamme 38ZS : unités non réversibles
- Gamme 38ZF : unités réversibles
Gamme :
- 1 circuit frigorifique, 1 compresseur :
- Modèles : 90 / 100 / 120 / 160 / 180 / 182
- 2 circuits frigorifiques, 2 compresseurs :
- Modèles : 200 / 240 / 320 / 360 / 420 / 485 / 540 / 600
Généralités
- Ventilateurs axiaux avec refoulement vertical libre
- Compresseur(s) hermétique(s) scroll
- Réfrigérant R-410A
- Carrosserie en tôle acier galvanisé avec peinture polyester, couleurs gris graphite RAL 7024 et blanc RAL 7035
- Toutes les unités sont soumises à essai et vérifiées en usine
Circuit d'air
- Ventilateurs axiaux 2 vitesses couplés directement au moteur (modèles 90 à 182 câblés sur haute vitesse)
- Batterie(s) à tubes en cuivre et ailettes en aluminium. Deux conceptions :
- Modèles 90 à 320 : batterie en U
- Modèles 360 à 600 : batteries en V
- Bac de récupération des condensats (dans les modèles 360 à 600)
Circuit frigorifique
- Compresseur(s) hermétique(s) de type scroll avec isolation acoustique, monté(s) sur supports antivibratoires. Contrôle de l'équilibre des phases et du sens de rotation
- Résistance de carter
- Détendeur(s) thermostatique(s) (unités pompes à chaleur)
- Vanne(s) d'inversion quatre voies (unités pompes à chaleur)
- Séparateur(s) de particules, filtre(s) déshydrateur(s) anti-acide et réservoir(s) de liquide
- Raccords frigorifiques pour soudage
- Longueur équivalente maximale de la conduite frigorifique de 50 mètres
Protections
- Pressostats haute et basse pression
- Contrôle de la température de refoulement du compresseur
- Clapet anti-retour intégré au compresseur
- Interrupteur général de porte
- Interrupteurs de protection magnétothermiques pour la ligne d'alimentation du ou des compresseurs et ventilateurs
- Interrupteur automatique du circuit de commande
Armoire électrique
- Armoire électrique complète et entièrement câblée. Panneau de protection isolé pour éviter la condensation
- Transformateur pour alimentation sans neutre inclus dans l'armoire électrique
- Raccordement principal à la terre
- Contacts moteurs de compresseur(s) et de ventilateur(s)
- Directive machine 2006/42/CE (DM)
- Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)
- Directive basse tension 2014/35/UE (DBT)
- Directive équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DESP)
- Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Norme harmonisée : EN 378-2:2012 (systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - exigences de sécurité et environnementales)
CARRIERrtc de base et intermédiaire (de série)
- CARRIERrtc de base : modèles 90 à 182
- CARRIERrtc intermédiaire : modèles 200 à 600
- Sélection du mode de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement, Auto, Déshumidification, Ventilateur
- Modification de la consigne
- Régulation permanente des paramètres de fonctionnement
- Affichage des valeurs mesurées par les capteurs
- Affichage des alarmes déclenchées sous forme de codes
- Équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs
- Contrôle par sonde de la température de refoulement du compresseur
- Contrôle de la température ambiante au moyen de la sonde intégrée au terminal TCO
- Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la pression de condensation et d'évaporation
- Régulation de la température de sortie pour améliorer le niveau de confort thermique de l'installation
- Gestion d'énergie :
- Gestion du dégivrage (dans les unités pompe à chaleur)
- Compensation de la consigne en fonction de la température extérieure
- Programmation horaire

Terminal pGD1
Ce terminal graphique, installé dans l'armoire électrique de la machine, permet :
- Programmation initiale de l'unité
- Modification du mode de fonctionnement
- Marche/arrêt de l'unité
- Sélection du mode de fonctionnement
- Réglage des points de consigne
- Affichage à l'écran des variables contrôlées et des valeurs mesurées par le capteur
- Affichage à l'écran des alarmes actives et de l'historique des alarmes

Régulation électronique CARRIERrtc (en option)
- Module électronique avec microprocesseur comprenant une carte de contrôle et un terminal graphique pGD1
- La gestion de la température ambiante est régulée par une sonde d'ambiance NTC
- Fonctions supplémentaires :
- Ventilateurs roue libre électroniques
- Free Cooling enthalpique ou thermo-enthalpique
- Centrale de détection de fumée
- Sonde de qualité de l'air pour mesurer le CO2 et/ou les composés organiques volatils
- Compteur d'énergie
- Détecteur de fuite de réfrigérant
Environnement extérieur
- Température
- Résistance électrique pour la protection des éléments du tableau électrique
- Compresseur avec protection pour les basses températures (résistance de carter supplémentaire)
- Corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
- Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
- Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
- Humidité
- Armoire électrique tropicalisée
- Moteurs et ventilateurs tropicalisés (nous consulter)
Installation
- Supports antivibratoires en caoutchouc
- Vannes de service et charge de réfrigérant pour les raccordements frigorifiques (jusqu'à 7,5 mètres de long)
- Séparateur d'huile pour les raccordements frigorifiques avec longueur équivalente maximale de la ligne de refroidissement supérieure à 50 mètres
- Grille de protection de la batterie à air (modèles 90 à 320)
- Bac de récupération des condensats (dans les modèles 90 à 320)
Armoire électrique
- Alimentation électrique avec neutre
- Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation (avec régulation CARRIERrtc)
Économie d'énergie
- Ventilateurs axiaux EC électroniques qui ajustent leur vitesse de rotation selon les besoins de l'installation, réduisant ainsi la consommation électrique ainsi que le niveau sonore à charge partielle et améliorant le rendement saisonnier de l'unité