Idrofan® - Ventilo-convecteur non carrossé
42ET
Puissance frigorifique : 0,7-7 kW
Puissance calorifique : 0,9-7,7 kW
Débit d'air : 110-1 100 m³/h
L'unité Carrier 42ET est disponible en différentes tailles avec des batteries 2 tubes ou 4 tubes, avec une plage de débit d'air comprise entre 112 et 1 087m3/h, une plage de puissance frigorifique totale comprise entre 0,7 kW et 6,98 kW et une plage de puissance calorifique comprise entre 0,88 kW et 7,63 kW.
- Unité gainée pour application de faux-plafond
- Facilité d'installation
- Maintenance facilitée
Généralités
- Une unité gainée compacte et modulaire, conçue pour toute installation en faux-plafond
- Fiable et économique pour les bâtiments tertiaires tels que les hôtels, les chambres d'hôtes, les bureaux ou les applications commerciales légères
- Faible hauteur de 235 mm (tailles 2/3/4/5)
- Deux types de groupe moteur de ventilateur asynchrone disponibles :
- Version Standard
- Version Bas niveau sonore
- Filtre G1 de série.
Configuration flexible
Chacune des tailles de 42ET peut être équipée :
- D'un soufflage/reprise d'air direct.
- D'une manchette rectangulaire sur la reprise et/ou le soufflage pour le raccordement à une gaine rectangulaire.
Thermostat 33T autonome
2 types de thermostats :
- Type A : une application à deux tubes dotée de moteurs à courant alternatif
- Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.
Généralités
- Une unité gainée compacte et modulaire, conçue pour toute installation en faux-plafond
- Fiable et économique pour les bâtiments tertiaires tels que les hôtels, les chambres d'hôtes, les bureaux ou les applications commerciales légères
- Faible hauteur de 235 mm (tailles 2/3/4/5)
- Deux types de groupe moteur de ventilateur asynchrone disponibles :
- Version Standard
- Version Bas niveau sonore
- Filtre G1 de série.
Configuration flexible
Chacune des tailles de 42ET peut être équipée :
- D'un soufflage/reprise d'air direct.
- D'une manchette rectangulaire sur la reprise et/ou le soufflage pour le raccordement à une gaine rectangulaire.
Thermostat 33T autonome
2 types de thermostats :
- Type A : une application à deux tubes dotée de moteurs à courant alternatif
- Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.
Documents