Skip to main content

AquaEdge® - Groupe de production d'eau glacée centrifuge, à condensation par eau, sans huile, et pompe à chaleur
19PV

Réfrigérant : R-134a

Compresseur : centrifuge

Puissance frigorifique nominale : 550-1 600 kW

Puissance calorifique nominale : 650-1 875 kW

La nouvelle génération de refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur eau-eau 19PV constitue une solution optimale pour toutes les applications de refroidissement et de chauffage rencontrées sur les marchés tertiaires et dans l'industrie.

  • Excellence énergétique
  • Compact et fiable
  • Compresseurs centrifuges double étage
  • Compresseurs sans huile
  • Évaporateur multitubulaire noyé
  • Régulation électronique auto adaptative
  • Interface de commande à écran tactile

Compresseurs centrifuges double étage

  • Compresseurs centrifuges à 2 étages
  • Optimisé pour le réfrigérant R-134a
  • Type sans huile
  • Silencieux et exempt de vibrations grâce à la lévitation magnétique
  • Moteur à variateur synchrone, à aimants permanents, à haut rendement

Évaporateur multitubulaire

  • Technologie type noyé haute performance
  • Faisceau tubulaire cuivre rainuré intérieur et extérieur
  • Isolation thermique 19 mm
  • Raccord type Victaulic
  • Pression maximale côté eau : 10 bar

Condenseur multitubulaire

  • Faisceau tubulaire cuivre rainuré intérieur et extérieur
  • Isolation thermique 19 mm (option)
  • Séparateur d'huile intégré
  • Raccord type Victaulic
  • Pression maximale côté eau : 10 bar

Accessoires frigorifiques

  • Filtres déshydrateurs à cartouches rechargeables
  • Voyants hygroscopiques
  • Détendeurs électroniques
  • Clapet antiretour pour empêcher la recirculation du fluide dans le compresseur pendant la phase d'arrêt

Organes de régulation et de sécurité

  • Capteurs haute et basse pression
  • Soupapes de sécurité sur circuit frigorifique
  • Pressostat haute pression sur chaque compresseur
  • Sonde antigel évaporateur
  • Sondes de régulation eau glacée et eau chaude
  • Contrôleur électronique de circulation d'eau de l'évaporateur

Armoire électrique

  • Indice de protection armoire électrique IP23
  • Interrupteur général de sécurité
  • Circuit commande 24 V
  • Transformateur circuit télécommande
  • Protection des circuits de puissance et de commande
  • Module électronique de pilotage à microprocesseur Touch'Pilot
  • Numérotation filerie armoire électrique
  • Repérage des principaux composants
  • Filtres CEM et réactances de ligne
  • Protection de contact de porte

Fabrication de l'unité

  • Armoire électrique gris clair (RAL 7035)

Module de régulation Touch'Pilot

  • Interface utilisateur à écran tactile 7 pouces
  • Navigation intuitive et conviviale par icônes
  • Affichage en clair des informations disponibles en 10 langues
  • Régulation de la température de l'eau glacée
  • Régulation de la température d'eau en fonction de la température extérieure
  • Régulation pour stockage d'énergie basse température
  • Gestion d'un second point de consigne
  • Gestion complète des compresseurs avec séquence de démarrage, comptage et égalisation des temps de fonctionnement
écran de régulation touch pilot junior des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier
  • Bas niveau sonore
  • Fonctionnement maître/esclave
  • Point d'alimentation unique
  • Isolation du condenseur
  • BACnet/IP
  • Régulation de l'aéroréfrigérant
  • Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
  • Application pompe à chaleur

Compresseurs centrifuges double étage

  • Compresseurs centrifuges à 2 étages
  • Optimisé pour le réfrigérant R-134a
  • Type sans huile
  • Silencieux et exempt de vibrations grâce à la lévitation magnétique
  • Moteur à variateur synchrone, à aimants permanents, à haut rendement

Évaporateur multitubulaire

  • Technologie type noyé haute performance
  • Faisceau tubulaire cuivre rainuré intérieur et extérieur
  • Isolation thermique 19 mm
  • Raccord type Victaulic
  • Pression maximale côté eau : 10 bar

Condenseur multitubulaire

  • Faisceau tubulaire cuivre rainuré intérieur et extérieur
  • Isolation thermique 19 mm (option)
  • Séparateur d'huile intégré
  • Raccord type Victaulic
  • Pression maximale côté eau : 10 bar

Accessoires frigorifiques

  • Filtres déshydrateurs à cartouches rechargeables
  • Voyants hygroscopiques
  • Détendeurs électroniques
  • Clapet antiretour pour empêcher la recirculation du fluide dans le compresseur pendant la phase d'arrêt

Organes de régulation et de sécurité

  • Capteurs haute et basse pression
  • Soupapes de sécurité sur circuit frigorifique
  • Pressostat haute pression sur chaque compresseur
  • Sonde antigel évaporateur
  • Sondes de régulation eau glacée et eau chaude
  • Contrôleur électronique de circulation d'eau de l'évaporateur

Armoire électrique

  • Indice de protection armoire électrique IP23
  • Interrupteur général de sécurité
  • Circuit commande 24 V
  • Transformateur circuit télécommande
  • Protection des circuits de puissance et de commande
  • Module électronique de pilotage à microprocesseur Touch'Pilot
  • Numérotation filerie armoire électrique
  • Repérage des principaux composants
  • Filtres CEM et réactances de ligne
  • Protection de contact de porte

Fabrication de l'unité

  • Armoire électrique gris clair (RAL 7035)

Module de régulation Touch'Pilot

  • Interface utilisateur à écran tactile 7 pouces
  • Navigation intuitive et conviviale par icônes
  • Affichage en clair des informations disponibles en 10 langues
  • Régulation de la température de l'eau glacée
  • Régulation de la température d'eau en fonction de la température extérieure
  • Régulation pour stockage d'énergie basse température
  • Gestion d'un second point de consigne
  • Gestion complète des compresseurs avec séquence de démarrage, comptage et égalisation des temps de fonctionnement
écran de régulation touch pilot junior des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier
  • Bas niveau sonore
  • Fonctionnement maître/esclave
  • Point d'alimentation unique
  • Isolation du condenseur
  • BACnet/IP
  • Régulation de l'aéroréfrigérant
  • Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
  • Application pompe à chaleur

Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec