AquaSnap® - Unité à condensation par air
38RBS
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 40-160 kW
La gamme d'unités à condensation 38RBS a été conçue pour les applications commerciales (climatisation des bureaux, hôtels, etc.). Les unités 38RBS sont conçues pour fonctionner toute l'année, et fonctionnent sans accessoires jusqu'à -10 °C.
- Applications commerciales et industrielles
- Conception compacte
- Fonctionnement silencieux
Fonctionnement silencieux
- Compresseurs scroll silencieux à faible niveau de vibration, installé sur un châssis indépendant et soutenu par des supports antivibratoires
- Ventilateurs Flying Bird™ IV silencieux de prochaine génération en matériaux composites
Installation facile et rapide
- Faible encombrement de l'unité avec faible hauteur
- Raccordements électriques simplifiés
- Le circuit de commande est équipé d'un transformateur basse tension standard (24 V)
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique améliorée à charge partielle
- Coûts de maintenance réduits
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Échangeurs de chaleur à microcanaux en aluminium Novation®
- Alliage d'aluminium extrêmement résistant
- Résistance à la corrosion
- Utilisable dans les environnements marins et urbains modérés
- Environ 10 % plus efficace qu'une batterie traditionnelle
- Réduction de 40 % de la quantité de réfrigérant utilisé dans le groupe de production d'eau glacée
- Réduit les pertes de pression d'air de 50 %
- Nettoyable très rapidement
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Mode nuit

Interface Pro Dialog+ à distance (option)
- Jusqu'à 300 m de distance
- Interface à écran LCD rétroéclairé (option)
- Arborescence de menus intuitive
Sondes de température ambiante et de température de l'air soufflé pour la régulation de puissance (option)
- La sonde de température d'ambiance permet l'ajustement de la température
- La sonde de température de l'air soufflé doit être installée dans le flux d'air de la centrale de traitement d'air pour réguler la température minimale de l'air soufflé

- Protection contre la corrosion des batteries
- Fonctionnement hivernal jusqu'à -20 °C
- Très bas niveau sonore
- Grilles et panneaux d'habillage
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Démarreur électronique
- Filtration ECM renforcée
- Conformité aux réglementations russes
- Filtre déshydrateur remplaçable
Fonctionnement silencieux
- Compresseurs scroll silencieux à faible niveau de vibration, installé sur un châssis indépendant et soutenu par des supports antivibratoires
- Ventilateurs Flying Bird™ IV silencieux de prochaine génération en matériaux composites
Installation facile et rapide
- Faible encombrement de l'unité avec faible hauteur
- Raccordements électriques simplifiés
- Le circuit de commande est équipé d'un transformateur basse tension standard (24 V)
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique améliorée à charge partielle
- Coûts de maintenance réduits
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Échangeurs de chaleur à microcanaux en aluminium Novation®
- Alliage d'aluminium extrêmement résistant
- Résistance à la corrosion
- Utilisable dans les environnements marins et urbains modérés
- Environ 10 % plus efficace qu'une batterie traditionnelle
- Réduction de 40 % de la quantité de réfrigérant utilisé dans le groupe de production d'eau glacée
- Réduit les pertes de pression d'air de 50 %
- Nettoyable très rapidement
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Mode nuit

Interface Pro Dialog+ à distance (option)
- Jusqu'à 300 m de distance
- Interface à écran LCD rétroéclairé (option)
- Arborescence de menus intuitive
Sondes de température ambiante et de température de l'air soufflé pour la régulation de puissance (option)
- La sonde de température d'ambiance permet l'ajustement de la température
- La sonde de température de l'air soufflé doit être installée dans le flux d'air de la centrale de traitement d'air pour réguler la température minimale de l'air soufflé

- Protection contre la corrosion des batteries
- Fonctionnement hivernal jusqu'à -20 °C
- Très bas niveau sonore
- Grilles et panneaux d'habillage
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Démarreur électronique
- Filtration ECM renforcée
- Conformité aux réglementations russes
- Filtre déshydrateur remplaçable
Documents