Skip to main content

AquaSnap® - Groupe de production d'eau glacée, à condensation par air, à vitesse variable
30RBV

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : rotatif

Puissance frigorifique nominale : 15-18 kW

La gamme de groupes de production d'eau glacée Aquasnap Greenspeed® a été conçue pour les applications commerciales telles que la climatisation des bureaux, des hôtels et des grandes maisons résidentielles.

  • Installation facile et rapide
  • Module hydraulique disponible
  • Compresseurs et ventilateurs de la technologie Inverter
  • Haute fiabilité

Fonctionnement silencieux

  • Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
  • Compresseur Twin Rotary Inverter, niveau sonore et vibrations réduits
  • Batterie verticales à air

Installation facile et rapide

  • Module hydraulique intégré (option)
  • Unité compacte dont l'encombrement est exceptionnellement réduit
  • Panneaux faciles à démonter
  • Couleur neutre (RAL 7035) pour faciliter l'intégration dans les zones résidentielles
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Fonctionnement économique

  • Efficacité saisonnière améliorée
  • Coûts de maintenance réduits

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
  • Circuit frigorifique étanche

Haute fiabilité

  • Concept novateur
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Régulateur NHC

  • Simplicité d'utilisation
    • Le régulateur NHC peut être associé à une nouvelle interface utilisateur (WUI) qui permet un accès facilité aux paramètres de configuration (fréquence du compresseur, température du réfrigérant, points de consignes, temp. de l'air, temp. de l'eau d'entrée, report alarme)
    • Cette interface utilisateur est également très intuitive à utiliser. Elle permet de lire et de sélectionner facilement le mode d'utilisation. Les fonctions sont représentées par des icônes affichées sur l'écran LCD rétroéclairé
    • Pour faciliter l'utilisation de cette interface, 3 niveaux d'accès sont disponibles : utilisateur final, installateur et usine
  • Modes Chaud et Froid
  • Eau chaude sanitaire
  • Sélection de produits de régulation pour la commande de la 30RBV 017-021 :
    • Contact sec
    • Interface utilisateur WUI
    • Protocole Modbus
interface utilisateur carrier NHC

Fonctionnement silencieux

  • Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
  • Compresseur Twin Rotary Inverter, niveau sonore et vibrations réduits
  • Batterie verticales à air

Installation facile et rapide

  • Module hydraulique intégré (option)
  • Unité compacte dont l'encombrement est exceptionnellement réduit
  • Panneaux faciles à démonter
  • Couleur neutre (RAL 7035) pour faciliter l'intégration dans les zones résidentielles
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Fonctionnement économique

  • Efficacité saisonnière améliorée
  • Coûts de maintenance réduits

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
  • Circuit frigorifique étanche

Haute fiabilité

  • Concept novateur
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Régulateur NHC

  • Simplicité d'utilisation
    • Le régulateur NHC peut être associé à une nouvelle interface utilisateur (WUI) qui permet un accès facilité aux paramètres de configuration (fréquence du compresseur, température du réfrigérant, points de consignes, temp. de l'air, temp. de l'eau d'entrée, report alarme)
    • Cette interface utilisateur est également très intuitive à utiliser. Elle permet de lire et de sélectionner facilement le mode d'utilisation. Les fonctions sont représentées par des icônes affichées sur l'écran LCD rétroéclairé
    • Pour faciliter l'utilisation de cette interface, 3 niveaux d'accès sont disponibles : utilisateur final, installateur et usine
  • Modes Chaud et Froid
  • Eau chaude sanitaire
  • Sélection de produits de régulation pour la commande de la 30RBV 017-021 :
    • Contact sec
    • Interface utilisateur WUI
    • Protocole Modbus
interface utilisateur carrier NHC

Ceci pourrait également vous intéresser