Skip to main content

AquaSnap® - Groupe de production d'eau glacée scroll, à condensation par air, gainable
30PA

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 17-36 kW

Les 30PA froid seul sont des unités air/eau intérieures compactes. Ces unités ont été conçues pour un fonctionnement à l'intérieur et offrent une solution optimale pour toutes les applications de froid industriel

  • Unité monobloc tout-en-un
  • Rendement élevé
  • Fonctionnement silencieux
  • Configuration flexible
  • Gainable pour une installation intérieure
  • Pression disponible jusqu'à 700 Pa (modèle HEE)

carrier-AquaSnap-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Disponible en deux versions :

  • STD (Standard)
  • HEE (Haute efficacité énergétique)

Carrosserie

  • Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur RAL 7035
  • Châssis auto-porteur et isolé

Circuit extérieur

  • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
  • Bac de récupération des condensats
  • Choix de la position du rejet d'air
  • Ventilateur de soufflage : version Standard ou Haute efficacité énergétique

Circuit frigorifique

  • Compresseur hermétique de type scroll, avec capot pour isolation acoustique, monté sur supports antivibratoires
  • Résistance de carter
  • Détendeur thermostatique
  • Filtre déshydrateur anti-acide

Circuit intérieur

  • Échangeur à plaques en acier inoxydable soudé avec isolation thermique

Protections

  • Pressostats haute et basse pression
  • Pressostat différentiel pour la régulation du débit d'eau
  • Protection antigel de l'eau intégrée à la régulation
  • Protection antigel du réfrigérant
  • Contrôle de la température de refoulement du compresseur
  • Clapet anti-retour intégré au refoulement du compresseur
  • Protection thermique du compresseur
  • Interrupteur général de porte
  • Interrupteur automatique du circuit de commande
  • Interrupteurs de protection magnétothermiques pour l'alimentation du compresseur et du moteur des ventilateurs
  • Synchronisation de la déconnexion de la pompe de circulation
  • Organe de sécurité en cas de défaillance pour la pompe de circulation

Armoire électrique

  • Armoire électrique complète et entièrement câblée. Panneau de protection isolé pour éviter la condensation
  • Protection IP55
  • Alimentation électrique avec neutre et prise de terre générale
  • Contacts de compresseurs et de moteurs de ventilateurs

Panneau de régulation électronique 30PA

La régulation 30PA est principalement constituée d'une carte de contrôle µPC SMAL, d'un terminal graphique pGD1, d'un terminal utilisateur TCO (en option pour la commande à distance) et de capteurs.
Fonctions principales :
  • Sélection des points de consigne de la température d'entrée d'eau
  • Régulation et optimisation permanente des paramètres de fonctionnement
  • Gestion de la sécurité
  • Synchronisation du compresseur
  • Régulation de la température de sortie d'eau
  • Relais temporisé et programmation hebdomadaire
  • Diagnostic de défaillance et alarme principale

Terminal pGD1

Ce terminal graphique, installé dans l'armoire électrique de la machine, permet :
  • Programmation initiale de l'unité
  • Modification du mode de fonctionnement
  • Marche/arrêt de l'unité
  • Sélection du mode de fonctionnement
  • Réglage des points de consigne
  • Affichage à l'écran des variables contrôlées et des valeurs mesurées par le capteur
  • Affichage à l'écran des alarmes actives et de l'historique des alarmes
terminal graphique carrier

Terminal utilisateur TCO (en option pour la commande à distance)

Le terminal utilisateur TCO, pour la commande à distance, permet :
  • Modification de certains paramètres de fonctionnement
  • Marche/arrêt de l'unité
  • Sélection du mode de fonctionnement et réglage des points de consigne
  • Affichage à l'écran de certaines variables régulées et valeurs de sondes
  • Affichage à l'écran des codes d'alarme
terminal utilisateur carrier

Configuration

  • Soufflage d'air vertical, montage M01 (par défaut soufflage horizontal, montage M00)
  • Dans la version STD : différentes configurations de pression disponibles de 7 à 35 mm c.e.
  • Soufflage d'air vertical, montage M01 (par défaut soufflage horizontal, montage M00)
  • Dans la version STD : différentes configurations de pression disponibles de 7 à 35 mm c.e.

Conditions climatiques

  • Dans les unités avec la version STD qui fonctionne en refroidissement avec une température extérieure inférieure à 12 °C, la régulation de pression de condensation permettant un fonctionnement « toutes les saisons » (jusqu'à -15 °C) est obligatoire. Ceci est réalisé par un registre motorisé dans la sortie du ventilateur.
  • Protection des batteries :
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre (sur demande)
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold
  • Pendant les périodes de basse température de l'air extérieur, protection antigel pour l'unité :
    • Résistances électriques dans le bac de récupération des condensats. Obligatoire si la température de l'air extérieur est inférieure à 3 °C
    • Fonctionnement avec de l'eau glycolée jusqu'à une température minimale de sortie de -7 °C
    • Protection antigel avec ruban chauffant souple autour du tube du circuit hydraulique

Installation

  • Supports antivibratoires en caoutchouc
  • Grille de protection pour la batterie
  • Filtres gravimétriques sur la reprise d'air. Les cadres des filtres sont amovibles, et il est possible sur demande de fournir le cadre indépendamment avec l'unité, pour un montage sur site
  • Gaines souples pour soufflage et reprise d'air
  • Raccordements hydrauliques flexibles (500 mm), fournis dans le kit
Disponibles pour :
  • Entrée / sortie de l'unité
  • Entrée / sortie du circuit désurchauffeur
  • Pour les unités 30PA, filtre à maillage en acier inoxydable (500 microns), fourni dans le kit
  • Vannes de coupure et de régulation sur l'eau, fournies dans le kit
  • Manomètres haute et basse pression dans le circuit frigorifique

Récupération d'énergie

Circuit désurchauffeur comprenant :
  • Échangeur à plaques en acier inoxydable soudé, avec isolation thermique, pour un fonctionnement en circuit fermé pour la récupération des gaz chauds
  • Vanne de vidange et vanne à bille
  • Thermostat de régulation d'eau chaude
  • Option pour une pompe de circulation d'eau chaude à 3 vitesses

Armoire électrique

  • Démarreur électronique du compresseur
  • Transformateur pour alimentation sans neutre
  • Tension 400 / 440 V - 60 Hz (sur demande)
  • Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation

Gestion de la régulation / des communications

  • Terminal utilisateur TCO pour la commande à distance
  • Cartes série RS485 pour communication réseau avec les protocoles Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Carte Ethernet pCO web pour communication réseau avec les protocoles Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP et HTTP

Disponible en deux versions :

  • STD (Standard)
  • HEE (Haute efficacité énergétique)

Carrosserie

  • Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur RAL 7035
  • Châssis auto-porteur et isolé

Circuit extérieur

  • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
  • Bac de récupération des condensats
  • Choix de la position du rejet d'air
  • Ventilateur de soufflage : version Standard ou Haute efficacité énergétique

Circuit frigorifique

  • Compresseur hermétique de type scroll, avec capot pour isolation acoustique, monté sur supports antivibratoires
  • Résistance de carter
  • Détendeur thermostatique
  • Filtre déshydrateur anti-acide

Circuit intérieur

  • Échangeur à plaques en acier inoxydable soudé avec isolation thermique

Protections

  • Pressostats haute et basse pression
  • Pressostat différentiel pour la régulation du débit d'eau
  • Protection antigel de l'eau intégrée à la régulation
  • Protection antigel du réfrigérant
  • Contrôle de la température de refoulement du compresseur
  • Clapet anti-retour intégré au refoulement du compresseur
  • Protection thermique du compresseur
  • Interrupteur général de porte
  • Interrupteur automatique du circuit de commande
  • Interrupteurs de protection magnétothermiques pour l'alimentation du compresseur et du moteur des ventilateurs
  • Synchronisation de la déconnexion de la pompe de circulation
  • Organe de sécurité en cas de défaillance pour la pompe de circulation

Armoire électrique

  • Armoire électrique complète et entièrement câblée. Panneau de protection isolé pour éviter la condensation
  • Protection IP55
  • Alimentation électrique avec neutre et prise de terre générale
  • Contacts de compresseurs et de moteurs de ventilateurs

Panneau de régulation électronique 30PA

La régulation 30PA est principalement constituée d'une carte de contrôle µPC SMAL, d'un terminal graphique pGD1, d'un terminal utilisateur TCO (en option pour la commande à distance) et de capteurs.
Fonctions principales :
  • Sélection des points de consigne de la température d'entrée d'eau
  • Régulation et optimisation permanente des paramètres de fonctionnement
  • Gestion de la sécurité
  • Synchronisation du compresseur
  • Régulation de la température de sortie d'eau
  • Relais temporisé et programmation hebdomadaire
  • Diagnostic de défaillance et alarme principale

Terminal pGD1

Ce terminal graphique, installé dans l'armoire électrique de la machine, permet :
  • Programmation initiale de l'unité
  • Modification du mode de fonctionnement
  • Marche/arrêt de l'unité
  • Sélection du mode de fonctionnement
  • Réglage des points de consigne
  • Affichage à l'écran des variables contrôlées et des valeurs mesurées par le capteur
  • Affichage à l'écran des alarmes actives et de l'historique des alarmes
terminal graphique carrier

Terminal utilisateur TCO (en option pour la commande à distance)

Le terminal utilisateur TCO, pour la commande à distance, permet :
  • Modification de certains paramètres de fonctionnement
  • Marche/arrêt de l'unité
  • Sélection du mode de fonctionnement et réglage des points de consigne
  • Affichage à l'écran de certaines variables régulées et valeurs de sondes
  • Affichage à l'écran des codes d'alarme
terminal utilisateur carrier

Configuration

  • Soufflage d'air vertical, montage M01 (par défaut soufflage horizontal, montage M00)
  • Dans la version STD : différentes configurations de pression disponibles de 7 à 35 mm c.e.
  • Soufflage d'air vertical, montage M01 (par défaut soufflage horizontal, montage M00)
  • Dans la version STD : différentes configurations de pression disponibles de 7 à 35 mm c.e.

Conditions climatiques

  • Dans les unités avec la version STD qui fonctionne en refroidissement avec une température extérieure inférieure à 12 °C, la régulation de pression de condensation permettant un fonctionnement « toutes les saisons » (jusqu'à -15 °C) est obligatoire. Ceci est réalisé par un registre motorisé dans la sortie du ventilateur.
  • Protection des batteries :
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre (sur demande)
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold
  • Pendant les périodes de basse température de l'air extérieur, protection antigel pour l'unité :
    • Résistances électriques dans le bac de récupération des condensats. Obligatoire si la température de l'air extérieur est inférieure à 3 °C
    • Fonctionnement avec de l'eau glycolée jusqu'à une température minimale de sortie de -7 °C
    • Protection antigel avec ruban chauffant souple autour du tube du circuit hydraulique

Installation

  • Supports antivibratoires en caoutchouc
  • Grille de protection pour la batterie
  • Filtres gravimétriques sur la reprise d'air. Les cadres des filtres sont amovibles, et il est possible sur demande de fournir le cadre indépendamment avec l'unité, pour un montage sur site
  • Gaines souples pour soufflage et reprise d'air
  • Raccordements hydrauliques flexibles (500 mm), fournis dans le kit
Disponibles pour :
  • Entrée / sortie de l'unité
  • Entrée / sortie du circuit désurchauffeur
  • Pour les unités 30PA, filtre à maillage en acier inoxydable (500 microns), fourni dans le kit
  • Vannes de coupure et de régulation sur l'eau, fournies dans le kit
  • Manomètres haute et basse pression dans le circuit frigorifique

Récupération d'énergie

Circuit désurchauffeur comprenant :
  • Échangeur à plaques en acier inoxydable soudé, avec isolation thermique, pour un fonctionnement en circuit fermé pour la récupération des gaz chauds
  • Vanne de vidange et vanne à bille
  • Thermostat de régulation d'eau chaude
  • Option pour une pompe de circulation d'eau chaude à 3 vitesses

Armoire électrique

  • Démarreur électronique du compresseur
  • Transformateur pour alimentation sans neutre
  • Tension 400 / 440 V - 60 Hz (sur demande)
  • Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation

Gestion de la régulation / des communications

  • Terminal utilisateur TCO pour la commande à distance
  • Cartes série RS485 pour communication réseau avec les protocoles Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Carte Ethernet pCO web pour communication réseau avec les protocoles Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP et HTTP

Ceci pourrait également vous intéresser